(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Materiales de pulido de banda - banda abrasiva, zirconia, pequeña, ZX/ZY【10-50 piezas por paquete】
NCA
· Herramienta utilizable: Herramientas eléctricas/neumáticas
· Material de base: Paño
· Abrasivo: circonita (Z)
· Incluye articulación: Incluido
· Tipo de junta: Junta a tope
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Cinturón pequeño 957AT【20-50 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Una cinta abrasiva que utiliza 3M [TM] <abrasivos Cubitron [TM]>.
· Proporciona fuerza de corte rápido y larga vida.
· Utiliza un sustrato flexible.
· Recubierto con un material de corte libre que inhibe la emisión de calor y evita que se queme el objeto.
[Aplicaciones]
· Para cortar o pulir material difícil de cortar, como acero inoxidable, acero de titanio, acero al níquel, etc. (Naturalmente, proporciona el mismo rendimiento para el acero normal y el acero al carbono).
· Para eliminar cordones de soldadura.
· Desbarbado, biselado.
· Herramienta utilizada: lijadora de banda.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cinturón sin fin número 36【10 piezas por paquete】
RIKENCORUNDUM
· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 915
· Material de base: Paño
· Abrasivo: Alundum (alúmina) (AA o A)
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
RICOAZ Belt Z767【10 piezas por paquete】
RIKENCORUNDUM
El Cinturón Ricoaz de Riken, que cuenta con una abrumadora participación de los diversos grupos de productos que respaldan todos los sectores de molienda como metal / madera / inorgánicos / resina / cuero / productos de caucho, etc., nació de la innovación tecnológica incesante y el control de calidad superior, utilizando cuidadosamente seleccionados materiales, y su superioridad ha ganado una tremenda confianza.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cinturón de resina【10 piezas por paquete】
RIKENCORUNDUM
· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 915
· Material de base: Paño
· Abrasivo: Alundum (alúmina) (AA o A)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
YANASE
Los tamaños se pueden usar para una amplia gama de aplicaciones, desde lijadoras de banda hasta amoladoras de mesa.
[Caracteristicas]
· Conecta ambos extremos del paño / papel de pulido para formar una correa.
· Dado que los granos abrasivos se eliminan de la parte de la junta para no afectar la superficie acabada, se puede realizar un pulido estable sin generar una marca en la junta.
· Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, desde lijadoras de banda hasta pulidoras de escritorio, según el tamaño.
· Uso para pulido en seco.
Días para el envío: | 39 Días o más |
---|
NCA
· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 915
· Material de base: Paño
· Abrasivo: Alundum (alúmina) (AA o A)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Ancho de banda de arena 6 mm【30 piezas por paquete】
NIHONNSEIMITU
· Longitud (mm): 300
· Cantidad de embalaje (pieza/hoja): 30
· Grano abrasivo: A
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
KOYOSYA
Cinturón abrasivo de doble tejido grueso y sin costuras (sin costuras). Asegura un pulido suave, sin costuras, por lo tanto, sin efecto escalonado.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
KOYOSYA
Cinturón abrasivo de doble tejido grueso y sin costuras (sin costuras). Asegura un pulido suave, sin costuras, por lo tanto, sin efecto escalonado.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Cinturón de tela de resina, corte dentado【50 piezas por paquete】
FUJI STAR
· Herramienta utilizable: Herramientas eléctricas/neumáticas
· Ancho (mm): 12
· Longitud (mm): 330
· Material de base: Paño
· Abrasivo: Cerámica (SG o A)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
FUJI STAR
· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 915
· Material de base: Paño
· Abrasivo: Alundum (alúmina) (AA o A)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Gel de cinturón de tela de resina【10 piezas por paquete】
FUJI STAR
· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 915
· Material de base: Paño
· Incluye articulación: Incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"Sweeplon Belt" (Cinturón no tejido)【20 piezas por paquete】
OFFICEMINE
· Herramienta utilizable: Herramientas eléctricas/neumáticas
· Ancho (mm): 10
· Longitud (mm): 330
· Característica: Obstrucción mínima de la malla, permitiendo un acabado uniforme. Mediante métodos de fabricación especiales, los granos abrasivos se aplican uniformemente a todas las fibras del producto. Esto logra una superficie bellamente terminada y una larga vida útil. Puede ser usado
· Solicitud: Acabado pulido para ranuras interiores y tuberías. Tratamiento superficial de chapa de hierro. Acabado superficial de bronce aluminio y otros productos metálicos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pequeño cinturón【50 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Una versión rentable pero de alto rendimiento de cinturones pequeños.
· Utiliza granos abrasivos de circonia fuertes y afilados. (Tamaño de partícula # 40- # 240)
· Previene quemaduras en el objeto pulido con el material de corte libre agregado para suprimir la generación de calor.
· Hecho de material base duradero e ideal para operaciones pesadas.
[Aplicaciones]
· Para eliminar cordones de soldadura.
· Desbarbado, biselado.
· Para terminar y corregir fundición a presión, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cinturón sin fin de circonia【10 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Como se han utilizado granos abrasivos de circonia, es afilada y demuestra un excelente poder de molienda.
· El agente de disipación de calor con doble recubrimiento reduce la cantidad de calor de pulido generado y reduce el abrasado.
· La durabilidad mejora debido al uso de fibra fuerte en la tela base.
[Aplicaciones]
· Ideal para cortar o pulir acero inoxidable o material de acero.
· Es posible una amplia gama de aplicaciones, desde pulido general hasta mecanizado pesado.
· Desbarbado, eliminación de cuentas, eliminación de escamas negras para herramientas de operación de metal.
· Herramienta utilizada: lijadora de banda (tipo 100 x 915 mm).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"FB Fine Belt" (Cinturón de tela no tejida de nylon)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· La propiedad elástica abundante evita el enredado excesivo del material base para proporcionar un acabado liso.
· Dado que el producto ha sido preparado para tener una usabilidad superior con buena reacción, hay poca vibración durante el proceso de pulido y el proceso de pulido se puede completar sin problemas.
· El producto es ideal para eliminar rebabas microscópicas y para biselar.
· El producto es ideal para superficies dobladas, así como superficies irregulares en espacios estrechos.
· El producto presenta una fuerza de rectificado superior en comparación con las correas Super Fine y es adecuado para el pulido de acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Desbarbado y lijado posterior al mecanizado.
· Para el mecanizado de productos de acero inoxidable.
· Para eliminación de óxido y pintura.
· Herramienta utilizada: lijadora de banda.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"FB Super Fine Belt" (Cinturón de tela no tejida de nylon)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Al engarzar la tela no tejida de nylon sobre un material base de tela, el cuerpo se engrosa.
· El ajuste se mejora en comparación con una correa de nylon normal, habrá menos vibración durante el pulido y una mayor usabilidad.
· Ideal para superficies curvas y desiguales.
[Aplicaciones]
· Para mecanizado de acero inoxidable y aluminio.
· Limpieza de depósitos.
· Para eliminación de óxido y pintura.
· Herramienta utilizada: lijadora de banda.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Un cinturón de resina【50 piezas por paquete】
OKANJIRUSHI
· Ancho (mm): 10
· Longitud (mm): 330
· Material de base: Paño
· Abrasivo: Alundum (alúmina) (AA o A)
· Incluye articulación: Incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cinturón sin fin【1-10 piezas por paquete】
BELLSTAR
· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Abrasivo: Alundum (alúmina) (AA o A)
· Característica: Instálelo en una lijadora de banda eléctrica, etc. y utilícelo para diversas aplicaciones, incluido el esmerilado de alta resistencia y el pulido final de metales y metales sin hierro. Capaz de manejar tanto el pulido en seco como el pulido en húmedo.
· Solicitud: Para eliminación de cordones de soldadura, desbarbado, eliminación de restos de fundición, eliminación de rayones rugosos, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cinturón de Pulido Cruzado.【1-50 piezas por paquete】
BELLSTAR
· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Característica: Conéctelo a una pequeña lijadora de banda eléctrica o herramienta neumática para un pulido ligero y final de metal, resina, vidrio, piedra, madera, etc. (*aunque tiene un poco de versatilidad, principalmente con metales, no es exclusivo solo para resina, solo vidrio , piedra o
· Solicitud: Se utiliza para pulido ligero, pulido de acabado, etc. de metal, resina, vidrio, piedra, madera, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Materiales de pulido de banda - banda abrasiva, zirconio【10 piezas por paquete】
BELLSTAR
· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Longitud (mm): 3350
· Abrasivo: circonita (Z)
· Característica: Los granos abrasivos de circonio se utilizan para moler material para exhibir un poder de molienda excepcional con una calidad de corte nítida y un efecto de autoafilado. La acción que altera la calidad sobre el material de la pieza de trabajo se reduce en comparación con los convencionales.
· Solicitud: Rectificado y pulido de acero inoxidable. Desbarbado y soldadura de materiales y equipos de acero. Eliminación de cuentas y escamas negras. Rectificado pesado de materiales metálicos comunes, etc.
Días para el envío: | 29 Días o más |
---|
Materiales para pulir bandas - banda abrasiva, zirconia, pequeña, Y86/X86【10 piezas por paquete】
NCA
· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 915
· Material de base: Paño
· Abrasivo: circonita (Z)
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cinturón sin fin (Alundum)【10 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Banda de 100 x 915 mm para lijadora de banda ampliamente utilizada.
· Se puede utilizar ampliamente desde rectificado pesado hasta desbarbado.
· Se puede usar tanto para tipos húmedos como para tipos secos.
· Se puede utilizar tanto para materiales de acero como para trabajar la madera.
[Aplicaciones]
· Varios desbarbado y procesamiento de superficie.
· Reparación de herramientas y eliminación de rasguños gruesos.
· Rectificado y pulido de piezas metálicas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cinturón cruzado de resina [Abrasivo: Alundum Abrasivo A] DAXB【10 piezas por paquete】
AS ONE
[Caracteristicas]
· Adecuado para esmerilar / pulir acero al carbono / aluminio / cobre / latón / otros metales no ferrosos.
· Adecuado para material fácilmente soldado.
Días para el envío: | 19 Días o más |
---|
Cinturón de tela de zirconia [Abrasivo: grano abrasivo de zirconia (Z)]【10 piezas por paquete】
AS ONE
[Caracteristicas]
· Utiliza abrasivo de alúmina de circonio de alto rendimiento.
· Provoca poco deterioro del procesamiento, como la quema debido a la generación de calor.
· Se puede utilizar en diversas aplicaciones con baja presión y corte hermoso.
Días para el envío: | 19 Días o más |
---|
Cinturón cruzado de resina [Abrasivo: Alundum Abrasivo A]【10 piezas por paquete】
AS ONE
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para diversas aplicaciones, incluido el desbarbado y el mecanizado de superficies, así como el rectificado pesado.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Banda de arena (para lijadoras de banda pequeña)
MINITOR
[Caracteristicas]
· Disco de papel de lija estándar que no se obstruye fácilmente y tiene una excelente capacidad de pulido.
· Se encuentra disponible una amplia gama de tamaños de partículas altamente versátiles.
[Aplicaciones]
· Materiales compatibles: acero para herramientas, acero aleado, resinas, caucho, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Herramientas utilizables |
Ancho(mm) |
Longitud(mm) |
Material de base |
Tamaño de partícula(#) |
Abrasivo |
Con / sin articulación |
Tipo de articulación |
Marca | NCA | Trusco Nakayama | RIKENCORUNDUM | RIKENCORUNDUM | RIKENCORUNDUM | YANASE | NCA | NIHONNSEIMITU | KOYOSYA | KOYOSYA | FUJI STAR | FUJI STAR | FUJI STAR | OFFICEMINE | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | OKANJIRUSHI | BELLSTAR | BELLSTAR | BELLSTAR | NCA | Trusco Nakayama | AS ONE | AS ONE | AS ONE | MINITOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Materiales de pulido de banda - banda abrasiva, zirconia, pequeña, ZX/ZY【10-50 piezas por paquete】 | Cinturón de tela de resina, corte dentado【50 piezas por paquete】 | Materiales de pulido de banda - banda abrasiva, zirconio【10 piezas por paquete】 | Materiales para pulir bandas - banda abrasiva, zirconia, pequeña, Y86/X86【10 piezas por paquete】 | Cinturón cruzado de resina [Abrasivo: Alundum Abrasivo A] DAXB【10 piezas por paquete】 | Cinturón de tela de zirconia [Abrasivo: grano abrasivo de zirconia (Z)]【10 piezas por paquete】 | Cinturón cruzado de resina [Abrasivo: Alundum Abrasivo A]【10 piezas por paquete】 | |||||||||||||||||||||
Días para enviar | 6 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 11 Días o más | 8 Días o más | 39 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 29 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 19 Días o más | 19 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más |
Herramientas utilizables | Herramientas eléctricas / neumáticas | Herramientas eléctricas / neumáticas | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Herramientas eléctricas / neumáticas / Equipo de banco (Resinder, etc.) | Equipo de banco (Resinder, etc.) | - | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Herramientas eléctricas / neumáticas | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Herramientas eléctricas / neumáticas | Herramientas eléctricas / neumáticas | Herramientas eléctricas / neumáticas | Herramientas eléctricas / neumáticas | Herramientas eléctricas / neumáticas | Herramientas eléctricas / neumáticas / Equipo de banco (Resinder, etc.) | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Herramientas eléctricas / neumáticas | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Equipo de banco (Resinder, etc.) | Herramientas eléctricas / neumáticas |
Ancho(mm) | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 100 | 100 | 100 | 8 ~ 100 | 100 | - | 100 | 100 | 12 | 100 | 100 | 10 | 12 | 100 | 100 | 100 | 10 | 76 ~ 100 | 10 ~ 30 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 |
Longitud(mm) | 330 ~ 520 | 330 ~ 520 | 915 | 915 | 915 | 300 ~ 915 | 915 | 300 | 915 | 915 | 330 | 915 | 915 | 330 | 330 | 915 | 915 | 915 | 330 | 533 ~ 915 | 330 ~ 540 | 3350 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 300 |
Material de base | Paño | - | Paño | Paño | Paño | Paño | Paño | - | Paño | Paño | Paño | Paño | Paño | - | Paño | - | Tela no tejida | - | Paño | - | - | - | Paño | Paño | Paño | - | Paño | - |
Tamaño de partícula(#) | 40 ~ 240 | 40 ~ 120 | 36 ~ 600 | 150 | 40 ~ 240 | 40 ~ 120 | 40 ~ 100 | 80 ~ 180 | 40 ~ 120 | 80 ~ 100 | 60 ~ 80 | 80 ~ 320 | 120 | C 60 ~ A320 | 40 ~ 400 | 40 ~ 120 | 60 ~ 320 | 60 ~ 1000 | 40 ~ 400 | 30 ~ 800 | 40 ~ 1000 | 40 | 40 ~ 240 | 40 ~ 400 | 40 | 80 ~ 120 | 60 ~ 240 | 240 |
Abrasivo | Zirconia (Z) | Cerámica (SG o A) | Alundum (Alúmina) (AA o A) | Zirconia (Z) | Alundum (Alúmina) (AA o A) | Circonita de alúmina (AZ) | Alundum (Alúmina) (AA o A) | - | Alundum (Alúmina) (AA o A) | Alundum (Alúmina) (AA o A) | Cerámica (SG o A) | Alundum (Alúmina) (AA o A) | Zirconia (Z) | Cerámica (SG o A) / Alundum (Alúmina) (AA o A) | Alundum (Alúmina) (AA o A) / Zirconia (Z) | Zirconia (Z) | Alundum (Alúmina) (AA o A) | Alundum (Alúmina) (AA o A) / Carborundo (C) | Alundum (Alúmina) (AA o A) | Alundum (Alúmina) (AA o A) | Alundum (Alúmina) (AA o A) / Zirconia (Z) | Zirconia (Z) | Zirconia (Z) | Alundum (Alúmina) (AA o A) | Alundum (Alúmina) (AA o A) | Zirconia (Z) | Alundum (Alúmina) (AA o A) | - |
Con / sin articulación | Incluido | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | - | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo de articulación | Junta a tope | - | - | Junta a tope | Junta a tope | Junta a tope | Junta de solape | - | - | - | Junta a tope | Junta a tope | Junta a tope | - | - | - | - | - | Junta a tope | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente