(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Disco de plata para pulido general【10-25 piezas por paquete】
RESITON
· Modelo: Disco multicuchilla
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el disco plateado para pulido general, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Super Tack P-Soft【100 piezas por paquete】
KOVAX
El abrasivo está abierto para ayudar a prevenir la obstrucción y proporcionar un poder de pulido continuo. Especialmente excelente fuerza de corte inicial.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Disco de diamante electrodepositado
YANASE
Un disco donde los diamantes son electrodepositados en una delgada lámina de cobre. Los granos de diamante sobresalen bien y proporcionan una nitidez sobresaliente.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rueda de arena【1-30 piezas por paquete】
NEW REGISTON
· Modelo: Disco de malla
· Dimensión de espesor (mm): 2
· Incluye agujero: Disponible
· Solicitud: Pelado de películas, limpieza, reparación de rayones y otros trabajos para todos los materiales abrasivos, desde acero en general y acero inoxidable hasta plásticos como metales no ferrosos y FRP.
· Estrategia de puntos: 10
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Disco GP de tres caras - circonio, GP100Z3F【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Permite una amplia gama de aplicaciones, desde operaciones simples de rectificado hasta operaciones avanzadas de rectificado y pulido. El paño de pulido se pliega en forma de V y se adhiere a la almohadilla, lo que hace posible el trabajo de pulido en tres ubicaciones: superior, inferior y lateral. Las propiedades de amortiguación son inferiores a las de los discos múltiples GP, pero el ajuste a superficies irregulares es perfecto sin el riesgo de lijar demasiado profundo. Se puede utilizar hasta la base, lo que lo hace muy económico.
· Un agente de pulido profesional, plantado a mano y engarzado uno por uno.
· Tipo de circonia que presenta excelentes propiedades de mordida para abrasivos recubiertos.
[Aplicaciones]
· Para pulir tanques metálicos y diversas formas de desbarbado.
· Ideal para varios tipos de pulido de surcos.
· Para moler y pulir metales no ferrosos como el acero inoxidable.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Disco de nylon【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Utiliza abrasivos de nylon hechos reforzando fibras de nylon enredadas con polvo abrasivo. En comparación con cuando la pieza de trabajo entra en contacto directo con el abrasivo en paños abrasivos de papel, las fibras incrustadas en el agente abrasivo de nylon actúan como un amortiguador, evitando el enganche excesivo de la pieza de trabajo. Se utiliza principalmente para trabajos de pulido. Sin obstrucción ya que tiene una acción autógena significativa.
[Aplicaciones]
· Para eliminar quemaduras de soldadura, lijado selladores en superficies curvas en carpintería, acabado antes del recubrimiento, acabado satinado y pretratamiento de la superficie del espejo.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
PN PS Disk【100 piezas por paquete】
FUJI STAR
· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 125
· Tamaño del diámetro interior (mm): —
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Tipo de conección: Aplicación de pegamento
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Bellstone【5 piezas por paquete】
BELLSTAR
· Modelo: Disco de caucho/uretano duro
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 5
· Velocidad de uso ideal (rpm): 5,000 to 6,000
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Disco de papel GP Top® 100 hojas【100 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Tipo completo que presenta una variación abundante del tamaño de grano para manejar el pulido de acabado rugoso.
· Casi no hay tensión en las piezas de trabajo debido al calor o quemaduras debido al efecto de enfriamiento del aire.
[Aplicaciones]
· Pulido de metales, eliminación de cordones de soldadura, pulido de automóviles, cascos y tanques, varios tipos de desbarbado y pulido de otros aceros inoxidables, aceros y metales no ferrosos.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Tipo de agujero de disco biselado【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Gracias a su forma de paraguas, la punta del disco permanece en contacto constante con la pieza de trabajo, haciendo posible un hermoso acabado.
· La flexibilidad es alta, por lo que también puede adaptarse bien a superficies irregulares sin afeitar demasiado la pieza de trabajo.
· Mínima obstrucción y sin deposición de nylon.
· Se puede usar de forma segura sin el riesgo de dispersión de alambre como un cepillo de alambre, etc.
· El diámetro del orificio de montaje es de 15 mm, utilizable con amoladoras eléctricas y neumáticas.
· Un diseño fácil de usar que suprime el agotamiento del centro.
[Aplicaciones]
· Eliminación de óxido resistente, eliminación de ennegrecimiento, raspado, etc.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Tipo de atornillado de disco biselado
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Gracias a su forma de paraguas, la punta del disco permanece en contacto constante con la pieza de trabajo, haciendo posible un hermoso acabado.
· La flexibilidad es alta, por lo que también puede adaptarse bien a superficies irregulares sin afeitar demasiado la pieza de trabajo.
· Mínima obstrucción y sin deposición de nylon.
· Se puede usar de forma segura sin el riesgo de dispersión de alambre como un cepillo de alambre, etc.
· Se puede conectar / desconectar a la amoladora en un solo toque con un tornillo M10.
· Un diseño fácil de usar que suprime el agotamiento del centro.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Single Art Art Disc【10 piezas por paquete】
RESIBON
Tiene una forma fácil de usar que permite cortar en ángulo bajo. No se requieren soportes de apriete para unir / desmontar más fácilmente.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Disco de papel【100 piezas por paquete】
NIHONNSEIMITU
· Modelo: Papel de lija
· Tamaño del diámetro interior (mm): 11
· Grano abrasivo: Grano abrasivo TC
· Cantidad de embalaje (pieza/hoja): 100
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Esmeril de Tipo Copa【24 piezas por paquete】
UHT
· Cantidad de embalaje (Hojas): 24
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tipo de disco Nueva vuelta suave【25 piezas por paquete】
UHT
· Modelo: Disco de fibra no tejida
· Diámetro mayor (mm): 25
· Diámetro del eje (mm): 3
· Cantidad de embalaje (Hojas): 25
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 65000
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Doble disco【5 piezas por paquete】
RESIBON
Con una estructura compuesta con material base especial, es posible realizar trabajos de pulido suave al tacto.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Disco abrasivo - papel de lija, PFD4-14【10 piezas por paquete】
YANASE
El material base está hecho de fibra vulcanizada que presenta una flexibilidad superior y resistencia al calor.
[Caracteristicas]
· Uno de los productos más populares.
· Hecho de fibra vulcanizada que presenta una flexibilidad superior y resistencia al calor.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
YANASE
[Caracteristicas]
· Un disco hecho de lana comprimida de alta densidad, estrictamente seleccionada para el pulido.
· Adecuado para pulir superficies.
· La aplicación de un abrasivo (barra azul / barra blanca, etc.) y el pulido dan como resultado un acabado espejo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NEW REGISTON
· Modelo: Disco de malla
· Tamaño del diámetro interior (mm): 9.53
· Incluye agujero: Disponible
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72
· Cantidad de embalaje (Hojas): 25
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Grand Super, papel de tono alto【100 piezas por paquete】
FUJI STAR
· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 125
· Tamaño del diámetro interior (mm): —
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Tipo de conección: magia
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"GP Nylon Mix Disc" (tipo de atornillado directo)【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se mezclan tela no tejida pulida y tela de pulido, en la que la fibra desempeña el papel de un cojín para evitar la obstrucción. Esto también evita los arañazos profundos que puede producir el tipo de papel y permite que solo se termine la superficie.
· Excelente poder de pulido. Tiene una larga vida útil, flexibilidad y produce una superficie pulida redondeada, por lo que es ideal para el acabado de secciones curvas.
[Aplicaciones]
· Eliminación de capas oxidadas u óxido y rugosidad de la superficie antes de pintar o laminar.
· Limpieza antes de soldar.
· Para eliminar quemaduras en acero inoxidable después de soldar.
· De acabado rugoso a fino para acero inoxidable, aluminio, etc.
· Para pulir la superficie de madera de productos de madera, pulir recubrimientos o desbarbar.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Disco de extracción de cordón de soldadura【5 piezas por paquete】
Trusco Nakayama
Disco de cerámica que enfatiza el poder de molienda. Tiene más poder de rectificado que las piedras rectificadas y flexibles, mejorando la eficiencia del trabajo. Acabado superficial afilado es posible. Para eliminar cordones de soldadura, desbarbar, biselar, eliminar óxido, eliminar pintura y pulir acero inoxidable y acero en general.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Disco de papel - New Esper (Alundum)
MIYUKI SANGYO
· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 16
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Longitud de la hoja (mm): 20
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Ofrece buena molienda y durabilidad.
[Aplicaciones]
· Para amoladora recta
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Disco de pulido Sisal HG【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Modelo: Disco de algodón/cáñamo
· Diámetro mayor (mm): 90
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 12
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13000
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Polylite Disc S【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Modelo: Disco de fibra no tejida
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 10
· Grano abrasivo: E grano abrasivo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Techno suave【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 25
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Disco de arte【10 piezas por paquete】
RESIBON
Garantiza un alto rendimiento y seguridad y logra bajos niveles de vibración y ruido. Se ha logrado un espacio de trabajo cómodo y una sensación de pulido / pulido suave.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
YANASE
Ideal para el proceso antes del acabado en espejo. Presenta una excelente disipación de calor también.
[Caracteristicas]
· Para el acabado final antes de una superficie espejada.
· Cuenta con una superficie bellamente pulida.
· Ideal para el proceso previo al acabado espejo, aprovechando una característica del cáñamo de sisal, fibra gruesa.
· Presenta también una excelente disipación de calor.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Disco Power Diamond 100 x 20 (15)
YANASE
[Caracteristicas]
· Adecuado también para eliminar escamas negras.
· La fuerte soldadura del diamante de alta calidad hace que el corte limpio y la longevidad sean imposibles en los productos convencionales.
· Es poco probable que se obstruya, ya que utiliza granos de diamante grandes.
· Produce menos polvo que las muelas, etc.
· A diferencia del diamante electrodepositado, el diamante de soldadura coloca el diamante en metal soldado, lo que ayuda a evitar la obstrucción y garantiza una larga vida útil. La protuberancia del diamante es grande, por lo que el pulido es más grueso que el del diamante electrodepositado.
· Para eliminar escamas negras, desbarbar aluminio fundido a presión, picar piedra y hormigón, afeitar titanio, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Disco de lijado feliz de un toque TOP 100xM10
YANASE
Tipo de tornillo de un toque. Ofrece alto rendimiento a bajo precio.
[Caracteristicas]
· Tipo de tornillo de un toque. Alto rendimiento a bajo costo.
· Sin obstrucciones ni quemaduras.
· Silencioso ruido de molienda
Días para el envío: | 37 Días o más |
---|
Tipo de Rueda Muela【10 piezas por paquete】
NIHONNSEIMITU
· Tamaño del diámetro interior (mm): 2
· Tamaño de partícula (#): 150
· Grano abrasivo: Grano abrasivo C
· Cantidad de embalaje (pieza/hoja): 10
· Agente de unión: V
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Disco SP【1-5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13000
· Herramienta compatible: amoladora de disco
Días para el envío: | 35 Días o más |
---|
Scott Disco Holder Bit【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Modelo: Accesorios / otros
· Herramienta compatible: amoladora angular
· Cantidad de embalaje (Hojas): 5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Disco tecno - TDE-A/TDE-Z【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 15
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13600
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Astra Disk【100 piezas por paquete】
NCA
· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 125
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
· Incluye revestimiento estampado: Disponible
· Cantidad de embalaje (Hojas): 100
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
YANASE
Muele suavemente.
[Caracteristicas]
· Pule la superficie suavemente.
· Para el lijado sellador de superficies curvas de carpintería.
· Para mecanizado de acero inoxidable y aluminio.
· Para el acabado de carpintería y superficies revestidas.
· También es ideal para el acabado satinado.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
YANASE
Para usar entre el sisal de procesamiento previo al espejo y el fieltro de acabado final reflejado. Úselo para el preprocesamiento final antes del acabado de espejo.
[Caracteristicas]
· Como se usa tela de algodón, proporciona el mejor acabado.
· Una textura agradable con excelente usabilidad y contacto suave sobre materiales pulidos para una textura uniforme.
· La alta densidad de la fibra produce un acabado aún más hermoso que un disco de sisal SG
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
YANASE
Ideal para pulido medio. Sin obstrucciones, y las quemaduras también son poco probables.
[Caracteristicas]
· Una dinamo popular entre varios usuarios.
· Admite metales, así como materiales de piedra y vidrio. Hay 4 tipos de abrasivos disponibles. Seleccione el producto según el uso.
· Anteriormente, cuando se retiraban varios tipos de cuentas, se realizaba el pulido con papel abrasivo después de la molienda con piedra de rectificado offset, pero ahora es posible tanto pulir como pulir con discos TOP.
· Ideal para pulido medio.
· Poca obstrucción.
· Quemaduras muy limitadas.
Días para el envío: | 39 Días o más |
---|
Almohadilla de goma suave【5 piezas por paquete】
NIHONNSEIMITU
· Cantidad de embalaje (pieza/hoja): 5
· Longitud total (mm): 35
· Diámetro del eje (mm): 3
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Polylite Disc L【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 15
· Grano abrasivo: E grano abrasivo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rueda de Aleta Lijadora - Suministro para Pulido.【5 piezas por paquete】
ICHIGUCHI
· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 15
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
GP Sander Soft Felt 100x25xM10
YANASE
Se puede usar con abrasivo aplicado para un acabado de espejo o como se limpia.
[Caracteristicas]
· Para pulir / limpiar un acabado de superficie espejada.
· La aplicación de un abrasivo (barra azul) y el pulido dan como resultado un acabado espejo.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
YANASE
[Caracteristicas]
· Refrigeración por aire altamente efectiva. Se evita el quemado para garantizar una larga vida operativa.
· El aire entra girando, y la combustión se reduce debido al efecto de enfriamiento del aire.
· Hecho como un tipo de bloque para garantizar que siempre salga una nueva cuchilla.
· El uso del paño de pulido es el mismo que el de los discos normales.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Disco de fieltro SG, 100 piezas, suave
YANASE
Ideal para el acabado final del espejo después del tratamiento de acabado previo al espejo con un disco de algodón.
[Caracteristicas]
· Por fin, el proceso final: acabado espejo.
· Ideal para pulir superficies espejadas para reflejar objetos con la claridad de los espejos.
· El tipo blando es especialmente adecuado para metales blandos como el cobre y el aluminio.
· Usar con aplicación de abrasivo.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo |
Material de trabajo |
Diámetro mayor(mm) |
Tamaño de diámetro interno(mm) |
Dimensión de espesor(mm) |
Tamaño de partícula(#) |
Grano abrasivo |
Marca | RESITON | KOVAX | YANASE | NEW REGISTON | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | FUJI STAR | BELLSTAR | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | RESIBON | NIHONNSEIMITU | UHT | UHT | RESIBON | YANASE | YANASE | NEW REGISTON | FUJI STAR | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | MIYUKI SANGYO | Trusco Nakayama | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | RESIBON | YANASE | YANASE | YANASE | NIHONNSEIMITU | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | NCA | YANASE | YANASE | YANASE | NIHONNSEIMITU | ICHIGUCHI | ICHIGUCHI | YANASE | YANASE | YANASE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Disco de plata para pulido general【10-25 piezas por paquete】 | Disco GP de tres caras - circonio, GP100Z3F【5 piezas por paquete】 | Disco abrasivo - papel de lija, PFD4-14【10 piezas por paquete】 | "GP Nylon Mix Disc" (tipo de atornillado directo)【5 piezas por paquete】 | Disco de extracción de cordón de soldadura【5 piezas por paquete】 | Rueda de Aleta Lijadora - Suministro para Pulido.【5 piezas por paquete】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 14 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 6 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 37 Días o más | 8 Días o más | 35 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 39 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más |
Modelo | Disco multiblade | Papel de lija | Disco de diamante | Disco de malla | Disco multiblade | Disco de fibra no tejida | Papel de lija | Disco de goma / uretano duro | Disco multiblade | Disco de fibra no tejida | Disco de fibra no tejida | Disco multiblade | Papel de lija | - | Disco de fibra no tejida | Disco multiblade | Papel de lija | Ruedas de fieltro | Disco de malla | Papel de lija | Disco multiblade | Disco multiblade | Disco multiblade | - | Disco de algodón / cáñamo | Disco de fibra no tejida | Disco multiblade | Disco multiblade | Disco de algodón / cáñamo | Disco de diamante | Disco multiblade | - | Disco multiblade | Accesorios / Otros | Disco multiblade | Papel de lija | Disco de fibra no tejida | Disco de algodón / cáñamo | Disco multiblade | - | Disco multiblade | Disco multiblade | Ruedas de fieltro | Disco multiblade | Ruedas de fieltro |
Material de trabajo | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Material de cobre[○] / Aluminio[○] / Plástico[○] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[◎] / Hierro fundido[◎] / Material de cobre[◎] / Aluminio[◎] / Plástico[◎] | - | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[◎] / Plástico[◎] | Acero inoxidable[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○] | Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Aleación de acero[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○] / Plástico[○] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[◎] / Hierro fundido[◎] / Material de cobre[◎] / Aluminio[◎] / Plástico[◎] | Acero inoxidable[○] | Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Aleación de acero[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○] | - | - | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[○] | - | - | - | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[○] / Hierro fundido[○] | Acero general[◎] | - | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[◎] / Plástico[◎] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[◎] / Hierro fundido[◎] / Material de cobre[◎] / Aluminio[◎] / Plástico[◎] | Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Aleación de acero[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○] | Acero general[○] / Acero inoxidable[○] | Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Aleación de acero[○] / Hierro fundido[○] / Material de cobre[○] / Aluminio[○] / Plástico[○] | - | Acero inoxidable[◎] / Material de cobre[○] / Aluminio[○] | Acero general[○] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[○] / Hierro fundido[◎] / Material de cobre[◎] / Aluminio[◎] / Plástico[◎] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[◎] / Hierro fundido[◎] / Material de cobre[○] / Aluminio[○] / Plástico[◎] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[○] / Hierro fundido[○] | Acero inoxidable[○] / Aleación de acero[○] / Hierro fundido[◎] | Material de cobre[◎] / Roca[◎] / Material de vidrio[◎] | Acero inoxidable[◎] | - | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[◎] / Hierro fundido[◎] / Material de cobre[○] / Aluminio[○] / Plástico[◎] | - | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[◎] / Hierro fundido[◎] / Material de cobre[○] / Aluminio[○] / Plástico[◎] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[◎] / Hierro fundido[◎] / Material de cobre[◎] / Aluminio[◎] / Plástico[◎] | Acero inoxidable[○] / Aleación de acero[◎] | Acero inoxidable[○] / Aleación de acero[○] / Material de vidrio[◎] | Material de vidrio[○] | - | Acero general[○] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[○] / Hierro fundido[◎] / Material de cobre[◎] / Aluminio[◎] / Plástico[◎] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[○] / Hierro fundido[◎] / Material de cobre[◎] / Aluminio[◎] / Plástico[◎] | Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[○] | Acero inoxidable[◎] | Hierro fundido[◎] |
Diámetro mayor(mm) | 100 ~ 180 | 125 | 30 | 100 ~ 180 | 100 | 100 ~ 180 | 125 | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 11 ~ 31 | 20 ~ 30 | 25 | 100 ~ 180 | 100 | 30 | 58 ~ 75 | 125 | 100 | 100 | 100 | 38 ~ 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 ~ 25 | 100 | - | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tamaño de diámetro interno(mm) | 15 ~ 22 | - | - | 16 ~ 22 | 15 | 16 ~ 22 | - | 15 | - | - | - | M10 | 11 | - | - | 15 ~ 22 | 16 | - | 9.53 | - | - | 16 | 16 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | M10 | 2 | 15 | - | 15 | - | M10 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | M10 | 15 | 15 |
Dimensión de espesor(mm) | - | - | - | 2 | - | 15 | - | 5 | - | 11 ~ 12 | 11 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | 15 | - | - | 16 ~ 19 | 12 | 10 | 25 | - | - | - | - | 3.2 ~ 3.5 | - | - | 15 | - | 25 | - | - | - | 15 | 15 | 25 | - | - |
Tamaño de partícula(#) | 40 ~ 400 | 40 ~ 600 | 100 ~ 1000 | 24 ~ 180 | 40 ~ 80 | 120 ~ 600 | 40 ~ 800 | 46 ~ 360 | 60 ~ 120 | 120 equivalentes ~ 400 equivalentes | 120 equivalentes ~ 400 equivalentes | 60 ~ 80 | 80 ~ 1000 | 60 ~ 150 | 120 ~ 1500 | 40 ~ 320 | 14 | - | 60 ~ 120 | 60 ~ 400 | 120 ~ 600 | 40 ~ 80 | 40 ~ 400 | 36 | - | 80 ~ 1000 | 40 ~ 600 | 40 ~ 320 | - | 40 | 100 | 150 | 40 ~ 400 | - | 40 ~ 400 | 60 ~ 600 | 600 ~ 1000 | - | 180 | - | 60 ~ 1000 | 80 ~ 600 | - | 100 | - |
Grano abrasivo | Un grano abrasivo / Z grano abrasivo | Un grano abrasivo | - | - | - | - | Un grano abrasivo | - | Un grano abrasivo | - | - | Un grano abrasivo / GZ grano abrasivo | TC grano abrasivo | - | - | WA grano abrasivo / Z grano abrasivo / Grano abrasivo AA / Grano abrasivo SZ | Un grano abrasivo | - | - | Un grano abrasivo | - | - | Un grano abrasivo | Un grano abrasivo | - | E grano abrasivo | Un grano abrasivo | Un grano abrasivo / Z grano abrasivo / GZ grano abrasivo | No aplica | Un grano abrasivo | Un grano abrasivo | C grano abrasivo | Un grano abrasivo / Z grano abrasivo | - | Un grano abrasivo / Z grano abrasivo | Un grano abrasivo | No aplica | No aplica | Grano abrasivo de carburo de silicio | - | E grano abrasivo | Un grano abrasivo | No aplica | Un grano abrasivo | No aplica |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente