(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Esmeril E32A para superficies planas
MISUMI
Poderosa, corte de alta eficiencia. También se puede usar para maquinado de precisión de aleación de acero. (Valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
85 Una muela para superficies de matrices planas Número 1/Número 10 Duplex Hubbed
MISUMI
Incorpora granos abrasivos PA y una muela especialmente diseñada para SUS, lo que lo hace compatible con todo, desde acero aleado hasta acero de alta dureza.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
KURETOISHI
· Forma: tipo plano (Numero 1)
· Grano abrasivo: 32 A
· Agente de unión: VBE
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Corte de piedra de afilar (para no ferrosos)
SUMFLEX
· Tamaño de partícula (#): 100
· Diámetro mayor (mm): 75
· Grosor (mm): 13
· Diámetro del agujero (mm): 12.7
· Escribe: Piedra de moler
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Esmeril EKG para superficies planas
MISUMI
Para esmerilado grueso a acabado del acero endurecido. (Valor C)
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Piedra de afilar tipo SG plana
KURETOISHI
· Forma: tipo plano (Numero 1)
· Grano abrasivo: SG
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Esmeril EWAW para superficies planas
MISUMI
Para esmerilado estándar de acero endurecido estándar (Valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Piedra de afilar SG para superficies planas Número 1 plana
MISUMI
Este esmeril abrasivo de uso múltiple para superficies niveladas viene en una variedad de tamaños de grano abrasivo
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Piedra de afilar GC para superficies planas Número 1 plana
MISUMI
Este esmeril abrasivo de uso múltiple para superficies niveladas viene en una variedad de tamaños de grano abrasivo
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Muela de EGC para superficies planas
MISUMI
Para el rectificado de acabado grueso de aleaciones no metálicas / súper duras. (Valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NCL
· Forma: tipo plano (Numero 1)
· Material abrasivo: GC
· Agente de unión: V81R
· Solicitud: Se utiliza para el rectificado manual y el rectificado ligero general de materiales no ferrosos y no metálicos. Carburo cementado, hierro fundido, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, etc.
· Herramienta utilizada: Para amoladoras de escritorio/para amoladoras
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
PA Grindstone - Tipo de copa recta
NCL
Muela de tipo vitrificado de copa recta para rectificadoras. Material abrasivo PA.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Tipo de copa cónica WA Grindstone (rojo)
NCL
Piedra de afilar tipo copa cónica vitrificada para máquinas rectificadoras. Material abrasivo WA.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
"Lijadora fina de superficie curva" para almohadilla de pulido de superficies curvas y rugosas
TOKYOAUTO
· Escribe: almohadilla de pulido
· Característica: Almohadilla de pulido para superficies curvas Finsander FSC-32/FS-32.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Esmeril WA para superficies planas número 1 plana
MISUMI
Este esmeril abrasivo de uso múltiple para superficies niveladas viene en una variedad de tamaños de grano abrasivo
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Esmeril SG para superficies planas número 1 plana
MISUMI
Este esmeril abrasivo de uso múltiple para superficies niveladas viene en una variedad de tamaños de grano abrasivo
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
KURETOISHI
· Forma: tipo plano (Numero 1)
· Grano abrasivo: GC
· Agente de unión: V02
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
KURETOISHI
· Forma: tipo plano (Numero 1)
· Grano abrasivo: WA
· Agente de unión: V
· Nota: ! El código de producto de precaución WAR205-6.4-31.75-80-K es el mismo producto.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
KURETOISHI
· Forma: tipo plano (Numero 1)
· Grano abrasivo: 85 A
· Agente de unión: VBE
· Velocidad periférica (velocidad periférica máxima utilizada) (milisegundo): 40
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Corte de piedra de afilar (para metal)
SUMFLEX
· Tamaño de partícula (#): 80
· Diámetro mayor (mm): 75
· Grosor (mm): 13
· Diámetro del agujero (mm): 12.7
· Escribe: Piedra de moler
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Piedra de afilar CX, tipo poroso
NCL
Con el material abrasivo tipo A, se utiliza un nuevo abrasivo cerámico CX de alto rendimiento con una cuchilla autoafilante basada en la configuración de cristal más dura y fina.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
KP MEMOX II (rueda CBN vitrificada)
NCL
El grado de superficie y la vida útil se han mejorado aún más del producto convencional (KP Memox)
[Caracteristicas]
· Rueda CBN vitrificada que permite un vendaje fácil en la máquina usando una cómoda de piedra única y una cómoda de piedra individual NEW LL.
· La estructura ultramúltiple ha logrado con éxito la nitidez y la larga vida.
· La unión de alto módulo elástico evita la distorsión de las capas abrasivas, lo que permite un mecanizado de alta precisión.
· Tanto para tipos húmedos como secos
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
NCL
El producto es una piedra de amolar multiporosa con amplio espacio entre granos abrasivos. Se adopta un abrasivo MPA especialmente hecho para muelas porosas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NCL
Adopta un abrasivo de cristal único SA que es poco probable que sea triturado y un agente aglutinante de alto rendimiento V35.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
SD MEMOX (cómoda de 10 ø incluida)
NCL
[Caracteristicas]
· Rueda de diamante vitrificado que permite un vendaje fácil en la máquina usando el tocador dedicado incluido.
· La gran calidad de corte continúa durante mucho tiempo debido a la estructura súper porosa.
· La precisión de mecanizado se estabiliza debido a la adopción de un enlace de baja expansión térmica.
· La vida útil de la muela se extiende aún más debido a la alta capacidad de retención de grano abrasivo.
· Tanto para tipos húmedos como secos
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Piedra de afilar GC - Tipo de tapa recta
NCL
Muela de tipo vitrificado de copa recta para rectificadoras. Material abrasivo GC.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Perfil de borde estándar WA Grindstone (blanco)
NCL
Piedra de afilar de tipo irregular estándar verde vitrificada para máquinas rectificadoras. Material abrasivo WA.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
NCL
Utiliza un abrasivo para usar con metales ferrosos en general.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NCL
Utiliza material abrasivo WA duro con gran capacidad de ruptura y el agente de unión altamente funcional V36 (rojo).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NCL
Utiliza un material abrasivo WA duro con gran capacidad de ruptura y el agente de unión altamente funcional V35 (blanco).
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
NCL
Con el material abrasivo tipo A, se utiliza un nuevo abrasivo cerámico CX de alto rendimiento con una cuchilla autoafilante basada en la configuración de cristal más dura y fina.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NCL
Con el material abrasivo tipo A, se utiliza un nuevo abrasivo cerámico CX de alto rendimiento con una cuchilla autoafilante basada en la configuración de cristal más dura y fina.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
NCL
El abrasivo PA y el agente de unión altamente funcional V35 se utilizan para la resistencia al chamuscado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NCL
[Caracteristicas]
· El abrasivo PA y el agente de unión altamente funcional V35 se utilizan para la resistencia al chamuscado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
PAA Grindstone empotrada en un lado
NCL
Piedra de afilar de tipo abolladura vitrificada para máquinas rectificadoras. Material abrasivo PAA.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
NCL
Muela de doble cola de milano vitrificada para rectificadoras. Material abrasivo PAA.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NCL
Piedra de afilar tipo placa vitrificada para máquinas rectificadoras. Material abrasivo PA.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Tipo de copa cónica de muela PA
NCL
Piedra de afilar tipo copa cónica vitrificada para máquinas rectificadoras. Material abrasivo PA.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
SD MEMOX (cómoda de 11ø incluida)
NCL
[Caracteristicas]
· Rueda de diamante vitrificado que permite un vendaje fácil en la máquina usando el tocador dedicado incluido.
· La gran calidad de corte continúa durante mucho tiempo debido a la estructura súper porosa.
· La precisión de mecanizado se estabiliza debido a la adopción de un enlace de baja expansión térmica.
· La vida útil de la muela se extiende aún más debido a la alta capacidad de retención de grano abrasivo.
· Tanto para tipos húmedos como secos
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
SD MEMOX (cómoda de 9 ø incluida)
NCL
[Caracteristicas]
· Rueda de diamante vitrificado que permite un vendaje fácil en la máquina usando el tocador dedicado incluido.
· La gran calidad de corte continúa durante mucho tiempo debido a la estructura súper porosa.
· La precisión de mecanizado se estabiliza debido a la adopción de un enlace de baja expansión térmica.
· La vida útil de la muela se extiende aún más debido a la alta capacidad de retención de grano abrasivo.
· Tanto para tipos húmedos como secos
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Tipo de plato WA Grindstone (rojo)
NCL
Piedra de afilar tipo placa vitrificada para máquinas rectificadoras. Material abrasivo WA.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
WA Grindstone Straight Cup Type (Rojo)
NCL
Muela de tipo vitrificado de copa recta para rectificadoras. Material abrasivo WA.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
A |
Grano abrasivo |
Tamaño de partícula(#) |
Diámetro mayor(mm) |
Espesor(mm) |
Diámetro del agujero(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | KURETOISHI | SUMFLEX | MISUMI | KURETOISHI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | NCL | NCL | NCL | TOKYOAUTO | MISUMI | MISUMI | KURETOISHI | KURETOISHI | KURETOISHI | SUMFLEX | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL | NCL |
Series de productos | 85 Una muela para superficies de matrices planas Número 1/Número 10 Duplex Hubbed | "Lijadora fina de superficie curva" para almohadilla de pulido de superficies curvas y rugosas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 12 Días o más | 7 Días o más | 10 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 10 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más |
A | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | - | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Modelo de copa recta (número 6) | Tipo de copa cónica (número 11) | - | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | - | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Modelo de copa recta (número 6) | Otros | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Modelo de diente único (número 5) | Cola de milano doble (número 10) | Cuchilla (Número 12) | Tipo de copa cónica (número 11) | Tipo plano (número 1) | Tipo plano (número 1) | Cuchilla (Número 12) | Modelo de copa recta (número 6) |
Grano abrasivo | 32A | 85A | 32A | - | kg | SG | WA | SG | GC | GC | - | - | - | - | WA | 32A | GC | WA | 85A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamaño de partícula(#) | 46 ~ 100 | 60 ~ 120 | 46 ~ 100 | 100 | 46 ~ 220 | 46 ~ 220 | 46 ~ 120 | 46 ~ 100 | 120 | 120 | 46 ~ 220 | 46 ~ 80 | 60 | - | 46 ~ 100 | 46 | 80 ~ 120 | 46 ~ 120 | 46 ~ 120 | 80 | 60 | 140 | 46 ~ 80 | 46 ~ 180 | 200 | 120 | 220 | 24 ~ 60 | 46 ~ 120 | 80 | 46 ~ 220 | 46 ~ 80 | 46 ~ 80 | 46 ~ 220 | 60 | 80 ~ 220 | 60 | 60 ~ 80 | 200 | 200 | 60 ~ 80 | 60 ~ 120 |
Diámetro mayor(mm) | 180 ~ 355 | 180 ~ 205 | 180 ~ 355 | 75 | 180 ~ 355 | 150 ~ 355 | 150 ~ 355 | 180 ~ 305 | 205 ~ 255 | 150 ~ 205 | 100 ~ 405 | 125 ~ 150 | 125 | - | 180 ~ 355 | 180 | 150 ~ 355 | 125 ~ 355 | 180 ~ 205 | 75 | 180 ~ 205 | 180 ~ 300 | 180 ~ 510 | 180 ~ 510 | 180 ~ 200 | 100 ~ 125 | 150 | 100 ~ 405 | 100 ~ 510 | 205 | 180 ~ 205 | 255 ~ 510 | 150 ~ 510 | 180 ~ 205 | 180 | 180 | 150 | 100 ~ 125 | 180 ~ 200 | 180 ~ 200 | 125 ~ 150 | 100 ~ 150 |
Espesor(mm) | 6.4 ~ 38 | 6.4 ~ 13 | 6.4 ~ 50 | 13 | 6.4 ~ 38 | 6.4 ~ 50 | 6.4 ~ 38 | 6.4 ~ 32 | 13 ~ 25 | 13 ~ 19 | 6.4 ~ 50 | 50 ~ 65 | 50 | 5 ~ 14 | 6.4 ~ 38 | 13 | 6.4 ~ 50 | 6.4 ~ 50 | 6.4 ~ 19 | 13 | 13 ~ 19 | 6 ~ 25 | 13 ~ 50 | 6.4 ~ 50 | 10 ~ 13 | 50 | 6.4 | 13 ~ 50 | 6.4 ~ 50 | 13 | 6.4 ~ 19 | 25 ~ 50 | 13 ~ 50 | 6.4 ~ 19 | 19 | 6.4 | 19 | 50 | 10 ~ 13 | 10 ~ 13 | 13 | 38 ~ 50 |
Diámetro del agujero(mm) | 31.75 ~ 127 | 31.75 | 31.75 ~ 127 | 12.7 | 31.75 ~ 127 | 12.7 ~ 127 | 15.88 ~ 127 | 31.75 ~ 76.2 | 15.88 ~ 19.05 | 12.7 ~ 31.75 | 12.7 ~ 203.2 | 31.75 ~ 63.5 | 31.75 | - | 31.75 ~ 127 | 31.75 | 12.7 ~ 31.75 | 12.7 ~ 127 | 31.75 ~ 50.8 | 12.7 | 31.75 | 31.75 ~ 127 | 31.75 ~ 127 | 31.75 ~ 152.4 | 31.75 ~ 50.8 | 31.75 | 12.7 | 12.7 ~ 38.1 | 12.7 ~ 203.2 | 31.75 | 31.75 ~ 50.8 | 50.8 ~ 152.4 | 31.75 ~ 203.2 | 31.75 ~ 50.8 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 ~ 50.8 | 31.75 ~ 50.8 | 12.7 ~ 31.75 | 12.7 ~ 76.2 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente