(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
KURETOISHI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cómoda de puntas, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 19 Días o más |
---|
Rueda de diamante/CBN para esmerilado de superficie plana, modelo 1A1
MISUMI
Versión recta de este producto popular. Se agregaron superficies de diámetro exterior/interno
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
Cortador de taladro de diamante
SUMFLEX
· Escribe: Solapa con eje
· Grosor (mm): 1
· Diámetro del eje (mm): 6
· Tamaño de partícula (#): 180
· Diámetro del orificio del tornillo (mm): 6
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Disco de diamante / CBN para rectificado de superficie plana 3 A1/14 A1 Modelo
MISUMI
Se agregaron superficies de diámetro interno y externo. Facilidad de uso muy mejorada.
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
KURETOISHI
· Grano abrasivo: B
· Tamaño de partícula: 170
· Forma: 1 A1
· Agente de unión: VP2
· Velocidad periférica (velocidad periférica máxima utilizada) (milisegundo): 45
Días para el envío: | 19 Días o más |
---|
KURETOISHI
· Grano abrasivo: B
· Tamaño de partícula: 170
· Forma: 1 A1
· Agente de unión: VP1
· Velocidad periférica (velocidad periférica máxima utilizada) (milisegundo): 40
Días para el envío: | 19 Días o más |
---|
Tocador de piedra individual para uso general / para SG Grindstone
KURETOISHI
· Forma de caña: d11 x 100 litros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rectificadora de una sola piedra para uso general/para muela SG, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Muela de diamante electrodepositada UFO-1A
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Para acabado de pulido.
· Moldeado en una forma redondeada y, por lo tanto, puede terminar suavemente piezas de trabajo duras y quebradizas.
[Aplicaciones]
· Rectificado de azulejos, mármol, FRP, ladrillo refractario, vidrio, granito, etc.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Muela de diamante electrodepositada UFO-2
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Para cortar y pulir.
· Tipo de desplazamiento.
· Es posible electrodepositar, cortar y pulir diamantes en la parte delantera y trasera del tablero al mismo tiempo.
· Para acabado de pulido.
[Aplicaciones]
· Para cortar y moler tejas, mármol, FRP, ladrillo refractario, vidrio, granito, etc.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El pulido eficiente se habilita colocando las puntas de diamante en la circunferencia exterior e interior.
· Reduce el almacenamiento de calor en la cavidad de enfriamiento de la placa de circuito, utiliza 14 puntas y tiene una larga vida útil.
[Aplicaciones]
· Para moler materiales de construcción duros como hormigón, bloques, ladrillos, etc.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SUMFLEX
· Escribe: Plano
· Diámetro interno (mm): 1
· Grosor (mm): 0.6
· Diámetro del eje (mm): 2.34
· Tamaño de partícula (#): 100
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Disco de diamante con recubrimiento de titanio para rectificar y cortar TD-160
EARTH MAN
· Diámetro externo (mm): 100
· Diámetro del agujero (mm): ⌀20/⌀15
· Tamaño del paquete (mm): H160 × W135 × D5
· Peso (sol): 75
· Velocidad de rotación máxima (por minuto): 15000
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Tocador de piedra individual LL
NCL
[Caracteristicas]
· No hay cambios en el área de contacto del diamante después de que se haya procesado toda la superficie, lo que permite un apósito estable.
· Funciona bien en el uso inicial y puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones de la misma manera que el tipo natural.
· Un tipo desechable que no requiere reparación y reduce el costo total.
[Aplicaciones]
· Una herramienta para desbastar y revestir piedras de afilar en general.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
|
| |||||||||||||
Marca | KURETOISHI | MISUMI | SUMFLEX | MISUMI | KURETOISHI | KURETOISHI | KURETOISHI | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | SUMFLEX | AIWOOD | EARTH MAN | NCL |
Series de productos | Rueda de diamante/CBN para esmerilado de superficie plana, modelo 1A1 | Disco de diamante / CBN para rectificado de superficie plana 3 A1/14 A1 Modelo | Tocador de piedra individual para uso general / para SG Grindstone | Disco de diamante con recubrimiento de titanio para rectificar y cortar TD-160 | ||||||||||
Días para enviar | 19 Días o más | 26 Días o más | 8 Días o más | 26 Días o más | 19 Días o más | 19 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 11 Días o más | 7 Días o más | 12 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente