(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Termómetro registrador de datos (4 canales) serie TP
AS ONE
[Caracteristicas]
Termómetros registradores de datos con longitudes de sonda de ⌀3,2 × 100 mm y ⌀2,3 × 150 mm.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios del dispositivo: cable de interfaz RS232, UPCB-02
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: UPCB-02
· cable RS232C
· Longitud: Aproximadamente 1,2 metros
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
registrador de datos digitales
AS ONE
[Caracteristicas]
· Los datos se pueden guardar en una tarjeta SD e importar a una computadora para editarlos en Excel.
· La pantalla LCD grande y fácil de leer muestra los elementos de medición simultáneamente.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Sensor para termómetro registrador de datos
AS ONE
[Caracteristicas]
Hay tres tipos de sensores de termopar.: tipo de cordón K, tipo de funda y tipo de superficie K.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Dispositivos de datos: termómetro registrador, TM-947SD
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: TM-947SD
· Cuerpo
· Resolución: 0,1°C, termopar K (1000 - 1300°C)/1°C
· Exactitud: +/- (0,4% + 1°C), termopar K (-50 - 999,9°C)/+/ - (0.4% + 0.5°C)
· Sensores: pT100Ω, termopar (K, J, T, E, R, S)
· Función: Retención de datos, visualización máxima/mínima
· Producción: Tarjeta SD, RS-232C, USB
· Memoria: tarjeta SD (correspondencia 1G - 16G)
· Fuente de alimentación: Pila seca AA x 6 piezas (incluidas para prueba), 9 V CC (Adaptador de CA opcional)
· Tamaño: 177 × 68 × 45 mm
· Peso: Aproximadamente 489 gramos
·· Accesorios: Sensor termopar K x 2 volúmenes (solo TPK-01), tarjeta SD (1 GB), estuche de transporte
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios del dispositivo - Adaptador de CA TSN-ADPT para sensor de humedad
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: Alimentación para sensor TSN-ADPT
· Adaptador AC para sensor de humedad
· Tensión de salida, corriente de electricidad.: 12 V DC
· Voltaje de entrada: 100 V AC
Días para el envío: | 41 Días o más |
---|
Dispositivos de datos: software de registro de datos resistente al agua, A016
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: A016
· SO compatible: Windows (R) XP/VistaTM/7
· Soporte en inglés
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Registrador de datos digital Thermo-Hygro SD
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: AD5696
· Rango de medicion (temperatura/humedad): 0 - 50°C /20 - 90%RH
· Visualización mínima (temperatura/humedad): 0.1°C /0.1%RH
· Exactitud: Temperatura/+/- 1°C, humedad/±5%RH (30,0 - 70,0%RH), ±10%RH (otros) 25°C
· Mostrar: Temperatura (temperatura TA), humedad (RH), índice WBGT, tiempo
· Rango de visualización del índice WBGT: -2 a +62°C
· Capacidad de registro de datos: Máximo 30000 puntos por archivo
· Intervalo de medición: 1 - 720 minutos (configuración disponible por unidad de 1 minuto)
· Fuente de alimentación: Adaptador de CA de 5 V CC 500 mA (incluido) o pila seca alcalina AA x 3 piezas (opcional)
· Tamaño: 91 × 30 × 110 mm
· Peso: Aproximadamente 140 gramos
· Con tarjeta SD (para prueba)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro de 4 canales CT-05SD
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: CT-05SD
· Cuerpo
· Rango de medicion: Termopar K/ - 100,0 a +1300°C, Pt100Ω/ - 199,9 a +850,0°C
· Resolución: Termopar K/0,1°C (-100,0 - 999,9°C), 1°C (1000 - 1300°C), Pt100Ω/0,1°C
· Exactitud: Termopar K (-50,0 a +999,9°C)/± (0,4% + 0,5°C), otro/± (0,4% + 1°C)
· Intervalo de medición: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 segundos (configuración disponible)
· Función: Cálculo de temperatura, retención de datos, visualización MAX/MIN, apagado automático
· Interfaz: RS232C, tarjeta SD
· Fuente de alimentación: Pila seca alcalina AA x 6 piezas (incluidas para prueba) o adaptador de CA (VSM-932EK, opcional)
· Tamaño: 68 × 45 × 177 mm
· Peso: Aproximadamente 380 gramos
· *La tarjeta SD no está incluida en el paquete.
· *Utilice la serie IK para el sensor de termopar K.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Dispositivos de datos - sensor de resistencia de platino para termómetro de 4 canales, TP-101
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: TP-101
· Termómetro de resistencia de platino con sensor Pt100Ω
· Tamaño: Elemento sensor de temperatura/⌀3 x 147 mm, longitud del cable/1,06 m
Días para el envío: | 18 Días o más |
---|
Accesorios del dispositivo: adaptador de CA VSM-932EK
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: VSM-932EK
· Adaptador de CA
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
AS ONE
[Caracteristicas]
Termohigrómetro para medición de fase gaseosa con sondas de tipo largo y tipo piercing.
Días para el envío: | 34 Días o más |
---|
Dispositivos de datos: registrador termohigrómetro, NWR-9903
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: NWR9903
· Rango de medicion (temperatura/humedad): -20 a +50°C /0 - 100% HR
· Escala mínima del papel de registro: Temperatura/1°C, humedad/1%
· Método de medición: Temperatura/bimetal, humedad/cabello (procesado absorbente)
· Precisión de la medición: Temperatura/+/- 1,0°C, humedad/+/- 3% (a 20°C)
· Reloj: Reloj de cuarzo, tambor adelante 1 vuelta
· Tiempo de grabación: 1 día (24 horas)- 99 días (2376 horas)
· Tamaño: 336 × 140 × 285 mm
· Peso: 2,8 kg
· Fuente de alimentación: Celda seca tamaño C x 2 (incluido para prueba)
· Con papel de registro durante 7 días. (55 hojas)
· Accesorios: Papel de registro para 7 días (55 hojas), celda seca tamaño C x 2
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Dispositivos de datos: registrador termohigrómetro, registro de 8 días, KC10-WW
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: KC10-WW
· Tiempo de grabación: 8 días/rotación
· Tamaño: 200 × 60 × 200 mm
· Peso: Aproximadamente 650 gramos
· Accesorios: Papel de registro (165 mm⌀) x 30 hojas, bolígrafo (rojo, azul) x 1 cada uno
· Temperatura: Rango de medición/-10 a +40°C, unidades de escala/1°C, precisión /+/- 2°C, sensor interno/bimetal, color de lápiz/rojo
· Humedad relativa: Rango de medición/0 - 100 % HR, unidad de escala/2 % HR, precisión/+/- 5 % HR (30 - 90 % HR o menos), sensor interno/película de nailon, color de lápiz/azul
· Forma: Escritura automática tipo colgante de pared.
· Fuente de alimentación: Pila seca de manganeso AA x 1 volumen (incluido para prueba)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Dispositivos de datos: juego de bolígrafo y papel registrador termohigrómetro, CP101-W
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: CP101-W
· Papel de registro 30 hojas, bolígrafo rojo/azul x 1 cada uno
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Dispositivos de datos: registrador de tarjeta termohigrómetro portátil, MR6662
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: MR6662
· Cuerpo
· Rango de medición de temperatura (°C): -40 - 60, 0 - 100, 50 - 150
· Rango de medición de temperatura (%RH): 0 - 100
· Exactitud: Temperatura/±0,5°C ±1 dígito (-5 - 50°C), ±1°C ±1 dígito (otro)
· Exactitud: Humedad/±3%RH ±1 dígito (a 25 ±2°C, 0 - 95% HR)
· Puntos de entrada: 2 puntos
· Número de datos de grabación: cada 6000 (intervalo de 60 minutos, aproximadamente 8 meses)
· Función de comunicación: Equipamiento estandar (conexión a PC mediante instrumento de lectura de datos)
· Función integradora: No
· Tamaño, peso: 54 × 110 × 20,5 mm, aproximadamente 95 g
· Fuente de alimentación: Pila seca AAA x 2 (incluido para prueba)
· *El sensor externo no está incluido en el paquete.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios del dispositivo: cable de registrador MR9282-010, 1 metro
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: MR9282-010
· Cable
· Longitud: 1 m
· *El cuerpo no lo incluye. * Este es un cable entre el cuerpo y el sensor. No es un cable de lector de datos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Hioki data mini (modelo de temperatura/temperatura/humedad) registrador de temperatura serie LR
AS ONE
[Caracteristicas]
· Si se combina con el recolector de datos/adaptador de comunicación, los datos se pueden transferir a una PC mientras se registran.
· El software incluido con el recolector de datos y el adaptador de comunicación le permite guardar, crear gráficos, procesar datos e imprimir en su PC.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Serie Data mini (modelo de temperatura/temperatura/humedad) LR
AS ONE
[Caracteristicas]
Este es un mini termómetro/datos de humedad con tres tipos de termómetros de molde de resina, tipo vaina y tipo aguja.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios del dispositivo: conector de termopar K para mini registrador LR5021, LR9691
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: Conector termopar LR9691/K
· Para LR5021
· Tamaño: 17 x 20 mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Termohigrómetro digital (registrador de datos incorporado) MT-309
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: MT-309
· Cuerpo
· Rango de medicion: -200 a +1370°C
· Precisión corporal: -200 a +200°C, 400 - 1370°C /± (0,3% lect + 1°C), 200 - 400°C /± (0,5% lect + 1°C)
· Resolución: 0.1°C (0 - 200°C), 1°C (aparte de la izquierda)
· Sensores: Termopar clase K
· Muestreo: 3 veces/segundo
· Monitor: Cambiar entre Celsius y Fahrenheit
· Función: Registrador de datos (máximo 16000 datos), retención de datos, desviación de temperatura, visualización de valor máximo/mínimo, apagado automático, visualización de agotamiento de la batería
· Interfaz: USB
· Fuente de alimentación: Pila seca 006P (9 V) x 1 (prueba incluida) o adaptador de CA (opcional)
· Tamaño: 64 × 30 × 184 mm
· Peso: Aproximadamente 320 gramos
· Accesorios: Sensor termopar tipo K de perlas TPK-01 x 2, cable RS-232C, software, estuche de transporte
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Dispositivos de datos: registrador de temperatura, tipo papel gráfico, 18028
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: 18028
· Cuerpo
· Rango de medicion: -29 a +38°C
· Resolución: 0.1°C
· Precisión de la medición: +/- 1°C
· Método de medición: bimetálico
· Fuente de alimentación: Pila seca AAA x 1 pieza (incluido para prueba)
· Tamaño: 102 × 57.2 × 178 mm
· Peso: 500 g
· *El papel cuadriculado no viene con el cuerpo.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Rango de medicion |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente