(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Microscopio estereoscópico, tipo de aumento variable
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 40
· Lente objetivo (x): 2× · 4 ×
· Dimensión base (mm): 280 × 270 × 28
· Lentes oculares: WF10 x (Número de campo 19 mm)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Estereomicroscopio binocular ST30RDL (20 - 40 x)
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: ST30RDL (20 - 40 x)
· Lente objetivo: 2 x ·4 x
· Ampliación del campo de visión real: ⌀10 mm·⌀5 mm
· Lente ocular: WF10 x
· Tipo de barril de lente: Ángulo oblicuo de 45°, ajuste de dioptrías disponible
· Escenario: ⌀95 mm vidrio esmerilado
· Rango de ancho de ojos: 55 - 75 mm (distancia operativa) 90 mm
· Encendiendo: Lámpara 100 V CA 50/60 Hz 12 V 10 W
· Tamaño/peso: 170 × 115 × 330 mm/1,5 kg
· Accesorios: Sombra de ojos, cubierta antipolvo
· Fuente de alimentación: enchufe 3P
· Ampliación total: 20 x ·40 x
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Varias piezas para el diagrama del sistema L-50
Hozan
[Caracteristicas]
· L-521: Base estándar.
· L-522: brazo flexible.
· L-523: brazo recto largo.
· L-525: Base larga.
· L-527: platina móvil del eje XY conveniente para inspeccionar muestras pequeñas.
· Etapa móvil de bajo costo del eje XY conveniente para trabajos de inspección con una cámara o microscopio.
· La combinación con la base estándar del fabricante también se puede utilizar para bases largas o sistemas de inspección de otras compañías.
· La parte inferior del cuerpo principal es una lámina adhesiva baja, por lo que se puede fijar simplemente colocándola en el escenario.
· Incluye una alfombra de color conductora
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Microscopio estereoscópico (tipo zoom), L-46
Hozan
Un microscopio estereoscópico tipo zoom con una relación de zoom de 6.4 y un aumento máximo de 45x que proporciona imágenes con profundidad de enfoque, nitidez y brillo reales.
[Caracteristicas]
· Se puede obtener una amplia ampliación y campo de visión con el ocular opcional o la lente de conversión (Ampliación: 3.5–180x).
· El ocular es de tipo campo amplio con un punto de ojo alto, lo que facilita la visión incluso cuando se usan anteojos.
· El ajuste de dioptrías para corregir las diferencias de agudeza visual izquierda y derecha es un tipo independiente de izquierda y derecha fácil de usar.
· Permite la confirmación de la sección transversal de objetos largos con la parte central extraíble del escenario.
· Distancia de trabajo de examen de 84 mm fácil de operar.
· Tiene 133 mm desde el puntal hasta la parte central de la lente para una gran profundidad, lo que permite un trabajo de inspección fácil.
[Aplicaciones]
· Óptimo para soldar placas de circuitos en sitios de fabricación de equipos electrónicos y eléctricos, reparación de relojes, observaciones de criaturas y vida vegetal, etc. Para inspección de precisión.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Indicador de hoja de escala para microscopio Indicador cuadrado NHW-06
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: NHW-06
· Escribe: Calibre cuadrado
· Unidades de escala (mm): 0.05 - 1.09
· Calibre de hoja
· Material: Poliéster
· Tamaño: 75 x 105 mm
· Precisión del diagrama: ±0,004 mm o menos (dimensiones valor línea ancho centro)
· Grosor de línea: 0.006 - 0.008 mm
· Solicitud: para dimensiones de espacio, dimensiones de ancho, paralelismo, área, etc.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Microscopio estereoscópico, tipo zoom
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 13 to 90
· Lente objetivo (x): 0.65-4.5 X (relación de zoom 1: 7)
· Lentes oculares: WF10 x (número de campo 20 mm), WF20 x (Número de campo 10 mm)
· Distancia de operación (mm): 95
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Hozan
Lente ocular con escala que puede medir el tamaño de los objetos examinados.
[Caracteristicas]
· Lentes individuales pueden ser reemplazados.
· Ampliación: 10x.
· Con tapas para los ojos.
· Modelo conforme: L-50/L-501/L-KIT537/L-KIT538/KIT539/L-KIT540/L-KIT541/L-KIT542.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Microscopio estereoscópico, tipo de zoom XZ-45 N
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 10 to 45
· Lente objetivo (x): 1-4.5 X (Relación de zoom 1:4,5)
· Solicitud: Ideal para expansión e inspección de semiconductores, piezas electrónicas y piezas de precisión.
· Lentes oculares: WF10 x (número de campo: 20 mm)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Suministros para microscopios
· Solicitud: Se inserta en el ocular de un microscopio estereoscópico y puede utilizarse como cámara.
· Entorno operativo (sistema operativo compatible): Windows XP·Vista·7
· Masa (sol): 175
· Elemento de imagen: 1/3.2CMOS
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Microscopio estereoscópico con zoom serie CP745LED
AS ONE
[Caracteristicas]
· Hay luces LED en la parte superior e inferior.
· El cilindro del objetivo es extraíble.
· Tiene una distancia de recorrido del cilindro del objetivo larga (100 mm) y una amplia gama de relaciones de zoom (1:6,4).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Microscopio estereoscópico con zoom (con iluminación LED) CP745 3 ojos
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: trinocular CP745LED
· Tipo 3 ojos
· Lente ocular: 10 veces (WF10x)
· Tipo de barril de lente: Ángulo oblicuo 45°
· Rango de ajuste del ancho de los ojos: 55 - 75 mm
· Distancia de operación: 100 mm
· Relación de zoom: 1: 6.4
· Diámetro del campo de visión real: ⌀20 mm
· Etapa, diámetro: Producto de PMMA (acrílico), ⌀82 mm
· Encendiendo: LED
· Alimentación de iluminación: 90 V CA - 240 V 50/60 Hz
· Longitud del cable de alimentación: 1.3 m (enchufe 3P)
· Tamaño de la unidad principal: 250 × 300 × 490 mm
· Peso: 10 kg
· Ampliación total: 7 - 45 x
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Hozan
Soporte para microscopio estereoscópico L-50.
[Caracteristicas]
· Diámetro del poste: ø20 mm.
· Ancho de deslizamiento: 30 mm.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Hozan
Un brazo que permite conectar L-461/L-514.
[Caracteristicas]
· El brazo horizontal es de 290 mm.
· Se puede combinar con la base larga L525 para la inspección de grandes placas de circuitos.
[Aplicaciones]
· Ideal para inspeccionar espacios profundos y estrechos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Lente Ocular L-511/L-512/L-513
Hozan
Ocular para microscopios estereoscópicos.
[Caracteristicas]
· Con tapas para los ojos.
· 2 piezas por juego.
[Aplicaciones]
· Útil para microscopios.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Microscopio estereoscópico L-50
Hozan
Estereomicroscopio de combinación estándar con alta capacidad de expansión y funciones industriales, así como calidad.
[Caracteristicas]
· Tipo de ajuste de ojo único para ajustes de visibilidad que compensan las diferencias de visión entre izquierda y derecha.
· Un tipo de punto de vista alto con un amplio campo de visión que es muy visible incluso con gafas.
· El centro del escenario es extraíble, lo que permite verificar la sección transversal de objetos largos, etc.
· Equipado con una estera conductora para protección de electricidad estática que puede conectarse a tierra en el escenario y un filtro que protege la lente del humo de la soldadura.
· Es posible ampliar 10 veces y 20 veces cambiando el lado del objetivo. Ampliación fija flexible según la combinación.
· Cubre de 5 a 80x según la combinación de lente de conversión y ocular.
[Aplicaciones]
· Ideal para sitios de fabricación de equipos electrónicos / eléctricos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Hozan
[Caracteristicas]
· Utilícelo para aumentar el campo de visión / distancia de trabajo (L-57-0.5) y para aumentar la ampliación (L-57-1.5/2.0)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barril de lente estándar L-501
Hozan
Equipado de serie con lente estándar.
[Caracteristicas]
· Con filtro de lente.
* Este producto no incluye una lente ocular.
[Aplicaciones]
· Ideal para los barriles de lentes de microscopios.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Microscopio estereoscópico, tipo de aumento variable de torreta
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 30
· Lente objetivo (x): 1× · 3 ×
· Dimensión base (mm): 255 × 200 × 25
· Lentes oculares: WF10 x (Número de campo 20 mm)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Microscopio estereoscópico L-51
Hozan
Estereomicroscopio de aumento fijo con alta capacidad de expansión y funciones industriales y calidad, ahora disponible a un precio reducido.
[Caracteristicas]
· Microscopio estereoscópico con aumento fijo que admite libremente una amplia gama de trabajos según la combinación. Tipo de ajuste monocular.
· Es posible ampliar 10 veces y 20 veces cambiando el lado del objetivo.
· Se puede obtener un aumento de 5 a 80x utilizando el ocular opcional y la lente de conversión.
· Un tipo de punto de vista alto con un amplio campo de visión que es muy visible incluso con gafas.
· Equipado con una estera conductora para protección de electricidad estática con un cable a tierra que puede conectarse a tierra en el escenario.
· Incluye un filtro para proteger la lente del objetivo de los humos producidos durante el trabajo de soldadura.
[Aplicaciones]
· Las funciones básicas integrales lo hacen ideal para plantas de fabricación de dispositivos electrónicos y eléctricos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Microscopio estereoscópico de potencia variable
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Es ideal para inspeccionar continuamente piezas con el mismo tamaño y forma.
· Forma fácil de montar con una gran superficie de base.
· Puede ser operado fácilmente por cualquier persona, ya que no requiere reemplazo de lentes.
· Ajustable en el rango de ancho de ojos de 55-75 mm.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Microscopio experimental tipo zoom (con luz)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Ideal para la inspección ampliada de semiconductores, piezas electrónicas y piezas de precisión.
[Aplicaciones]
· Observación e inspección ampliadas de semiconductores, piezas electrónicas y piezas de precisión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Hozan
Filtro de difusión L-711.
[Caracteristicas]
· Reduce el reflejo de los LED.
[Aplicaciones]
· Distancia de operación corta que lo hace ideal cuando el objeto está deslumbrante.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de microscopio L-845
Hozan
Adaptador para conectar una cámara tipo C-mount con microscopio óptico.
[Caracteristicas]
· La conexión a una cámara tipo montura C y su reemplazo por el ocular de un microscopio permite tomar imágenes reflejadas en el microscopio.
· La inspección visual Full HD es posible mediante la combinación con la cámara Full HD L-850.
· Los tamaños del ocular, diferentes para cada microscopio, son 23,2/30/30,5 mm de diámetro interno, compatibles con la mayoría de los microscopios.
· Método de montaje de la lente: montura C.
[Aplicaciones]
· Ideal para conectar cámaras con especificación C-mount y microscopios ópticos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Greenough Stereomicroscope Stemi305 (Iluminación puntual)
ZEISS
· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 8–40
· Epi-iluminación: Detalles
· Iluminación transmitida: Detalles
· Lente objetivo (x): 0.5–2
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Greenough Stereomicroscope Stemi305 (Iluminación de anillo)
ZEISS
· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 8–40
· Epi-iluminación: Detalles
· Iluminación transmitida: No incluido
· Lente objetivo (x): 0,8 a 4,0
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Greenough Stereomicroscope Stemi508 (Iluminación de anillo / Iluminación de doble punto)
ZEISS
· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 6.3 to 50
· Epi-iluminación: Detalles
· Iluminación transmitida: Detalles
· Lente objetivo (x): 0.63 to 5.0
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Conexión de TV con microscopio digital
3RSYSTEM
[Caracteristicas]
· Tipo de salida de TV de pantalla ampliada de alta resolución.
· Ideal en escuelas o para control de calidad de producción.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Lupa (solo para iPhone) para el caso de Iphone6/6S
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: 6+, 6S+ CASE
· Especificación: para iPhone6/6s caso
· *Los smartphones no están incluidos en el paquete.
· *Se requiere una caja dedicada para su uso.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: NS-CPS360
· Color: Negro
· Tamaño (mm): 200 × 200 × 320
· Rango móvil: Izquierda y derecha, profundidad/180 mm, arriba o abajo/250 mm, rotación de 360°
· Peso: 1,4 kg
· Plataforma gratuita (instalación de tornillo para trípode de cámara disponible)
· *No se puede utilizar una cámara réflex de lente única de tipo grande.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador de montaje para microscopio metalúrgico C
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: Adaptador de montaje C
· Ampliación total: 1 x
Días para el envío: | 18 Días o más |
---|
Lámparas de repuesto para microscopio metalúrgico
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Vida útil de la lámpara: MAX aproximadamente 3000 horas
· Número de modelo: Lámpara de repuesto 6 V20W
Días para el envío: | 18 Días o más |
---|
Dispositivo de iluminación LED para estereomicroscopio de doble luz
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: Doble E
· Doble luz
· Iluminancia máxima: 20000lux
· Fuente de alimentación: Conjunto de transformador interno (conexión directa de 100 V CA)
· Método de montaje: tapón de 3 puntos (parte de montaje ⌀60 mm o menos)
· Tamaño: 80 × 110 × 20 mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Dispositivo de iluminación de transmisión LED (Mirror Man) MR-2
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: MR-2
· Tamaño del escenario (mm): ⌀90
· Hombre espejo
· Fuente de alimentación: 100 V CA 50/60 Hz (con transformador)
· Diámetro de las piezas de vidrio: ⌀60 mm
· Tamaño del controlador: 90 × 115 × 43 mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Dispositivo de iluminación LED para estereomicroscopio MIC-199
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: MIC-199
· Tamaño de la pieza de iluminación (diámetro interior x diámetro exterior): ⌀60.5 x ⌀93.5 mm
· Control de cantidad de luz: 0 - 100%
· Tensión de entrada nominal: CA100 - 240 V 50/60 Hz
· Tensión de salida: DC12.8 V (MAX)
· Corriente de salida: 280 mA
· Iluminancia máxima: 25000lux
· Tamaño de la unidad de control: 60 × 33 × 108 mm (excluyendo proyecciones)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Microscopio estereoscópico con zoom serie SZM
AS ONE
[Caracteristicas]
· Este microscopio estereoscópico es fácil de ver y utilizar.
· Al girar el mango del zoom, puede ajustar la ampliación y el campo de visión para adaptarlo a sus necesidades.
Días para el envío: | 29 Días o más |
---|
Lámpara de 6 V 15W para microscopio
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: Lámpara de repuesto
· 6 V15W (para coaxial)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Báscula para microscopio, serie NHW
AS ONE
[Caracteristicas]
· Hay cuatro tipos: calibre de sección, calibre cuadrado, calibre circular y calibre de ángulo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Indicador de hoja de escala para microscopio Indicador circular NHW-22
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: NHW-22 (blanco)
· Escribe: Calibre circular
· Unidades de escala (mm): ⌀0.05 - 1.09
· Calibre de hoja
· Material: Poliéster
· Tamaño: 75 x 105 mm
· Precisión del diagrama: ±0,004 mm o menos (dimensiones valor línea ancho centro)
· Grosor de línea: 0.006 - 0.008 mm
· Solicitud: para medición de círculos, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escala para microscopio NHW-22 Black Circle Gauge
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: NHW-22 (negro)
· Escribe: Calibre circular
· Unidades de escala (mm): ⌀0.05 - 1.09
· Calibre de hoja
· Material: Poliéster
· Tamaño: 75 x 105 mm
· Precisión del diagrama: ±0,004 mm o menos (dimensiones valor línea ancho centro)
· Grosor de línea: 0.006 - 0.008 mm
· *Rellenado el círculo.
· Solicitud: para comparar manchas, suciedad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor de hoja de escala para microscopio NHW-02 Medidor de ángulo
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: NHW-02
· Escribe: Medidor de ángulo
· Unidades de escala (mm): 2.5°
· Calibre de hoja
· Material: Poliéster
· Tamaño: 75 x 105 mm
· Precisión del diagrama: ±0,004 mm o menos (dimensiones valor línea ancho centro)
· Grosor de línea: 0.006 - 0.008 mm
· Solicitud: para círculos, precisión de medición, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Epi-iluminación |
Modelo del Producto |
Aumento total(veces) |
Iluminación transmitida |
Marca | NIIGATASEIKI | AS ONE | Hozan | Hozan | AS ONE | NIIGATASEIKI | Hozan | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | AS ONE | AS ONE | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | Hozan | NIIGATASEIKI | Hozan | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Hozan | Hozan | Hozan | ZEISS | ZEISS | ZEISS | 3RSYSTEM | AS ONE | AS ONE | AS ONE | AS ONE | AS ONE | AS ONE | AS ONE | AS ONE | AS ONE | AS ONE | AS ONE | AS ONE | AS ONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Indicador de hoja de escala para microscopio Indicador cuadrado NHW-06 | Microscopio estereoscópico con zoom (con iluminación LED) CP745 3 ojos | Microscopio estereoscópico, tipo de aumento variable de torreta | Greenough Stereomicroscope Stemi508 (Iluminación de anillo / Iluminación de doble punto) | Dispositivo de iluminación LED para estereomicroscopio de doble luz | Dispositivo de iluminación de transmisión LED (Mirror Man) MR-2 | Dispositivo de iluminación LED para estereomicroscopio MIC-199 | Indicador de hoja de escala para microscopio Indicador circular NHW-22 | Medidor de hoja de escala para microscopio NHW-02 Medidor de ángulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 10 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 27 Días o más | 16 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 18 Días o más | 18 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 29 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Epi-iluminación | - | - | - | No incluido | - | Bombilla halógena de 15W / Detalles | No incluido | - | - | - | - | - | - | - | No incluido | No incluido | - | - | No incluido | No incluido | Bombilla halógena de 15W | - | - | No incluido | Detalles | Detalles | Detalles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo del Producto | Microscopio estereoscópico | - | Suministros para microscopios | Microscopio estereoscópico / Suministros para microscopios | - | Microscopio estereoscópico | Suministros para microscopios | Microscopio estereoscópico | Suministros para microscopios | - | - | Suministros para microscopios | Suministros para microscopios | Suministros para microscopios | Microscopio estereoscópico | Suministros para microscopios | Suministros para microscopios | Microscopio estereoscópico | Microscopio estereoscópico / Suministros para microscopios | Microscopio estereoscópico | Microscopio estereoscópico | Suministros para microscopios | Suministros para microscopios | Suministros para microscopios | Microscopio estereoscópico | Microscopio estereoscópico | Microscopio estereoscópico | Microscopio estereoscópico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aumento total(veces) | 20 ~ 40 | - | - | 7~45 | - | 6.5~45 ~ 13~90 | 10 | 10~45 | - | - | - | - | - | 10 ~ 40 | 1 ~ 2 | 0.5 ~ 2 | 1 ~ 2 | 10 ~ 30 | 10 ~ 20 | 20/40 | 6.5~45、13~90 | 10 ~ 20 | - | 0.5 | 8–40 | 8–40 | 6.3~50 | 450~600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iluminación transmitida | - | - | - | No incluido | - | Lámpara fluorescente 5W | No incluido | - | - | - | - | - | - | - | No incluido | No incluido | - | - | No incluido | No incluido | Lámpara fluorescente 5W | - | - | No incluido | Detalles | No incluido | Detalles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente