(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Termómetro bimetálico - para asfalto, esfera negra
SATO KEIRYOKI
· Modelo del Producto: Termómetro (Montado)
· Rango de temperatura de medición (°C): 0–200
· Longitud del elemento sensor de temperatura (mm): 200
· Objeto de medición: Asfalto
· Dimensiones del sensor de temperatura (mm): 8 × 200
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro bimetálico - tipo vástago, BMT
SATO KEIRYOKI
· Modelo del Producto: Termómetro (Montado)
· Diámetro externo (mm): 103
· Objeto de medición: Líquido/aire
· Dimensiones del sensor de temperatura (mm): ⌀8
· Característica: La caja, los tornillos y las piezas sensibles a la temperatura de acero inoxidable (SUS 304) garantizan una excelente resistencia al óxido y la corrosión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro digital, rango de temperatura de medición (°C): -50 a 1300
AS ONE
[Caracteristicas]
· Viene con una función de retención de datos para fijar los datos de medición.
· Equipado con una función de visualización de memoria de valor máximo que almacena automáticamente la temperatura máxima durante la medición y se puede recuperar después de la medición.
· La pantalla tiene una función de retroiluminación, lo que hace que sea seguro tomar mediciones en lugares oscuros.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termopar con revestimiento extrafino, serie TI-SP
AS ONE
[Caracteristicas]
· Termopar revestido con punta soldada mediante hilos extrafinos.
· Dado que el diámetro del núcleo es delgado, permite una medición rápida de la temperatura, lo que conduce a una mejor trabajabilidad y productividad.
· Al hacer que el cable del núcleo del terminal sea ⌀0,32, es fácil de conectar al instrumento.
· Tiene excelente resistencia al calor, tensión soportada, flexibilidad, etc.
· También es posible cambiar especificaciones como cambio de elemento, cambio de longitud, cambio de diámetro del cable (⌀0.076, ⌀0.254), conector miniatura de terminal, tipo de terminal Y, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro de esfera: expansión de líquido, esfera de lectura remota
SATO KEIRYOKI
· Modelo del Producto: Termómetro (Tipo de sensor externo)
· Longitud del elemento sensor de temperatura (mm): 100
· Diámetro externo (mm): 100
· Masa (sol): 900
· Objeto de medición: Líquido/aire
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro-higrómetro interior - digital, PC-5400TRH
SATO KEIRYOKI
· Modelo del Producto: Termo higrómetro
· Rango de temperatura de medición (°C): 0–50
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1
· Rango de medición de humedad (%Rh): 20 to 95
· Visualización de humedad mínima (%Rh): 0.1
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Controlador de temperatura digital (con función de temporizador) serie TC-1
AS ONE
[Caracteristicas]
· El control de temperatura es el método de control ON/OFF
· La pantalla de temperatura utiliza una pantalla PV/SV de 2 niveles que le permite ver el valor medido real y establecer el valor de un vistazo, evitando errores de configuración.
· 4 tipos de funciones de temporizador (OFF, ON, ON/OFF, SET) son equipo estándar.
· Se puede cambiar entre operación hacia adelante y hacia atrás
· Equipado con protector de circuito, función de salida de alarma y función de detección de anomalías del sensor.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/sobremesa, sensores externos, AD-5682
A&D
[Características]
· Es ideal para la gestión TT (temperatura/tiempo), que es uno de los métodos de gestión de la higiene de los alimentos.
· Muestra temperatura, humedad y hora al mismo tiempo.
· Cambio de visualización entre temperatura interna y temperatura externa
· Memoria automática para temperatura y humedad más alta/más baja
· Longitud del cable del sensor de temperatura externo de 3 m, extraíble
· Con soporte de escritorio en la parte posterior de la unidad principal, orificios para ganchos para colgar en la pared
[Aplicaciones]
· Gestión del calor y del ambiente laboral en fábricas, etc.
· Gestión de temperatura/humedad/tiempo para gimnasios y salas, etc.
· Gestión de la higiene en la fabricación de alimentos, preparación de alimentos, cocina, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro-higrómetro para interiores - tipo pared/sobremesa, digital, pantalla grande, MT-892
MOTHERTOOL
· Modelo del Producto: Termo higrómetro
· Rango de temperatura de medición (°C): 0–50
· Rango de medición de humedad (%Rh): 20 to 90
· código ENE: 4986702303396
· Tamaño (mm): 101 × 108 × 25
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Etiqueta térmica (irreversible) Display de 5 puntos.
AS ONE
[Caracteristicas]
· Registra la temperatura de la superficie con solo pegarla
· No afectado por agua, gas, productos químicos, etc.
· Un registro permanente que es irreversible
· Entender la temperatura sin monitoreo constante
· Zonas de difícil acceso
· Confirmación de la temperatura ambiental durante el transporte y uso del producto, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Medidor termómetro-barómetro - registrador de datos digital con tarjeta SD
MOTHERTOOL
· Modelo del Producto: Registrador de temperatura y humedad. (Registrador)
· Rango de temperatura de medición (°C): 0–50
· Rango de medición de humedad (%Rh): 10–90
· Tamaño (mm): 132 × 80 × 32
· Modelo: MHB-382SD
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cinta térmica - para superficies metálicas, negra
AS ONE
[Características]
· Es adecuado para medir baja emisividad como superficies metálicas y aquellas cuya emisividad es desconocida.
· Como se puede despegar después de su uso, la muestra se puede utilizar en varios lugares sin ensuciarse.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
AS ONE
La pieza sensora de temperatura está moldeada del mismo material que la funda del termopar recubierto aislado. Este termopar tiene una excelente impermeabilización y resistencia química.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Indicador de temperatura de semáforo - etiqueta reversible, TF50-70【10 piezas por paquete】
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Tamaño: 52mm x 48mm
· Cantidad: 1 caso (10 hojas)
· Rango de temperatura: 50°C o menos: Verde 50°C - 70°C Amarillo 70°C o más: Rojo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/sobremesa, sensores externos, AD-5680
A&D
[Características]
· Es ideal para el manejo de TT, uno de los métodos de manejo de higiene de los alimentos.
Muestra temperatura, humedad y hora al mismo tiempo.
· Cambio de visualización entre temperatura interna y temperatura externa
· Memoria automática para temperatura y humedad más alta/más baja
· Longitud del cable del sensor de temperatura externo de 3 m
· Muestra el nivel de comodidad según el índice de incomodidad.
· Se puede colgar en las paredes o colocar en escritorios.
[Aplicaciones]
· Para la gestión de la higiene de los alimentos, control de temperatura de invernaderos, control de temperatura interior y exterior.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro digital - pantalla LCD grande, CT-1310D
Custom
· Modelo del Producto: Termómetro central
· Rango de temperatura de medición (°C): -50 to 1300
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1/1
· Escribe: Forma de 1 canal
· Altura (mm): 148
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro digital de mano: infrarrojo, resistente al agua y antibacteriano
OPTEX
· Modelo del Producto: Termómetro de radiación
· Función a prueba de goteo/impermeable: Impermeable
· Rango de temperatura de medición (°C): -30 to 200
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1
· Profundidad (mm): 42
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro digital - registrador de datos con medición de 2 canales, MT-306
MOTHERTOOL
· Modelo del Producto: Registrador de temperatura y humedad. (Registrador)
· Rango de temperatura de medición (°C): -200 to 1370
· Tamaño (mm): 64 (W) × 184 (H) × 30 (D)
· Exactitud (m): -200 to 200°C: ± (1%+1°C) 200 to 400°C: ± (1%+1°C) 400 to 1370°C: ± (1%+1°C)
· Rango de medición: El rango de medición de -200 – 1370°C depende del sensor montado
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Termómetro bimetálico - tipo vertical, BMS
SATO KEIRYOKI
· Modelo del Producto: Termómetro (Montado)
· Diámetro externo (mm): 103
· Objeto de medición: Líquido/aire
· Dimensiones del sensor de temperatura (mm): ⌀8
· Característica: La caja, los tornillos y las piezas sensibles a la temperatura de acero inoxidable (SUS 304) garantizan una excelente resistencia al óxido y la corrosión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro para soldador - unidad principal/accesorio, H-769
Hozan
El primer termómetro de soldador del mundo con 3 tipos de funciones.
[Caracteristicas]
· Los resultados de la medición se guardan en formato CSV en la tarjeta SD, registrando el código HS del soldador y OK/NG al mismo tiempo.
· Se puede usar para almacenar registros de temperatura escritos a mano o resultados de aprobación / falla creados por el operador.
· Se pueden administrar múltiples planchas de soldar adjuntando ID (números individuales) a la plancha usando la etiqueta IC.
[Aplicaciones]
· Conveniente para soldar.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Termómetro digital estanco a prueba de goteo serie tipo TX10
AS ONE
[Caracteristicas]
· Compatible con 4 tipos de termopares: K, E, J y T.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro digital portátil: infrarrojo, tipo láser dual, 73036
SINWASOKUTEI
Este termómetro toma medidas de temperatura instantáneas sin entrar en contacto con el objeto medido.
[Caracteristicas]
· Tipo compacto que es fácil de agarrar.
· Estructura a prueba de polvo e impermeable (IP54) que se puede utilizar en lugares expuestos al agua.
· Equipado con una función de punto láser dual para indicar claramente el rango de medición.
[Aplicaciones]
· Conveniente para varias mediciones de temperatura.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Indicador de temperatura central - digital, resistente al agua
Custom
· Modelo del Producto: Termómetro central
· Función a prueba de goteo/impermeable: Impermeable
· Rango de temperatura de medición (°C): -50 – 300
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1
· Altura (mm): 200
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Módulo termómetro digital - TX120
Custom
· Modelo del Producto: Termómetro central
· Rango de temperatura de medición (°C): -50 – 250
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1/1
· Altura (mm): 28
· Código Trusco: 403-1385
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SATO KEIRYOKI
· Modelo del Producto: Otros accesorios
· Número contenido en un paquete: 55 hojas
· Característica: Suministro de papel de registro para 7 días para el registrador de temperatura/humedad SIGMA.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios para termómetro/higrómetro - papel de registro para precisión modelo C-20012-7
AS ONE
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: C-20012-7
· Papel de registro para 7 días 55 hojas
· Cantidad: 55 hojas
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Detector de temperatura por resistencia serie TS
AS ONE
· Tipo termopar: Termopar R
· Tipo termopar: tipo de funda
· Material de la funda: Acero inoxidable (SUS316)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro digital - para frigorífico, resistente al agua
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]
· Muestra la temperatura máxima / mínima / actual simultáneamente.
· Un tipo a prueba de agua que se puede usar con seguridad incluso cuando está mojado.
· Se puede instalar en varios lugares, ya que viene con un soporte, un imán y un orificio de gancho.
[Aplicaciones]
· Para la medición de temperatura dentro y fuera de refrigeradores.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Termómetro-higrómetro interior - digital, tipo pared/escritorio
SINWASOKUTEI
Termómetro / higrómetro digital utilizado para control de temperatura / humedad ambiente.
[Caracteristicas]
· La pantalla digital se puede leer de un vistazo. El termohigrómetro digital (C) muestra comodidad.
· Soporte incorporado para uso independiente, así como montaje en la pared con agujeros de gancho.
· 72948: la temperatura y la humedad se muestran mediante un sensor integrado en el cuerpo.
· 72985: la comodidad se muestra en cinco etapas.
· 72989: la temperatura y la humedad se muestran mediante un sensor integrado en el cuerpo.
· Presione el botón "Máx./Mín." Para mostrar las temperaturas y humedades máximas y mínimas durante un período determinado.
[Aplicaciones]
· Ideal para control de temperatura en hogares, aulas y oficinas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro-higrómetro para interiores, tipo pared/escritorio, sensores externos, AD-5648A
A&D
[Características]
· Visualización simultánea de temperatura y humedad en 2 ubicaciones con sensores internos y externos
· Permite la medición comparativa de temperatura y humedad interna y externa.
· Memoria automática para temperatura y humedad más alta/más baja
· Cable del sensor externo de temperatura y humedad de 3 m de longitud, extraíble
· Se puede colgar en las paredes o colocar en escritorios.
[Aplicaciones]
· Laboratorio, fábrica, etc.
· Hogar, residencia de ancianos, colegio, etc.
· Control de temperatura/humedad de almacenamiento de alimentos, químicos, etc.
· Control de temperatura y humedad para el cultivo y cultivo de plántulas de productos agrícolas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro portátil - infrarrojo con apagado automático, AD-5617
A&D
Este es un termómetro seguro e higiénico que puede tomar mediciones instantáneas de temperatura sin entrar en contacto con el objeto medido.
[Caracteristicas]
· El diseño compacto y liviano es convenientemente portátil.
· Conveniente para comprender la distribución de temperatura gracias a la capacidad de medición continua.
· Con funcionalidad de apagado automático y portalápices.
[Aplicaciones]
· Para la gestión de la temperatura de productos alimenticios, parrillas de cocción y equipos eléctricos.
· Para medir la temperatura de la superficie del agua para criar plántulas y plantaciones permanentes, etc.
· Gestión anormal de la temperatura de las piezas de accionamiento de máquinas, motores, etc.
· Medición de la temperatura del suelo para cultivos y plantas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro termopar - Protección IP65 polvo/agua
Custom
· Modelo del Producto: Termómetro central
· Función a prueba de goteo/impermeable: Impermeable
· Rango de temperatura de medición (°C): -50 to 350
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1/1
· Altura (mm): 207
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sonda de termómetro digital - en forma de L, KF-02A
Line Seiki
· Modelo del Producto: Termómetro central
· Rango de temperatura de funcionamiento (°C): -40 to 500
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NICHIYUGIKEN
· Modelo del Producto: Control de temperatura para material indicador de temperatura.
· Número contenido en un paquete (hoja): 20
· Método de medición: Irreversibilidad
· Especificación: Puede ser usado en el interior y en el exterior
· Solicitud: Inspección térmica de instalaciones de subestaciones, instalaciones mecánicas, etc. Control de temperatura durante el proceso de calentamiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Higrómetro digital termo [Opsis]
DRETEC
Las expresiones faciales indican claramente la comodidad de la habitación. Termohigrómetro digital
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/escritorio, analógico
MOTHERTOOL
· Modelo del Producto: Termo higrómetro
· Rango de temperatura de medición (°C): -10 – 50
· Visualización de temperatura mínima (°C): 1
· Rango de medición de humedad (%Rh): 0–100
· Visualización de humedad mínima (%Rh): 2
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro-higrómetro para interiores - tipo pared/escritorio, PC-7700-2
SATO KEIRYOKI
· Modelo del Producto: Termo higrómetro
· Rango de temperatura de medición (°C): -10 – 50
· Visualización de temperatura mínima (°C): 1
· Rango de medición de humedad (%Rh): 20 to 95
· Visualización de humedad mínima (%Rh): 1
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro-higrómetro interior - digital, tipo solar, PC-5200TRH
SATO KEIRYOKI
· Modelo del Producto: Termo higrómetro
· Rango de temperatura de medición (°C): -10 – 50
· Visualización de temperatura mínima (°C): 1
· Rango de medición de humedad (%Rh): 20 to 95
· Visualización de humedad mínima (%Rh): 1
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Termómetro digital de tipo impermeable con función de memoria
SATO KEIRYOKI
[Características]
· La especificación de impermeabilidad cumple con JIS C 0920 clase de protección 4.
· Viene con función de memoria.
· Está equipado con una función de notificación para el límite de temperatura superior e inferior.
· El cuerpo indicador de temperatura puede medir desde -99,9 a 1250°C cambiando el sensor opcional.
[Aplicaciones]
· Control de temperatura de cocción de alimentos, gestión de productos de laboratorio y fábrica, etc.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Higrotermógrafo - modelo Sigma II, 7210-00
SATO KEIRYOKI
· Modelo del Producto: Higrotermógrafo
· Rango de temperatura de medición (°C): -15 a 40
· Visualización de temperatura mínima (°C): 1
· Rango de medición de humedad (%Rh): 0–100
· Visualización de humedad mínima (%Rh): 1
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorios termómetro-higrómetro - Pluma de cartucho SIGMA【1-12 piezas por paquete】
SATO KEIRYOKI
· Modelo del Producto: Otros accesorios
· Número contenido en un paquete: 12 piezas
· Característica: Bolígrafo de cartucho (morado) para registrador de temperatura/humedad SIGMA 7210/7008.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro digital - resistente al agua, tipo HACCP, CT-3200WP
Custom
· Modelo del Producto: Termómetro central
· Función a prueba de goteo/impermeable: Impermeable
· Rango de temperatura de medición (°C): -40 to 250
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1/1
· Escribe: Tipo de valor agregado (con función HACCP)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sensor de repuesto - para la serie CT-3000WP, TS-03SF
Custom
· Modelo del Producto: Sensor de detección de calor
· Función a prueba de goteo/impermeable: Impermeable
· Rango de temperatura de funcionamiento (°C): -40 to 250
· Material: SUS304
· Solicitud: Termómetro resistente al agua (CT-3100WP, CT-3200WP, CT-3300WP) sensor de temperatura dedicado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro-higrómetro interior - monitor de índice de golpe de calor, AD-5686
A&D
Para controlar la temperatura y la humedad durante todo el año, creando un ambiente de vida cómodo y saludable Para la prevención del golpe de calor y la prevención de la gripe estacional.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Termómetro-higrómetro - grande, analógico, TAOT-250-U
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Pizarra de caracteres grandes de 25 cm de diámetro con un diseño simple y funcional.
· Se emplean letras de diseño universal para una mejor legibilidad.
[Aplicaciones]
· Para control de temperatura interior y humedad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Rango de temperatura de medición(°C) |
Pantalla de temperatura mínima(°C) |
Función a prueba de goteo / impermeable |
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) |
Pantalla de humedad mínima(%RH) |
Rango de medición de humedad(%RH) |
Rango de visualización del índice de golpe de calor(°C) |
Color primario |
Color después de decoloración |
Marca | SATO KEIRYOKI | SATO KEIRYOKI | AS ONE | AS ONE | SATO KEIRYOKI | SATO KEIRYOKI | AS ONE | A&D | MOTHERTOOL | AS ONE | MOTHERTOOL | AS ONE | AS ONE | AS ONE | A&D | Custom | OPTEX | MOTHERTOOL | SATO KEIRYOKI | Hozan | AS ONE | SINWASOKUTEI | Custom | Custom | SATO KEIRYOKI | AS ONE | AS ONE | SINWASOKUTEI | SINWASOKUTEI | A&D | A&D | Custom | Line Seiki | NICHIYUGIKEN | DRETEC | MOTHERTOOL | SATO KEIRYOKI | SATO KEIRYOKI | SATO KEIRYOKI | SATO KEIRYOKI | SATO KEIRYOKI | Custom | Custom | A&D | Trusco Nakayama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Termómetro digital, rango de temperatura de medición (°C): -50 a 1300 | Termómetro de esfera: expansión de líquido, esfera de lectura remota | Controlador de temperatura digital (con función de temporizador) serie TC-1 | Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/sobremesa, sensores externos, AD-5682 | Termómetro-higrómetro para interiores - tipo pared/sobremesa, digital, pantalla grande, MT-892 | Medidor termómetro-barómetro - registrador de datos digital con tarjeta SD | Indicador de temperatura de semáforo - etiqueta reversible, TF50-70【10 piezas por paquete】 | Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/sobremesa, sensores externos, AD-5680 | Termómetro digital de mano: infrarrojo, resistente al agua y antibacteriano | Termómetro digital - registrador de datos con medición de 2 canales, MT-306 | Termómetro para soldador - unidad principal/accesorio, H-769 | Termómetro digital estanco a prueba de goteo serie tipo TX10 | Termómetro digital portátil: infrarrojo, tipo láser dual, 73036 | Indicador de temperatura central - digital, resistente al agua | Accesorios para termómetro/higrómetro - papel de registro para precisión modelo C-20012-7 | Termómetro-higrómetro interior - digital, tipo pared/escritorio | Termómetro-higrómetro para interiores, tipo pared/escritorio, sensores externos, AD-5648A | Termómetro portátil - infrarrojo con apagado automático, AD-5617 | Termómetro-higrómetro interior - tipo pared/escritorio, analógico | Termómetro-higrómetro para interiores - tipo pared/escritorio, PC-7700-2 | Termómetro-higrómetro interior - digital, tipo solar, PC-5200TRH | Termómetro digital de tipo impermeable con función de memoria | Accesorios termómetro-higrómetro - Pluma de cartucho SIGMA【1-12 piezas por paquete】 | Termómetro digital - resistente al agua, tipo HACCP, CT-3200WP | Termómetro-higrómetro interior - monitor de índice de golpe de calor, AD-5686 | ||||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Modelo del Producto | Termómetro (Montado) | Termómetro (Montado) | Termómetro | - | Termómetro (tipo de sensor externo) | Termo higrómetro | - | Medidor de temperatura y humedad (sensor externo) | Termo higrómetro | Control de temperatura para material indicador de temperatura. | Registrador de temperatura y humedad (registrador) | - | - | - | Medidor de temperatura y humedad (sensor externo) | Termómetro de núcleo | Termómetro de radiación | Registrador de temperatura y humedad (registrador) | Termómetro (Montado) | Termómetro / Otros accesorios | - | Termómetro de radiación | Termómetro de núcleo | Termómetro de núcleo | Otros accesorios | - | - | Termómetro | Termo higrómetro | Medidor de temperatura y humedad (sensor externo) | Termómetro de radiación | Termómetro de núcleo | Termómetro de núcleo | Control de temperatura para material indicador de temperatura. | Termo higrómetro | Termo higrómetro | Termo higrómetro | Termo higrómetro | Termómetro de núcleo | Higrotermógrafo | Otros accesorios | Termómetro de núcleo | Sensor de detección de calor | Monitor de índice de golpe de calor | Termo higrómetro |
Rango de temperatura de medición(°C) | 0–200 | 0–100 ~ 0–150 | -50 a 1300 | - | 0–100 ~ 0–300 | 0–50 | - | 0-50 (interno)/-40-70 (externo) | 0–50 | 199 a 224 ~ 232 a 260 | 0–50 | - | - | - | -10-50 (interno)/-50-70 (externo) | -50~1300 | -30~200 | -200~1370 | 0–100 | 0–500 | - | -60~550 | -50 – 300 | -50 – 250 | - | - | - | Refrigerator Room Outside (OUT): -5-50, Refrigerator Storage Inside (IN): -50-70 | -5 – 50 | 0–50 | -33~180 | -50~350 | - | - | - | -10 – 50 | -10 – 50 | -10 – 50 | -100~300 | -15 a 40 | - | -40~250 | - | 0–50 | -30~50 |
Pantalla de temperatura mínima(°C) | 5 | 2 | -50 | - | 1 ~ 5 | 0.1 | - | 0.1 | - | 199 ~ 232 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1/1 | 0.1 | - | 2 | - | - | - | 0.1 | 0.1/1 | - | - | - | IN・OUT:1 MAX・MIN:1 | - | 0.1 | 0.2 0.2 (-9.8°C a + 180.0°C), de lo contrario 1 | 0.1/1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.1/1 | 1 | - | 0.1/1 | - | 0.1 | 2 |
Función a prueba de goteo / impermeable | Ninguno | Ninguno | - | - | Ninguno | Ninguno | - | Ninguno | - | - | - | - | - | - | Ninguno | Ninguno | Impermeable | - | Ninguno | - | - | A prueba de polvo / impermeable | Impermeable | Ninguno | Ninguno | - | - | Impermeable | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Impermeable | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | Ninguno | Ninguno | Impermeable | Ninguno | Ninguno | Impermeable | Impermeable | Ninguno | - |
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | - | - | 0 a 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0–50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40~500 | - | -10 – 50 | - | - | - | - | - | - | - | -40~250 | - | - |
Pantalla de humedad mínima(%RH) | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
Rango de medición de humedad(%RH) | - | - | - | - | - | 20~95 | - | 15~95 | 20~90 | - | 10–90 | - | - | - | 20~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30~95 | 15~95 | - | - | - | - | 20-98 (para temperatura de visualización de 0-50°C) | 0–100 | 20~95 | 20~95 | - | 0–100 | - | - | - | 20~90 | 20~100 |
Rango de visualización del índice de golpe de calor(°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0–60 | - |
Color primario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blanco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blanco / Amarillo claro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color después de decoloración | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Negro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Negro / Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente