(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
KORI SEIKI
· Modelo del Producto: Contador-registrador
· Método de reinicio: Tipo de perilla
· Rango de conteo: 9999
· Vertical (mm): 46
· Horizontal (mm): 46
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
KORI SEIKI
· Modelo del Producto: Encimera
· Método de reinicio: Tipo de perilla
· Velocidad de conteo (cpm): 600
· Escribe: Pequeña
· Longitud de montaje (mm): 37
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Line Seiki
· Modelo del Producto: Contador de cañón
· Método de reinicio: Otros
· Vertical (mm): 67
· Grosor (mm): 70
· Especificación: El conteo manual de 4 dígitos se puede restablecer completamente con un giro de la perilla de reinicio hacia la derecha.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
OZAKISEISAKUJO
· Modelo del Producto: Encimera
· Dimension externa (mm): 144 (W) × 72 (H) × 160 (D)
· Dígito de visualización (Selección de 10 µm): —9999.99 to 00.00 to 9999.99
· Dígito de visualización (Selección de 1 µm): —999.999 to 0.000 to 999.999
· Mostrar: Pantalla LED de alta luminosidad de 7 segmentos (rojo)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Contador de conteo (tipo estacionario / tipo práctico)
SINWASOKUTEI
Contador de conteo capaz de contar números con solo presionar un botón.
[Caracteristicas]
· Una sensación de agarre que se adapta perfectamente a la mano.
· Una especificación fácilmente visible con letras grandes.
· Capaz de medir de 0 a 9.999.
· Úselo para adaptarse a la aplicación cambiando entre diversas funciones con un solo botón.
· Utilizable mediante el montaje con tornillos en un soporte, etc.
[Aplicaciones]
· Conveniente para contar el número de visitantes, el volumen de tráfico, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Método de reinicio |
Rango de conteo |
Velocidad de conteo(cpm) |
Marca | KORI SEIKI | KORI SEIKI | Line Seiki | OZAKISEISAKUJO | SINWASOKUTEI |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más |
Modelo del Producto | Contador-registrador | Mostrador | Barreled Counter | Mostrador | Barreled Counter |
Método de reinicio | Tipo de perilla | Tipo de perilla / Tipo de botón de un toque | Otros | - | Tipo de perilla |
Rango de conteo | 9999 | 9999 ~ 999999 | - | - | 0~9999 |
Velocidad de conteo(cpm) | - | 500 ~ 700 | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente