(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Bloque en V con abrazadera de acero duro
OBISHIKEIKI
Bloque en V con ranuras en V en 2 lugares para instalar abrazaderas. Viene con una abrazadera para fijar la pieza de trabajo. (2 piezas) Extremadamente conveniente para la inspección de objetos redondos y otros y como un bloque auxiliar (soporte cuadrado).
Días para el envío: | 25 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Herramienta de placa de superficie
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· Descripción de la especificación: Dureza: HV510–590
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
Placa de superficie de piedra tipo T de precisión
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Placa de superficie de piedra
· Material: Granito
· Ancho (mm): 300
· Altura (mm): 100
· Dimensión D (mm): 100
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Nabeya
Se puede utilizar para cortar, doblar y soldar chapas de acero en trabajos de chapa. Recubierto solo en el lado corto para poder distinguirlo de la placa de superficie tipo caja.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Bloque V de precisión de acero duro, clase A
OBISHIKEIKI
[Caracteristicas]
· Fabricado en 2 piezas a 1 juego, con las ranuras en V y la parte inferior de las 2 piezas funcionando en paralelo.
· Muy útil para la inspección de objetos circulares y otros, así como para usar como bloque auxiliar (plantilla).
· Todos los tamaños son productos templados con una ranura en V de 90 grados
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placa de superficie de piedra de precisión (equivalente a 0 grados)
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Placa de superficie de piedra
· Material: Granito
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Bloque (tipo medida de ranura en V)
Ohnishi Manufacturing
· Modelo del Producto: bloque V
· Modelo: Tipo cuadrado con ranura en V
· Material: Hierro fundido
· Especificación: Acabado a máquina
· Solicitud: Para trazar en barras redondas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bloque (molde cuadrado con ranura en V)
UNISEIKI
[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para aplicaciones como el trazado de líneas de 45 ° o para plantillas, etc., utilizando líneas paralelas, líneas perpendiculares y ranuras en V.
[Aplicaciones]
· Para el trazado de precisión de barras redondas, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Herramienta de placa de superficie
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· Descripción de la especificación: Dureza: HV390–450
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Herramienta de placa de superficie
· Planitud (µm): 5
· Dimensión G (mm): 30
· Dimensión H (mm): 30
· Dimensión M: M6 x P1.0 ancho 12 mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bloque cuadrado, acabado mecánico
Nabeya
Conveniente para la fijación provisional durante la medición de registro. También se puede usar como un bloque normal.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bloque de caja de hierro fundido con ranura en V
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: bloque V
· Modelo: Tipo cuadrado con ranura en V
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· Descripción de la especificación: Ángulo de ranura en V: 90°/tornillo de montaje de abrazadera: M12 x P1.75
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placa de superficie tipo caja (acabado de mecanizado)
Nabeya
[Caracteristicas]
· Se ha aplicado el procesamiento de superficie hexagonal.
· Se puede utilizar para una amplia gama de operaciones, desde inspección y medición hasta mecanizado y montaje.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Bloque V (acero endurecido al fuego)【2 piezas por paquete】
UNISEIKI
· Modelo del Producto: bloque V
· Paralelismo de la base y las ranuras en V (µm): 5
· Especificación: Acabado de pulido
· Solicitud: Para trazar con precisión barras redondas, etc.
· Material: Acero especial para herramientas
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bloque V de hierro fundido, tipo A
RIKENKEISOKUKI
El tipo A tiene 3 ranuras en V en la superficie de uso y el tipo B tiene 1. Usa una ranura en V para medir e inspeccionar objetos redondos, o para usar como un soporte cuadrado. Conjunto de 2 piezas.
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· La fuerza magnética es conmutable ON/OFF.
· Fuerza magnética - 980 N (100 kgf)
· Diámetro del tornillo de montaje -M8 x P1.25, profundidad 7 mm
· Tamaño - 50 × 73 × 55 (Alto) mm
· Peso - 1,2 kg
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Fuerza magnética - 294 N
· Dimensión del orificio del tornillo de montaje -M8
· Dimensión -40 (An) × 48 (Pr) × 50 (Al) mm
· Peso - 0,5 kg
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Barra paralela hecha de piedra
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Herramienta de placa de superficie
· Material: Granito
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Bloque V de precisión hecho de piedra
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: bloque V
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· Perpendicularidad y paralelismo (mm): 5 µm/100 mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Práctico medidor de carga digital
Nabeya
Un solo portabrocas que se puede utilizar para mecanizar tornillo de banco, abrazadera hidráulica y portabrocas. El sensor y la pantalla digital son una unidad y no interfieren con la medición. Pequeño, ligero y alimentado por batería, por lo que puede transportarse libremente para su uso inmediato. El sensor y la parte de la pantalla se pueden girar 90 grados para ajustar la dirección de la pantalla.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Mesa de bloque en V de precisión tipo A【2 piezas por paquete】
Ohnishi Manufacturing
· Modelo del Producto: bloque V
· Modelo: Escribe un
· Material: Hierro fundido
· Paralelismo de la base y las ranuras en V (µm): 50
· Especificación: Acabado a máquina
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
TSUBAKI KOGYO
· Modelo del Producto: Placa de superficie de piedra
· Material: Piedra natural (Granito negro)
· Especificación: Grado de avión 00
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Plataforma de placa de superficie dedicada
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Especificación con ángulos estándar.
· Un panel de placa de superficie para trazar en general.
[Aplicaciones]
· Plataforma para máquina de acabado superficial.
· Especificación con ángulos estándar.
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
Una mesa tipo V-Block de precisión【2 piezas por paquete】
UNISEIKI
· Modelo del Producto: bloque V
· Modelo: Escribe un
· Material: Hierro fundido
· Paralelismo de la base y las ranuras en V (µm): 10
· Especificación: Acabado de pulido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NEWSTRONG
El paralelo de acero es un material de acero de alta calidad totalmente tratado térmicamente con acabado pulido realizado en cuatro lados, excluyendo ambas superficies finales. Úselo como soporte cuadrado
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Conjunto de unidades paralelas
NEWSTRONG
Para el ajuste de altura durante las mediciones y el mecanizado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marco de placa de superficie de piedra (con tipo de rueda)
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Soporte para placa de superficie
· Material: Otros
· Material: Tubería de acero rectangular para estructuras generales. (acabado de revestimiento gris)
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· A (mm): Aproximadamente 800 X 850
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pórtico de placa de superficie de piedra (tipo de montaje)
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Soporte para placa de superficie
· Material: Otros
· Material: Placa de acero dulce laminada en caliente (Acabado gris)
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· A (mm): Aproximadamente 800 X 850
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Super Tool
[Caracteristicas]
· El material es aleación especial de acero / neodimio.
· Cuenta con un acabado de niquelado electrolítico.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
AS ONE
[Caracteristicas]
· El objeto a medir se puede mantener de forma segura en su lugar utilizando la parte superior de la tapa.
Días para el envío: | 17 Días o más |
---|
Placa de superficie de piedra Placa de soporte de pórtico
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Otros
· Material: Otros
· Material: Acero estándar
· Solicitud: Se utiliza como soporte auxiliar para evitar que el soporte de la placa de superficie de piedra se vuelque
· Característica: 4 piezas incluidas
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Bloque en V de precisión de hierro fundido pulido
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: bloque V
· Modelo: Escribe un
· Material: Hierro fundido
· Solicitud: Como bloque de escritura
· Característica: Acabado pulido, 2 piezas por juego, precisión equivalente a JIS clase 2.
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
Juego de bloques en V [con abrazadera] EA719DA-13【2 piezas por paquete】
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Dimensión aplicable -diámetro 4 a 25 mm
· Precisión-paralelismo, perpendicularidad, planitud: 0.005 mm
· Dimensión -32 (An) × 42 (Pr) × 32 (Al) mm
· Peso - 0,26 kg x 2 piezas
· Bloque componente V (2 piezas), abrazadera (2 piezas) (combinación emparejada)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ESCO
Para marcar y medir piezas circulares y como soporte para productos cilíndricos.
[Materiales] hierro fundido
[Tratamiento superficial] acabado de pulido
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· La fuerza magnética es conmutable ON/OFF.
· Fuerza magnética - 1.274 N (130 kgf)
· Diámetro del tornillo de montaje -M10 x P1,5, profundidad 10 mm
· Tamaño - 50 × 117 × 75 (Al) mm
· Peso - 2,2 kg
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· ON/OFF es de tipo pulsador
· Fuerza magnética - 167 N (17 kgf)
· Diámetro del tornillo de montaje -M5 x P0.8, profundidad 5 mm
· Tamaño - 30 × 30 × 30 (Al) mm
· Peso - 0,2 kg
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
La regla grande se puede utilizar para trabajar sujetándola contra la pared o el suelo, o para transportarla fácilmente.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Tipo de conmutación que permite encender y apagar la fuerza magnética.
· Fuerza magnética - 785 N (80 kgf)
· Orificio para tornillo de montaje-M8xP1.25, profundidad: 7,6 mm
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Imán fuerte, material: Imán de álnico
ESCO
[Caracteristicas]
· Con placa antimagnética
· Resistente a la corrosión
· Sin hilo
· Materiales: Imán de álnico (Alcomax)
· Temperatura de funcionamiento: 550°C o menos
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Imán fuerte,Cuerpo material: inoxidable,material espaciador: Aluminio
ESCO
[Caracteristicas]
· Con placa antimagnética
· Resistente a la corrosión
· Temperatura de funcionamiento: 220°C o menos
· Materiales: Imán de alnico (Alcomax)/cuerpo: acero,espaciador: Aluminio
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Imán fuerte, con placa antimagnética.
ESCO
[Caracteristicas]
· Resistente a la corrosión
· Con placa antimagnética
· Sin hilo
· Puede fijarse al objeto con tornillo avellanado y tuerca y fijarse con un imán.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cubierta de protección de placa de superficie
NIIGATASEIKI
· Modelo del Producto: Otros
· Material: PVC blando
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Placa de superficie de piedra de precisión, serie 102
AS ONE
[Características]
· Al ser una piedra natural que no se oxida, se puede utilizar en lugares como plantas químicas donde se utilizan productos químicos.
Días para el envío: | 19 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo del Producto |
Clase |
Material |
Lisura(µm) |
Ancho(mm) |
Profundidad(mm) |
Altura(mm) |
Tamaño de placa de superficie de transporte(mm) |
Paralelismo de la base y las ranuras en V(µm) |
Modelo |
Marca | OBISHIKEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | Nabeya | OBISHIKEIKI | NIIGATASEIKI | Ohnishi Manufacturing | UNISEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | Nabeya | NIIGATASEIKI | Nabeya | UNISEIKI | RIKENKEISOKUKI | ESCO | ESCO | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | Nabeya | Ohnishi Manufacturing | TSUBAKI KOGYO | Trusco Nakayama | UNISEIKI | NEWSTRONG | NEWSTRONG | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | Super Tool | AS ONE | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | ESCO | NIIGATASEIKI | AS ONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Placa de superficie de piedra de precisión (equivalente a 0 grados) | Mesa de bloque en V de precisión tipo A【2 piezas por paquete】 | Juego de bloques en V [con abrazadera] EA719DA-13【2 piezas por paquete】 | Imán fuerte,Cuerpo material: inoxidable,material espaciador: Aluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 25 Días o más | 26 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 14 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 26 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 15 Días o más | 17 Días o más | 9 Días o más | 26 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 19 Días o más |
Modelo del Producto | Bloque V | Herramienta de placa de superficie | Placa de superficie de piedra | Placa superficial | Bloque V | Placa de superficie de piedra | Bloque V | Bloque V | Herramienta de placa de superficie | Herramienta de placa de superficie | Bloque V | Bloque V | Placa superficial | Bloque V | Bloque V | - | - | Herramienta de placa de superficie | Bloque V | Herramienta de placa de superficie | Bloque V | Placa de superficie de piedra | Soporte de placa de superficie | Bloque V | Herramienta de placa de superficie | Herramienta de placa de superficie | Soporte de placa de superficie | Soporte de placa de superficie | Otros | Bloque V | Otros | Bloque V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Otros | - |
Clase | - | - | - | - | Nivel A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nivel A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Material | Hierro fundido | - | Granito | Hierro fundido | - | Granito | Hierro fundido | Hierro fundido | - | - | Hierro fundido | - | Hierro fundido | - | Hierro fundido | - | - | Granito | - | Otros | Hierro fundido | Piedra natural (granito negro) | - | Hierro fundido | Otros | Otros | Otros | Otros | - | Otros | Otros | Hierro fundido | - | Hierro fundido | - | - | - | - | - | Otros | Otros | - | Piedra natural (granito negro) |
Lisura(µm) | - | - | 3.5 ~ 4.5 | 60 | - | 3 ~ 12 | - | - | - | 5 | - | - | 29 ~ 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ancho(mm) | 40 ~ 70 | - | 300 | 600 | 38 ~ 150 | 150 ~ 1000 | 100 ~ 125 | 100 ~ 150 | - | - | - | - | 200 ~ 300 | 38 ~ 100 | 50 ~ 150 | - | - | - | - | - | 50 ~ 150 | 750 | 1210 | 50 ~ 150 | - | - | 500 ~ 1000 | 450 ~ 750 | - | 25 | - | - | - | Aproximadamente 5/95 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
Profundidad(mm) | 28 ~ 58 | - | 300 ~ 450 | 450 | 19 ~ 60 | 200 ~ 2000 | 100 ~ 125 | 100 ~ 150 | - | - | - | - | 200 ~ 300 | 20 ~ 40 | 22 ~ 60 | - | - | - | - | - | 22 ~ 60 | 500 | 910 | 19 ~ 50 | - | - | 750 ~ 1000 | 600 ~ 1000 | - | 65 | - | - | - | 70 | - | - | 58 ~ 73 | - | - | - | - | - | - |
Altura(mm) | 30 ~ 60 | - | 100 | 100 | 24 ~ 90 | 50 ~ 200 | 100 ~ 125 | 100 ~ 150 | - | - | - | - | 50 | 25 ~ 60 | 32 ~ 90 | - | - | - | - | - | 32 ~ 90 | 130 | 715 | 24 ~ 80 | - | - | 130 ~ 150 | 100 ~ 150 | - | 31 | - | - | - | 80 ~ 100 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
Tamaño de placa de superficie de transporte(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200×900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paralelismo de la base y las ranuras en V(µm) | 10 | - | - | - | 5 | - | 57 ~ 59 | 7 ~ 8 | - | - | 50 | 50 ~ 70 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Modelo | Tipo cuadrado de ranura en V | - | - | - | Tipo cuadrado de ranura en V | - | Tipo cuadrado de ranura en V | Tipo cuadrado de ranura en V | - | - | Tipo cuadrado de ranura en V | Tipo cuadrado de ranura en V | - | - | Escribe un | - | - | - | - | - | Escribe un | - | - | Escribe un | - | - | - | - | - | Tipo cuadrado de ranura en V | - | Escribe un | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente