(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Niveles

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 12 día o menos
  • 22 día o menos
  • 25 día o menos
  • 26 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Modelo del Producto
Longitud(mm)
Imán
Altura(mm)
Diámetro(mm)
Espesor(mm)
Color

    Nivel cuadrado de precisión (JIS B7510 Clase A)

      Nivel digital

        Nivel circular - AR103

          Nivel de fijación de precisión

            Software de medición Software de planitud para NIC de nivel

              Nivel plano (para trabajo artesanal)

                Software de medición Software de rectitud para NIC de nivel

                  Levelnic EL-01 A

                    Levelnic DL-S3

                      Sistema separado de nivel NIC

                        Base variable de medición para NIC de nivel

                          Mini nivelador (sin imán / pantalla analógica)

                            Nivelación L Tipo DL-m3LS

                              Nivel NIC Display

                                Modelo de carga de batería NIC de nivel

                                  Levelnic DL-S1

                                    Nivelación L Tipo Base DL-mL

                                      Nivel NIC Sistema separado Cable de conexión a PC

                                        Software de medición Software de grabación de datos para Level NIC

                                          Levelnic DL-S2W

                                            Adaptador inalámbrico NIC de nivel

                                              Indicador de nivel redondo con goniómetro (y orificio de montaje)

                                                Indicador de nivel de ojo prismático (con orificios de montaje)

                                                  Indicador de nivel Eybel de tipo de cruz plana (con orificio de montaje)

                                                    Nivel G-Handy

                                                      Nivel de equipamiento

                                                        Nivelador portátil

                                                          Multi nivel

                                                            Nivelación L Tipo DL-S3L

                                                              Nivelación L Tipo Base DL-SL

                                                                Levelnic DL-S4W

                                                                Marca

                                                                OBISHIKEIKI

                                                                EBISU

                                                                OBISHIKEIKI

                                                                OBISHIKEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                OBISHIKEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                AKATSUKISEISAKU

                                                                AKATSUKISEISAKU

                                                                AKATSUKISEISAKU

                                                                EBISU

                                                                EBISU

                                                                Trusco Nakayama

                                                                SINWASOKUTEI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                NIIGATASEIKI

                                                                Series de productos

                                                                Nivel cuadrado de precisión (JIS B7510 Clase A)

                                                                Nivel digital

                                                                Nivel circular - AR103

                                                                Nivel de fijación de precisión

                                                                Software de medición Software de planitud para NIC de nivel

                                                                Nivel plano (para trabajo artesanal)

                                                                Software de medición Software de rectitud para NIC de nivel

                                                                Levelnic EL-01 A

                                                                Levelnic DL-S3

                                                                Sistema separado de nivel NIC

                                                                Base variable de medición para NIC de nivel

                                                                Mini nivelador (sin imán / pantalla analógica)

                                                                Nivelación L Tipo DL-m3LS

                                                                Nivel NIC Display

                                                                Modelo de carga de batería NIC de nivel

                                                                Levelnic DL-S1

                                                                Nivelación L Tipo Base DL-mL

                                                                Nivel NIC Sistema separado Cable de conexión a PC

                                                                Software de medición Software de grabación de datos para Level NIC

                                                                Levelnic DL-S2W

                                                                Adaptador inalámbrico NIC de nivel

                                                                Indicador de nivel redondo con goniómetro (y orificio de montaje)

                                                                Indicador de nivel de ojo prismático (con orificios de montaje)

                                                                Indicador de nivel Eybel de tipo de cruz plana (con orificio de montaje)

                                                                Nivel G-Handy

                                                                Nivel de equipamiento

                                                                Nivelador portátil

                                                                Multi nivel

                                                                Nivelación L Tipo DL-S3L

                                                                Nivelación L Tipo Base DL-SL

                                                                Levelnic DL-S4W

                                                                Días para enviar 25 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más
                                                                Modelo del ProductoIndicador de nivelIndicador de nivel digitalIndicador de nivelIndicador de nivelOtros accesoriosIndicador de nivelOtros accesoriosIndicador de nivel digitalIndicador de nivel digitalIndicador de nivel digital / Otros accesoriosOtros accesoriosIndicador de nivel de acrílico (cuadrado)Indicador de nivel digitalIndicador de nivel digitalIndicador de nivel digitalIndicador de nivel digitalOtros accesoriosOtros accesoriosOtros accesoriosIndicador de nivel digitalOtros accesoriosIndicador de nivel de acrílico (redondo)Indicador de nivel de acrílico (cuadrado)Indicador de nivel de acrílico (cuadrado)Indicador de nivelIndicador de nivelIndicador de nivel de acrílico (cuadrado)Indicador de nivelIndicador de nivel digitalIndicador de nivel digitalIndicador de nivel digital
                                                                Longitud(mm)200 ~ 300260 ~ 900-60 ~ 100-100-150172167230 ~ 33070170116172159170--173143-25 ~ 7020 ~ 351001007078 ~ 93--158
                                                                ImánNingunoNinguno / 1 caraNingunoNinguno-Ninguno-NingunoNingunoNinguno-NingunoNingunoNingunoNingunoNinguno---Ninguno-NingunoNingunoNinguno1 lugares1 lugaresNingunoSolo inferior1 lugares1 lugares-
                                                                Altura(mm)200 ~ 30060.53319 ~ 24-37-85655965255248657852--59 (hasta la parte superior de la antena)17310 ~ 148 ~ 1530 ~ 7046.5432562 ~ 79--107
                                                                Diámetro(mm)---------------------25 ~ 60---------
                                                                Espesor(mm)43 ~ 5026-17 ~ 20-40-1951291111801516062129104160--14750-8 ~ 1510 ~ 1522161515 ~ 18--61
                                                                ColorPlata-NegroPlata-Plata------------------AmarilloRojo / Amarillo-Negro---

                                                                Cargando…

                                                                1. 1

                                                                Categorías relacionadas con Niveles