(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Armazones

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 18 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Rango de medicion(mm)
A
Escala
Acabado de superficies
Material
JIS
Calibración

    Cuadrado de carpintero: regla de ángulo rectangular de acero inoxidable grueso

      Medida de corte y confección / Cuadrado de viga / Cuadrado plano

        Regla de gran angular grueso

          escuadra de carpintero: Regla angular larga con las mismas escalas en ambos lados, con imán 10445

            Gran plaza de carpintero metálico

              Regla de ángulo grueso rectangular

                Plaza compacta de carpintero

                  Carpenter's Square: regla de ángulo largo con las mismas escalas en ambos lados, con imán

                    Escuadras de marco - Escuadra de carpintero de acero inoxidable con graduaciones, TK-CN, 300/500

                      Escuadras de carpintero - acero inoxidable Escuadra de carpintero con graduaciones, TK-CN, 600/1000

                        Silver Carpenter's Square Silver Dragon

                          Regla de ángulo recto (CR-BD)

                            Instrumento de medición de escalones de registro Holeman

                              Regla cuadrada EA720WB-45

                                Medida metálica (Grueso ancho ancho)

                                Marca

                                SINWASOKUTEI

                                SINWASOKUTEI

                                SINWASOKUTEI

                                SINWASOKUTEI

                                SINWASOKUTEI

                                SINWASOKUTEI

                                SINWASOKUTEI

                                SINWASOKUTEI

                                Trusco Nakayama

                                Trusco Nakayama

                                NIIGATASEIKI

                                BLUEBIRD

                                NIIGATASEIKI

                                ESCO

                                AS ONE

                                Series de productos

                                Cuadrado de carpintero: regla de ángulo rectangular de acero inoxidable grueso

                                Medida de corte y confección / Cuadrado de viga / Cuadrado plano

                                Regla de gran angular grueso

                                escuadra de carpintero: Regla angular larga con las mismas escalas en ambos lados, con imán 10445

                                Gran plaza de carpintero metálico

                                Regla de ángulo grueso rectangular

                                Plaza compacta de carpintero

                                Carpenter's Square: regla de ángulo largo con las mismas escalas en ambos lados, con imán

                                Escuadras de marco - Escuadra de carpintero de acero inoxidable con graduaciones, TK-CN, 300/500

                                Escuadras de carpintero - acero inoxidable Escuadra de carpintero con graduaciones, TK-CN, 600/1000

                                Silver Carpenter's Square Silver Dragon

                                Regla de ángulo recto (CR-BD)

                                Instrumento de medición de escalones de registro Holeman

                                Regla cuadrada EA720WB-45

                                Medida metálica (Grueso ancho ancho)

                                Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 7 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                                Rango de medicion(mm)500 x 250-500 x 250 / 300 x 150 / 150 x 75500 x 2501000 x 600500 x 250 / 300 x 150300 x 150150 x 75500 x 250 / 300 x 1501000 x 600 / 600 x 300520 x 260320 x 160---
                                AEspesor de la esquinaMismo gruesoGrueso de anchoGrueso de anchoMismo gruesoEspesor de la esquinaMismo gruesoGrueso de anchoMismo grueso / Grueso de ancho-Grueso de ancho----
                                Escala(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(mm)--(mm)(mm)(mm)-(mm)
                                Acabado de superficiesMancharPinturaPlataPlataMancharPlataMancharPlataPlataPlata-----
                                MaterialInoxidableHierroInoxidableInoxidableInoxidableInoxidableInoxidableInoxidableInoxidableInoxidableInoxidable-Inoxidable-Inoxidable
                                JISJIS-JISJIS-JIS--JISJIS-----
                                Calibración--SoportadoSoportadoSoportado---SoportadoSoportado-----

                                Cargando…

                                1. 1

                                Categorías relacionadas con Armazones