(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Calibre especial - tipo de superficie vernier C
TOEIKOGYO
· Modelo: pinzas especiales
· Calibre de forma especial: Otros
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): Up to 100
· Barra de profundidad W/WO: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Calibrador digital: medición interna, tipo mandíbula larga, E-ICM-J
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Ideal para mediciones internas en lugares profundos.
· Pinzas interiores con una "mandíbula larga y estrecha" ideal para mediciones de profundidad interior.
· La mandíbula larga y delgada es ideal para mediciones internas en agujeros profundos.
· Un tipo de lectura digital directa
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - ajuste fino, tipo M
NIIGATASEIKI
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Valor mínimo de lectura (mm): 0.02
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Calibre digital - tipo mano izquierda, acero inoxidable
NIIGATASEIKI
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Digital
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - tipo mordaza larga para diámetros grandes, LSM
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Ideal para medir diámetros de esferas, tuberías, etc.
· Ideal para la medición de diámetro de tubos de gran diámetro, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - ajuste fino, tipo mandíbula larga, SCML
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Lee la medición interior y exterior con alta precisión.
· "Alimentación fina" proporciona una alta precisión.
· Calibres a vernier que vienen en una gran variedad de tamaños.
· SCM tipo mandíbula larga
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Calibre digital - alta velocidad, tipo LCD, TDN
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Cuenta con un modelo de LCD de alta velocidad.
· Pantalla digital para una visualización clara.
· Con función de retención.
· Viene con tablas de inspección completas.
[Aplicaciones]
· Medidas exteriores, medidas interiores, medidas escalonadas, medidas de profundidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
[Kanon] Centerline Caliper E-RX
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· El paso de los agujeros circulares se puede medir mediante lectura directa.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
[Aplicaciones]
· Para medir en varios sitios de mecanizado.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Pie de rey - modelo estándar, M-60P
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Calibradores vernier estándar para mediciones regulares.
· Pinzas ligeras que, a pesar de una larga longitud de medición, se pueden sostener cómodamente con una mano.
· A un precio razonable también
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - medición interna, tipo mandíbula larga, ICM
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Ideal para mediciones internas en lugares profundos.
· Pinzas interiores con una "mandíbula larga y estrecha" ideal para mediciones de profundidad interior.
· La mandíbula larga y delgada es ideal para mediciones internas en agujeros profundos.
· La longitud de la mordaza está disponible en dos tipos, 56 mm y 76 mm.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Pie de rey digital - modelo estándar, acero inoxidable, SDV
SK 11
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Digital
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Panel solar: No incluido
· Exactitud (mm): ±0.03
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Calibre digital - estándar, cabeza plana, E-PITA
NAKAMURASEISAKU
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Digital
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Panel solar: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - modelo estándar, largo alcance, M
NAKAMURASEISAKU
Calibradores vernier estándar para mediciones regulares
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pie de rey - tipo mano izquierda, acero inoxidable
NIIGATASEIKI
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 101 to 150
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Impermeabilidad: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Calibre digital - modelo estándar, tipo DT
NIIGATASEIKI
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Digital
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Calibrador de línea central: digital, paso de orificio redondo, E-RM-J
NAKAMURASEISAKU
· Modelo: pinzas especiales
· Calibre de forma especial: Calibradores de paso de orificios
· Método de visualización: Digital
· Barra de profundidad W/WO: No incluido
· Impermeabilidad: No incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Calibrador de línea central: vernier, tipo compensado, RM-2
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Ideal para medir el paso de agujeros con diferentes diámetros.
· Calibradores de paso de agujero redondo de "tipo offset", con la sonda de escala principal moviéndose verticalmente.
· Dado que el elemento de medición de la escala principal se mueve verticalmente, es posible medir no solo agujeros del mismo diámetro sino también el paso entre agujeros de diferentes diámetros.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Calibre de esfera: tipo infusión de fibra de vidrio
SINWASOKUTEI
[Caracteristicas]
· El dial es fácil de ver y se puede leer de un vistazo.
· No raya el objeto medido.
[Aplicaciones]
· Para la medición del diámetro exterior, la medición del diámetro interior, la medición de la profundidad y la medición escalonada.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Calibrador de cuadrante - modelo estándar, con punta de carburo, DVC-W
NIIGATASEIKI
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Marcar
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pie de rey - estándar, cabeza plana, PITA
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Pinzas estándar del siglo XXI, pinzas de pita.
· "Cabeza plana" permite una fácil medición desde cualquier esquina.
· PITA15: las ranuras de escala principales en las escalas superior e inferior reducen la reflexión difusa en la superficie con las marcas de escala.
· Debido a que el color verde es fácil para los ojos, no se cansan.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Calibrador de línea central: vernier, tipo de diámetro pequeño, RM-S
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Ideal para medir el paso de agujeros de pequeño diámetro.
· Pinzas de paso de agujero redondo ideales para medir "agujeros de diámetro pequeño y paso estrecho"
Días para el envío: | 25 Días o más |
---|
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Pie de rey - cabeza plana, portátil, tamaño de bolsillo
SINWASOKUTEI
Pinzas utilizadas para diversas medidas dimensionales.
[Caracteristicas]
· Ligero, compacto y fácil de transportar.
· Con un orificio para correa.
· Hecho de resistente resina de policarbonato que se contrae y se expande muy poco con las fluctuaciones de temperatura.
· No es necesario preocuparse por rayar el objeto medido o generar óxido.
[Aplicaciones]
· Ideal para la medición de diámetro exterior, medición de diámetro interior, medición de profundidad y medición de pasos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - escala rápida, GVC-KD
NIIGATASEIKI
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Valor mínimo de lectura (mm): 0.05
· Característica: · La escala principal contiene graduaciones en incrementos de 1 mm para una fácil visualización, así como graduaciones en pasos. · Los valores se pueden obtener instantáneamente con un número acumulativo de graduaciones de puntos de +2 mm. · Al incluir graduaciones de números decimales del sub
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Calibre trazador: punta de carburo, acero inoxidable
NIIGATASEIKI
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 101 to 150
· Rango de medición (mm): 0–150
· Valor mínimo de lectura (mm): 0.05
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Calibre Vernier - tipo LR, empuñadura doble para el pulgar
NIIGATASEIKI
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Calibrador de cuadrante - cara de medición con punta de carburo, DVC-2
NIIGATASEIKI
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Marcar
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pie de rey - monobloque, diseño estándar, TVC
NIIGATASEIKI
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Barra de profundidad W/WO: No incluido
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pie de rey - modelo estándar, acero inoxidable
SINWASOKUTEI
Pinzas estándar.
[Caracteristicas]
· Tipo estándar y fácil de usar.
[Aplicaciones]
· Ideal para la medición de diámetro exterior, medición de diámetro interior, medición de profundidad y medición de pasos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - modelo pequeño, de alta precisión
SINWASOKUTEI
Mini calibradores de alta clase y alta precisión que se pueden utilizar para medir varias dimensiones, por pequeñas que sean.
[Caracteristicas]
· Pinzas pequeñas y cómodamente portátiles.
[Aplicaciones]
· Ideal para la medición de diámetro exterior, medición de diámetro interior, medición de profundidad y medición de pasos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - modelo pequeño, portátil
SINWASOKUTEI
Pinzas de bolsillo utilizadas para diversas medidas dimensionales.
[Caracteristicas]
· Pinzas pequeñas y cómodamente portátiles.
[Aplicaciones]
· Ideal para la medición de diámetro exterior, medición de diámetro interior, medición de profundidad y medición de pasos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SINWASOKUTEI
Calibradores de indicadores digitales donde no hay necesidad de leer la escala principal. Equipado con una bodega conveniente para medir lugares donde la unidad LCD no es visible. El valor mínimo de lectura es 0.01 mm, ideal para trabajos extremadamente precisos.
[Caracteristicas]
· Con función de ajuste cero para permitir mediciones relativas y mediciones indirectas.
· Una función de retención es útil cuando la pantalla no es visible.
· Piezas de la unidad a prueba de goteo.
(Se puede usar cuando está mojado si se seca inmediatamente).
[Aplicaciones]
· Mediciones externas, mediciones internas, mediciones escalonadas, mediciones de profundidad
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Calibrador digital: fuente dual de energía solar/batería
SINWASOKUTEI
Calibradores a vernier que reducen el consumo de batería con fuente de alimentación de 2 vías (paneles solares / baterías de litio) para diversas mediciones dimensionales.
[Caracteristicas]
· Utiliza una mandíbula de acero inoxidable.
· Alcanza una alta precisión de ± 0.03 mm.
· El panel solar se activa para reducir el consumo de batería cuando la iluminación ambiental es de 200 lx o más.
· Con función de ajuste cero para permitir mediciones relativas y mediciones indirectas.
[Aplicaciones]
· Conveniente para la medición del diámetro exterior, la medición del diámetro interior, la medición de profundidad y la medición escalonada.
· El valor mínimo de lectura es 0.01 mm, ideal para trabajos extremadamente precisos.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pinza estándar de diseño universal
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Pinzas estándar de diseño universal.
· La legibilidad del texto en la escala se ha mejorado enormemente gracias al uso de caracteres universales y al mostrarlos en pasos graduados.
· Tipo integrado a vernier, con una escala que es más fácil de leer.
· Acabado plateado.
[Aplicaciones]
· Medidas exteriores, medidas interiores, medidas escalonadas, medidas de profundidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - con escala, recubierto de plata, THN
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Tipo integrado a vernier, con una escala que es más fácil de leer.
· Acabado plateado.
[Aplicaciones]
· Medidas exteriores, medidas interiores, medidas escalonadas, medidas de profundidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - modelo estándar, cromado duro
SK 11
· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): Up to 100
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Rango de medición (mm): 0,05 a 100
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Calibrador digital - función de evaluación, ULJ
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· La "función de juicio" permite que el pase / no se determine instantáneamente.
· Al dividir los productos go/no-go para piezas de producción en masa, el tiempo de trabajo puede reducirse significativamente.
· Al establecer de antemano los criterios de aceptación para la pieza de trabajo medida, la pantalla OK/NG se puede verificar instantáneamente en el panel.
· Cualquiera puede realizar mediciones de forma simple y rápida.
· La punta de la cabeza plana contacta perfectamente formas complejas que habían sido difíciles de medir con pinzas convencionales, permitiendo la medición de la cara final sin tensión
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Calibrador de cuadrante - resistente a los golpes, DMK-J
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Pinza de cremallera y piñón.
· La resistencia mejorada a los golpes permite su uso sin preocupaciones.
· Aguja puntero 1 revolución 1 mm.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
[Aplicaciones]
· Utilizado para mediciones in situ de mecanizado de precisión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey de línea central: vernier, paso de orificio redondo, RM-DX
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Ideal para medir el paso entre agujeros del mismo diámetro.
· Capaz de medir pasos "entre 2 agujeros de igual diámetro" y de la superficie del extremo al agujero
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - modelo estándar, corto/largo alcance, SM
NAKAMURASEISAKU
Mini pinzas y pinzas largas estándar
[Caracteristicas]
· Calibradores vernier estándar para mediciones regulares.
· Pinzas de escala estándar con "líneas verdes" que no cansan los ojos
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - Tipo mordaza Curre, acero inoxidable, RA
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
· Ideal para mediciones de piezas de trabajo que no se pueden medir con mordazas rectas, como mediciones externas de hoyuelos y mediciones internas en bolsillos.
[Aplicaciones]
· Para mediciones de piezas de trabajo que no se pueden medir con mordazas rectas, como mediciones externas de hoyuelos y mediciones internas en bolsillos profundos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Pie de rey - tipo mandíbula larga para espacios estrechos, ROBA
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· La longitud de las mandíbulas interior y exterior es mayor que la del producto estándar.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
[Aplicaciones]
· Para mediciones internas / externas en lugares estrechos / profundos.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pie de rey - tipo mandíbula corta, SBM
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Ideal para medir pasos de mecanizado dentro de agujeros.
· La "mandíbula de pierna corta" tiene forma para facilitar la medición de las secciones escalonadas en los agujeros.
· Tiene una mordaza corta ideal para medir el procesamiento de ranuras de agujeros profundos
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Calibre digital - modelo estándar, E-PEAK
NAKAMURASEISAKU
[Caracteristicas]
· Evolución de las pinzas (lo que lleva a un menor tiempo de medición y ahorro de mano de obra).
· Conserva automáticamente los valores máximos y mínimos.
· El modo de valor máximo (Máx.) Es útil para medir diámetros internos. Las pinzas E-PEAK mantienen automáticamente el valor máximo del diámetro interno.
· El modo de valor mínimo es conveniente para mediciones de diámetro exterior en lugares difíciles de ver. Las pinzas E-PEAK mantienen automáticamente el valor mínimo del diámetro exterior.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Accesorios para pinzas - Accesorio N-5AS
NIIGATASEIKI
· Modelo: Partes y Accesorios
· Barra de profundidad W/WO: No incluido
· Impermeabilidad: No incluido
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Nota: Sonda tipo pin 5 modelos: 1 cada uno,Sonda con bola: 1 (usado como conjunto con sonda tipo pin) Portasondas 2 modelos: 1 cada uno
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Modelo |
Pinzas de forma especial |
Método de visualización |
Longitud máxima de medición (rango de ajuste)(mm) |
Impermeabilidad |
Con / sin terminal de salida de datos de medición |
Barra de profundidad con WO |
Panel solar |
Marca | TOEIKOGYO | NAKAMURASEISAKU | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | Trusco Nakayama | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | SK 11 | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | SINWASOKUTEI | NIIGATASEIKI | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | M&M | SINWASOKUTEI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | NIIGATASEIKI | SINWASOKUTEI | SINWASOKUTEI | SINWASOKUTEI | SINWASOKUTEI | SINWASOKUTEI | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | SK 11 | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | NAKAMURASEISAKU | NIIGATASEIKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Calibrador digital: medición interna, tipo mandíbula larga, E-ICM-J | Calibrador de línea central: digital, paso de orificio redondo, E-RM-J | Calibrador de cuadrante - modelo estándar, con punta de carburo, DVC-W | Calibrador de línea central: vernier, tipo de diámetro pequeño, RM-S | Calibrador de cuadrante - cara de medición con punta de carburo, DVC-2 | Pie de rey de línea central: vernier, paso de orificio redondo, RM-DX | Pie de rey - tipo mandíbula larga para espacios estrechos, ROBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 16 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 25 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más |
Modelo | Pinzas especiales | Pinzas especiales | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas especiales | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas especiales | Pinzas estándar | Pinzas especiales | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas especiales | Pinzas especiales | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas especiales | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas estándar | Pinzas especiales | Pinzas estándar | Pinzas especiales | Pinzas especiales | Pinzas especiales | Pinzas estándar | Partes y Accesorios |
Pinzas de forma especial | Otros | Pinzas de mandíbula larga | - | - | Pinzas de mandíbula larga | - | - | Pinzas de paso de agujero | - | Pinzas de mandíbula larga | - | - | - | - | - | Pinzas de paso de agujero | Pinzas de paso de agujero | - | - | - | Pinzas de paso de agujero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pinzas de paso de agujero | - | Cuchillas Pinzas Curvas | Pinzas de mandíbula larga | Otros | - | - |
Método de visualización | Vernier (analógico) | Digital | Vernier (analógico) | Digital | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Digital | Digital | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Digital | Digital | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Digital | Digital | Vernier (analógico) | Marcar | Marcar | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Digital | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Marcar | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Digital | Digital | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Digital | Marcar | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Vernier (analógico) | Digital | - |
Longitud máxima de medición (rango de ajuste)(mm) | ~ 100 | 151 ~ 200 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 / 201 ~ 300 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 / 201 ~ 300 / 301 ~ 500 / 501 ~ 700 | 201 ~ 300 / 301 ~ 500 / 501 ~ 700 | ~ 100 / 101 ~ 150 / 151 ~ 200 / 201 ~ 300 | 201 ~ 300 | 501 ~ 700 | 151 ~ 200 | 101 ~ 150 | 151 ~ 200 / 301 ~ 500 | 301 ~ 500 / 501 ~ 700 / 701 ~ 1,000 | 101 ~ 150 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 / 201 ~ 300 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 | 101 ~ 150 / 201 ~ 300 / 501 ~ 700 / 701 ~ 1,000 | 101 ~ 150 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 / 201 ~ 300 | ~ 100 / 101 ~ 150 / 151 ~ 200 / 201 ~ 300 / 301 ~ 500 | 101 ~ 150 | 101 ~ 150 | ~ 100 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 / 201 ~ 300 | 101 ~ 150 | ~ 100 / 101 ~ 150 / 151 ~ 200 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 / 201 ~ 300 | 501 ~ 700 / 701 ~ 1,000 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 / 201 ~ 300 | ~ 100 | ~ 100 | - | 101 ~ 150 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 | 151 ~ 200 / 201 ~ 300 | ~ 100 | 101 ~ 150 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 / 201 ~ 300 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 / 201 ~ 300 / 501 ~ 700 / 701 ~ 1,000 | ~ 100 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 | 101 ~ 150 / 151 ~ 200 / 201 ~ 300 | 151 ~ 200 / 201 ~ 300 | 101 ~ 150 | - |
Impermeabilidad | No incluido | No incluido | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - | No incluido | No incluido | No incluido | - | No incluido | - | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - | - | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Con / sin terminal de salida de datos de medición | No incluido | No incluido | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - | No incluido | No incluido | No incluido | - | No incluido | - | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - | - | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Barra de profundidad con WO | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido / No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido / No incluido | No incluido | - | Incluido | Incluido | - | Incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
Panel solar | No incluido | No incluido | - | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - | - | No incluido | No incluido | - | - | No incluido | No incluido | - | No incluido | - | - | - | - | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | - | - | - | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente