(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Prensa de máquina de 5 ejes Loctite
Nabeya
Estructura elevada que evita la interferencia del husillo de la máquina: la longitud del cortador se puede acortar para reducir el tiempo de procesamiento y la mano de obra. Mecanismo de prevención de elevación de Loctite: se utiliza un segmento hemisférico para aplicar fuerza sobre la parte móvil en una dirección inclinada hacia abajo a 45 grados para evitar que la pieza de trabajo se eleve. Tipo de reemplazo del zócalo: se incluyen tres tipos de zócalo como estándar y se pueden seleccionar de acuerdo con las condiciones de mecanizado.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Prensa de máquina modular de precisión
GERARDI
· Característica: Componentes con alta precisión dentro de 0,02 mm conforman este tornillo de banco modular de acero. Los accesorios de tornillo de banco utilizan una configuración desplegable automática para evitar que el trabajo se levante. Conecte una fresadora para uso principal como unidad de mecanizado de desbaste o
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Dureza: HRC60±2
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Prensa de máquina de precisión Loctite
Nabeya
El mecanismo de prevención de elevación suprime la elevación de piezas móviles o piezas de trabajo. Hecho de fundición dúctil para evitar flexiones y daños durante el apriete. La parte deslizante tiene una excelente resistencia al desgaste ya que se ha apagado por llama (HRC45). La precisión es más alta que la antigua clase JIS 0. Incluso si se desgasta, se puede desmontar fácilmente para corregir la precisión. La precisión paralela de la especificación paralela está dentro de 0.01.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
Un bloque en V altamente preciso, esencial para procesar productos redondos o biselar con prensas. Las dimensiones se pueden especificar libremente
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Mordazas de prensa de máquina hidráulica Loctite
Nabeya
Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Super Tool
[Caracteristicas]
· Una prensa de precisión para acabados de ultra precisión.
· Se puede utilizar para una amplia gama de rectificado, corte y perforación.
· La ranura en V de mecanizado de objetos redondos (G) está unida a la dirección transversal de la mordaza móvil, o la dirección longitudinal / transversal (SPV80-150).
· El tratamiento por debajo de cero minimiza el deterioro por envejecimiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Prensa de acero inoxidable de precisión DM30-1/30-2
JAPAN AUTOMATIC MACHINE
· A (mm): 120
· Dimensión H (mm): 38
· Dimensión I: M5
· J (W × D) (mm): ⌀ 8 × 6
· Dimensión K (mm): 8
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Vise del fabricante de herramientas
Nabeya
[Caracteristicas]
· Hecho de materiales completamente templados, esta es una herramienta de precisión que se termina por pulido.
· La precisión es de 5 micras tanto en cuadratura como en paralelismo.
· Cada máquina viene con una hermosa caja de madera.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Juego de bloques paralelos de precisión
Nabeya
[Caracteristicas]
· Los 4 lados, excluyendo las caras finales, se han sometido a un rectificado de acabado y se mecanizan en pares.
· Tipo S50C endurecido a HRC46-53 con resistencia al desgaste mejorada.
· Viene dentro de un fuerte estuche de madera.
· También se vende por separado.
· Al usar un bloque paralelo de alta precisión para encontrar el paralelismo, se puede realizar un mecanizado de precisión mientras se evita que la pieza de trabajo flote
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placas de mandíbula escalonada para tornillo de máquina de 5 ejes
Nabeya
Placas de mordaza escalonada para tornillo de banco de 5 ejes.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Maker's Vise Wedge Locking Tool
Nabeya
[Caracteristicas]
· La precisión es mayor que la antigua clase JIS 0.
· Es posible apretar desde el frente cuando se monta en una placa angular de 1, 2 o 4 lados.
· Utiliza material SCM440 endurecido a HRC50 o superior para mantener la precisión durante más tiempo.
· La superficie posterior tiene un bloque guía para que la precisión se pueda mejorar fácilmente
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Prensa de precisión (tipo de mango)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· El mecanizado de alta precisión se puede realizar de manera rápida.
· Se pueden utilizar tanto los aspectos verticales como horizontales, ya que el producto se pule con precisión en cuatro lados.
· La excelente cuadratura y paralelismo permiten un procesamiento súper preciso.
[Aplicaciones]
· Se fija a un mandril electromagnético y se utiliza en mecanizado de precisión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Prensa de acero inoxidable de precisión DN80-1/80-2
JAPAN AUTOMATIC MACHINE
· A (mm): 170
· Dimensión H (mm): 48
· Dimensión I: M6
· J (W × D) (mm): 7 × 6
· Dimensión K (mm): 8
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Prensa de acero inoxidable de precisión DS80/150
JAPAN AUTOMATIC MACHINE
· Dimensión I: M6
· Material: Acero inoxidable especial
· Dureza de enfriamiento: HRC57 to 60°
· Paralelismo: Dentro de 0,002/100 mm
· Perpendicularidad: Dentro de 0,005/100 mm
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
RIKENKEISOKUKI
Para cada una de las posiciones normales, horizontales y verticales, hay una precisión de 5 μm para el paralelismo y la cuadratura. Este producto tiene todas las caras completamente apagadas.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Super Tool
[Características]
· Se mueve hacia arriba y hacia abajo suavemente.
· El cojinete incorporado permite realizar ajustes de nivel con una fuerza mínima.
· La bola giratoria se puede ajustar al ángulo deseado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bloque Paralelo para Visas, Modelo Plano【2 piezas por paquete】
MISUMI
Un bloque paralelo cuya altura se puede especificar libremente
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Bloque paralelo para visas, modelo escalonado【2 piezas por paquete】
MISUMI
Un bloque paralelo con pasos a utilizar cuando existe la posibilidad de interferencia de las herramientas de corte
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Bloque paralelo (biomaterial), modelo escalonado
MISUMI
Un bloque paralelo con espesor pulido de alta precisión. También se puede apilar para usar.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Boquilla de tornillo, modelo apagado / modelo de corte automático
MISUMI
Primero en la industria. Boquilla de tornillo cuyo tamaño puede especificarse
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
MISUMI
Un bloque angular, esencial para el procesamiento de ángulos con prensas. Las dimensiones pueden especificarse libremente
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Nabeya
Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Junta de manija para prensa de máquina de precisión Loctite CV
Nabeya
Piezas de prensa de máquina precisas Loctite CV.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Prensa de doble abrazadera Loctite
Nabeya
Tipo de doble abrazadera cuando se envía. Dos piezas de trabajo se pueden sujetar rápidamente al mismo tiempo, incluso cuando tienen diferentes tamaños. Cuando se aprieta, el mecanismo de prevención de elevación Loctite impide que la pieza de trabajo se eleve. Se puede fabricar en un solo tipo de abrazadera, ya que los accesorios estándar se vuelven a montar, y el cuerpo está hecho de hierro fundido dúctil que se ha apagado en la superficie deslizante.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Máquina de precisión Loctite Vise L Type
Nabeya
La apertura es un 45% más grande en comparación con las prensas del mismo tipo (LT150M). El peso es un 20% más liviano que las prensas del mismo tamaño para facilitar su transporte. El mecanismo de prevención de elevación suprime la elevación de un objeto móvil o pieza de trabajo. Está hecho de hierro fundido dúctil, evitando deformaciones y daños durante el apriete. La parte deslizante tiene una excelente resistencia al desgaste ya que se ha apagado por llama.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Boquilla FA para tornillo de máquina
Nabeya
Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Bloque de guía【2 piezas por paquete】
Nabeya
Bloque guía de la serie S45C de tornillo de banco.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
Conveniente para el mecanizado de 5 caras de la pieza de trabajo. Sujete firmemente la base de la pieza de trabajo. Hay dos tipos de abrazaderas disponibles según la pieza de trabajo. FOJ-BS es adecuado para metales ferrosos y FOJ-GS para metales no ferrosos.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Tire hacia abajo el tornillo【2 piezas por paquete】
Nabeya
Maneja pequeñas aberturas bucales causadas por defectos en la prensa de máquina, la prensa de fresar, la prensa de moldear o similares. Puede agarrar sin restricciones haciendo coincidir la mesa de la plana, la fresadora, la fresa o la mandrinadora horizontal, etc., y la pieza de trabajo. Se puede evitar que la pieza de trabajo se levante con una fuerte sujeción mientras se tira hacia abajo mientras se sujeta. Gracias al uso de hierro dúctil especialmente hecho, el cuerpo es a prueba de daños.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placas planas de mordaza para tornillo de máquina de 5 ejes
Nabeya
Abrazadera de tornillo de máquina Loctite de 5 ejes.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Nabeya
[Caracteristicas]
· Capaz de sujetar fácilmente objetos largos que no se pueden apretar con prensas de máquina.
· Puede sujetar cualquier trabajo sea cual sea la mesa (fresadora, sable, taladradora, etc.).
· Conveniente para el procesamiento de productos producidos en masa.
· Gran profundidad de apertura.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Nabeya
Un tornillo de banco para MS.FA con un mecanismo de prevención de elevación que suprime la elevación de un objeto móvil o pieza de trabajo. Incorpora un mecanismo hidráulico pendiente de patente y permite un funcionamiento suave. La reducción de costos también es posible mediante el uso como una prensa horizontal, vertical o MC. Se puede utilizar para una máquina de fresado vertical o MC con la misma precisión que un soporte de 2 caras, 4 caras o ángulo, en un MC de tipo horizontal.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Mordazas de tornillo de máquina de precisión CV Loctite
Nabeya
Abrazadera estándar para mecanizar tornillo de banco.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Tire hacia abajo la boquilla de tornillo grueso【2 piezas por paquete】
Nabeya
Abrazadera estándar (gruesa) para prensa de banco (prensa de mordaza libre).
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Nabeya
Mango de tornillo de banco.
[Caracteristicas]
· Pieza de repuesto de tornillo de banco.
· Pieza opcional para la serie de prensas de máquina.
[Solicitud]
· Mango de repuesto para la prensa de máquina.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
Ideal para mecanizar placas de molde. Cuenta con una gran apertura y mecanismo de alimentación rápida. La mordaza se abre un 30% más grande que las prensas hidráulicas convencionales para hacer que la unidad sea un 30% más compacta (comparación interna). El cuerpo principal y las partes móviles están hechas de hierro fundido dúctil que no se daña, y la superficie deslizante presenta una resistencia al desgaste excepcional gracias al apagado de la llama. Proporciona un rendimiento de costos abrumadoramente superior en comparación con las prensas del mismo tamaño.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Mordazas de tornillo de máquina de precisión Loctite
Nabeya
Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
Pernos de montaje para mecanizar tornillo de banco.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Nabeya
[Caracteristicas]
· La altura está diseñada teniendo en cuenta la profundidad de la mordaza de la prensa.
· Un tipo delgado que es conveniente para mecanizar a través de orificios cercanos a la cara final de una pieza de trabajo (especialmente el tipo escalonado).
· Un conjunto de 2 piezas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
Piezas de prensa de máquina precisas Loctite CV.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Boquilla de paso FA para tornillo de máquina
Nabeya
Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Unidad de cubierta de viruta CV Vise
Nabeya
Piezas de prensa de máquina precisas Loctite CV.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Jig Vise escaló las placas de la mandíbula
Nabeya
Piezas opcionales para la serie de prensas de mecanizado.
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Marca | Nabeya | GERARDI | Nabeya | MISUMI | Nabeya | Super Tool | JAPAN AUTOMATIC MACHINE | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Trusco Nakayama | JAPAN AUTOMATIC MACHINE | JAPAN AUTOMATIC MACHINE | RIKENKEISOKUKI | Super Tool | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Placas de mandíbula escalonada para tornillo de máquina de 5 ejes | Bloque Paralelo para Visas, Modelo Plano【2 piezas por paquete】 | Bloque paralelo para visas, modelo escalonado【2 piezas por paquete】 | Boquilla de tornillo, modelo apagado / modelo de corte automático | Junta de manija para prensa de máquina de precisión Loctite CV | Tire hacia abajo la boquilla de tornillo grueso【2 piezas por paquete】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 11 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 12 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 10 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 13 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 26 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente