(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Abrazadera lateral de palanca de servicio pesado 6842PL
Nabeya
Se puede usar para empujar o tirar. Tornillo de sujeción y tapa de goma adjunta.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Abrazadera de sujeción rápida - QDC
Nabeya
Mordaza plana y mango en ángulo para una sujeción rápida (media).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera de gancho de palanca 6848H
Nabeya
6848HNI está hecho de acero inoxidable. La longitud del gancho se puede ajustar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera de sujeción rápida - QDCN
Nabeya
Se puede seleccionar entre la tuerca con ranura en T (tipo de ranura en T) / tuerca con ranura en T (tipo de orificio roscado).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera de palanca hacia abajo 6830
Nabeya
[Caracteristicas]
· 6830: SS400/6830NI: SUS304, 6830: abrazadera de palanca chapada en zinc 6830. 6830S: la estructura impide el funcionamiento a menos que se sostenga la palanca de seguridad, lo que evita un funcionamiento erróneo y un mal funcionamiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
[Caracteristicas]
· Se puede girar horizontalmente para unir y quitar piezas de trabajo.
· Se puede usar para ranuras en T y para agujeros roscados.
· El soporte de ajuste de altura dedicado permite que la altura de la abrazadera se ajuste a la pieza de trabajo.
· Sin herramientas (con mango).
· Dirección de sujeción libre (sin ranura de guía).
· El resorte incorporado hace que se levante automáticamente cuando se suelta.
· Los accesorios se pueden montar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cilindro compacto hidráulico de acción simple
Nabeya
[Caracteristicas]
· Cilindro de empuje de baja presión / alta presión (0.8 a 25 MPa)
Días para el envío: | 28 Días o más |
---|
Abrazadera deslizante tipo A (juego de 2)【2 piezas por paquete】
Super Tool
[Caracteristicas]
· La punta de la mandíbula está grabada con una rejilla para sujetar la pieza de trabajo hacia abajo.
· La operación consiste en insertar la llave y apretar para sujetar la pieza de trabajo con el cabezal de la abrazadera deslizándose a lo largo de una inclinación de 45 °.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Conjunto de abrazadera de sujeción
MISUMI
Se suministra con una llave de barra hexagonal. Cierre completo con mecanismo deslizante. La fijación y separación de un punto permite reducir el tiempo. Para mecanizado de superficie completa de la pieza de trabajo y perforación. El tratamiento térmico completo permite un uso semipermanente. Tipo de mecanismo de prevención flotante.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera de gancho de palanca 6848 V
Nabeya
6848VNI está hecho de acero inoxidable. La longitud del gancho se puede ajustar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tipo ASG de abrazadera deslizante
NEWSTRONG
Ideal para sujetar en espacios estrechos. Para ser utilizado para piezas delgadas
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NEWSTRONG
La tecla inferior se puede configurar vertical u horizontalmente para permitir el posicionamiento de varias piezas de trabajo. La punta tiene una tuerca giratoria para que no se levante ni se raye al apretar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera de ajuste Toa【2 piezas por paquete】
MISUMI
Ideal para sujetar piezas de trabajo delgadas. Sujetar mientras se presiona el dedo del pie (gancho) evita que la pieza de trabajo se levante. Puntera (gancho) se apaga para mayor durabilidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera de palanca hacia abajo 6800
Nabeya
[Caracteristicas]
· 6800: SS400/6800NI: SUS304, 6800: abrazadera de palanca galvanizada 6800.
· 6800S: la estructura impide la operación a menos que se sostenga la palanca de seguridad, lo que evita la operación errónea y el mal funcionamiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera de palanca hacia abajo 6832
Nabeya
[Caracteristicas]
· SS400 / abrazadera de palanca galvanizada 6832.
· 6832S: la estructura impide el funcionamiento a menos que se sostenga la palanca de seguridad, lo que evita el funcionamiento erróneo y el mal funcionamiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera de palanca hacia abajo 6833
Nabeya
SS400 / abrazadera de palanca galvanizada 6833.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Abrazadera lateral de palanca 6841
Nabeya
6841: SS400, 6841NI: SUS304/6841: abrazadera lateral de palanca galvanizada 6841.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera de borde bajo (tipo de una cara)
Nabeya
[Caracteristicas]
· Es una abrazadera compacta que no se levanta mucho.
· Ideal para mecanizar objetos delgados de bajo perfil.
· Hay tres tamaños de pernos de apriete: M4, M6 y M12.
· Tiene un tamaño compacto y gran carrera de 0.3 a 1.1.
· La ranura guía del cuerpo principal acorta el tiempo de configuración de la pieza de trabajo (excluyendo LWC4).
· Tiene una estructura que evita que las virutas entren al interior.
· Ideal para piezas pequeñas.
· El material de latón se utiliza para evitar rayar las piezas de trabajo.
· La elevación de la pieza de trabajo es mínima.
· Ideal para piezas delgadas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera lateral de palanca de servicio pesado 6842
Nabeya
Se puede usar para empujar o tirar. Tornillo de sujeción y tapa de goma adjunta.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Nabeya
Abrazadera atornillada con ranura en T estándar.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el ajuste de la abrazadera, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tuerca Runner Clamp Modelo Grande
Nabeya
Una barra de sujeción para guías de tuercas tipo L. Este producto puede ser procesado adicionalmente por el cliente.
[Caracteristicas]
· El control de par y la sujeción rápida se pueden realizar utilizando Nut Runner.
· Operación cuasihidráulica, no se requieren tuberías, por lo que es práctico de usar.
· La barra de sujeción se levanta para unir / desmontar fácilmente la pieza de trabajo.
· Libre de problemas como fugas de aceite, ya que no utiliza aceite.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Abrazadera deslizante tipo BSG
NEWSTRONG
Un tipo plano y un tipo de superficie forjada están disponibles.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
[Caracteristicas]
· La adsorción de las piezas de trabajo es posible simplemente suministrando aire desde un compresor.
· Admite piezas de trabajo no magnéticas como aluminio, acero inoxidable y cobre, etc., con las cuales no se puede utilizar un mandril magnético.
· VCM0303E.
· La válvula de suministro solo puede activar o desactivar la adsorción.
· VCM0303S.
· La adsorción y el soplado de aire son posibles utilizando el interruptor de cambio.
· La fuerza de adsorción actual puede confirmarse mediante un manómetro de vacío.
· La fuerza de adsorción se puede ajustar mediante un regulador de vacío.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Nabeya
Para la protección de la superficie superior de un mandril magnético. Para mejorar la precisión de la superficie superior de un mandril magnético. (Capaz de autocorte) Fijo con perno de montaje. Evita la interferencia de taladros, piezas de trabajo, etc.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Abrazadera deslizante tipo B (juego de 2)【2 piezas por paquete】
Super Tool
[Caracteristicas]
· Úselo cuando la altura de la pieza de trabajo sea demasiado baja para la abrazadera deslizante tipo A o demasiado alta para la prensa libre (FV).
· Todas las estructuras y funciones se ajustan al tipo de abrazadera deslizante.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera TAK (Tipo Arandela)
MISUMI
Fácil sujeción con solo apretar los pernos. Para procesar muchas piezas pequeñas
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
S45C forjado / abrazadera de brazo HRC45 endurecida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
[Caracteristicas]
· Barra para bloqueo rápido.
· Alimentación de hilo molesta cuando no es necesario sujetar.
· Una abrazadera de una acción que adopta un mecanismo de bloqueo de leva
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Placa de control para bloqueo rápido
Nabeya
[Caracteristicas]
· Verifique la placa para el bloqueo rápido.
· Alimentación de hilo molesta cuando no es necesario sujetar.
· Una abrazadera de una acción que adopta un mecanismo de bloqueo de leva
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Parte de la abrazadera de la abrazadera de cuña (para ranuras en forma de T)
Nabeya
Abrazadera de la abrazadera de cuña para ranuras en T, tipo plano.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Juego de abrazaderas de cuña (para ranuras en forma de T)
Nabeya
Juego de abrazaderas de cuña para ranuras en T, tipo plano.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de abrazadera oscilante tipo S
Nabeya
Una abrazadera económica y compacta. El giro libre facilita la fijación y separación de piezas de trabajo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de ajuste de altura de abrazadera oscilante
Nabeya
Por supuesto, también se puede utilizar para el ajuste de altura en la fijación de piezas de trabajo. Se puede usar tanto para ranuras en T como para orificios de grifo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera de doble giro tipo S
Nabeya
Una abrazadera económica y compacta. El giro libre facilita la fijación y separación de piezas de trabajo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tipo de TCH de abrazadera de ajuste del dedo del pie
Nabeya
El apriete se realiza presionando la parte móvil hacia abajo, evitando que la pieza de trabajo se levante.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Abrazadera lateral de palanca 6844
Nabeya
6844: SS400/6844NI: SUS304/6844: abrazadera lateral de palanca galvanizada 6844.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Nabeya
S45C / tipo de soporte de pieza de trabajo de unidad base apagada
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Nabeya
Incluye una llave hexagonal. Completamente apretado con un mecanismo deslizante. Ahorra tiempo gracias a su función de montaje y extracción de "un punto". Para mecanizar toda la superficie superior de la pieza de trabajo y el mecanizado de agujeros pasantes. Totalmente tratado térmicamente para uso semipermanente. Una pieza de trabajo tipo mecanismo de prevención ascendente.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Conjunto de abrazadera de sujeción
Nabeya
Incluye una llave hexagonal. Completamente apretado con un mecanismo deslizante. Ahorra tiempo gracias a su función de montaje y extracción de "un punto". Para mecanizar toda la superficie superior de la pieza de trabajo y el mecanizado de agujeros pasantes. Totalmente tratado térmicamente para uso semipermanente. Una pieza de trabajo tipo mecanismo de prevención ascendente.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Mini abrazadera de baja altura
Nabeya
Con la operación de la llave desde un lado, la mandíbula se bloquea hacia abajo y la pieza de trabajo no se eleva.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Nabeya
Puede sujetar de manera continua piezas de trabajo altas y cortas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
Tornillo de sujeción dedicado para abrazaderas de palanca.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Nabeya
Alimentación de hilo molesta cuando no es necesaria la sujeción. Abrazadera de acción rápida que adopta un mecanismo de bloqueo de leva.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Abrazadera Parte de la abrazadera de cuña (para agujeros roscados)
Nabeya
Se evita que la pieza de trabajo se levante al sujetarse hacia abajo. Ideal para mecanizar a través de agujeros.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Super Tool | MISUMI | Nabeya | NEWSTRONG | NEWSTRONG | MISUMI | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | NEWSTRONG | Nabeya | Nabeya | Super Tool | MISUMI | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya | Nabeya |
Series de productos | Abrazadera deslizante tipo A (juego de 2)【2 piezas por paquete】 | Abrazadera deslizante tipo B (juego de 2)【2 piezas por paquete】 | Parte de la abrazadera de la abrazadera de cuña (para ranuras en forma de T) | Abrazadera Parte de la abrazadera de cuña (para agujeros roscados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 28 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente