(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bit de esquina, broca macho de injerto
DAINISHO
[Características]
· Es posible un biselado fácil y limpio con la punta de carburo
· El rodamiento sirve como guía, permitiendo el biselado libre de curvas, líneas rectas, interiores, exteriores y esquinas
[Aplicaciones]
· Procesamiento masculino de pisos
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cono universal de acción única【2 piezas por paquete】
STARM
Este es un nuevo tipo de serie de cortadores circulares ajustables que facilita la coincidencia de tamaños.
Tipo de hoja doble con buen equilibrio y velocidad.
Para perforar agujeros en empotrables, tuberías, conductos, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Broca de madera contrachapada (tipo tapón)
ONISHI
[Características]
· Es una broca con la longitud efectiva necesaria para abrir un orificio pasante en piezas de 12 mm2 (piezas de 15 mm2) del panel de control.
· Una vez penetrado, el tope detiene el avance del taladro y no requiere tiempo de rotación adicional, lo que prolonga la vida útil de la batería y perfora más agujeros con una sola carga.
Con una forma de ranura de más de media circunferencia, gira suavemente y se puede extraer sin temblar, para ahorrar batería.
[Aplicaciones]
· Material de trabajo: Madera
· Para perforar el panel de control en trabajos rápidos
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
DREMEL
[Caracteristicas]
· Para paneles de yeso y corte de juntas.
· Eje de 3.2 mm, accesorios para todas las herramientas rotativas
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Taladro para trabajar la madera (vástago de eje hexagonal)
ALPEN
[Características]
· Taladro para carpintería HSS con especificación de vástago hexagonal de 6,35 mm.
· Taladro superior, fácil de usar.
[Aplicaciones]
· Material de trabajo: Madera.
[Material]
· Acero de alta velocidad (HSS)
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
STARM
· Diámetro del vástago (mm): 6.35
· Longitud total L (mm): 130
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
STARM
· código ENE: 4962660501210
· Código Trusco: 404-2972
· Diámetro del vástago (mm): 6.35
· Longitud total L (mm): 200 to 300
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cubierta de seguridad A, para uso de 120 milímetros
STARM
· código ENE: 4962660360503
· Tamaño (mm): Altura: 135,Anchura: 206
· Código Trusco: 392-7296
· Diámetro del eje d (mm): 10
· Contenido: Tapa de seguridad, llave hexagonal, adaptador para ejes cortos
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Marca | STARM | DAINISHO | STARM | ONISHI | DREMEL | ALPEN | STARM | STARM | STARM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente