(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sierras de agujero

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 13 día o menos
  • 19 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
tipo de producto
diámetro de la cuchilla(mm)
diámetro del vástago(mm)
Espesor de la hoja(mm)

    Bit azul

      Cortador de agujeros FA

        Cortador de agujeros de FRP

          Bit de luz

            Cortador de doble orificio

              Cortador de diamantes para azulejos de porcelana

                Cortador de agujeros SP

                  Cortador de carburo de agujero largo

                    Sierra de orificio para azulejos S-Lock

                      Juego de sierra bimetálica

                        Rey de inicio (para rotación)

                          Juego de sierra de perforación de carburo (para placas delgadas)

                            Sierra de orificio de carburo (para placas delgadas)

                              Juego de sierra de orificio bimetálico con vástago hexagonal

                              Marca

                              SHIBUYA

                              OMIKOGYO

                              OMIKOGYO

                              SHIBUYA

                              OMIKOGYO

                              OMIKOGYO

                              OMIKOGYO

                              OMIKOGYO

                              MIYANAGA

                              HOUSEBM

                              HOUSEBM

                              Lobtex

                              Lobtex

                              Lobtex

                              Series de productos

                              Bit azul

                              Cortador de agujeros FA

                              Cortador de agujeros de FRP

                              Bit de luz

                              Cortador de doble orificio

                              Cortador de diamantes para azulejos de porcelana

                              Cortador de agujeros SP

                              Cortador de carburo de agujero largo

                              Sierra de orificio para azulejos S-Lock

                              Juego de sierra bimetálica

                              Rey de inicio (para rotación)

                              Juego de sierra de perforación de carburo (para placas delgadas)

                              Sierra de orificio de carburo (para placas delgadas)

                              Juego de sierra de orificio bimetálico con vástago hexagonal

                              Días para enviar 19 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 19 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                              tipo de productoOtroSierra de agujeroSierra de agujeroOtroSierra de agujeroOtroSierra de agujeroOtro-Sierra bimetálicaSierra de agujeroOtroOtroSierra bimetálica
                              diámetro de la cuchilla(mm)32 ~ 18025 ~ 5020 ~ 15032 ~ 16028 ~ 9525 ~ 5053 ~ 17315 ~ 10029 ~ 65-32 ~ 35---
                              diámetro del vástago(mm)------------20 ~ 65-
                              Espesor de la hoja(mm)-2.83.5-31.751.272.1----2.3-

                              Cargando…

                              1. 1

                              Categorías relacionadas con Sierras de agujero