(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Cortador de redondeo de esquina CRC
S&K
Cortador dedicado para biselado redondeado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador de radio de esquina para carburo de aluminio
IWATATOOL
[Caracteristicas]
· Las cuchillas / flautas de rastrillado aseguran una forma redondeada de alta precisión.
· Primer ángulo de inclinación grande para herramientas de chaflán redondo, nitidez / rugosidad de la superficie dramáticamente mejorada, calor de corte significativamente reducido y precisión de desviación mejorada
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador de radio de esquina para revestimiento ALD de acero al carburo y acero inoxidable
IWATATOOL
[Caracteristicas]
· Las cuchillas / flautas de rastrillado aseguran una forma redondeada de alta precisión.
· Primer ángulo de inclinación grande para herramientas de chaflán redondo, nitidez / rugosidad de la superficie dramáticamente mejorada, calor de corte significativamente reducido y precisión de desviación mejorada
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador de esquinas redondeadas con revestimiento S S-CRC
S&K
Fresa dedicada al achaflanado redondo con recubrimiento de TiCN.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador de radio de esquina de carburo CCRC
EIKOSHA
[Caracteristicas]
· Un cortador de chaflán redondo para esquinas.
· Sólido hasta R2.5, cuchilla conectada desde R3.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
MUGEN-RECUBRIMIENTO Cortador de radio interno de 2 flautas MIR200
NS TOOL
· Usar: chaflán R
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: TiAlN
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador de radio de esquina 2 flautas
ATOM
Una fresa de redondeo interno de alta precisión para mecanizado de precisión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
V-XPM-ECR HSS Chamfer Series V Coat XPM 3 Redondeo de la esquina de la cuchilla
OSG
Cortadora de esquinas redondeadas HSS XPM en polvo con recubrimiento en V.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
FAGCCRC Cortador de redondeo de esquina de carburo recubierto con FA
S&K
[Caracteristicas]
· Un cortador de chaflán redondo que puede procesar una amplia gama de materiales difíciles de cortar, desde materias primas hasta materiales de alta dureza.
· El recubrimiento de carburo FA mejora la eficiencia del mecanizado, proporciona una larga vida útil y permite el mecanizado de superficies acabadas de alta precisión
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
FAGCCRCL Cortador de redondeo de esquina de carburo recubierto con FA Mango largo
S&K
[Caracteristicas]
· Un cortador de chaflán redondo que puede procesar una amplia gama de materiales difíciles de cortar, desde materias primas hasta materiales de alta dureza.
· El mango largo permite el mecanizado en secciones profundas.
· Fresa de extremo de vástago largo FA GCCRC
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ASAHI TOOLS
· Usar: chaflán R
· Tamaño R (mm): 1.25
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mini Corner R Cutter (Half) MCRC
EIKOSHA
[Caracteristicas]
· Es una fresa de chaflán redonda cuyo diámetro de punta está unificado en ø2.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Mini cortador de carburo de esquina R CMCRC
EIKOSHA
[Caracteristicas]
· Es una fresa de chaflán redonda con un diámetro de punta pequeño.
· Un tipo sólido.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Utilizar |
Diámetro de herramienta (D)(mm) |
Material de trabajo |
Cuchilla simple / cuchilla doble |
Disponibilidad de cuchilla periférica |
Tipo de material de herramienta |
Presencia de recubrimiento |
Tipo de recubrimiento |
Tamaño R (R)(mm) |
Marca | S&K | IWATATOOL | IWATATOOL | S&K | EIKOSHA | NS TOOL | ATOM | OSG | S&K | S&K | ASAHI TOOLS | EIKOSHA | EIKOSHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Cortador de radio de esquina para revestimiento ALD de acero al carburo y acero inoxidable | MUGEN-RECUBRIMIENTO Cortador de radio interno de 2 flautas MIR200 | V-XPM-ECR HSS Chamfer Series V Coat XPM 3 Redondeo de la esquina de la cuchilla | FAGCCRC Cortador de redondeo de esquina de carburo recubierto con FA | FAGCCRCL Cortador de redondeo de esquina de carburo recubierto con FA Mango largo | ||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más |
Utilizar | R Chaflán | R Chaflán | R Chaflán | R Chaflán | Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / R Chaflán | R Chaflán | R Chaflán | R Chaflán | R Chaflán | R Chaflán | R Chaflán | Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / R Chaflán | Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / R Chaflán |
Diámetro de herramienta (D)(mm) | 9 ~ 76 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 9 ~ 46 | - | 0.8 ~ 12.1 | 1 ~ 2.5 | 3 ~ 10 | 4 ~ 14 | 4 ~ 14 | 8 | 3 ~ 19 | - |
Material de trabajo | Acero general[○] / Hierro fundido[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Titanio[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aluminio[◎] / Titanio[○] / Cobre[◎] / Resina[◎] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[◎] / Resina[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Titanio[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Titanio[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] |
Cuchilla simple / cuchilla doble | - | Single Blade | Single Blade | - | - | - | Single Blade | Single Blade | - | - | Single Blade | - | - |
Disponibilidad de cuchilla periférica | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | - | Ninguno | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | - |
Tipo de material de herramienta | Acero cobalto de alta velocidad | Carburo | Carburo | Acero cobalto de alta velocidad | Carburo | Carburo | Carburo | Acero en polvo de alta velocidad | Carburo | Carburo | Carburo | Acero cobalto de alta velocidad | Carburo |
Presencia de recubrimiento | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido | Ninguno | Incluido | Ninguno | Incluido | Incluido | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento | - | Otros | TiCN | - | TiAlN | Sin recubrimiento | TiCN | TiAlN | TiAlN | Sin recubrimiento | - | - |
Tamaño R (R)(mm) | 0.5 ~ 30 | 0.5 ~ 3 | 0.5 ~ 3 | 0.5 ~ 15 | 0.5 ~ 20 | 0.1 ~ 5 | 0.1 ~ 2.5 | 0.5 ~ 4 | 0.5 ~ 5 | 0.5 ~ 5 | 1.25 | 0.5 ~ 8 | 1 ~ 8 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente