(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Broca de centro HSS, tipo A, 60 °, recubrimiento de TiCN
IWATATOOL
[Características]
· Una broca de centro con alta nitidez y durabilidad sobresaliente.
· Las brocas de centro de Iwata Tool nunca dejan de evolucionar.
· Además de mejorar la precisión de la desviación, el uso de HSS de cobalto y una forma de herramienta optimizada ofrecen una excelente nitidez y ayudan a prevenir roturas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador de redondeo de esquina CRC
S&K
Cortador dedicado para biselado redondeado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador R interno de carburo, 2 flautas
MISUMI
Logra el procesamiento fácil y de alta calidad de la esquina R con los 20 tamaños extensivos
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de chaflán de carburo para mecanizado de aluminio, 2 flautas
MISUMI
La cuchilla helicoidal afilada logra una superficie mecanizada limpia con menos rebabas
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de chaflán de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, corta
MISUMI
El ángulo de chaflán se puede seleccionar entre 60, 90 y 120 ° según el estilo de mecanizado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NINE9
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de producto: Insertar
· Número contenido en un paquete: 5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo R
MISUMI
La versión en forma de R es ideal para el mecanizado de precisión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
[Caracteristicas]
· Recomendado para el achaflanado de perfiles profundos de acero general.
· Ideal para biselado y mecanizado de ranuras en V.
· El recubrimiento con excelente lubricidad exhibe una resistencia estable a la abrasión, especialmente en el mecanizado de materias primas, y se puede esperar que mejore la precisión de la forma de la pieza de trabajo.
· El tipo largo es ideal para fresado de cavidades profundas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador de radio de esquina para carburo de aluminio
IWATATOOL
[Caracteristicas]
· Las cuchillas / flautas de rastrillado aseguran una forma redondeada de alta precisión.
· Primer ángulo de inclinación grande para herramientas de chaflán redondo, nitidez / rugosidad de la superficie dramáticamente mejorada, calor de corte significativamente reducido y precisión de desviación mejorada
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Avellanado de carburo recubierto de TiAlN, 3 flautas / 90 °, regular, cabaña larga
MISUMI
Avellanado de carburo esencial en el chaflán y desbarbado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Avellanado de acero de alta velocidad con recubrimiento TiAlN, 1 flauta / 90 °
MISUMI
Tipo de 1 flauta con alta versatilidad de avellanado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa para chaflán de 60 ° tipo N 6711
GUHRING
Fresa de chaflán cónico de ángulo medio de 30 °.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador de radio de esquina de carburo CCRC
EIKOSHA
[Caracteristicas]
· Un cortador de chaflán redondo para esquinas.
· Sólido hasta R2.5, cuchilla conectada desde R3.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Recubrimiento TIN, cortador de chaflán de 3 flautas, TIN-3MC (SKH51)
TAIYO TOOL
· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Estaño
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de chaflán de acero de alta velocidad, 2 flautas / corto
MISUMI
Fresa de chaflán con el ángulo que se puede seleccionar libremente en incrementos de 1 °
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Taladro central de acero de alta velocidad, largo / nuevo JIS, modelo A
MISUMI
Equipo esencial para el posicionamiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Avellanado de acero de alta velocidad recubierto de TiN / 3 flautas / 90 ° Juego de 6 tamaños
MISUMI
Ahora ofrece los tamaños estándar de uso frecuente en un conjunto a un precio asequible (valor C)
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Cortador de esquinas redondeadas con revestimiento S S-CRC
S&K
Fresa dedicada al achaflanado redondo con recubrimiento de TiCN.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
FUJIGEN
[Caracteristicas]
· Solo se necesita una herramienta para el ranurado y el chaflán en C. Mejora la productividad al ayudar a reducir la cantidad de herramientas utilizadas en los cambios de herramientas ATC.
· La punta dedicada tiene una forma única, eliminando el riesgo de vibraciones y daños.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa para chaflán de 120 ° tipo N 6714
GUHRING
Fresa de chaflán cónico de ángulo medio de 60 °.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Vástago largo Ranura de hélice alta Tipo A Broca de agujero central de 90 ° CE-QL
YAMAWA
Adecuado para el mecanizado de agujeros centrales de materiales de trabajo viscosos y blandos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fregadero de mostrador (para biselado de diámetro exterior)
NOGA JAPAN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el fregadero (para biselar el diámetro exterior), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Broca de metal duro con recubrimiento de TiAlN NC, barra regular / larga
MISUMI
Taladro de punto de carburo que ayuda a aumentar la eficiencia del chaflán
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Taladro central de acero de alta velocidad recubierto de TiN Modelo regular
MISUMI
Ahora ofrece los tamaños estándar de uso frecuente a precios asequibles (valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de bisel de carburo de la serie XAL, 3 ranuras / tipo corto
MISUMI
[Caracteristicas]
· Tipo popular de 3 ranuras para cámaras en ángulo helicoidal con alta velocidad de avance.
· Ideal para biselar. (El mecanizado de ranuras en V no es posible porque no hay filo en la punta)
· Dado que tiene un canal periférico exterior, puede realizar contornos inclinados y cortes helicoidales.
· Con la forma de 3 canales, la alimentación se puede aumentar hasta 1,5 veces la del tipo de 2 canales.
· Dado que el canal periférico exterior tiene un ángulo de hélice, es posible el mecanizado que se muestra en la figura anterior.
· También se puede utilizar como herramienta de desbarbado.
· El recubrimiento con excelente lubricidad exhibe una resistencia estable a la abrasión, especialmente en el mecanizado de materias primas, y se puede esperar que mejore la precisión de la forma de la pieza de trabajo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Taladro líder, recubrimiento de carburo FX-LDS
OSG
Se puede usar no solo para biselar, sino también para centrar con alta velocidad y larga vida útil
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MUGEN-RECUBRIMIENTO Cortador de radio interno de 2 flautas MIR200
NS TOOL
· Usar: chaflán R
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: TiAlN
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Vástago recto, avellanado, HSS, recubrimiento de TiN 90 °
ILIX
· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Disponibilidad de palas periféricas: Incluido
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Ángulo de punta (θ): 90
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Vástago MT, avellanado, HSS, sin revestimiento 90 °
ILIX
· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Disponibilidad de palas periféricas: Incluido
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Ángulo de punta (θ): 90
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
EIKOSHA
Posicionamiento central, placa / chaflán interno, chaflán externo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
FUKUDA
· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Mango: Recto
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NINE9
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Ángulo de punta (θ): 60
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro de herramienta D (mm): 16
· Tipo de producto: Poseedor
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
NINE9
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Ángulo de punta (θ): 90
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro de herramienta D (mm): 6
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NC Taladro / Cortador de radio de esquina para 90 °
NINE9
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Ángulo de punta (θ): 90
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Tipo de producto: Poseedor
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
NC Taladro / Cortador de tallado para 90 °
NINE9
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Ángulo de punta (θ): 90
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Diámetro de herramienta D (mm): 10
· Tipo de producto: Poseedor
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Broca central HSS HG, tipo A, 60 °
IWATATOOL
[Caracteristicas]
· Taladro central de alta calidad para producción en masa.
· Mejora completamente el tiempo de tacto y logra una vida estable.
· Taladro central mejorado para producción en masa.
· Los diámetros pequeños, en particular, alardean la vida varias veces más que los taladros centrales convencionales
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador de radio de esquina para revestimiento ALD de acero al carburo y acero inoxidable
IWATATOOL
[Caracteristicas]
· Las cuchillas / flautas de rastrillado aseguran una forma redondeada de alta precisión.
· Primer ángulo de inclinación grande para herramientas de chaflán redondo, nitidez / rugosidad de la superficie dramáticamente mejorada, calor de corte significativamente reducido y precisión de desviación mejorada
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
FUJIGEN
[Caracteristicas]
· Solo se necesita una herramienta para el ranurado y el chaflán en C. Mejora la productividad al ayudar a reducir la cantidad de herramientas utilizadas en los cambios de herramientas ATC.
· La punta dedicada tiene una forma única, eliminando el riesgo de vibraciones y daños.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Vástago de 3.175 mm para punta de taladro de punta 120 ° Acero
ATOM
Taladro dedicado para agujeros de guía para mecanizado de micro-diámetro. Ideal para mecanizar donde es difícil asegurar la posición del agujero y la precisión del diámetro del agujero. Se agregaron tamaños de diámetro pequeño de ø0.03 a ø0.3 en incrementos de 0.01 mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Vástago de 3 mm para punta de taladro señalador 120 ° no ferroso / resina
ATOM
Taladro dedicado para agujeros de guía para mecanizado de micro-diámetro. Ideal para mecanizar donde es difícil asegurar la posición del agujero y la precisión del diámetro del agujero. Se agregaron tamaños de diámetro pequeño de ø0.03 a ø0.3 en incrementos de 0.01 mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Taladro central, Okabe estándar, tipo 1, carburo 90 °
OKABE
Un taladro central fabricado con temple utilizando el mejor tratamiento térmico.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
C-Cutter Mini, tipo de chaflán frontal / posterior de 1 flauta
DAISHOWASEIKI
[Caracteristicas]
· Cortador de chaflán de alto rendimiento de chaflán frontal y trasero tipo "1 flauta" que logra velocidades de avance ultra altas y un tamaño compacto.
· El mecanizado de alimentación ultra alta logra reducciones dramáticas en el tiempo de achaflanado.
· Admite una amplia gama de mecanizado, como biselado frontal, biselado posterior y fresado frontal.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Chaflán redondo delantero de corte en R
DAISHOWASEIKI
[Caracteristicas]
· Automatiza el chaflán redondeado. Admite achaflanado frontal y redondo.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cortador angular con mango TAG G2
ASAHI TOOLS
· Usar: Biselado/horizontal
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Disponibilidad de palas periféricas: Incluido
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
ASAHI TOOLS
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Disponibilidad de palas periféricas: Incluido
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Utilizar |
Ángulo de punto (θ) |
Diámetro de herramienta (D)(mm) |
Material de trabajo |
Cuchilla simple / cuchilla doble |
Disponibilidad de cuchilla periférica |
Tipo de material de herramienta |
Presencia de recubrimiento |
Tipo de recubrimiento |
Tamaño R (R)(mm) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | IWATATOOL | S&K | MISUMI | MISUMI | MISUMI | NINE9 | MISUMI | MISUMI | IWATATOOL | MISUMI | MISUMI | GUHRING | EIKOSHA | TAIYO TOOL | MISUMI | MISUMI | MISUMI | S&K | FUJIGEN | GUHRING | YAMAWA | NOGA JAPAN | MISUMI | MISUMI | MISUMI | OSG | NS TOOL | ILIX | ILIX | EIKOSHA | FUKUDA | NINE9 | NINE9 | NINE9 | NINE9 | IWATATOOL | IWATATOOL | FUJIGEN | ATOM | ATOM | OKABE | DAISHOWASEIKI | DAISHOWASEIKI | ASAHI TOOLS | ASAHI TOOLS |
Series de productos | Fresa de chaflán de carburo para mecanizado de aluminio, 2 flautas | Fresa de chaflán de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, corta | Taladro central de acero de alta velocidad recubierto con TiAlN, modelo R | Avellanado de carburo recubierto de TiAlN, 3 flautas / 90 °, regular, cabaña larga | Avellanado de acero de alta velocidad con recubrimiento TiAlN, 1 flauta / 90 ° | Recubrimiento TIN, cortador de chaflán de 3 flautas, TIN-3MC (SKH51) | Fresa de chaflán de acero de alta velocidad, 2 flautas / corto | Taladro central de acero de alta velocidad, largo / nuevo JIS, modelo A | Avellanado de acero de alta velocidad recubierto de TiN / 3 flautas / 90 ° Juego de 6 tamaños | Vástago largo Ranura de hélice alta Tipo A Broca de agujero central de 90 ° CE-QL | Broca de metal duro con recubrimiento de TiAlN NC, barra regular / larga | Taladro central de acero de alta velocidad recubierto de TiN Modelo regular | Fresa de bisel de carburo de la serie XAL, 3 ranuras / tipo corto | MUGEN-RECUBRIMIENTO Cortador de radio interno de 2 flautas MIR200 | Cortador de radio de esquina para revestimiento ALD de acero al carburo y acero inoxidable | Vástago de 3.175 mm para punta de taladro de punta 120 ° Acero | Vástago de 3 mm para punta de taladro señalador 120 ° no ferroso / resina | C-Cutter Mini, tipo de chaflán frontal / posterior de 1 flauta | |||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizar | Centrado (Posicionamiento) | R Chaflán | R Chaflán | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove / Grabado | Centrado (Posicionamiento) | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove | R Chaflán | Agujero Chaflán | Agujero Chaflán | - | Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / R Chaflán | Agujero Chaflán | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal | Centrado (Posicionamiento) | Agujero Chaflán | R Chaflán | Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal | - | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán | - | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán | Centrado (Posicionamiento) | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán | R Chaflán | Agujero Chaflán | Agujero Chaflán | Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal | Agujero Chaflán | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán | Centrado (Posicionamiento) | R Chaflán | Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal | Centrado (Posicionamiento) / Perforación | Centrado (Posicionamiento) / Perforación | Centrado (Posicionamiento) | Biselado / Horizontal | R Chaflán | Biselado / Horizontal | Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal |
Ángulo de punto (θ) | 60 | - | - | 90 | 60 ~ 120 | 60 ~ 90 | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 ~ 120 | 60 ~ 160 | - | - | - | 90 ~ 118 | 120 | 90° | - | 90 ~ 120 | - | - | 90 | - | 90 | 90 | 90 ~ 118 | 60 ~ 120 | 60 | 90 | 90 | 90 | 60 | - | 90 | 120 | 120 | 90 | 45° | 45° | 45° ~ 60° | 60 ~ 90 |
Diámetro de herramienta (D)(mm) | 0.5 | 9 ~ 76 | - | 3 ~ 12 | 10 ~ 25 | 1–6 ~ 3 a 15 | 1 ~ 4 | - | 3 ~ 5 | 6.3 ~ 20.5 | 10 ~ 25 | 4 ~ 12 | - | 16 ~ 46 | 10 ~ 25 | 1 ~ 5 | 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 | 9 ~ 46 | 13.5 ~ 16.15 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | - | 2 ~ 12 | 1 ~ 4 | - | 16 ~ 25 | 0.8 ~ 12.1 | 4.3 ~ 37 | 40 ~ 80 | 10 ~ 32 | - | 16 | 6 | 16 ~ 20 | 10 | 0.3 ~ 1 | 3 ~ 5 | 9 | 0.03 ~ 3 | 0.03 ~ 3 | 0.3 ~ 6 | - | - | 15 ~ 100 | 10 ~ 60 |
Material de trabajo | Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] | Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Aluminio[◎] / Cobre[○] / Grafito[○] / Resina[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○/◎] / Hierro fundido[○/◎] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Resina[○] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | - | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | - | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] | Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Resina[○] | - | - | - | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aluminio[◎] / Titanio[○] / Cobre[◎] / Resina[◎] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Resina[○] | - | - | - | - | Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Titanio[○] | Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Resina[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] | Aluminio[◎] / Resina[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] | - | - | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] |
Cuchilla simple / cuchilla doble | Doble hoja | - | Single Blade | Single Blade | Single Blade | Single Blade | Doble hoja | Single Blade | Single Blade | Single Blade | Single Blade | - | - | Single Blade | Single Blade | Doble hoja | Single Blade | - | Single Blade | - | Doble hoja | - | Single Blade | Doble hoja | Single Blade | Single Blade | - | Single Blade | Single Blade | - | Single Blade | Single Blade | Single Blade | Single Blade | Single Blade | Single Blade | Single Blade | Single Blade | Single Blade | Single Blade | Doble hoja | - | - | Single Blade | Single Blade |
Disponibilidad de cuchilla periférica | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Ninguno | Ninguno | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | - | - | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | Ninguno | - | Ninguno | Ninguno | Incluido | Ninguno | - | Incluido | Incluido | - | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido |
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Carburo | Carburo | Acero en polvo de alta velocidad | Carburo | Acero de alta velocidad | Carburo | Carburo | Carburo | Acero cobalto de alta velocidad | Carburo | Carburo | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | - | Carburo | Acero de alta velocidad | - | Carburo | Acero de alta velocidad | Carburo | Carburo | Carburo | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad | - | Carburo | - | - | Acero cobalto de alta velocidad | Carburo | - | Carburo | Carburo | Carburo | - | - | Carburo | Carburo |
Presencia de recubrimiento | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Ninguno | Incluido | Incluido | Incluido | Ninguno | Incluido | Incluido / Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido | Ninguno | Incluido | Ninguno | - | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Ninguno | - | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | - | Ninguno | Ninguno |
Tipo de recubrimiento | TiCN | Sin recubrimiento | - | - | - | TiAlN / Estaño / DLC | TiAlN | AlCrN | - | TiAlN | TiAlN | TiAlN | - | Estaño | TiCN | - | Estaño | TiCN | Sin recubrimiento | TiAlN | - | - | TiAlN | Estaño | AlCrN | TiAlN | TiAlN | Estaño | Sin recubrimiento | - | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | - | Otros | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | - | - | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento |
Tamaño R (R)(mm) | - | 0.5 ~ 30 | 0.15 ~ 5 | - | - | - | - | - | 0.5 ~ 3 | - | - | - | 0.5 ~ 20 | - | - | - | - | 0.5 ~ 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 ~ 3 | - | - | - | - | - | 0.5/1/1.5/2 ~ 1/2/3/4 | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente