(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores en espiral (HSS)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Diámetro de herramienta(mm)
Modelo de enlace
Material de trabajo
Longitud de la ranura(mm)
Presencia de recubrimiento
Forma del surco
Base-Blade Availability
Tip Diameter
Diámetro de punta grande
Radio R
Corners

    Escariadores espirales HSS - vástago de fresa, tipo bebedero, SUR

      Escariadores espirales HSS - mango de fresa, SPR

        Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, incrementos de 0,01 mm, SPHR

        • Producto Nuevo

        Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, tipo manual, SPHRC

          Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, tipo pasador cónico helicoidal, HTPR

            Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, para fundición y acero en general, SPHR

              Escariadores helicoidales HSS - vástago de fresa, corto, HB

                Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, flauta helicoidal alta, HH

                  Escariadores espirales HSS - vástago cónico, incrementos de 0,01 mm, SPMR

                    Escariadores espirales HSS - flauta helicoidal alta, incrementos de 0,1 mm, HHHR

                      Escariadores espirales HSS - flauta helicoidal alta, incrementos de 0,01 mm, HHHR

                        Escariadores espirales HSS - vástago cónico, incrementos de 0,1 mm, HHHRT

                        • Producto Nuevo

                        Escariadores espirales HSS - vástago cónico, tipo de máquina, SPMRC

                          Escariadores helicoidales HSS - tipo plato de máquina, recubiertos con TiN, MCR-TiN

                            Escariadores espirales HSS: tipo de mano larga, mecanizado de agujeros profundos, SPLHR

                              Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, tipo chucking, SPSCR

                                Escariadores espirales HSS - Vástago cónico Morse, tipo de máquina larga, SPLMR

                                  Escariadores espirales HSS - vástago cónico de 1/10 de pulgada, SPTR-F

                                    Escariadores helicoidales HSS - vástago de fresa, dorado, HG-S

                                      Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, HR-S

                                        Escariadores espirales HSS - vástago cónico, tipo de máquina, SPMR

                                          Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, flauta helicoidal alta, HHHR

                                            Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, SPHR

                                              Escariadores espirales HSS - vástago cilíndrico, flauta helicoidal larga y alta, HLX

                                                Escariadores helicoidales HSS - Mango cónico Morse, para hierro fundido y acero en general, SPMR

                                                  Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, rotación de alta velocidad, SSR

                                                    Escariadores espirales HSS - Vástago cónico Morse, rotación de alta velocidad, SSRT

                                                      Escariadores espirales HSS: uso de orificio ciego/a través del orificio, tipo de sujeción

                                                        HSS Reamer Agujeros ciegos / agujeros pasantes Común 497

                                                          Escariadores helicoidales HSS: mecanizado de agujeros ciegos, recubiertos con TiN, ERR-TiN

                                                            Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, tipo pasador cónico, SPTPR

                                                              Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, tipo broca, DR

                                                                Escariadores espirales HSS - vástago cónico, flauta helicoidal alta, HHHRT

                                                                  Escariadores espirales HSS - vástago de fresa, tipo pin gate, PGR

                                                                    Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, flauta helicoidal larga y alta, HHHRL/HHHRTL

                                                                      Escariadores espirales HSS - vástago cónico, flauta helicoidal larga y alta, HHHRTL

                                                                        Escariadores espirales HSS - mango cónico, tipo pulvimetalurgia, HSPTR

                                                                          Escariadores espirales HSS - Vástago cónico Morse, tipo de máquina larga, SP-LMR

                                                                          Marca

                                                                          EIKOSHA

                                                                          MISUMI

                                                                          MISUMI

                                                                          MISUMI

                                                                          EIKOSHA

                                                                          OKAZAKI

                                                                          FPTOOLS

                                                                          FPTOOLS

                                                                          MISUMI

                                                                          MISUMI

                                                                          MISUMI

                                                                          MISUMI

                                                                          MISUMI

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          FPTOOLS

                                                                          FPTOOLS

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          Trusco Nakayama

                                                                          OKAZAKI

                                                                          OKAZAKI

                                                                          OKAZAKI

                                                                          GUHRING

                                                                          GUHRING

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          EIKOSHA

                                                                          TAIYO TOOL

                                                                          Series de productos

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago de fresa, tipo bebedero, SUR

                                                                          Escariadores espirales HSS - mango de fresa, SPR

                                                                          Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, incrementos de 0,01 mm, SPHR

                                                                          Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, tipo manual, SPHRC

                                                                          Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, tipo pasador cónico helicoidal, HTPR

                                                                          Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, para fundición y acero en general, SPHR

                                                                          Escariadores helicoidales HSS - vástago de fresa, corto, HB

                                                                          Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, flauta helicoidal alta, HH

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago cónico, incrementos de 0,01 mm, SPMR

                                                                          Escariadores espirales HSS - flauta helicoidal alta, incrementos de 0,1 mm, HHHR

                                                                          Escariadores espirales HSS - flauta helicoidal alta, incrementos de 0,01 mm, HHHR

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago cónico, incrementos de 0,1 mm, HHHRT

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago cónico, tipo de máquina, SPMRC

                                                                          Escariadores helicoidales HSS - tipo plato de máquina, recubiertos con TiN, MCR-TiN

                                                                          Escariadores espirales HSS: tipo de mano larga, mecanizado de agujeros profundos, SPLHR

                                                                          Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, tipo chucking, SPSCR

                                                                          Escariadores espirales HSS - Vástago cónico Morse, tipo de máquina larga, SPLMR

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago cónico de 1/10 de pulgada, SPTR-F

                                                                          Escariadores helicoidales HSS - vástago de fresa, dorado, HG-S

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, HR-S

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago cónico, tipo de máquina, SPMR

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, flauta helicoidal alta, HHHR

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, SPHR

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago cilíndrico, flauta helicoidal larga y alta, HLX

                                                                          Escariadores helicoidales HSS - Mango cónico Morse, para hierro fundido y acero en general, SPMR

                                                                          Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, rotación de alta velocidad, SSR

                                                                          Escariadores espirales HSS - Vástago cónico Morse, rotación de alta velocidad, SSRT

                                                                          Escariadores espirales HSS: uso de orificio ciego/a través del orificio, tipo de sujeción

                                                                          HSS Reamer Agujeros ciegos / agujeros pasantes Común 497

                                                                          Escariadores helicoidales HSS: mecanizado de agujeros ciegos, recubiertos con TiN, ERR-TiN

                                                                          Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, tipo pasador cónico, SPTPR

                                                                          Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, tipo broca, DR

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago cónico, flauta helicoidal alta, HHHRT

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago de fresa, tipo pin gate, PGR

                                                                          Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, flauta helicoidal larga y alta, HHHRL/HHHRTL

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago cónico, flauta helicoidal larga y alta, HHHRTL

                                                                          Escariadores espirales HSS - mango cónico, tipo pulvimetalurgia, HSPTR

                                                                          Escariadores espirales HSS - Vástago cónico Morse, tipo de máquina larga, SP-LMR

                                                                          Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                                                                          Diámetro de herramienta(mm)-1 ~ 132 ~ 302 ~ 12-3 ~ 301 ~ 12.0956.53 ~ 30.022 ~ 142.01 ~ 13.994 ~ 308 ~ 162.5 ~ 93 ~ 141/2 ~ 255 ~ 30-1 ~ 14.11.5 ~ 14.53 ~ 602.1 ~ 16.051/4 ~ 20.263 ~ 501310 ~ 502.35 ~ 8.025.02 ~ 102.95 ~ 50-3 ~ 1310-3 ~ 108 ~ 30-1/2 ~ 35
                                                                          Modelo de enlaceEnd Mill LinkEnd Mill LinkEnlace rectoEnlace rectoEnlace rectoEnlace rectoEnd Mill LinkEnlace rectoEnlace cónicoEnlace rectoEnlace rectoEnlace cónicoEnlace cónicoEnlace rectoEnlace rectoEnlace rectoEnlace cónicoEnlace cónicoEnd Mill LinkEnd Mill Link / Enlace rectoEnlace cónicoEnd Mill Link / Enlace rectoEnd Mill Link / Enlace rectoEnlace rectoEnlace cónico MorseEnlace rectoEnlace cónico Morse--End Mill LinkEnlace rectoEnlace rectoEnlace cónicoEnd Mill LinkEnlace rectoEnlace cónicoEnd Mill LinkEnlace cónico Morse
                                                                          Material de trabajoAcero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[◎]Acero general[◎] / Hierro fundido[◎] / Resina[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[◎]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación resistente al calor[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]--Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación resistente al calor[○] / Aleación de acero[◎]Acero general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[◎]-
                                                                          Longitud de la ranura(mm)60 ~ 16015 ~ 4430 ~ 15025 ~ 7628 ~ 31840 ~ 15012 ~ 303535 ~ 15013 ~ 4513 ~ 4522 ~ 6033 ~ 5215 ~ 3680 ~ 20020 ~ 65120 ~ 30060 ~ 10020 ~ 8522 ~ 9035 ~ 19015 ~ 4530 ~ 120-35 ~ 1805045 ~ 10512 ~ 3322 ~ 2516 ~ 3048 ~ 31852 ~ 1004025 ~ 15024 ~ 6040 ~ 7540 ~ 55120 ~ 400
                                                                          Presencia de recubrimientoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoIncluidoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoIncluidoNingunoNingunoNingunoNingunoIncluidoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoIncluidoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                                                          Forma del surcoEspiralEspiralEspiralEspiralHelicoidalEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralHelicoidalEspiralEspiralEspiralEspiralEspiral--EspiralEspiralEspiralHelicoidalEspiralHelicoidalHelicoidalEspiralEspiral
                                                                          Base-Blade AvailabilityNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno--IncluidoNingunoNingunoNingunoIncluidoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                                                          Tip Diameter2 ~ 10---1 ~ 30------------10.5 ~ 25------------1.9 ~ 29.7-------
                                                                          Diámetro de punta grande 3.04 ~ 37.99---1.46 ~ 36.06------------16 ~ 34.5------------2.86 ~ 36.06--1.43 ~ 15.3--12.2 ~ 30.2-
                                                                          Radio R---------------------------------0.5 ~ 2.5----
                                                                          Corners1 ~ 10---1/50------------1/10------------1/50--1゚ ~ 5゚--1/5T ~ 1/10T-

                                                                          Cargando…

                                                                          1. 1

                                                                          Categorías relacionadas con Escariadores en espiral (HSS)