(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariador HSS

Búsqueda según la categoría inferior

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 47 día o menos
Marca
Series de productos
Días para enviar
Diámetro de herramienta(mm)
Modelo de enlace
Material de trabajo
Longitud de la ranura(mm)
Presencia de recubrimiento
Forma del surco
Base-Blade Availability
Tip Diameter
Diámetro de punta grande
Radio R
Corners

    Escariadores rectos HSS - vástago cilíndrico, incrementos de 0,01 mm

      Escariadores rectos HSS - vástago cónico, incrementos de 0,01 mm

        Escariadores rectos HSS - vástago cilíndrico, tipo plato, SCR

          Escariadores espirales HSS - vástago de fresa, tipo bebedero, SUR

            Escariadores rectos HSS - mango cónico, tipo de máquina, MR

              Escariadores espirales HSS - mango de fresa, SPR

                Escariadores helicoidales HSS - vástago de fresa, corto, HB

                  Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, incrementos de 0,01 mm, SPHR

                  • Producto Nuevo

                  Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, tipo manual, SPHRC

                    Escariadores rectos HSS: tipo de mano larga, mecanizado de agujeros profundos, LHR

                      Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, tipo pasador cónico helicoidal, HTPR

                        Escariadores rectos HSS - Tipo de máquina con cono Morse, MTRT-RF

                          Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, para fundición y acero en general, SPHR

                            Escariadores espirales HSS - vástago cónico de 1/10 de pulgada, SPTR-F

                              Escariadores rectos HSS - vástago de fresa, tipo dorado, recubierto de TiN

                                Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, flauta helicoidal alta, HH

                                  Escariadores rectos HSS - mango cilíndrico, tipo chucking, HC

                                    Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pin cónico, TPR

                                      Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, tipo pasador cónico, SPTPR

                                        Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, tipo broca, DR

                                          Escariadores espirales HSS - vástago cónico, incrementos de 0,01 mm, SPMR

                                            Escariadores espirales HSS - flauta helicoidal alta, incrementos de 0,1 mm, HHHR

                                              Escariadores espirales HSS - flauta helicoidal alta, incrementos de 0,01 mm, HHHR

                                                Escariadores espirales HSS - vástago cónico, incrementos de 0,1 mm, HHHRT

                                                • Producto Nuevo

                                                Escariadores espirales HSS - vástago cónico, tipo de máquina, SPMRC

                                                  Escariadores helicoidales HSS - tipo plato de máquina, recubiertos con TiN, MCR-TiN

                                                    Escariadores espirales HSS: tipo de mano larga, mecanizado de agujeros profundos, SPLHR

                                                      Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, tipo chucking, SPSCR

                                                        Escariadores rectos HSS: tipo de máquina larga, mecanizado de agujeros profundos, LMR

                                                          Escariadores espirales HSS - Vástago cónico Morse, tipo de máquina larga, SPLMR

                                                            Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pasador cónico, TPR

                                                              Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pasador cónico, TPRT

                                                                Escariadores rectos HSS - Tipo de mano con cono Morse, MTR-F

                                                                  Escariadores helicoidales HSS - vástago de fresa, dorado, HG-S

                                                                    Escariadores rectos HSS - vástago recto/fresado, tipo manual

                                                                      Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, HR-S

                                                                        Escariadores espirales HSS - vástago cónico, tipo de máquina, SPMR

                                                                          Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, flauta helicoidal alta, HHHR

                                                                            Escariadores rectos HSS - vástago cilíndrico, tipo manual, HR

                                                                              Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, SPHR

                                                                                Escariadores rectos HSS - mango cónico, tipo de máquina, MR

                                                                                  Escariadores rectos HSS - mango cilíndrico, para diversos materiales de trabajo, HR

                                                                                    Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo mango largo, LHR

                                                                                      Escariadores espirales HSS - vástago cilíndrico, flauta helicoidal larga y alta, HLX

                                                                                        Escariadores rectos HSS - Vástago cónico Morse, tipo puente, BR

                                                                                        Marca

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        MISUMI

                                                                                        FPTOOLS

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        OKAZAKI

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        FPTOOLS

                                                                                        FPTOOLS

                                                                                        FPTOOLS

                                                                                        MIERASEN

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        FPTOOLS

                                                                                        FPTOOLS

                                                                                        FPTOOLS

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        EIKOSHA

                                                                                        MIERASEN

                                                                                        Trusco Nakayama

                                                                                        Trusco Nakayama

                                                                                        Trusco Nakayama

                                                                                        OKAZAKI

                                                                                        Series de productos

                                                                                        Escariadores rectos HSS - vástago cilíndrico, incrementos de 0,01 mm

                                                                                        Escariadores rectos HSS - vástago cónico, incrementos de 0,01 mm

                                                                                        Escariadores rectos HSS - vástago cilíndrico, tipo plato, SCR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - vástago de fresa, tipo bebedero, SUR

                                                                                        Escariadores rectos HSS - mango cónico, tipo de máquina, MR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - mango de fresa, SPR

                                                                                        Escariadores helicoidales HSS - vástago de fresa, corto, HB

                                                                                        Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, incrementos de 0,01 mm, SPHR

                                                                                        Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, tipo manual, SPHRC

                                                                                        Escariadores rectos HSS: tipo de mano larga, mecanizado de agujeros profundos, LHR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, tipo pasador cónico helicoidal, HTPR

                                                                                        Escariadores rectos HSS - Tipo de máquina con cono Morse, MTRT-RF

                                                                                        Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, para fundición y acero en general, SPHR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - vástago cónico de 1/10 de pulgada, SPTR-F

                                                                                        Escariadores rectos HSS - vástago de fresa, tipo dorado, recubierto de TiN

                                                                                        Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, flauta helicoidal alta, HH

                                                                                        Escariadores rectos HSS - mango cilíndrico, tipo chucking, HC

                                                                                        Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pin cónico, TPR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, tipo pasador cónico, SPTPR

                                                                                        Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, tipo broca, DR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - vástago cónico, incrementos de 0,01 mm, SPMR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - flauta helicoidal alta, incrementos de 0,1 mm, HHHR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - flauta helicoidal alta, incrementos de 0,01 mm, HHHR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - vástago cónico, incrementos de 0,1 mm, HHHRT

                                                                                        Escariadores espirales HSS - vástago cónico, tipo de máquina, SPMRC

                                                                                        Escariadores helicoidales HSS - tipo plato de máquina, recubiertos con TiN, MCR-TiN

                                                                                        Escariadores espirales HSS: tipo de mano larga, mecanizado de agujeros profundos, SPLHR

                                                                                        Escariadores helicoidales HSS - vástago cilíndrico, tipo chucking, SPSCR

                                                                                        Escariadores rectos HSS: tipo de máquina larga, mecanizado de agujeros profundos, LMR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - Vástago cónico Morse, tipo de máquina larga, SPLMR

                                                                                        Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pasador cónico, TPR

                                                                                        Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pasador cónico, TPRT

                                                                                        Escariadores rectos HSS - Tipo de mano con cono Morse, MTR-F

                                                                                        Escariadores helicoidales HSS - vástago de fresa, dorado, HG-S

                                                                                        Escariadores rectos HSS - vástago recto/fresado, tipo manual

                                                                                        Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, HR-S

                                                                                        Escariadores espirales HSS - vástago cónico, tipo de máquina, SPMR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, flauta helicoidal alta, HHHR

                                                                                        Escariadores rectos HSS - vástago cilíndrico, tipo manual, HR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, SPHR

                                                                                        Escariadores rectos HSS - mango cónico, tipo de máquina, MR

                                                                                        Escariadores rectos HSS - mango cilíndrico, para diversos materiales de trabajo, HR

                                                                                        Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo mango largo, LHR

                                                                                        Escariadores espirales HSS - vástago cilíndrico, flauta helicoidal larga y alta, HLX

                                                                                        Escariadores rectos HSS - Vástago cónico Morse, tipo puente, BR

                                                                                        Días para enviar Durante el mismo día o más

                                                                                        Mostrar productos en inventario

                                                                                        10 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                                                                                        Diámetro de herramienta(mm)0.5 ~ 302.95 ~ 30.021 ~ 32-2.95 ~ 851 ~ 131 ~ 12.0952 ~ 302 ~ 12 1/2 ~ 26--3 ~ 30-1 ~ 14.16.51 ~ 1413-3 ~ 133 ~ 30.022 ~ 142.01 ~ 13.994 ~ 308 ~ 162.5 ~ 93 ~ 141/2 ~ 25 1/2 ~ 505 ~ 30---1 ~ 14.10.59 ~ 15.21.5 ~ 14.53 ~ 602.1 ~ 16.050.56 ~ 281/4 ~ 20.210 ~ 161.8 ~ 51 ~ 16614 ~ 32
                                                                                        Modelo de enlaceEnlace rectoEnlace cónicoEnlace rectoEnd Mill LinkEnlace cónicoEnd Mill LinkEnd Mill LinkEnlace rectoEnlace rectoEnlace rectoEnlace rectoEnlace cónicoEnlace rectoEnlace cónicoEnd Mill LinkEnlace rectoEnlace rectoEnlace cónicoEnlace rectoEnlace rectoEnlace cónicoEnlace rectoEnlace rectoEnlace cónicoEnlace cónicoEnlace rectoEnlace rectoEnlace rectoEnlace cónicoEnlace cónicoEnlace rectoEnlace cónicoEnlace rectoEnd Mill LinkEnd Mill Link / Enlace rectoEnd Mill Link / Enlace rectoEnlace cónicoEnd Mill Link / Enlace rectoEnd Mill Link / Enlace rectoEnd Mill Link / Enlace rectoEnlace cónicoEnlace rectoEnlace cónicoEnlace rectoEnlace cónico Morse
                                                                                        Material de trabajoAcero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[◎]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[◎] / Hierro fundido[◎] / Resina[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[◎]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Aleación de acero[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación resistente al calor[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[◎] / Aleación de acero[◎]
                                                                                        Longitud de la ranura(mm)12 ~ 15035 ~ 15015 ~ 7560 ~ 16035 ~ 21515 ~ 4412 ~ 3030 ~ 15025 ~ 7650 ~ 25028 ~ 31865 ~ 20540 ~ 15060 ~ 10020 ~ 853520 ~ 50-48 ~ 31852 ~ 10035 ~ 15013 ~ 4513 ~ 4522 ~ 6033 ~ 5215 ~ 3680 ~ 20020 ~ 65100 ~ 450120 ~ 30016363 ~ 33565 ~ 20520 ~ 8512 ~ 9522 ~ 9035 ~ 19015 ~ 4512 ~ 14030 ~ 120----110 ~ 190
                                                                                        Presencia de recubrimientoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoIncluidoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoIncluidoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoIncluidoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoIncluidoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                                                                        Forma del surcoRectoRectoRectoEspiralRectoEspiralEspiralEspiralEspiralRectoHelicoidalRectoEspiralEspiralRectoEspiralRectoRectoEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralEspiralRectoEspiralRectoRectoRectoEspiralRectoEspiralEspiralHelicoidalRectoEspiralRectoRectoRectoEspiralRecto
                                                                                        Base-Blade AvailabilityNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                                                                        Tip Diameter---2 ~ 10------1 ~ 306.297 ~ 54.13-10.5 ~ 25----1.9 ~ 29.7-----------9.53 ~ 406.547 ~ 54.388-----------10 ~ 26
                                                                                        Diámetro de punta grande--- 3.04 ~ 37.99------1.46 ~ 36.069.68 ~ 64.819-16 ~ 34.5----2.86 ~ 36.06-----------12.664.16 ~ 46.39.93 ~ 65.076------------
                                                                                        Radio R---------------------------------------------
                                                                                        Corners---1 ~ 10------1/501/19.002 ~ 1/20.047-1/10----1/50-----------1/501/501/19.002 ~ 1/20.047------------

                                                                                        Cargando…

                                                                                        Categorías relacionadas con Escariador HSS