(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago recto/fresado, CRM
OSG
La punta de la cuchilla adopta material de aleación de carburo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, tipo mu
FPTOOLS
[Caracteristicas]
· Fácil manejo de la herramienta: además de ser adecuado para perforaciones de alta precisión, ya que las dimensiones nominales se fabrican con incrementos de 1 μm, hay 11.800 tamaños disponibles para su selección.
· Precisión ultra alta: la tolerancia de 0 a menos de +1 μm es ideal para perforar agujeros de ultra precisión.
· Alta durabilidad: excelente durabilidad, manteniendo la precisión durante largos períodos de tiempo.
· Aplicación: materiales de trabajo generales.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, uso general, serie G
FPTOOLS
[Caracteristicas]
· El escariador más universalmente utilizable entre todas las series de escariadores de carburo.
· Aproximadamente de 5 a 10 veces mayor durabilidad que los escariadores HSS convencionales, manteniendo su precisión durante largos períodos de tiempo.
· La precisión del orificio de procesamiento también es superior a la fresa HSS, lo que permite su uso a mayor velocidad de corte y velocidad de alimentación.
· Debido a que el paso es de 0.005 mm, no hay roturas entre tamaños y también es posible perforar agujeros de tolerancia negativa.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago recto, tipo sólido, CSR
EIKOSHA
[Caracteristicas]
· Excelente resistencia a la oxidación, resistencia a la abrasión y resistencia al calor; Ideal para mecanizado de alta velocidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo sólido de mano larga, CSLHR
EIKOSHA
[Caracteristicas]
· Excelente resistencia a la abrasión para el acabado de agujeros profundos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - taladrado de alta velocidad, recubiertos con TiAlN
MISUMI
Fresa de extremo para perforación de alta velocidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, recubierto de TiCN2, CSR-C
EIKOSHA
Recubrimiento TiCN647 adoptado. Previene la soldadura y mejora la rugosidad de la superficie acabada.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - para aluminio, mecanizado de agujeros ciegos, 1678
GUHRING
[Caracteristicas]
· El mecanizado de acabado de agujeros de alta calidad se puede realizar a ultra alta velocidad.
· Escariador dedicado para aluminio, ideal para aluminio y aleación de aluminio.
· Lubrica internamente utilizando el orificio central, lo que permite una extracción confiable de las virutas de corte.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: recubiertos con TiAlN, para orificio pasante, 1686
GUHRING
[Caracteristicas]
· El mecanizado de acabado de agujeros de alta calidad se puede realizar a ultra alta velocidad.
· La gama aplicable de materiales de procesamiento es amplia, el costo de procesamiento puede reducirse y se proporciona una alta confiabilidad.
· El refrigerante se suministra a través del vástago, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - 2 canales/4 canales, regular, modelo de esquina C
MISUMI
Reduce los pasos finales de agujeros ciegos con esquinas en forma de C
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, hoja de fondo plano
MISUMI
Fresa recta popular con cuchilla inferior de carburo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariador escalonado de carburo, dimensiones personalizadas / tipo de mango largo
MISUMI
[Caracteristicas]
· Ideal para el acabado coaxial de agujeros escalonados.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: vástago cilíndrico, tipo pasador cónico, CSTPR
EIKOSHA
Fresa recta para procesamiento de agujero cónico 1/50 (carburo).
[Caracteristicas]
· En comparación con el acero convencional de alta velocidad, el material de carburo se adopta para mejorar la alta rigidez y la resistencia a la abrasión.
· Proporciona un excelente acabado para piezas de trabajo de alta dureza también.
[Aplicaciones]
· Para el mecanizado de acabado de agujeros de pasador cónico 1/50.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: revestimiento de TiAlN, mecanizado de agujeros ciegos, 1685
GUHRING
[Caracteristicas]
· El mecanizado de acabado de agujeros de alta calidad se puede realizar a ultra alta velocidad.
· La gama aplicable de materiales de procesamiento es amplia, el costo de procesamiento puede reducirse y se proporciona una alta confiabilidad.
· Lubrica internamente utilizando el orificio central, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, CPRM
OKAZAKI
Un tipo solido. La punta de desbaste garantiza una extracción uniforme y unas dimensiones de especificación estables. Ángulo de torsión 45 °
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, 2 canales/4 canales, regular
MISUMI
La alineación complete reduce los pasos de taladrado
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, 2 flautas/4 flautas, largo
MISUMI
Reduce la cantidad de pasos de acabado de agujeros profundos
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: modelo de radio de esquina regular de 2 canales/4 canales
MISUMI
Reduce el número de pasos en el acabado de agujeros ciegos en forma de radio
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: modelo largo con radio de esquina de 2 canales/4 canales
MISUMI
Ideal para el acabado de agujeros ciegos en forma de radio profundo
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - 2 flautas/4 flautas, largo, modelo de esquina C
MISUMI
Ideal para terminar agujeros ciegos profundos con esquinas en forma de C
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, regular
MISUMI
Series populares de tamaño específico
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, largo
MISUMI
El tipo largo está disponible también en una amplia variedad de tamaños.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
También disponible en una versión de mecanizado de acero de alta dureza
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - precisión, P5SRM/P6SRM
MISUMI
Capaz de terminar agujeros con una rugosidad superficial más limpia que un escariador convencional.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: broca para mandrinar con corrección de orificio piloto, BRB
MISUMI
Si el paso del agujero tiene una intersección o la tolerancia de inclinación del agujero es exigente, la curva del agujero se puede modificar utilizando este producto antes de terminar con el escariador.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariador escalonado de carburo, tipo de dimensiones personalizadas
MISUMI
[Caracteristicas]
· Ideal para el acabado coaxial de agujeros escalonados.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - para aluminio, recubiertos con DLC, CSR-DLC
EIKOSHA
Recubrimiento DLC con bajo coeficiente de fricción adoptado, para aluminio y metales no ferrosos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago recto, tipo pivote, CSRR-3
EIKOSHA
Fresa recta de carburo ideal para mecanizado de pequeño diámetro.
[Caracteristicas]
· El vástago es grueso en comparación con la longitud de la cuchilla, lo que lo hace excelente en alta durabilidad y rigidez.
· Hay disponibles tipos de ø0.2-3 (0.2-3 mm de diámetro).
[Aplicaciones]
· Ideal para el mecanizado de acabado de agujeros de diámetro ultra pequeño.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, CSRM, medio
EIKOSHA
Tipo de uso general. Carburo resistente al desgaste tipo K adoptado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, CSCRS
EIKOSHA
Tipo de uso general. La cuchilla es corta y el vástago es largo. Para acabado de agujeros profundos, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de metal duro - vástago cilíndrico, para bruñir, serie B
FPTOOLS
Permite el acabado de espejo de agujeros mecanizados. El mecanizado es posible sin seguir los agujeros piloto.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: mango de fresa, mecanizado de agujeros profundos, serie C
FPTOOLS
[Caracteristicas]
· El precio ultra bajo contribuye a la reducción de costos.
· El carburo se usa para el escariador, lo que reduce considerablemente el precio.
· Ayudará a reducir los costos de mecanizado mediante la mejora de la vida útil de la herramienta y la reducción de los costos de la herramienta.
· Posibilidad de mecanizado de agujeros profundos: el diámetro del vástago más delgado permite mecanizar agujeros profundos.
· El rango de procesamiento se puede ampliar.
· Alta precisión: precisión equivalente al escariador de carburo más vendido "Serie G".
· Se puede usar con tranquilidad
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, BCCR
OKAZAKI
Tipo de soldadura fuerte de punta, especificación de vástago recto. El cuello es más delgado que el diámetro de la cuchilla para permitir la perforación de agujeros profundos.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago cónico, tipo plato, BCCRT
OKAZAKI
Tipo de soldadura fuerte de la punta, especificación del vástago cónico Morse. El cuello es más delgado que el diámetro de la cuchilla para permitir la perforación de agujeros profundos.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, CCR
OKAZAKI
Un tipo solido. El cuello es más delgado que el diámetro de la cuchilla para permitir la perforación de agujeros profundos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, CCRM
OKAZAKI
Un tipo solido. El cuello es más delgado que el diámetro de la cuchilla para permitir la perforación de agujeros profundos.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, CSR, corto
OKAZAKI
Tipo sólido. Cuenta con una vida diez veces más larga que la fresa HSS. Corresponde a una amplia gama de piezas de trabajo, desde hierro fundido hasta acero. Capaz de perforación de alta precisión. Reduce el tiempo de mecanizado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, CSRM, corto
OKAZAKI
Un tipo solido. Dimensiones ideales añadidas (0 a 0.005 tolerancia dimensional). Incrementos de 0,005 mm añadidos (dimensiones exactas ± 0,03).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - para aluminio, uso de orificio pasante, 1679
GUHRING
[Caracteristicas]
· El mecanizado de acabado de agujeros de alta calidad se puede realizar a ultra alta velocidad.
· Escariador dedicado para aluminio, ideal para aluminio y aleación de aluminio.
· El refrigerante se suministra a través del vástago, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: recubiertos con TiAlN, para orificio pasante, 1676
GUHRING
[Caracteristicas]
· El mecanizado de acabado de agujeros de alta calidad se puede realizar a ultra alta velocidad.
· La gama aplicable de materiales de procesamiento es amplia, el costo de procesamiento puede reducirse y se proporciona una alta confiabilidad.
· El refrigerante se suministra a través del vástago, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Escariadores rectos de metal duro: mecanizado de agujeros ciegos con recubrimiento de TiAlN, 1675
GUHRING
[Caracteristicas]
· El mecanizado de acabado de agujeros de alta calidad se puede realizar a ultra alta velocidad.
· La gama aplicable de materiales de procesamiento es amplia, el costo de procesamiento puede reducirse y se proporciona una alta confiabilidad.
· Lubrica internamente utilizando el orificio central, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo: recubiertos con TiAlN, para orificio pasante, 1681
GUHRING
[Caracteristicas]
· Fresa de hoja de carburo cementado ideal para mecanizar materiales de trabajo que no sean hierro fundido, cobre, acero inoxidable y aluminio.
· El refrigerante se suministra a través del vástago, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.
Días para el envío: | 28 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - con cuchillas para uso en agujeros pasantes, 1683
GUHRING
[Caracteristicas]
· Ideal para mecanizar acero utilizando escariadores con cuchillas cermet.
· El refrigerante se suministra a través del vástago, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.
Días para el envío: | 28 Días o más |
---|
Escariadores rectos de carburo - con cuchillas para uso en agujeros pasantes, 1680
GUHRING
[Caracteristicas]
· Fresa de hoja de carburo cementado ideal para mecanizar materiales de trabajo que no sean hierro fundido, cobre, acero inoxidable y aluminio.
· Lubrica internamente utilizando el orificio central, lo que permite una extracción confiable de las virutas de corte.
Días para el envío: | 28 Días o más |
---|
Escariadores rectos de metal duro - mango cilíndrico, CoroDrill 452, CFRP
SANDVIK
Forma única exhibe alto rendimiento
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Diámetro de herramienta(mm) |
Modelo de enlace |
Material de trabajo |
Longitud de la ranura(mm) |
Presencia de recubrimiento |
Forma del surco |
Base-Blade Availability |
Tip Diameter |
Diámetro de punta grande |
Marca | OSG | FPTOOLS | FPTOOLS | EIKOSHA | EIKOSHA | MISUMI | EIKOSHA | GUHRING | GUHRING | MISUMI | MISUMI | MISUMI | EIKOSHA | GUHRING | OKAZAKI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA | FPTOOLS | FPTOOLS | OKAZAKI | OKAZAKI | OKAZAKI | OKAZAKI | OKAZAKI | OKAZAKI | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | SANDVIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, uso general, serie G | Escariadores rectos de carburo - vástago recto, tipo sólido, CSR | Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo sólido de mano larga, CSLHR | Escariadores rectos de carburo - taladrado de alta velocidad, recubiertos con TiAlN | Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, recubierto de TiCN2, CSR-C | Escariadores rectos de carburo - para aluminio, mecanizado de agujeros ciegos, 1678 | Escariadores rectos de carburo: recubiertos con TiAlN, para orificio pasante, 1686 | Escariadores rectos de carburo - 2 canales/4 canales, regular, modelo de esquina C | Escariadores rectos de carburo - vástago de fresa, hoja de fondo plano | Escariador escalonado de carburo, dimensiones personalizadas / tipo de mango largo | Escariadores rectos de carburo: vástago cilíndrico, tipo pasador cónico, CSTPR | Escariadores rectos de carburo: revestimiento de TiAlN, mecanizado de agujeros ciegos, 1685 | Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, 2 canales/4 canales, regular | Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, 2 flautas/4 flautas, largo | Escariadores rectos de carburo: modelo de radio de esquina regular de 2 canales/4 canales | Escariadores rectos de carburo: modelo largo con radio de esquina de 2 canales/4 canales | Escariadores rectos de carburo - 2 flautas/4 flautas, largo, modelo de esquina C | Escariadores rectos de carburo: broca para mandrinar con corrección de orificio piloto, BRB | Escariador escalonado de carburo, tipo de dimensiones personalizadas | Escariadores rectos de carburo - para aluminio, recubiertos con DLC, CSR-DLC | Escariadores rectos de carburo - vástago recto, tipo pivote, CSRR-3 | Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, CSRM, medio | Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, CSCRS | Escariadores rectos de metal duro - vástago cilíndrico, para bruñir, serie B | Escariadores rectos de carburo: mango de fresa, mecanizado de agujeros profundos, serie C | Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, BCCR | Escariadores rectos de carburo - vástago cónico, tipo plato, BCCRT | Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, CCR | Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, tipo plato, CCRM | Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, CSR, corto | Escariadores rectos de carburo - vástago cilíndrico, CSRM, corto | Escariadores rectos de carburo - para aluminio, uso de orificio pasante, 1679 | Escariadores rectos de carburo: recubiertos con TiAlN, para orificio pasante, 1676 | Escariadores rectos de metal duro: mecanizado de agujeros ciegos con recubrimiento de TiAlN, 1675 | Escariadores rectos de carburo: recubiertos con TiAlN, para orificio pasante, 1681 | Escariadores rectos de carburo - con cuchillas para uso en agujeros pasantes, 1683 | Escariadores rectos de carburo - con cuchillas para uso en agujeros pasantes, 1680 | Escariadores rectos de metal duro - mango cilíndrico, CoroDrill 452, CFRP | |||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 12 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 28 Días o más | 28 Días o más | 28 Días o más | 6 Días o más |
Diámetro de herramienta(mm) | 0.3 ~ 13.05 | 0.5 ~ 10.009 | 0.2 ~ 12.1 | 0.4 ~ 20.05 | 0.4 ~ 10.05 | 2 ~ 10 | 0.8 ~ 12.05 | 4 ~ 20 | 3 ~ 20 | 0.4 ~ 15.995 | 3 ~ 10.01 | - | - | 3 ~ 20 | 2.95 ~ 12.05 | 0.3 ~ 5.995 | 0.3 ~ 5.995 | 0.4 ~ 15.995 | 0.4 ~ 5.995 | 0.4 ~ 5.995 | 0.3 ~ 15.99 | 0.3 ~ 5.99 | 1 ~ 10 | 0.5 ~ 5.9 | 1.8 ~ 5 | - | 0.5 ~ 12.05 | 0.2 ~ 3 | 0.8 ~ 12.05 | 1 ~ 30 | 0.9 ~ 14 | 2.91 ~ 12.1 | 12.5 ~ 30 | 12.5 ~ 30 | 3 ~ 12 | 2.95 ~ 12.05 | 1 ~ 12 | 1.995 ~ 5.03 | 4 ~ 20 | 2.97 ~ 12.03 | 2.97 ~ 12.03 | 22 ~ 40 | 22 ~ 40 | 22 ~ 40 | 4.168 ~ 7.94 |
Modelo de enlace | End Mill Link / Enlace recto | End Mill Link | End Mill Link | Enlace recto | Enlace recto | End Mill Link | End Mill Link | - | - | End Mill Link | End Mill Link | End Mill Link | Enlace recto | - | End Mill Link | End Mill Link | End Mill Link | End Mill Link | End Mill Link | End Mill Link | End Mill Link | End Mill Link | End Mill Link | End Mill Link | End Mill Link | End Mill Link | End Mill Link | Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | End Mill Link | Enlace recto | Enlace cónico Morse | Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | - | - | - | - | - | - | Enlace recto |
Material de trabajo | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] / Muere acero[◎] / Aleación de acero[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] / Muere acero[◎] / Aleación de acero[◎] | Acero general[◎] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[◎] | Acero general[◎] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[◎] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[◎] / Aleación resistente al calor[○] / Aleación de acero[◎] | - | - | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Aluminio[◎] | Acero general[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[◎] | - | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Aleación de acero[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○/◎] / Acero tratado térmicamente[○/◎] / Acero de alta dureza[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Aluminio[◎] | Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación resistente al calor[○] / Aleación de acero[◎] | Acero general[◎] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[◎] | Acero general[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Muere acero[○] / Aleación de acero[◎] | Acero general[○] / Resina[○] / Aleación de acero[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○] / Muere acero[◎] / Aleación de acero[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[◎] / Aleación de acero[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[◎] / Aleación de acero[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[◎] / Aleación de acero[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[◎] / Aleación de acero[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[◎] / Aleación de acero[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Muere acero[◎] / Aleación de acero[◎] | - | - | - | - | - | - | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Grafito[○] / Resina[○] / Muere acero[○] / Aleación resistente al calor[○] / Aleación de acero[○] |
Longitud de la ranura(mm) | - | 5 ~ 40 | 3 ~ 45 | 4 ~ 80 | 20 ~ 150 | 12 ~ 52 | 12 ~ 45 | 12 ~ 25 | 12 ~ 25 | 0.5 ~ 48 | 27 ~ 40 | - | 28 ~ 194 | 12 ~ 25 | 20 ~ 31 | 0.5 ~ 48 | 0.5 ~ 34 | 0.5 ~ 48 | 0.5 ~ 34 | 0.5 ~ 34 | 0.5 ~ 48 | 0.5 ~ 34 | 12 ~ 40 | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 45 | 3 ~ 25 | 15 ~ 80 | 15 ~ 75 | 20 ~ 70 | 20 ~ 25 | 36 ~ 46 | 36 ~ 46 | 26 ~ 31 | 26 ~ 31 | 12 ~ 45 | 18 ~ 30 | 12 ~ 25 | 12 ~ 19 | 12 ~ 19 | 22 ~ 25 | 22 ~ 25 | 22 ~ 25 | 50.8 |
Presencia de recubrimiento | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido ~ Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Ninguno | Incluido | Incluido |
Forma del surco | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | - | - | Recto | Recto | Recto | Recto | - | Helicoidal | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | Recto | - | - | - | - | - | - | Espiral |
Base-Blade Availability | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | - | Incluido | Incluido | - | Ninguno | - | Ninguno | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | - | - | - | - | - | Ninguno |
Tip Diameter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.568 ~ 6.34 |
Diámetro de punta grande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 ~ 16.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
[1.8-5/0.1mm Unidades][0.3-15.99/0.01mm Unidades][0.3-15.995/0.005mm Unidades]
[0.5-48/0.5mm Unidades][3-10/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente