(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Llaves macho - soporte, tipo trinquete
H AND H
Permite enhebrar con una mano incluso en espacios estrechos. Es posible enhebrar hembras limpias.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Llaves macho - acero, soporte, tipo trinquete
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Tipo de trinquete con excelente trabajabilidad.
· La rotación directa / inversa se puede cambiar para un enhebrado eficiente.
[Aplicaciones]
· Para roscado de rosca.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mango de grifo (hecho de hierro)
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Un mango de tipo recto para el golpe manual y el escariador manual.
· El cuerpo está hecho de hierro, más resistente y más duradero que el fundido a presión de zinc.
[Aplicaciones]
· Para hacer tapping.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juego de llaves macho - portamachos/mango/barra de extensión
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Se trata de un conjunto de tomas con soporte de grifo que pueden accionarse con un mango para una llave de vaso de uso general.
[Aplicaciones]
· Para hacer tapping.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juego de llaves macho - guía macho
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· La guía del grifo mantiene el grifo recto para permitir el corte vertical del hilo.
[Aplicaciones]
· Como ayuda para el golpeteo vertical.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de grifo en forma de T
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Cuenta con un mango en forma de T fácil de usar.
[Aplicaciones]
· Para roscado de rosca.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Trusco Nakayama
[Caracteristicas]
· Un mango redondo en línea recta para troquel redondo.
[Aplicaciones]
· Un soporte para troqueles.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Gancho de repuesto para el soporte de grifo tipo trinquete
Trusco Nakayama
Si no se aprieta completamente con alicates, o similar, el grifo girará libremente y la mandíbula podría dañarse.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tamaño de rosca (nominal) |
Material de trabajo |
Tap Model |
Longitud total (L)(mm) |
Marca | H AND H | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama | Trusco Nakayama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Juego de llaves macho - portamachos/mango/barra de extensión | |||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Tamaño de rosca (nominal) | - | M3~10 | M10~25 | - | - | M4~6 | - | - |
Material de trabajo | - | - | - | - | - | - | Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | - |
Tap Model | Llaves de Roscar | Llaves de Roscar | Llaves de Roscar | - | Llaves de Roscar | Llaves de Roscar | Morir | Llaves de Roscar |
Longitud total (L)(mm) | - | 85 | 460 | - | - | 61 | 890 | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente