(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Machos de roscar manuales - carburo, SEC-HT
MISUMI
Los machuelos de carburo aumentarán en gran medida la vida mejorada de la herramienta (Valor C
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Machos de roscar manuales: uso con orificio pasante/orificio ciego, HT
OSG
Un macho de roscar manual HSS.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los machos de roscar manuales: uso con orificio pasante/orificio ciego, HT, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Machos de mano - acero rápido, HT【10 piezas por paquete】
MISUMI
Ahora ofrece los tamaños estándar a un precio especial por tiempo limitado (valor C)
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Machos de roscar manuales - carburo, para hierro fundido, N-CT FC
YAMAWA
Un grifo de carburo adecuado para el mecanizado de roscas de material duro y quebradizo como el hierro fundido.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar manuales - carburo, para aceros templados, VX-OT
OSG
Ideal para roscar acero endurecido (acero aleado, acero de matriz, acero para herramientas, etc.) de 50 HRC o más
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
SKC
· Modelo de grifo: grifo de mano
· Tipo de hilo: Metro
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar manuales: acero de alta velocidad, uso de orificio pasante/orificio ciego
YAMAWA
Machuelo manual usado para trabajos generales de roscado.
[Características]
· La alta resistencia de la punta de la cuchilla lo hace adecuado para materiales de trabajo que se desgastan fácilmente.
· Más adecuado para trabajos manuales en comparación con los roscados de otras formas.
· Hay 2 tipos disponibles, con hilos de mordida de 5P o 1.5P.
· Al maquinar un orificio ciego manualmente, se recomienda terminar el maquinado con 1.5P después del primer maquinado con 5P.
· También es posible el maquinado con maquinaria mecánica.
· Tiene ranuras rectas fuera de consideración para el almacenamiento de chatarra.
[Aplicaciones]
· Óptimo para roscado SPC/SPH y otras placas de acero delgadas o SS400/S20 o debajo de acero dulce.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar manuales - acero rápido, mango largo, HL-LT
OSG
Se utiliza para roscar roscas hembra al insertar la bobina helicoidal. En comparación con los grifos ordinarios del mismo tamaño nominal, el diámetro exterior se hace más grande de acuerdo con el tamaño del inserto, aunque el paso sea el mismo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar manuales - carburo, para aceros templados, WH55-OT
OSG
Ideal para roscar acero endurecido hasta 55 HRC
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de mano - acero rápido, acanalado recto, HL-HT
OSG
Se utiliza para roscar roscas hembra al insertar la bobina helicoidal. En comparación con los grifos ordinarios del mismo tamaño nominal, el diámetro exterior se hace más grande de acuerdo con el tamaño del inserto, aunque el paso sea el mismo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar manuales: carburo, uso de orificio pasante/orificio ciego, OTT
OSG
Ideal para golpear grandes cantidades de hierro fundido ordinario, hierro fundido de alta rigidez, resina termoestable, hierro fundido de latón, etc., utilizando una máquina automática de alta precisión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar manuales: para roscas a la izquierda, HT (LH)
YAMAWA
Es adecuado para roscar para una instalación simple utilizada para placas de acero delgadas como SPC y SPH y acero dulce de SS400, S20 o menos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar manuales - carburo, recubierto de TiCN, EHT
Nachi-Fujikoshi
Grifo de carburo con un tratamiento de recubrimiento de TiCN aplicado al metal base de carburo.
[Caracteristicas]
· Excelente resistencia a la abrasión y resistencia a la adhesión.
· Mejora del rendimiento de descarga de viruta y vida útil.
[Aplicaciones]
· Ideal para el roscado masivo de aluminio y hierro fundido, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de mano - para aceros inoxidables, oxidados, EX-SUS-HT
OSG
Adecuado para acero inoxidable, acero resistente al calor, acero al níquel manganeso y otros. Adecuado para acero al carbono y materiales de acero aleado.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Machos de mano - acero rápido, vástago largo, EX-LT
OSG
Tipo mango largo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los machos de roscar manuales: acero de alta velocidad, vástago largo, EX-LT, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de mano - acero rápido, oxidado, H-HT
OSG
Oxidado para evitar soldaduras.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los machos de roscar manuales: acero de alta velocidad, oxidado, H-HT, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Machos de roscar manuales - carburo, para fundición a presión, OT-DC-HT
OSG
Ideal para roscar piezas de fundición de aleación de aluminio, etc. en grandes cantidades con máquinas automáticas de alta precisión, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar manuales - carburo, mango largo, LT-OTT
OSG
Ideal para golpear grandes cantidades de hierro fundido ordinario, hierro fundido de alta rigidez, resina termoestable, hierro fundido de latón, etc., utilizando una máquina automática de alta precisión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de mano - para materiales difíciles de cortar, CPM-HT
OSG
El material de trabajo es ideal para roscar hembra de acero con alto contenido de carbono, acero para herramientas, acero de aleación forjado o material templado con una dureza de aproximadamente 20 a 45 HRC
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de mano - acero rápido, recubierto de TiN, AXE-HT
YAMAWA
La forma de la cuchilla adoptada es menos propensa a daños durante el mecanizado de piezas de fundición de aleación de aluminio, etc. Logra una vida útil más larga.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar - metal duro, para aleaciones ligeras, N-CT LA
YAMAWA
Un grifo de carburo adecuado para cortar roscas con fundición de aluminio (AC), fundición de aluminio (ADC), fundición de zinc (ZDC), etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
RUKO
[Características]
· El diseño del vástago del eje hexagonal permite el montaje en un destornillador inalámbrico.
· Permite realizar trabajos de taladrado y roscado en chapa de hierro, etc., sin necesidad de sustituir el taladro.
[Aplicaciones]
· Para taladrar y crear/reparar roscas de tornillos.
· Materiales de trabajo: Hierro, aluminio, cobre.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos manuales - Juego de 3 piezas, TT
ENGINEER
Juego de 3 piezas de grifo de arranque, grifo mediano y grifo de acabado.
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipos de hilos |
Tamaño de rosca (nominal) |
Paso (P), recuento de hilos(mm) |
Número de hilos biselados (Lcf) |
Tipo de material de herramienta |
Material de trabajo |
Tap Model |
Modelo de diámetro interior |
Presencia de recubrimiento |
Tipo de recubrimiento |
Longitud total (L)(mm) |
Marca | MISUMI | OSG | MISUMI | YAMAWA | OSG | SKC | YAMAWA | OSG | OSG | OSG | OSG | YAMAWA | Nachi-Fujikoshi | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | YAMAWA | YAMAWA | RUKO | ENGINEER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Machos de roscar manuales: uso con orificio pasante/orificio ciego, HT | Machos de roscar manuales - carburo, para hierro fundido, N-CT FC | Machos de roscar manuales - carburo, para aceros templados, VX-OT | Machos de roscar manuales: acero de alta velocidad, uso de orificio pasante/orificio ciego | Machos de roscar manuales - acero rápido, mango largo, HL-LT | Machos de roscar manuales - carburo, para aceros templados, WH55-OT | Machos de roscar manuales: carburo, uso de orificio pasante/orificio ciego, OTT | Machos de roscar manuales: para roscas a la izquierda, HT (LH) | Machos de roscar manuales - carburo, recubierto de TiCN, EHT | Machos de mano - para aceros inoxidables, oxidados, EX-SUS-HT | Machos de roscar manuales - carburo, para fundición a presión, OT-DC-HT | Machos de mano - para materiales difíciles de cortar, CPM-HT | Machos de roscar - metal duro, para aleaciones ligeras, N-CT LA | ||||||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 14 Días o más |
Tipos de hilos | Metro | Metro / Unificado | Metro | Metro / Unificado | Metro | Metro | Unificado | Unificado | Metro | Unificado | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro / Unificado | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | - |
Tamaño de rosca (nominal) | M3 ~ M10 | 1UNS ~ M38 | M3 ~ M10 | 1/2-20UNF ~ M24 | M2 ~ M20 | M13 | 3/4-16UNF ~ Número 10-24UNC | No6UN | M3 ~ M12 | No8UN ~ No10UN | M1.4 ~ M20 | M2.5 ~ M8 | M3 ~ M12 | M3 | 3/8UN ~ M12 | M4 ~ M16 | M3 ~ M12 | M3 ~ M20 | M12 | M6 ~ M12 | M1.4 ~ M20 | M6 | M1.4 |
Paso (P), recuento de hilos(mm) | 0.5 ~ 1.5 | 0.25 ~ 40 | 0.5 ~ 1.5 | 0.3 ~ 3 | 0.4 ~ 2.5 | 0.5 | - | 32 | 0.5 ~ 1.75 | 24 ~ 32 | 0.3 ~ 2.5 | 0.45 ~ 0.75 | 0.5 ~ 1.75 | 0.5 | 1.25 ~ 16 | 0.7 ~ 1.75 | 0.5 ~ 1.75 | 0.5 ~ 2.5 | 1.75 | 1 ~ 1.75 | 0.3 ~ 2.5 | 1 | 0.3 |
Número de hilos biselados (Lcf) | 1.5 P ~ 3 P | 1.5P ~ 9P | 1.5 P ~ 9 P | 1.5P ~ 3P | 3P | 5P | 1.5P ~ 5P | 1.5P | 2.5P ~ 5P | 1.5P ~ 5P | 1.5P ~ 3P | 5P | 1.5P ~ 3P | 1.5P | 1.5P ~ 5P | 1.5P ~ 5P | 1.5P | 1.5P ~ 3P | 2P ~ 5P | 1.5P | 1.5P ~ 3P | - | - |
Tipo de material de herramienta | Carburo | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad de vanadio | Carburo | Carburo | - | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Carburo | Acero de alta velocidad | Carburo | Acero de alta velocidad | Carburo | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Carburo | Acero en polvo de alta velocidad | Acero en polvo de alta velocidad | Carburo | Acero de alta velocidad | - |
Material de trabajo | Acero Fundido (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] | Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] | Acero tratado térmicamente (45 - 55 HRC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] | Acero de alta dureza (50-60 HRC)[◎] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[◎] | Acero tratado térmicamente (45 - 55 HRC)[◎] | Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[◎] | Hierro fundido (FC)[◎] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[◎] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[◎] | Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | Hierro fundido (FC)[◎] / Cobre (Cu)[◎] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[◎] | Acero inoxidable (SUS)[◎] / Cobre (Cu)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[◎] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] | Hierro fundido (FC)[○] / Latón (Bs)[◎] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[◎] / Bronce (PB)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[◎] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[◎] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[◎] | Hierro fundido (FC)[◎] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[◎] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[◎] | Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[◎] / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC)[◎] / Acero tratado térmicamente (35-45 HRC)[◎] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[◎] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Aleación de titanio (equivalente a Ti-6Al-4 V)[○] / Aleación a base de níquel (equivalente en inconel)[○] | Hierro fundido (FC)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | Cobre (Cu)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] | - |
Tap Model | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano | Toque de la mano |
Modelo de diámetro interior | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | - | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | - |
Presencia de recubrimiento | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | - | Ninguno | Ninguno | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Ninguno | Ninguno | - |
Tipo de recubrimiento | - | Sin recubrimiento | - | - | TiCN / Otros | - | - | Sin recubrimiento | TiCN | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | - | TiCN | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Estaño | - | Sin recubrimiento | - |
Longitud total (L)(mm) | 46 ~ 75 | 30 ~ 165 | 46 ~ 75 | 34 ~ 120 | 40 ~ 105 | - | 60 ~ 105 | 100 | 46 ~ 82 | 60 ~ 62 | 34 ~ 105 | 46 ~ 70 | 46 ~ 82 | 46 | 150 | 52 ~ 95 | 46 ~ 82 | 100 ~ 150 | 82 | 62 ~ 82 | 34 ~ 105 | 60 | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente