(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Machos de roscar ranura espiral - para aceros inoxidables tenaces, oxidados, SU2-SP
YAMAWA
Ideal para la perforación de agujeros piloto de acero inoxidable difícil de cortar, como SUS316 y SUS317.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujero ciego, acero rápido, EX-SUS-SFT
OSG
Adecuado para agujeros ciegos para acero inoxidable, acero resistente al calor, acero al níquel cromo manganeso, etc. Muy adecuado para materiales como acero al carbono, acero aleado, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, MT-SPFT
MISUMI
ARTÍCULO NUEVO: una tapa universal que se puede usar con una amplia gama de materiales desde acero en general hasta aluminio y acero inoxidable.
La forma con borde único sustituye el colapso de un hilo interno y evita problemas de taponamiento.
DESCUENTO DESLIZABLE: grandes ofertas están disponibles en la compra de más de 5 piezas
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujero ciego, acero rápido, CC-SUS-SFT
OSG
Logra el mecanizado de roscas hembra de acero inoxidable con fluido de corte soluble en agua.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar con flauta espiral - modelo serie A, revestido en V, A-SFT
OSG
Gracias a su capacidad estable de expulsión de chips, se puede utilizar con diversos materiales, así como con una amplia gama de regiones y dispositivos de corte. Un grifo en espiral con una ranura en espiral utilizada principalmente para agujeros ciegos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura espiral - carburo, SEC-SPFT
MISUMI
Ideal para maquinado de alta velocidad de alto volumen de materiales no ferrosos (Valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar con ranura en espiral - ranura en espiral de carburo, OT-SFT
OSG
Ideal para roscar una gran cantidad de agujeros ciegos con máquinas automáticas de alta precisión, etc. en aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio, aleaciones de cobre, termoplásticos, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranuras en espiral: roscado en seco, mecanizado de agujeros ciegos, serie HDASP
YAMAWA
Es posible el procesamiento en seco y en neblina, y se ha adoptado una forma de orificio pasante central que puede usarse para mecanizado con lubricación interna. Adecuado para agujeros ciegos en piezas de fundición de aluminio, tanto para mecanizado longitudinal como transversal.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Grifos de flauta en espiral - dados circulares, M16, rosca izquierda, EA829MW-116B
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Material: SKS_2
· Diámetro de los dados: 38 mm
· Nominal: M16 × 2,0
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Material: grifo de 3 vías ·Dados: aleación SteelDrill: HSS
· Tamaño del macho: ·paso grueso métrico ·paso fino: M3 × 0,5·M3 × 0,6·M4 × 0,7·M4 × 0,75·M5 × 0,8·M5 × 0,9·M6 × 0,75·M6 × 1,0·M7 × 0,75·M7 × 1,0·M8 × 1,0·M8 × 1,25·M10 × 1,25·M10 × 1,5·M12 × 1,5·M12 × 1,75·BSP: 1/8 -28
· Tamaño de broca: diámetro 2,5·3,3·4,2·5,0·6,0·6,8·8,6·10,3 mm
· Maneta para grifo de 3 vías
· Mango de dados
· Mango para grifo de 3 vías en forma de T
· (-) Destornillador
· Calibre de paso
· Tamaño de la caja: 370 × 255 × 33 (T) mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, recubierto de TiN, M-SPFT【1-5 piezas por paquete】
MISUMI
También disponible: versión 1.5P dentada de alta precisión para taladrar agujeros ciegos, y una versión de vástago largo ideal para roscado profundo de piezas de trabajo (valor C)
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Machos de roscar con canal helicoidal - revestidos con TiN, vástago largo, TIN-LT-SFT
OSG
Mecanizado con una longitud de rosca roscada de 2D o menos, es muy adecuado para roscar acero al carbono bajo y medio y acero inoxidable utilizando un agente de corte soluble en agua.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
OSG
El material de trabajo es ideal para perforar agujeros ciegos de acero con alto contenido de carbono, acero para herramientas, acero de aleación forjado o material templado con una dureza de aproximadamente 20 a 35 HRC
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
OSG
Adecuado para casos en los que es probable que se dañe el grifo debido al atascamiento de las virutas y el desgarro de los hilos hembra en un agujero ciego.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, tipo SU
SKC
· Tipos de hilo: Metro
· Tamaño de rosca (nominal): M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M3, M30, M33, M36, M4, M5, M6, M8
· Material de trabajo: Latón (bs), fundición de latón (BsC), bronce (PB), aleación de aluminio fundido (AC, ADC), hierro fundido (FC), acero fundido (SC), cobre (cu), hierro fundido dúctil (FCD), acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC), acero con alto contenido de carbono (contenido de C superior al 0,45%), acero con bajo contenido de carbono (contenido de C del 0,25% o menos), acero con contenido medio de carbono (contenido de C 0,25 - 0,45%), material de aluminio laminado (AL), acero inoxidable (SUS), acero para herramientas (antes del enfriamiento SKD), piezas fundidas de aleación de zinc (ZDC)
· Modelo de grifo: Grifo en espiral
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo espiral SU de uso de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar con ranura en espiral - roscado en seco, uso de orificio pasante, serie HDISL
YAMAWA
[Caracteristicas]
· El mecanizado de velocidad ultraalta y el mecanizado por neblina o en seco es posible con una forma de orificio pasante lateral adoptada.
· Adecuado para agujeros pasantes en aluminio fundido, se puede usar tanto horizontal como verticalmente, y se puede usar para mecanizado en seco y mecanizado de ultra alta velocidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar con canal helicoidal - para aluminio, AL+SP/AL-SP
YAMAWA
Un grifo que permite el mecanizado estable de alta velocidad de aleaciones ligeras como el aluminio fundido a presión o el aluminio forjado.
[Caracteristicas]
· El diseño óptimo de la cuchilla limita las rebabas de diámetro interno que tienden a aparecer al cortar roscas en aleación ligera.
· Se puede realizar un mecanizado de rosca estable y limpio.
[Aplicaciones]
· Mecanizado estable de roscas de aleaciones ligeras tales como fundición a presión de aluminio o aluminio forjado a alta velocidad.
· Puede usarse no solo con aluminio, sino también con otros materiales como latón, bronce, fundición de magnesio y fundición de aleación de zinc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura espiral - tornillo Whitworth de uso general, EX-SFT-W
OSG
[Especificaciones]
· Forma: Golpe en espiral
· Tipo de tornillo: Whitworth
· Hilos de chaflán: 2.5 P
· Material de trabajo: acero al carbono medio (0.25 a 0.45% de aleación de carbono) [○] / acero aleado (SCM) [○] / hierro dúctil (FCD) [○] / cobre (Cu) [○] / latón (Bs) [ ○] / Latón Fundición (BsC) [○] / Bronce (PB) [○] / Material laminado de aluminio (AL) [○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) [○] / Fundición de aleación de magnesio (MC) [ ○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC) [○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) [○]
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
OSG
[Caracteristicas]
· Para tomas espirales estándar, se utiliza cuando la longitud sobresaliente del tornillo es insuficiente.
[Aplicaciones]
· Para mecanizado de agujeros ciegos.
· Materiales de trabajo: acero aleado.
[Material]
· Acero de alta velocidad (HSS-E)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juego de golpecitos y brocas EA829VW-1
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Tamaño de broca: diámetro 2,5·3,3·4,2·5,0·6,8·8,5·10,2 mm
· Tamaño del grifo: M3 × 0,5·M4 × 0,7·M5 × 0,8·M6 × 1,0·M8 × 1,25·M10 × 1,5·M12 × 1,75
· Material: taladro: HSS, macho de 3 vías: acero aleado
· Grifo de 3 vías con maneta
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
ESCO
[Especificaciones del producto]
· Material: acero aleado
· Tamaño: ·paso grueso métrico ·paso fino: M3 × 0,5·M4 × 0,7·M5 × 0,8·M6 × 1,0·M7 × 1,0·M8 × 1,25·M9 × 1,25·M10 × 1,0·M10 × 1,5·M12 × 1,75 ·UNC: 4-40·6-32·8-32·10-24·10-32·12-24·1/4 -20·5/16 -18·3/8 -16·7/16 -14 ·1/2 -13·UNF: 1/4 -28·5/16 -24·3/8 -24·7/16 -20·1/2 -20 (BSP) 1/8 -28
· Maneta para grifo de 3 vías
· Mango de dados
· Mango para grifo de 3 vías en forma de T
· (-) Destornillador
· Calibre de paso
· Tamaño de la caja: 370 × 255 × 33 (T) mm
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranuras en espiral - Macho de roscar en espiral SG, acero rápido, SGSP
Nachi-Fujikoshi
[Caracteristicas]
· Exhibe un excelente rendimiento en una amplia gama de condiciones de corte, maquinaria y materiales de trabajo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, M-SPFT【5 piezas por paquete】
MISUMI
Admite todos los materiales de trabajo, desde acero estándar hasta materiales difíciles de cortar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de flauta espiral - acero de alta velocidad, SPFT【10 piezas por paquete】
MISUMI
Ahora ofrece los tamaños estándar a un precio especial por tiempo limitado (valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de flauta espiral - Macho de roscar espiral T, acero rápido, TSP
Nachi-Fujikoshi
Machuelo de uso general usado para roscar orificios ciegos.
[Características]
· La forma de ranura especial sobresale en las propiedades de descarga de viruta, eliminando la mordida de las virutas y enrollando el roscado.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Nachi-Fujikoshi
Desde acero en general hasta materiales difíciles de cortar, este grifo recubierto permite roscar a alta velocidad y alta eficiencia los agujeros ciegos.
[Caracteristicas]
· Un grifo que adopta acero en polvo de alta velocidad con excelente resistencia al desgaste y tiene una superficie recubierta de TiN.
· Tiene una vida estable utilizando roscado de alta velocidad y alta precisión.
· El alivio especial evita el corte excesivo debido al avance excesivo del grifo.
[Aplicaciones]
· Roscado de alta velocidad y alta eficiencia de agujeros pasantes en materiales que van desde acero en general hasta materiales difíciles de cortar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Grifo espiral G para agujeros profundos en acero inoxidable GSPS
Nachi-Fujikoshi
Grifo de recubrimiento adecuado para acero inoxidable y lugares propensos a la obstrucción de virutas.
[Caracteristicas]
· Adopta acero en polvo de alta velocidad con excelente resistencia al desgaste.
· Golpee ligeramente con recubrimiento de TiN en la superficie y una vida útil estable debido al roscado de alta velocidad y alta eficiencia.
· Se ha adoptado un cuello grueso que elimina las astillas y el envoltorio de las astillas.
[Aplicaciones]
· Grifo de recubrimiento adecuado para acero inoxidable y lugares propensos a la obstrucción de virutas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar con ranura en espiral - HR recubiertos para aleación de níquel, WHR-NI-SFT
OSG
Un filo de corte altamente rígido se realiza combinando tomas espirales con ranuras puntuales. Permite un procesamiento estable con una larga vida útil de la aleación a base de níquel (40 a 45 HRC) después del tratamiento de envejecimiento
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar con canal helicoidal - mecanizado de agujeros ciegos, recubiertos con TiN, TIN-SFT
OSG
Mecanizado con una longitud de rosca roscada de 2D o menos, es muy adecuado para roscar acero al carbono bajo y medio y acero inoxidable utilizando un agente de corte soluble en agua.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar con flauta espiral - acero rápido, revestimiento en V, VP-SFT
OSG
Ideal para mecanizar aceros aleados y aceros templados de 35 a 42 HRC
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar con ranura en espiral: acero rápido, revestimiento en V, V-SFT
OSG
Se puede utilizar con una amplia gama de materiales blandos y duros. Particularmente adecuado para condiciones de roscado de alta velocidad / alta dilución (fluido de corte soluble en agua).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura en espiral - V revestidos, mango largo, V-LT-SFT
OSG
Se puede utilizar con una amplia gama de materiales blandos y duros. Particularmente adecuado para condiciones de roscado de alta velocidad / alta dilución (fluido de corte soluble en agua).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura espiral - para aluminio, EX-AL-SFT
OSG
Ideal para perforar agujeros ciegos en metales no ferrosos como el aluminio y sus aleaciones y fundición a presión, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de flauta espiral - machos sincronizados para aluminio, HS-AL-SFT
OSG
Exclusivamente para máquinas con un mecanismo de alimentación de plomo completo, es capaz de roscar hembras de aluminio y aleación de aluminio de alta velocidad y alta precisión.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura espiral - tipo chaflán corto, EX-SC-SFT
OSG
Longitud de la mordida de 1.5 picos. Ideal para cuando la longitud efectiva del hilo no se puede obtener en un agujero ciego con toques espirales generales de longitud de mordida de 2.5 hilos
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura en espiral: mecanizado de agujeros profundos, acero rápido, SUS-DH-SFT
OSG
Ideal para el procesamiento de agujeros profundos de acero inoxidable en 2D
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, vástago largo, EX-LT-SUS-SFT
OSG
Adecuado para agujeros ciegos para acero inoxidable, acero resistente al calor, acero al níquel cromo manganeso, etc. Muy adecuado para materiales como acero al carbono, acero aleado, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar con flauta espiral - acero rápido, espiral baja, LW-SFT
OSG
Las ranuras helicoidales bajas descargan las virutas hacia atrás mientras las cortan finamente para lograr un roscado estable. Cuenta con excelente anti-astillado también.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura en espiral - uso general, acero rápido, EX-SFT
OSG
Utilizado para perforar agujeros ciegos. Para acero al carbono, aleación de acero y metal no ferroso, esto es adecuado para cortar materiales donde el desecho de metal forma una bobina continua.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura espiral - uso general, vástago largo, EX-LT-SFT
OSG
Para tomas espirales estándar, se utiliza cuando la longitud sobresaliente del tornillo es insuficiente.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar con ranura en espiral - uso general, oxidados, EX-H-SFT
OSG
Utilizado para perforar agujeros ciegos. Para acero al carbono, aleación de acero y metal no ferroso, esto es adecuado para cortar materiales donde el desecho de metal forma una bobina continua.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar con canal helicoidal - mecanizado de agujeros ciegos, recubiertos con TiN, HS-SFT
OSG
Exclusivamente para máquinas con un mecanismo de alimentación de plomo completo, es capaz de roscar agujeros ciegos de alta velocidad y alta precisión.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
OSG
Exclusivamente para máquinas con un mecanismo de alimentación de plomo completo, es capaz de roscar agujeros ciegos de alta velocidad y alta precisión.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujeros ciegos, acero rápido, EX-HC-SFT
OSG
Adecuado para el mecanizado de agujeros ciegos en materiales con alto contenido de carbono, como acero de carbono medio y superior, acero de matriz, acero aleado, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Machos de roscar ranura espiral - para cobre, recubiertos de CrN, CU-SFT
OSG
Se ha aplicado un revestimiento de CrN con una resistencia superior al desgaste y una capacidad anti-soldabilidad para el cobre, con material HSSE utilizado para lograr una larga vida de mecanizado para el cobre.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipos de hilos |
Tamaño de rosca (nominal) |
Paso (P), recuento de hilos(mm) |
Número de hilos biselados (Lcf) |
Tipo de material de herramienta |
Material de trabajo |
Tap Model |
Modelo de diámetro interior |
Presencia de recubrimiento |
Tipo de recubrimiento |
Longitud total (L)(mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | YAMAWA | OSG | MISUMI | OSG | OSG | MISUMI | OSG | YAMAWA | ESCO | ESCO | MISUMI | OSG | OSG | OSG | SKC | YAMAWA | YAMAWA | OSG | OSG | ESCO | ESCO | Nachi-Fujikoshi | MISUMI | MISUMI | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG |
Series de productos | Machos de roscar ranura espiral - para aceros inoxidables tenaces, oxidados, SU2-SP | Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujero ciego, acero rápido, EX-SUS-SFT | Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujero ciego, acero rápido, CC-SUS-SFT | Machos de roscar con flauta espiral - modelo serie A, revestido en V, A-SFT | Machos de roscar con ranura en espiral - ranura en espiral de carburo, OT-SFT | Machos de roscar ranuras en espiral: roscado en seco, mecanizado de agujeros ciegos, serie HDASP | Grifos de flauta en espiral - dados circulares, M16, rosca izquierda, EA829MW-116B | Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, recubierto de TiN, M-SPFT【1-5 piezas por paquete】 | Machos de roscar con canal helicoidal - revestidos con TiN, vástago largo, TIN-LT-SFT | Machos de roscar con ranura en espiral - roscado en seco, uso de orificio pasante, serie HDISL | Machos de roscar con canal helicoidal - para aluminio, AL+SP/AL-SP | Machos de roscar ranura espiral - tornillo Whitworth de uso general, EX-SFT-W | Machos de roscar ranuras en espiral - Macho de roscar en espiral SG, acero rápido, SGSP | Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, M-SPFT【5 piezas por paquete】 | Machos de flauta espiral - acero de alta velocidad, SPFT【10 piezas por paquete】 | Machos de flauta espiral - Macho de roscar espiral T, acero rápido, TSP | Grifo espiral G para agujeros profundos en acero inoxidable GSPS | Machos de roscar con ranura en espiral - HR recubiertos para aleación de níquel, WHR-NI-SFT | Machos de roscar con canal helicoidal - mecanizado de agujeros ciegos, recubiertos con TiN, TIN-SFT | Machos de roscar con flauta espiral - acero rápido, revestimiento en V, VP-SFT | Machos de roscar con ranura en espiral: acero rápido, revestimiento en V, V-SFT | Machos de roscar ranura en espiral - V revestidos, mango largo, V-LT-SFT | Machos de flauta espiral - machos sincronizados para aluminio, HS-AL-SFT | Machos de roscar ranura espiral - tipo chaflán corto, EX-SC-SFT | Machos de roscar ranura en espiral: mecanizado de agujeros profundos, acero rápido, SUS-DH-SFT | Machos de roscar ranura espiral - acero rápido, vástago largo, EX-LT-SUS-SFT | Machos de roscar con flauta espiral - acero rápido, espiral baja, LW-SFT | Machos de roscar ranura en espiral - uso general, acero rápido, EX-SFT | Machos de roscar ranura espiral - uso general, vástago largo, EX-LT-SFT | Machos de roscar con ranura en espiral - uso general, oxidados, EX-H-SFT | Machos de roscar con canal helicoidal - mecanizado de agujeros ciegos, recubiertos con TiN, HS-SFT | Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujeros ciegos, acero rápido, EX-HC-SFT | Machos de roscar ranura espiral - para cobre, recubiertos de CrN, CU-SFT | ||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 6 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más |
Tipos de hilos | Metro | Metro / Unificado / Ingenio | Metro | Metro | Metro / Unificado | Metro | Metro | Metro | - | - | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Ingenio | Metro | - | - | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro / Unificado | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro | Metro |
Tamaño de rosca (nominal) | M3 ~ M24 | 1/2UN ~ M27 | M2 ~ M24 | M2 ~ M24 | 1-8UNC ~ M56 | M3 ~ M10 | M3 ~ M12 | M6 ~ M20 | - | - | M3 ~ M10 | M3 ~ M16 | M6 ~ M16 | M8 ~ M16 | M10 ~ M14 | M6 ~ M20 | M2 ~ M16 | W1/8 | M4 | - | - | M3 ~ M24 | M2 ~ M12 | M2 ~ M12 | M4 | M8 | M8 ~ M16 | M4 ~ M8 | M1.4 ~ M16 | M3 ~ M12 | M3 ~ M16 | M10 | M8 | M2 ~ M6 | M2.5 ~ M22 | M2.6 ~ M10 | M8 ~ M10 | M6 | 1/2UN ~ M36 | M2.5 ~ M20 | M5 ~ M24 | M5 ~ M10 | M3 ~ M10 | M10 ~ M12 | M10 |
Paso (P), recuento de hilos(mm) | 0.5 ~ 3 | 0.45 ~ 40 | 0.4 ~ 3 | 0.4 ~ 3 | 0.25 ~ 5.5 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.75 | 1 ~ 1.75 | - | - | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1.25 ~ 1.5 | 1.5 ~ 2 | 1 ~ 1.75 | 0.4 ~ 2 | 40 | 0.7 | - | - | 0.5 ~ 3 | 0.4 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.75 | 0.7 | 1.25 | 1.25 ~ 2 | 0.7 ~ 1.25 | 0.3 ~ 2 | 0.5 ~ 1.75 | 0.5 ~ 2 | 1.5 | 1 | 0.4 ~ 1 | 0.45 ~ 2.5 | 0.45 ~ 1.5 | 1.25 ~ 1.5 | 1 | 0.35 ~ 40 | 0.45 ~ 2 | 0.8 ~ 3 | 0.8 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.5 | 1.25 ~ 1.5 | 1.5 |
Número de hilos biselados (Lcf) | 3P | 2.5P | 2.5 P | 2.5P | 1.5P ~ 2.5P | 1.5 P ~ 2.5 P | 1.5P ~ 2.5P | 2.5P | - | - | 1.5 P ~ 2.5 P | 2.5P | 3P | 2.5P | - | 5P | 2.5P | 2.5P | 2.5 | - | - | 2.5 | 2.5 P | 2.5 P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 3P | 1.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P ~ 3P | 2.5P | 2.5P | 3P | 3P | 3P | 2.5P |
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero en polvo de alta velocidad / Acero de alta velocidad de vanadio | Carburo | Carburo | Acero cobalto de alta velocidad | - | - | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero en polvo de alta velocidad | Acero de alta velocidad de vanadio | - | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad de vanadio | - | - | - | Aleación de acero de alta velocidad | Acero en polvo de alta velocidad | Acero de alta velocidad de vanadio | Aleación de acero de alta velocidad | Aleación de acero de alta velocidad | Aleación de acero de alta velocidad | Acero en polvo de alta velocidad | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero en polvo de alta velocidad | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio | Acero de alta velocidad de vanadio |
Material de trabajo | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Aleación a base de níquel (equivalente en inconel)[○] | Acero inoxidable (SUS)[◎] / Cobre (Cu)[◎] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[◎] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[◎] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[◎] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[◎] / Acero Fundido (SC)[◎] / Hierro fundido (FC)[◎] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[◎] / Cobre (Cu)[◎] / Latón (Bs)[◎] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[◎] / Bronce (PB)[◎] / Material de aluminio laminado (AL)[◎] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[◎] / Aleación de magnesio fundido (MC)[◎] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[◎] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[◎] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[◎] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[◎] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | Acero Fundido (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[◎] / Latón (Bs)[◎] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[◎] / Bronce (PB)[◎] / Material de aluminio laminado (AL)[◎] | Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[◎] / Cobre (Cu)[◎] / Latón (Bs)[◎] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[◎] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)[◎] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | - | - | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[◎] / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC)[◎] / Acero tratado térmicamente (35-45 HRC)[◎] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[◎] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Aleación de titanio (equivalente a Ti-6Al-4 V)[○] / Aleación a base de níquel (equivalente en inconel)[○] | Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[◎] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[◎] / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] | Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | - | - | - | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC)[○] / Acero tratado térmicamente (35-45 HRC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[◎] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[◎] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[◎] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC)[◎] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[◎] / Material de aluminio laminado (AL)[◎] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Cobre (Cu)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[◎] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[◎] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[◎] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Hierro fundido (FC)[○] / Cobre (Cu)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[◎] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[◎] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[◎] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎] / Hierro fundido (FC)[○] / Cobre (Cu)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] | Aleación a base de níquel (equivalente en inconel)[◎] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC)[◎] / Acero tratado térmicamente (35-45 HRC)[◎] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[◎] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[◎] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[◎] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[◎] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[◎] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero inoxidable (SUS)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[◎] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | Material de aluminio laminado (AL)[◎] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[◎] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] | Material de aluminio laminado (AL)[◎] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[◎] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[◎] | Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] | Acero inoxidable (SUS)[◎] / Cobre (Cu)[◎] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[◎] | Acero inoxidable (SUS)[◎] / Cobre (Cu)[◎] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[◎] | Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[◎] / Aleación de acero (SCM)[○] / Hierro fundido (FC)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Hierro Fundido Dúctil (FCD)[○] / Cobre (Cu)[○] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Bronce (PB)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Fundiciones de aleación de zinc (ZDC)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[○] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[○] / Acero Fundido (SC)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[◎] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[◎] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Cobre (Cu)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos)[◎] / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%)[◎] / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero Fundido (SC)[○] / Cobre (Cu)[○] / Material de aluminio laminado (AL)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Aleación de magnesio fundido (MC)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] | Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%)[◎] / Aleación de acero (SCM)[○] / Acero para herramientas (antes del enfriamiento de SKD)[○] / Acero Fundido (SC)[○] | Acero inoxidable (SUS)[○] / Cobre (Cu)[◎] / Latón (Bs)[○] / Hierro Fundido de Latón (BsC)[○] / Aleación de aluminio fundido (AC, ADC)[○] / Termoplástico (PVC, Nylon, etc.)[○] |
Tap Model | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | - | - | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | - | - | - | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral | Golpe en espiral |
Modelo de diámetro interior | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | - | - | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | - | Para agujeros pasantes | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | - | - | - | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros pasantes | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos | Para agujeros ciegos |
Presencia de recubrimiento | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido | Ninguno | Ninguno | Incluido | - | - | Incluido | Incluido | Ninguno | Ninguno | - | Incluido | Ninguno | Ninguno | - | - | - | Incluido | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido | Ninguno | Incluido |
Tipo de recubrimiento | - | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Estaño / CrN | Otros | - | Sin recubrimiento | TiCN | - | - | Estaño | Estaño | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | - | TiCN | - | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | - | - | TiCN | - | - | - | Estaño | Estaño | Otros | Estaño | TiCN | Otros | TiCN | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Estaño | Estaño | Sin recubrimiento | CrN |
Longitud total (L)(mm) | 46 ~ 120 | 44 ~ 130 | 40 ~ 120 | 40 ~ 120 | 34 ~ 250 | 46 ~ 75 | 46 ~ 82 | 62 ~ 105 | - | - | 46 ~ 150 | 100 ~ 150 | 100 ~ 150 | 70 ~ 95 | - | 62 ~ 105 | 42 ~ 95 | 46 | 100 | - | - | 46 ~ 120 | 40 ~ 82 | 40 ~ 82 | 52 | 70 | 70 ~ 95 | 52 ~ 70 | 34 ~ 95 | 46 ~ 82 | 46 ~ 95 | 150 | 70 | 40 ~ 62 | 44 ~ 115 | 44 ~ 75 | 150 | 62 | 36 ~ 155 | 80 ~ 250 | 60 ~ 120 | 60 ~ 75 | 100 ~ 150 | 75 ~ 82 | 75 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente