(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Taladro indexable

Búsqueda según la categoría inferior

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm)
Material de trabajo
Overall Length (L)(mm)
Coating Presence
Presencia de pozos de petróleo

    Portabrocas intercambiables - SumiDrill, WDX, manguito excéntrico

      Punta de tipo DRA de taladro mágico

        Vástago de taladro mágico con brida tipo SF-DRA (profundidad de mecanizado: 8 x D)

        Marca

        SUMITOMO ELEC

        KYOCERA

        KYOCERA

        Series de productos

        Portabrocas intercambiables - SumiDrill, WDX, manguito excéntrico

        Punta de tipo DRA de taladro mágico

        Vástago de taladro mágico con brida tipo SF-DRA (profundidad de mecanizado: 8 x D)

        Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
        Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm)-24.516.00 a 16.99
        Material de trabajo-Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○]-
        Overall Length (L)(mm)--211
        Coating Presence-Incluido-
        Presencia de pozos de petróleo--Incluido

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Taladro indexable