(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Juegos de brocas - Juego de 50 piezas para trabajar el hierro, SET50
Nachi-Fujikoshi
Un taladro de uso general utilizado en la más amplia gama de aplicaciones.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
ISHIHASHI
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Modelo de enlace: enlace recto
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Operación de venta: Juego
•Estándar: JIS B4301
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juegos de brocas - vástago cilíndrico, varios juegos【13-100 piezas por paquete】
ISHIHASHI
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Modelo de enlace: enlace recto
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Operación de venta: Juego
•Estándar: JIS B4301
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Juegos de brocas - Juego de 19 piezas de acero inoxidable, COSET19【19 piezas por paquete】
Nachi-Fujikoshi
Taladro de cobalto de uso general.
[Caracteristicas]
· Mordida de perforación constante debido al adelgazamiento de tipo X.
· La nitidez aumenta al reforzar el ángulo de torsión de perforación.
· Un conjunto de 19 piezas con diámetros que van desde 1.0 a 10.0 mm y paso de 0.5 mm.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para una amplia gama de materiales, desde acero hasta acero inoxidable.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Broca para trabajar el hierro SDSET25, juego de 25
Nachi-Fujikoshi
Un taladro de uso general utilizado en la más amplia gama de aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Corresponde al estándar JIS.
· Un conjunto de 25 piezas con diámetros que varían de 1.0 a 13.0 mm y paso de 0.5 mm.
[Aplicaciones]
· Se puede usar para muchos propósitos.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Juegos de brocas - Juego de 10 piezas con recubrimiento G, GSDSET10【10 piezas por paquete】
Nachi-Fujikoshi
Taladro recubierto de uso general.
[Caracteristicas]
· La superficie está recubierta con una película dura de TiN para lograr una larga vida útil.
· Un conjunto de 10 piezas con diámetros que varían de 2.0 a 6.0 mm.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para una amplia gama de materiales, desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Broca para herrería SDXJP (con adelgazamiento)
Nachi-Fujikoshi
Un taladro de uso general empaquetado en blister que se utiliza en la más amplia gama de aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Un ejercicio estándar que corresponde al estándar JIS.
· Un artículo pequeño empaquetado en unidades de una pieza (contiene 2 piezas para diámetros menores a ø4.0 (4.0 mm)).
[Aplicaciones]
· Viene con adelgazamiento y tiene buena mordida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) |
Longitud de ranura (ℓ)(mm) |
Material de trabajo |
Tipo de material de herramienta |
Modelo de enlace |
Coating Presence |
Tipo de recubrimiento |
Presencia de pozos de petróleo |
Marca | Nachi-Fujikoshi | ISHIHASHI | ISHIHASHI | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Juegos de brocas - Juego de 50 piezas para trabajar el hierro, SET50 | Juegos de brocas - vástago cilíndrico, varios juegos【13-100 piezas por paquete】 | Juegos de brocas - Juego de 19 piezas de acero inoxidable, COSET19【19 piezas por paquete】 | Juegos de brocas - Juego de 10 piezas con recubrimiento G, GSDSET10【10 piezas por paquete】 | |||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más |
Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) | 1.1 ~ 6 | - | - | 1 ~ 10 | 1 ~ 13 | 2 ~ 6 | 10.2 |
Longitud de ranura (ℓ)(mm) | - | - | - | - | - | - | 98 |
Material de trabajo | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero inoxidable[◎] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] |
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad |
Modelo de enlace | - | Enlace recto | Enlace recto | - | - | - | - |
Coating Presence | - | Ninguno | Ninguno | - | - | Incluido | - |
Tipo de recubrimiento | - | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | - | - | Estaño | - |
Presencia de pozos de petróleo | - | Ninguno | Ninguno | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente