(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Vástago recto, taladro de marca ligera, chaflán de 90 ° tipo N 540
GUHRING
El chaflán y la perforación se pueden realizar en un solo paso.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas escalonadas HSS - vástago cónico, dos flautas, tipo chaflán N 541
GUHRING
El chaflán y la perforación se pueden realizar en un solo paso.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas escalonadas HSS: vástago cónico, hélice, ángulo recto, tipo R, DCB-TRM
EIKOSHA
[Caracteristicas]
· Un taladro HSS escalonado capaz de perforar cabezas de tornillos hexagonales.
· Mango cónico.
* Asegúrese de verificar el diámetro máximo de la tapa del perno y el diámetro del taladro.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Brocas escalonadas HSS: vástago cónico, hélice, ángulo recto, tipo Z, DCB-TZM
EIKOSHA
Un tipo de taladro escalonado que integra funciones de taladrado y estriado (HSS).
[Caracteristicas]
· La perforación de agujeros para el perno de cabeza hueca hexagonal y el avellanado se pueden realizar simultáneamente.
· Mango cónico.
[Aplicaciones]
· Ideal para mecanizado simultáneo que implica perforación y hundimiento.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Brocas escalonadas HSS - vástago cilíndrico, hélice, ángulo recto, DCB-SRM
EIKOSHA
Broca escalonada (HSS) con estrías de perforación integradas.
[Caracteristicas]
· La perforación de agujeros para el perno de cabeza hueca hexagonal y el avellanado se pueden realizar simultáneamente.
· Una caña recta.
[Aplicaciones]
· Ideal para mecanizado simultáneo que implica perforación y hundimiento.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) |
Longitud de ranura (ℓ)(mm) |
Material de trabajo |
Tipo de material de herramienta |
Overall Length (L)(mm) |
Modelo de enlace |
Coating Presence |
Tipo de recubrimiento |
Presencia de pozos de petróleo |
Marca | GUHRING | GUHRING | EIKOSHA | EIKOSHA | EIKOSHA |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Vástago recto, taladro de marca ligera, chaflán de 90 ° tipo N 540 | Brocas escalonadas HSS - vástago cónico, dos flautas, tipo chaflán N 541 | Brocas escalonadas HSS: vástago cónico, hélice, ángulo recto, tipo R, DCB-TRM | Brocas escalonadas HSS: vástago cónico, hélice, ángulo recto, tipo Z, DCB-TZM | Brocas escalonadas HSS - vástago cilíndrico, hélice, ángulo recto, DCB-SRM |
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más |
Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) | 2.5 ~ 4.2 | 6.8 ~ 17.5 | 5.3 ~ 25 | 3.4 ~ 33 | 3.4 ~ 20 |
Longitud de ranura (ℓ)(mm) | 39 ~ 57 | 81 ~ 150 | 22 ~ 70 | 13 ~ 100 | 13 ~ 45 |
Material de trabajo | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] |
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad |
Overall Length (L)(mm) | 70 ~ 93 | 162 ~ 248 | 120 ~ 275 | 110 ~ 335 | 65 ~ 145 |
Modelo de enlace | Enlace recto | Enlace cónico | Enlace cónico | Enlace cónico | Enlace recto |
Coating Presence | Incluido | Incluido | Ninguno | Ninguno | Incluido |
Tipo de recubrimiento | Otros | Otros | - | - | Otros |
Presencia de pozos de petróleo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente