(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, EX-SUS-GDS, trozo
OSG
Ideal para acero inoxidable, acero dulce, aleación de cobre, etc.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
Un paquete económico que ofrece una variedad cuidadosamente seleccionada de nuestros tamaños más frecuentemente usados (Valor C)
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas sólidas HSS - Broca recta de cobalto
SAITOTWISTDRILL
· Tipo de material de herramienta: Acero rápido al cobalto
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, SD
Nachi-Fujikoshi
Un taladro HSS de uso general que se utiliza para la más amplia gama de aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Corresponde al estándar JIS.
[Aplicaciones]
· Utilizable en una amplia gama de aplicaciones.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca AG-power, AGPLSD, larga
Nachi-Fujikoshi
Un taladro que puede taladrar de forma continua agujeros profundos hasta L/D20.
[Caracteristicas]
· Adopta recubrimiento AG con excelente resistencia al desgaste para lograr una vida útil más larga.
· El flujo de viruta se mejora manteniendo la rigidez gracias a su forma de ranura no escalonada.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mecanizado de agujeros profundos para cualquier cosa, desde materias primas hasta acero para moldes.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
MISUMI
Una versión larga de la broca popular para materiales difíciles de cortar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, para tubos, PTDS
EIKOSHA
[Caracteristicas]
· Broca HSS para tuberías.
· Una caña recta.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, revestimiento WXL, TDXL20D, extra largas
OSG
Broca HSS para mecanizar agujeros extra profundos de hasta 20 D
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas sólidas HSS - broca recta larga
SAITOTWISTDRILL
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, normal, YG-SD【5-10 piezas por paquete】
MISUMI
Un surtido cuidadosamente seleccionado de 48 de nuestros tamaños más utilizados están disponibles a bajo precio (valor C)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca inicial AG, AGSTDLS, larga
Nachi-Fujikoshi
Taladro HSS de arranque con vástago largo para ubicaciones profundas o para evitar interferencias.
[Caracteristicas]
· Capaz de centrar, biselar y ranurar en V con rapidez, y ofrece una larga vida útil.
· Posibilidad de posicionamiento de alta precisión con buena mordida.
· La cuchilla afilada produce una superficie bellamente acabada.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar con una precisión de posicionamiento sobresaliente para diversos procesos, desde el chaflán hasta el mecanizado de ranuras en V.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca AG-ES, AGES
Nachi-Fujikoshi
Taladro de alta velocidad recubierto que se da cuenta de altas velocidades y altas velocidades de avance que se acercan a las de los taladros de carburo.
[Caracteristicas]
· El nuevo recubrimiento AG con excelente resistencia al calor y resistencia a la abrasión es la mejor combinación para el acero de alta velocidad de alta aleación de próxima generación.
· Tipo 50C capaz de mecanizar a alta velocidad a una velocidad de corte de 60 m/min.
· Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.
· La próxima generación de HSS de acero de alta aleación logra un rendimiento anti-astillamiento y resistencia a la fricción.
[Aplicaciones]
· También conveniente para tornos donde el mecanizado estable de carburo es difícil y máquinas de procesamiento de baja rigidez.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiCN, broca SG-ES, SGES
Nachi-Fujikoshi
Broca HSS de la más alta calidad con una larga vida útil, con recubrimiento de polvo de alta calidad HSS y SG.
[Caracteristicas]
· El acero de alta velocidad en polvo de alta calidad y el recubrimiento SG permiten que la broca HSS tenga la mayor vida útil posible.
· El filo optimizado, la forma de la ranura y la alta precisión logran un procesamiento estable y una alta precisión de posicionamiento del orificio.
· Logra un mecanizado de alta eficiencia basado en alta velocidad y alto avance.
· Permite el mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia hasta moldear acero y aluminio.
* No se puede utilizar para acero inoxidable austenítico.
[Aplicaciones]
· Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio, lo que permite una perforación de alta precisión.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, LSD, largas
Nachi-Fujikoshi
Una broca larga de uso general utilizada en la más amplia gama de aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Se puede seleccionar la broca óptima para el mecanizado, que admite una amplia gama de profundidades de perforación y una amplia gama de tamaños (longitud de ranura, longitud total).
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago de fresa, recubierto de TiN, MT-SUS-GDR
OSG
Se agrega MT shank, ampliando el uso en máquinas de uso general.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, EX-SUS-GDR, regular
OSG
Serie de longitud de ranura regular ideal para acero inoxidable, acero dulce, aleación de aluminio, aleación de cobre, etc.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, regular, G-SD【1-10 piezas por paquete】
MISUMI
Pack y opciones individuales de taladro estándar serie G-SD/SD/SDC.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
Con un amplio rango de capacidades de respuestas para todo desde acero en general hasta materiales difíciles de cortar, este taladro es idea para trabajos desafiantes de taladrado profundo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, largo, LSD
MISUMI
Una broca larga que está lleno de funcionalidades para un amplio rango de aplicaciones de procesamiento
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca inicial AG, AGSTD
Nachi-Fujikoshi
Broca HSS que es capaz de centrar, biselar y ranurar en V rápidamente y cuenta con una larga vida útil.
[Caracteristicas]
· Posibilidad de posicionamiento de alta precisión con buena mordida.
· La cuchilla afilada produce una superficie bellamente acabada.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para diversos procesos, desde el chaflán hasta el mecanizado de ranuras en V.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca de cobalto, COSD
Nachi-Fujikoshi
Un taladro de cobalto de uso general que puede manejar cualquier cosa, desde acero hasta acero inoxidable.
[Caracteristicas]
· Mordida de perforación constante debido al adelgazamiento de tipo X.
· La nitidez aumenta al reforzar el ángulo de torsión de perforación.
· Superficie blanca de menos de 2,0 mm de diámetro (sin color).
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para una amplia gama de materiales, desde acero hasta acero inoxidable.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiN, EX-GDN, medio
OSG
La longitud de la ranura está entre los tamaños rechonchos y regulares y logra un mecanizado de alta velocidad sin escalones de hasta 4 veces el diámetro, incluso para diámetros pequeños
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, EX-GDXL, largas
OSG
La ranura parabólica de alta rigidez permite una perforación profunda de hasta 7 a 10 veces el diámetro
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - mango cilíndrico, recubierto de TiN, N 651, regular
GUHRING
Taladro revestido versátil para aplicaciones generales de perforación.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca AG-ESS, AGESS
Nachi-Fujikoshi
Taladro de alta velocidad recubierto que se da cuenta de altas velocidades y altas velocidades de avance que se acercan a las de los taladros de carburo.
[Caracteristicas]
· El nuevo recubrimiento AG con excelente resistencia al calor y resistencia a la abrasión es la mejor combinación para el acero de alta velocidad de alta aleación de próxima generación.
· Tipo 50C capaz de mecanizar a alta velocidad a una velocidad de corte de 60 m/min.
· La próxima generación de HSS de acero de alta aleación logra un rendimiento anti-astillamiento y resistencia a la fricción.
· Capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.
[Aplicaciones]
· Conveniente para tornos donde el mecanizado estable de carburo es difícil y máquinas de procesamiento de baja rigidez.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Taladro de acero inoxidable UG UGSUS
Nachi-Fujikoshi
Este taladro es ideal para el procesamiento de acero inoxidable. El recubrimiento UG con excelente resistencia al calor proporciona una larga vida útil.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, broca estándar G, GSD
Nachi-Fujikoshi
Taladro de revestimiento tipo vástago recto para uso general.
[Caracteristicas]
· La superficie está recubierta con una película dura de TiN para lograr una larga vida útil.
[Aplicaciones]
· Admite materiales desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiAlN, broca AG-SUS, corta
Nachi-Fujikoshi
Taladro capaz de perforar agujeros estables con recubrimiento AG excelente en resistencia al calor.
[Caracteristicas]
· Forma de taladro óptima recientemente desarrollada adoptada para mecanizar HSS de alta aleación, recubrimientos AG y acero inoxidable.
· Tiene una forma de filo que es excelente en la segmentación de virutas y una forma de ranura que logra un alto rendimiento de descarga de viruta y rigidez de perforación.
· La precisión de mecanizado estable se logra mediante el uso de un vástago de fresa de alta precisión.
[Aplicaciones]
· Óptimo para acero inoxidable.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago recto/de fresa, con orificio de aceite, EX-HO-GDR, regular
OSG
Gracias al orificio de aceite, se logra un procesamiento de alta eficiencia y una larga vida útil, lo que lo hace efectivo para materiales difíciles de mecanizar como el acero inoxidable
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago de fresa, recubierto de TiAlN, tipo S
MISUMI
La perforación de agujeros profundos de precisión es posible gracias a modelos bien equilibrados optimizados para el acero de alta velocidad de alta calidad
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas sólidas HSS: vástago recto/fresado, broca DLC, DLCHD
Nachi-Fujikoshi
Taladro de alta velocidad para mecanizado de alta eficiencia de aleaciones de aluminio.
[Caracteristicas]
· Utiliza revestimiento DLC (carbono tipo diamante) con alta dureza, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la abrasión.
· Tiene baja adherencia y elimina problemas tales como la obstrucción de virutas que pueden ocurrir en el procesamiento de aluminio.
[Aplicaciones]
· El coeficiente de fricción es pequeño, y dado que es improbable que el aluminio suelde, se demuestra una alta eficiencia de fricción con aleaciones de aluminio.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Nachi-Fujikoshi
Taladro de aceite recubierto de uso general.
[Caracteristicas]
· La forma original de adelgazamiento (3-rastrillos) mejora la centripedalidad y la separación de virutas.
· El recubrimiento de TiN y la lubricación interna proporcionan un efecto de enfriamiento que resulta en una larga vida útil en D.
[Aplicaciones]
· Capaz de mecanizado de alta eficiencia de materiales que van desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, broca larga G, GLSD
Nachi-Fujikoshi
Broca recubierta para orificios profundos.
[Características]
· Descarga bien las virutas, por lo que es ideal para perforar orificios profundos y posiciones profundas.
· El flujo de viruta se mejora manteniendo la rigidez gracias a su forma de ranura no escalonada.
·Revestimiento de TiN adoptado para lograr una vida más larga incluso para orificios profundos.
[Aplicaciones]
· Descarga bien las virutas de corte incluso para orificios profundos, lo que permite un maquinado de alta eficiencia.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, broca AG-SUS, regular
Nachi-Fujikoshi
Taladro capaz de perforar agujeros estables con recubrimiento AG excelente en resistencia al calor.
[Caracteristicas]
· Forma de taladro óptima recientemente desarrollada adoptada para mecanizar HSS de alta aleación, recubrimientos AG y acero inoxidable.
· Tiene una forma de filo que es excelente en la segmentación de virutas y una forma de ranura que logra un alto rendimiento de descarga de viruta y rigidez de perforación.
· La precisión de mecanizado estable se logra mediante el uso de un vástago de fresa de alta precisión.
[Aplicaciones]
· Óptimo para acero inoxidable.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - Broca Nexus, con recubrimiento WDI, NEXUS-GDS, trozo
OSG
Taladro con revestimiento WDI adecuado para acero inoxidable, acero dulce, aleación de aluminio, aleación de cobre y similares que suprime el desgaste del margen periférico y logra una larga vida útil a altas velocidades.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiN, EX-GDS, trozo
OSG
Gracias a su forma de surco de alta rigidez y longitud de surco, proporciona alta eficiencia y alta precisión y es ideal para el roscado de agujeros piloto y el procesamiento de torno.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiN, EX-GDR, regular
OSG
Tipo de alta versatilidad capaz de mecanizado de alta velocidad sin escalones de hasta 4 a 5 veces el diámetro
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubiertas en V con orificio de aceite, VP-HO-GDR
OSG
El recubrimiento en polvo de acero de alta velocidad + V con un orificio de aceite permite un mecanizado de alta velocidad que puede exceder la potencia de los taladros de carburo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas sólidas HSS - vástago cilíndrico, broca Thruster, TDXL, tipo 10D
OSG
Broca HSS para mecanizar agujeros extra profundos de hasta 10 D
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, LS-NC-LDS, largas
OSG
Ideal para biselar partes profundas con un ángulo de punta de 90 °
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Broca de vástago recto, tipo normal N 205
GUHRING
Broca estándar para aplicaciones de taladrado generales.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubiertas de TiN, ti 669, largas
GUHRING
X adelgazamiento adoptado. Un taladro largo recubierto ideal para mecanizar materiales difíciles de cortar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 336, largas
GUHRING
La pieza de referencia para perforar agujeros profundos. Una broca larga de alta eficiencia ideal para mecanizar acero duro y acero aleado.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 J673, 200 mm de largo
GUHRING
[Caracteristicas]
· La pieza de referencia para perforar agujeros profundos.
· Un taladro con revestimiento largo de longitud estándar para mecanizado de alta eficiencia.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 J675, 300 mm de largo
GUHRING
[Caracteristicas]
· La pieza de referencia para perforar agujeros profundos.
· Un taladro con revestimiento largo de longitud estándar para mecanizado de alta eficiencia.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) |
Longitud de ranura (ℓ)(mm) |
Material de trabajo |
Tipo de material de herramienta |
Overall Length (L)(mm) |
Modelo de enlace |
Coating Presence |
Tipo de recubrimiento |
Presencia de pozos de petróleo |
Marca | OSG | MISUMI | SAITOTWISTDRILL | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | MISUMI | EIKOSHA | OSG | SAITOTWISTDRILL | MISUMI | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | OSG | OSG | MISUMI | MISUMI | MISUMI | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | OSG | OSG | GUHRING | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | OSG | MISUMI | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | Nachi-Fujikoshi | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING | GUHRING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, EX-SUS-GDS, trozo | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca AG-power, AGPLSD, larga | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, revestimiento WXL, TDXL20D, extra largas | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, normal, YG-SD【5-10 piezas por paquete】 | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca inicial AG, AGSTDLS, larga | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca AG-ES, AGES | Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiCN, broca SG-ES, SGES | Brocas enterizas HSS - vástago de fresa, recubierto de TiN, MT-SUS-GDR | Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, EX-SUS-GDR, regular | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, regular, G-SD【1-10 piezas por paquete】 | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca inicial AG, AGSTD | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca de cobalto, COSD | Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiN, EX-GDN, medio | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, EX-GDXL, largas | Brocas enterizas HSS - mango cilíndrico, recubierto de TiN, N 651, regular | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca AG-ESS, AGESS | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, broca estándar G, GSD | Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiAlN, broca AG-SUS, corta | Brocas enterizas HSS - vástago recto/de fresa, con orificio de aceite, EX-HO-GDR, regular | Brocas enterizas HSS - vástago de fresa, recubierto de TiAlN, tipo S | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubierto de TiN, broca larga G, GLSD | Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, broca AG-SUS, regular | Brocas enterizas HSS - Broca Nexus, con recubrimiento WDI, NEXUS-GDS, trozo | Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiN, EX-GDS, trozo | Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubierto de TiN, EX-GDR, regular | Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, recubiertas en V con orificio de aceite, VP-HO-GDR | Brocas sólidas HSS - vástago cilíndrico, broca Thruster, TDXL, tipo 10D | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, LS-NC-LDS, largas | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, recubiertas de TiN, ti 669, largas | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 336, largas | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 J673, 200 mm de largo | Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, GT100 J675, 300 mm de largo | |||||||||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 7 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) | 0.5 ~ 32 | 1 ~ 13 | 9 | 0.2 ~ 11.9 | 1 ~ 13 | 2 ~ 13 | 6 ~ 10.7 | 1.6 ~ 12 | 0.45 ~ 7.05 | 1 ~ 13 | 3 ~ 12 | 2 ~ 20 | 2 ~ 32 | 7.1 ~ 13 | 6 ~ 50 | 2 ~ 32 | 0.2 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | 2 ~ 10 | 3 ~ 20 | 0.5 ~ 13 | 0.5 ~ 6 | 2 ~ 13 | 0.2 ~ 19 | 1 ~ 19.5 | 6 | 2.5 ~ 13 | 1 ~ 20 | 6 ~ 40 | 2 ~ 13 | 1 ~ 13 | 8 ~ 40 | 1 ~ 13 | 1 ~ 20 | 1.1 ~ 10.5 | 1 ~ 13 | 2.05 ~ 30 | 6 ~ 32 | 1.6×10D ~ 12×10D | 3 ~ 25 | 1 ~ 16 | 1 ~ 10.2 | 1 ~ 12 | 3 ~ 13 | 6 ~ 13 |
Longitud de ranura (ℓ)(mm) | 3 ~ 90 | 12 ~ 101 | 71 | 3 ~ 109 | 33 ~ 235 | 56 ~ 134 | 4 ~ 8 | 38 ~ 276 | 10 ~ 90 | 12 ~ 101 | 9 ~ 30 | 24 ~ 140 | 24 ~ 185 | 100 ~ 200 | 57 ~ 200 | 24 ~ 165 | 3 ~ 101 | 12 ~ 101 | 85 ~ 185 | 9 ~ 40 | 5 ~ 80 | 6 ~ 43 | 40 ~ 200 | 2.5 ~ 135 | 6 ~ 94 | 57 | 30 ~ 101 | 6 ~ 94 | 57 ~ 180 | 24 ~ 101 | 12 ~ 101 | 33 ~ 152 | 40 ~ 200 | 12 ~ 140 | 7 ~ 43 | 6 ~ 51 | 24 ~ 155 | 57 ~ 165 | 26 ~ 155 | 11 ~ 60 | 12 ~ 120 | 33 ~ 121 | 33 ~ 134 | 120 | 180 |
Material de trabajo | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | - | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[◎] / Hierro fundido[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] | - | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aluminio[◎] / Titanio[◎] / Cobre[◎] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[○] / Resina[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero inoxidable[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Aluminio[◎] / Cobre[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] | Acero general[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] / Titanio[◎] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] | Acero general[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] | Acero general[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Resina[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[◎] / Titanio[◎] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[○] / Resina[◎] | Acero general[○] / Acero de alta dureza[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Resina[◎] | Acero general[○] / Acero de alta dureza[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Resina[◎] |
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad al vanadio | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad al vanadio | Acero de alta velocidad al vanadio | Acero de alta velocidad / Acero cobalto de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero en polvo de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad al vanadio | Acero cobalto de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero en polvo de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad | Acero cobalto de alta velocidad |
Overall Length (L)(mm) | 38 ~ 170 | 34 ~ 151 | 124 | 19 ~ 146 | - | 85 ~ 205 | 110 ~ 125 | 85 ~ 350 | 75 ~ 200 | 34 ~ 151 | - | 56 ~ 210 | 56 ~ 255 | 200 ~ 400 | 137 ~ 345 | 56 ~ 245 | 19 ~ 151 | 34 ~ 151 | 125 ~ 265 | - | 27 ~ 152 | 38 ~ 87 | 100 ~ 300 | 19 ~ 198 | 40 ~ 168 | 93 | 57 ~ 151 | 40 ~ 168 | 101 ~ 270 | 56 ~ 161 | 50 ~ 158 | 83 ~ 250 | 100 ~ 350 | 50 ~ 210 | 39 ~ 100 | 38 ~ 108 | 56 ~ 235 | 101 ~ 245 | 70 ~ 215 | 75 ~ 250 | 34 ~ 178 | 56 ~ 184 | 56 ~ 205 | 200 | 300 |
Modelo de enlace | End Mill Link / Enlace recto | Enlace recto | - | Enlace recto | - | Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | - | Enlace recto | - | End Mill Link / Enlace recto | End Mill Link / Enlace recto | Enlace recto | End Mill Link | End Mill Link / Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | - | Enlace recto | End Mill Link / Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | End Mill Link / Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | End Mill Link / Enlace recto | End Mill Link / Enlace recto | End Mill Link | End Mill Link / Enlace recto | End Mill Link / Enlace recto | Enlace recto | End Mill Link / Enlace recto | End Mill Link | End Mill Link / Enlace recto | End Mill Link / Enlace recto | End Mill Link / Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto | Enlace recto |
Coating Presence | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido | Ninguno | Incluido | Ninguno | Incluido | - | Incluido | Incluido | Ninguno | Incluido | Incluido | Incluido / Ninguno | Incluido | Ninguno | - | Ninguno | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Ninguno | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Tipo de recubrimiento | Estaño | - | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Otros | Estaño | - | Otros | Sin recubrimiento | Estaño | - | Otros | TiCN | Sin recubrimiento | Estaño | Estaño | Estaño | Estaño | - | - | Sin recubrimiento | Estaño | Estaño | Estaño | Otros | TiCN | Estaño | TiAlN | Estaño | TiAlN | DLC | Estaño | Estaño | Otros | Otros | Estaño | Estaño | Otros | Otros | Sin recubrimiento | Otros | Estaño | Otros | Estaño | Estaño |
Presencia de pozos de petróleo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | - | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Incluido / Ninguno | Ninguno | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Incluido | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente