(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de carburo

Búsqueda según la categoría inferior

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 5 día o menos
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  • 13 día o menos
Marca
Series de productos
Días para enviar
Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm)
Longitud de ranura (ℓ)(mm)
Material de trabajo
Tipo de material de herramienta
Overall Length (L)(mm)
Modelo de enlace
Coating Presence
Tipo de recubrimiento
Presencia de pozos de petróleo

    Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca en V, broca helicoidal, H7-H8, larga

      Brocas escalonadas de carburo - mango de fresa, 2 ranuras, KDD-2

        Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de mecanizado de alta velocidad/alto avance, recubiertas de TiAlN, cortas y regulares con orificios de aceite

        • Cambios en Especificaciones

        Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de 3 flautas, recubierta de TiAlN, punta, regular

          Brocas integrales de carburo - vástago cilíndrico, diámetro pequeño, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular

            Broca de vástago cónico con punta de carburo

              Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas de TiAlN, normal

                Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, filo de corte recto, para mecanizado de aluminio, recubiertas con DLC

                  Brocas escalonadas de carburo - vástago cilíndrico, hoja achaflanada, recubierta de TiAlN

                    Brocas enterizas de carburo - microbroca, para mecanizado de precisión, ADR

                      Brocas enterizas de carburo - micro broca, tipo N, 3899

                        Brocas integrales de carburo: vástago recto/fresado, tipo plano, ADF-2D

                          Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con recubrimiento TS

                            Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con radio de esquina, recubiertas de TiAlN, punta, regular

                              Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, diámetro pequeño, recubiertas de TiAlN

                                Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, filo de corte recto, regular

                                  Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta

                                    Brocas escalonadas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas con DLC, punta

                                      Broca escalonada de carburo, con dimensiones personalizadas

                                        Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, 3 XD, N 2463

                                          Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, broca de corte duro, HC

                                            Brocas integrales de carburo: broca Aqua Drill EX, tipo piloto, con orificio de aceite, AQDEXOHPLT

                                              Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, borde de corte corrugado, recubierto de TiAlN, regular

                                                Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, recubiertas de TiAlN, largas

                                                • Producto Nuevo

                                                Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, filo de corte recto, para mecanizado de aluminio

                                                  Brocas enterizas de carburo - broca aqua, para acero de alta dureza, AQDH

                                                    Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas de diamante, D-GDN

                                                      Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, para mecanizado de precisión, WX-MS-GDS, ultrapequeñas

                                                        Brocas enterizas de carburo - para acero de alta dureza, WH55-5D

                                                          Brocas enterizas de carburo - broca cañón, para metales no ferrosos, ZB80 5643

                                                            Brocas integrales de carburo - mango de fresa, broca PCD de 2 ranuras, DRD-2

                                                              Brocas enterizas de carburo - broca para herramienta de unión, UDCMX

                                                                Brocas integrales de carburo: broca Aqua Drill EX, 3 flautas, con orificio de aceite, 5D, AQDEXOH3F5D

                                                                  Brocas integrales de carburo: mango de fresa, borde de corte corrugado, recubierto de TiAlN, punta

                                                                    Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, recubierto de TiAlN, regular

                                                                      Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas de TiAlN, punta

                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para mecanizado de acero inoxidable, recubiertas de TiAlN

                                                                          Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, borde de corte corrugado, para mecanizado de aluminio, recubiertas con DLC

                                                                            Brocas escalonadas de carburo: mango de fresa, broca para bruñir

                                                                              Brocas escalonadas de carburo - vástago cilíndrico, cuchilla achaflanada, tipo R

                                                                                Brocas enterizas de carburo - broca para agua, 3 flautas, AQD3F

                                                                                  Brocas enterizas de carburo - aqua drill EX bit, para avellanar, AQDEXZ

                                                                                    Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, AQDEXS, trozo

                                                                                      Brocas enterizas de carburo - Broca DLC, para mecanizado de aluminio, DLCDR, regular

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - broca de micro revolución, para mecanizado de acero inoxidable, MRS-GDL

                                                                                        Marca

                                                                                        OMIKOGYO

                                                                                        KYOWASEIKO

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        FUKUDA

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        ATOM

                                                                                        GUHRING

                                                                                        OSG

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        GUHRING

                                                                                        SANDVIK

                                                                                        Nachi-Fujikoshi

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        Nachi-Fujikoshi

                                                                                        OSG

                                                                                        OSG

                                                                                        OSG

                                                                                        GUHRING

                                                                                        KYOWASEIKO

                                                                                        UNION TOOL

                                                                                        Nachi-Fujikoshi

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        MISUMI

                                                                                        Nachi-Fujikoshi

                                                                                        Nachi-Fujikoshi

                                                                                        Nachi-Fujikoshi

                                                                                        Nachi-Fujikoshi

                                                                                        OSG

                                                                                        Series de productos

                                                                                        Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca en V, broca helicoidal, H7-H8, larga

                                                                                        Brocas escalonadas de carburo - mango de fresa, 2 ranuras, KDD-2

                                                                                        Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de mecanizado de alta velocidad/alto avance, recubiertas de TiAlN, cortas y regulares con orificios de aceite

                                                                                        Brocas integrales de carburo: vástago de fresa, broca de 3 flautas, recubierta de TiAlN, punta, regular

                                                                                        Brocas integrales de carburo - vástago cilíndrico, diámetro pequeño, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta, regular

                                                                                        Broca de vástago cónico con punta de carburo

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas de TiAlN, normal

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, filo de corte recto, para mecanizado de aluminio, recubiertas con DLC

                                                                                        Brocas escalonadas de carburo - vástago cilíndrico, hoja achaflanada, recubierta de TiAlN

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - microbroca, para mecanizado de precisión, ADR

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - micro broca, tipo N, 3899

                                                                                        Brocas integrales de carburo: vástago recto/fresado, tipo plano, ADF-2D

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con recubrimiento TS

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, con radio de esquina, recubiertas de TiAlN, punta, regular

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, diámetro pequeño, recubiertas de TiAlN

                                                                                        Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, filo de corte recto, regular

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para mecanizado de acero de alta dureza, con recubrimiento TS, punta

                                                                                        Brocas escalonadas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas con DLC, punta

                                                                                        Broca escalonada de carburo, con dimensiones personalizadas

                                                                                        Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, 3 XD, N 2463

                                                                                        Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, broca de corte duro, HC

                                                                                        Brocas integrales de carburo: broca Aqua Drill EX, tipo piloto, con orificio de aceite, AQDEXOHPLT

                                                                                        Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, borde de corte corrugado, recubierto de TiAlN, regular

                                                                                        Brocas enterizas de metal duro - vástago cilíndrico, recubiertas de TiAlN, largas

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, filo de corte recto, para mecanizado de aluminio

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - broca aqua, para acero de alta dureza, AQDH

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas de diamante, D-GDN

                                                                                        Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, para mecanizado de precisión, WX-MS-GDS, ultrapequeñas

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - para acero de alta dureza, WH55-5D

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - broca cañón, para metales no ferrosos, ZB80 5643

                                                                                        Brocas integrales de carburo - mango de fresa, broca PCD de 2 ranuras, DRD-2

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - broca para herramienta de unión, UDCMX

                                                                                        Brocas integrales de carburo: broca Aqua Drill EX, 3 flautas, con orificio de aceite, 5D, AQDEXOH3F5D

                                                                                        Brocas integrales de carburo: mango de fresa, borde de corte corrugado, recubierto de TiAlN, punta

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, recubierto de TiAlN, regular

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas de TiAlN, punta

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, para mecanizado de acero inoxidable, recubiertas de TiAlN

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, borde de corte corrugado, para mecanizado de aluminio, recubiertas con DLC

                                                                                        Brocas escalonadas de carburo: mango de fresa, broca para bruñir

                                                                                        Brocas escalonadas de carburo - vástago cilíndrico, cuchilla achaflanada, tipo R

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - broca para agua, 3 flautas, AQD3F

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - aqua drill EX bit, para avellanar, AQDEXZ

                                                                                        Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, AQDEXS, trozo

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - Broca DLC, para mecanizado de aluminio, DLCDR, regular

                                                                                        Brocas enterizas de carburo - broca de micro revolución, para mecanizado de acero inoxidable, MRS-GDL

                                                                                        Días para enviar 12 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 12 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más Durante el mismo día o más

                                                                                        Mostrar productos en inventario

                                                                                        8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 27 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 15 Días o más 8 Días o más Durante el mismo día o más

                                                                                        Mostrar productos en inventario

                                                                                        8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                                                                                        Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm)100.5 ~ 63 ~ 72 ~ 130.8 ~ 36 ~ 601 ~ 83.8 ~ 11.383.4 ~ 10.30.02 ~ 30.1 ~ 32 ~ 203 ~ 128.50.38 ~ 2.71 ~ 83 ~ 136.8 ~ 10.3-1 ~ 162 ~ 61.015 ~ 12.033 ~ 133 ~ 101 ~ 10.52 ~ 122 ~ 120.2 ~ 52 ~ 128 ~ 120.3 ~ 30.4 ~ 3.53 ~ 163 ~ 130.3 ~ 131 ~ 83 ~ 104.2 ~ 6.5--3 ~ 160.5 ~ 202 ~ 162 ~ 120.5 ~ 3
                                                                                        Longitud de ranura (ℓ)(mm)1152 ~ 2524 ~ 5312 ~ 776 ~ 2730 ~ 22212 ~ 7527 ~ 7121 ~ 720.2 ~ 251.2 ~ 1210 ~ 8820 ~ 55476 ~ 1212 ~ 7520 ~ 6048 ~ 72-6 ~ 58-3.3 ~ 5428 ~ 7760 ~ 1406 ~ 4312 ~ 5118 ~ 761.5 ~ 2618 ~ 96280 ~ 4004 ~ 104 ~ 1228 ~ 12820 ~ 603 ~ 776 ~ 3728 ~ 6136 ~ 53--16 ~ 801.65 ~ 908 ~ 5515 ~ 736 ~ 36
                                                                                        Material de trabajoHierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Aluminio[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Cobre[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Hierro fundido[◎] / Aluminio[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[◎] / Resina[◎]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] / Resina[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero tratado térmicamente[○] / Acero de alta dureza[◎]Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○]-Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Titanio[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Aluminio[◎]Acero de alta dureza[◎]Aluminio[◎] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎]Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza[◎]-Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Grafito[◎] / Resina[○]-Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero inoxidable[◎]Aluminio[◎]Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza[◎] / Hierro fundido[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○]Aluminio[◎] / Cobre[○]Acero inoxidable[◎]
                                                                                        Tipo de material de herramientaCarburo-CarburoCarburoCarburo-CarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburo-CarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoPCD-CarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburoCarburo
                                                                                        Overall Length (L)(mm)16550 ~ 8066 ~ 9146 ~ 12447 ~ 67110 ~ 41234 ~ 11759 ~ 12873 ~ 13638 ~ 503850 ~ 14050 ~ 115893834 ~ 11762 ~ 107104 ~ 136-26 ~ 11530 ~ 6054 ~ 12266 ~ 124100 ~ 20026 ~ 8944 ~ 10854 ~ 12638 ~ 6468 ~ 156330 ~ 4503838 ~ 5078 ~ 19466 ~ 10738 ~ 12426 ~ 7960 ~ 12080 ~ 11040 ~ 60-48 ~ 14447 ~ 14545 ~ 11247 ~ 13042 ~ 66
                                                                                        Modelo de enlaceEnd Mill LinkEnd Mill LinkEnd Mill LinkEnd Mill LinkEnd Mill LinkEnlace cónicoEnlace rectoEnd Mill LinkEnlace rectoEnd Mill Link-End Mill Link / Enlace rectoEnd Mill LinkEnd Mill LinkEnd Mill LinkEnlace rectoEnd Mill LinkEnlace rectoEnd Mill LinkEnlace rectoEnlace rectoEnlace rectoEnd Mill LinkEnlace rectoEnlace rectoEnd Mill Link / Enlace rectoEnd Mill Link / Enlace rectoEnd Mill Link / Enlace rectoEnd Mill Link / Enlace recto-End Mill Link-Enlace rectoEnd Mill LinkEnd Mill LinkEnlace rectoEnd Mill LinkEnd Mill LinkEnd Mill LinkEnlace rectoEnd Mill Link / Enlace rectoEnd Mill Link / Enlace rectoEnd Mill Link / Enlace rectoEnd Mill Link / Enlace rectoEnd Mill Link / Enlace recto
                                                                                        Coating PresenceNingunoNingunoIncluidoIncluidoIncluidoNingunoIncluidoIncluidoIncluidoNingunoIncluidoIncluidoIncluidoIncluidoIncluidoNingunoIncluidoIncluidoNingunoIncluido-IncluidoIncluidoIncluidoNingunoIncluidoIncluidoIncluidoIncluidoNingunoNinguno-IncluidoIncluidoIncluidoIncluidoIncluidoIncluidoNingunoNingunoIncluidoIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
                                                                                        Tipo de recubrimiento--TiAlNTiAlN--TiAlNDLCTiAlNSin recubrimientoTiAlNOtros-TiAlNTiAlN--DLC-Otros-Para General Steel (AlCrN, etc.)TiAlNTiAlN-OtrosAbrigo de diamantesOtrosOtros--OtrosPara General Steel (AlCrN, etc.)TiAlNTiAlNTiAlNTiAlNDLC--OtrosOtrosOtrosDLCOtros
                                                                                        Presencia de pozos de petróleoIncluidoNingunoIncluidoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoIncluidoNingunoIncluido / NingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoIncluidoNinguno-IncluidoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno-NingunoNinguno

                                                                                        Cargando…

                                                                                        Categorías relacionadas con Taladro de carburo