(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Rueda moleteada de corte (para patrón de diamante)
Super Tool
[Caracteristicas]
· Una rueda moleteada para el corte de procesamiento de diámetro pequeño (para moleteado de diamante).
[Aplicaciones]
· Una pieza de diamante para corte de diámetro pequeño.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Super Tool
[Caracteristicas]
· Resuelve el procesamiento de moleteado hasta el borde de la pieza de trabajo escalonada.
· Soporte para procesamiento moleteado de diamante tipo laminado.
[Aplicaciones]
· Moleteado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de herramienta de moleteado de laminado (para mecanizado de bordes y moleteado recto)
Super Tool
[Caracteristicas]
· Resuelve el procesamiento de moleteado hasta el borde de la pieza de trabajo escalonada.
· Soporte para procesamiento de moleteado recto de tipo laminado.
· Recubierto de titanio.
[Aplicaciones]
· Moleteado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Herramienta de moleteado súper moleteado (para moleteado de diamante) OD 25.4 mm
Super Tool
· Tipo de producto: Pieza
· Ancho (mm): 5
· Perfil (mm): 25.4
· Diámetro del agujero (mm): 6
· Soporte compatible: KH2CN20N·25 N
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortar el soporte Super Knurl (para el patrón de diamante)
Super Tool
· Tipo de producto: Poseedor
· Diámetro de procesamiento (mm): 3-250 (tipo KNCD25) 18-250 (tipo KNCD21)
· Modelo compatible: torno NC
· Pieza moleteada compatible: Tipo KNCD25/tipo KNCD21
· Característica: · En el moleteado de tipo corte, el procesamiento del moleteado puede realizarse incluso sobre materiales difíciles de mecanizar (aleaciones de cobre, aluminio, acero inoxidable, resina, etc.). · Minimiza el abombamiento del diámetro mediante el proceso de moleteado. · El h
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Molde de herramienta de moleteado de laminado (mecanizado de bordes y moleteado recto)
Super Tool
[Caracteristicas]
· Recubierto de TiN (nitruro de titanio) para prolongar la vida útil para una mayor economía.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rueda Super Knurl de corte (para patrón recto)
Super Tool
· Tipo de producto: Pieza
· Ancho (mm): 5
· Perfil (mm): 21.5
· Diámetro del agujero (mm): 6
· Soporte compatible: KH1CN20N·25 N
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Super Tool
[Caracteristicas]
· Con mecanismo de ajuste de posición inicial para piezas de retención moleteadas. El autocentrado basado en un mecanismo vertical de deslizamiento automático (± 2.5 mm desde la posición inicial) elimina las diferencias en la fuerza de rodadura generada con dos ruedas moleteadas para permitir el procesamiento moleteado a una profundidad de ranura uniforme.
· Soporte para procesamiento moleteado de diamante tipo laminado.
[Aplicaciones]
· Modelo aplicable: diámetro del vástago: 20 x 20 mm.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de moleteado de corte (para patrón de diamante)
Super Tool
[Caracteristicas]
· Un soporte para el corte de moleteado de diamante de proceso de diámetro pequeño.
· Exhibe un corte potente en el procesamiento de moleteado de diámetro pequeño con tornos NC de diámetro pequeño, tornos automáticos, tornos de escritorio, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Rueda moleteada de corte (para patrón recto)
Super Tool
[Caracteristicas]
· Una rueda moleteada para el corte de procesamiento de pequeño diámetro (para moleteado recto).
[Aplicaciones]
· Una pieza recta para corte de diámetro pequeño.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de moleteado de corte (para patrón recto)
Super Tool
[Caracteristicas]
· Un soporte para el corte de proceso de pequeño diámetro moleteado recto.
· Exhibe un corte potente en el procesamiento de moleteado de diámetro pequeño con tornos NC de diámetro pequeño, tornos automáticos, tornos de escritorio, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de corte Super Knurl (para patrón recto)
Super Tool
· Tipo de producto: Poseedor
· Diámetro de procesamiento (mm): 3 to 250
· Modelo compatible: torno NC
· Pieza moleteada compatible: KNCF2105R to 2120R
· Característica: · En el moleteado de tipo corte, el procesamiento del moleteado puede realizarse incluso sobre materiales difíciles de mecanizar (aleaciones de cobre, aluminio, acero inoxidable, resina, etc.). · Minimiza el abombamiento del diámetro mediante el proceso de moleteado. · El h
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Super Tool
· Tipo de producto: Poseedor
· Dimensión de ancho x dimensión de altura x longitud total (mm): 20 × 20 × 147
· Diámetro de procesamiento (mm): 10 to 250
· código ENE: 4967521171908
· Código Trusco: 270-0921
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Formar el portaherramientas de moleteado rodante (para moleteado recto)
Super Tool
· Tipo de producto: Poseedor
· Dimensión de ancho x dimensión de altura x longitud total (mm): 20 × 20 × 147
· Diámetro de procesamiento (mm): 10 to 250
· código ENE: 4967521156837
· Código Trusco: 270-0930
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Super Tool
[Caracteristicas]
· Recubierto de TiN (nitruro de titanio) para prolongar la vida útil para una mayor economía.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
tipo de producto |
Ancho x alto x largo total(mm) |
Diámetro de procesamiento(mm) |
Pitch(mm) |
Perfil(mm) |
Diámetro del agujero(mm) |
Ancho(mm) |
Marca | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool | Super Tool |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Soporte de herramienta de moleteado de laminado (para mecanizado de bordes y moleteado recto) | Herramienta de moleteado súper moleteado (para moleteado de diamante) OD 25.4 mm | Molde de herramienta de moleteado de laminado (mecanizado de bordes y moleteado recto) | Formar el portaherramientas de moleteado rodante (para moleteado recto) | |||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
tipo de producto | Pieza | Soporte | Soporte | Pieza | Soporte | Pieza | Pieza | Soporte | Soporte | Pieza | Soporte | Soporte | Soporte | Soporte | Pieza |
Ancho x alto x largo total(mm) | - | 20×20×151.5 ~ 25×25×151.5 | 20×20×136.5 ~ 25×25×136.5 | - | 20×20×148 ~ 25×25×148 | - | - | 20×16×130 ~ 20×20×147 | 10×10×115.5 ~ 12×12×115.5 | - | 10×10×115 ~ 12×12×115 | 20×20×146 ~ 25×25×146 | 20×20×147 | 20×20×147 | - |
Diámetro de procesamiento(mm) | - | 10~250 | 10~250 | - | 3-250 (Tipo KNCD25) 18-250 (Tipo KNCD21) | - | - | 10~250 | 1.5~15 ~ 1.5 a 20 | - | 1.5~15 ~ 1.5 a 20 | 3~250 | 10~250 | 10~250 | - |
Pitch(mm) | 0.4 ~ 1 | - | - | 0.5 ~ 2 | - | 0.6 ~ 1.2 | 0.5 ~ 2 | - | - | 0.3 ~ 1 | - | - | - | - | 0.6 ~ 1.5 |
Perfil(mm) | 9.5 | - | - | 25.4 | - | 25.4 | 21.5 | - | - | 9.5 | - | - | - | - | 25.4 |
Diámetro del agujero(mm) | 4 | - | - | 6 | - | 13、15 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 13、15 |
Ancho(mm) | 2.5 | - | - | 5 | - | 6 | 5 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 6 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente