(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Taladro mágico DRC Tipo Chaflán adjunto
KYOCERA
[Características]
Las estructuras de autosujeción, autocentrado, ángulo multihelicoidal y enfriamiento directo permiten una alta velocidad y un alto avance para mejorar la productividad y reducir los costos de mecanizado.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Tipo de taladro mágico SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D)
KYOCERA
[Características]
Este producto puede realizar perforaciones y chaflanes al mismo tiempo.
Las estructuras de autosujeción, autocentrado, ángulo multihelicoidal y enfriamiento directo permiten una alta velocidad y un alto avance para mejorar la productividad y reducir los costos de mecanizado.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punta de taladro (para tipo DRS / tipo DRZ), punta compatible
KYOCERA
· α: 7°
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de perforación (para tipo DRS/tipo DRZ), punta compatible, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 3 x D)
KYOCERA
· Número de flautas: 2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo DRZ de broca mágica (profundidad de mecanizado: 3 x D), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punta para taladro mágico DRC, material de punta PR0315
KYOCERA
· Material: PR0315
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para Magical Drill DRC, material de punta PR0315, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Taladro mágico tipo SS-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D)
KYOCERA
[Características]
Las estructuras de autosujeción, autocentrado, ángulo multihelicoidal y enfriamiento directo permiten una alta velocidad y un alto avance para mejorar la productividad y reducir los costos de mecanizado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punta compatible con el tipo DRC Magic Drill
KYOCERA
· Material: PR0315
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta compatible con el tipo DRC del taladro mágico, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Taladro mágico tipo SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 5 x D)
KYOCERA
[Características]
Este producto puede realizar perforaciones y chaflanes al mismo tiempo.
Las estructuras de autosujeción, autocentrado, ángulo multihelicoidal y enfriamiento directo permiten una alta velocidad y un alto avance para mejorar la productividad y reducir los costos de mecanizado.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Tipo de taladro mágico SF-DRC (profundidad de mecanizado: 8 x D)
KYOCERA
[Características]
· La estructura de autosujeción simple y confiable mejora drásticamente la rigidez y durabilidad de la sujeción
· Fácil cambio de filo en la máquina
· La forma del borde de corte en forma de S de la estructura autocentrante proporciona una mordida suave, baja fuerza de corte y buena calidad de la superficie del lado del orificio
· La estructura angular multihelicoidal aumenta la resistencia del cuerpo principal y facilita la descarga suave de las virutas de corte
· La estructura de enfriamiento directo suministra refrigerante directamente a la cara inclinada del inserto, lo que enfría la punta de la broca, evita la soldadura de virutas y garantiza la descarga de virutas de corte
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Piezas del tipo DRC Magic Drill (llave de repuesto de punta)
KYOCERA
· A (mm): 77
· Dimensión B (mm): 52
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punta compatible con el Drill Magic DRX
KYOCERA
[Características]
· Este es un rompevirutas de nuevo concepto que puede manejar una amplia variedad de materiales de piezas de trabajo.
Insertar material (Detalles): PR1210
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
KYOCERA
[Características]
· Manguito de excentricidad para MagicDrill DRV, DRZ, DRX
[Aplicaciones]
· Ajuste del diámetro de procesamiento, ajuste de la altura del centro
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 2 x D)
KYOCERA
· Número de flautas: 2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo DRZ de broca mágica (profundidad de mecanizado: 2 x D), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 4 x D)
KYOCERA
· Número de flautas: 2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo DRZ de broca mágica (profundidad de mecanizado: 4 x D), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Taladro mágico tipo DRZ (Profundidad de mecanizado: 5 x D)
KYOCERA
· Dimensión rc (mm): Rc1/4
· Número de flautas: 2
· Enchufar: GP-2
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
KYOCERA
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo DRW del taladro mágico, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punta compatible con el tipo Magic Drill DRW
KYOCERA
· rε (mm): 0.8
· Material: PR1230
· α: 7°
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Micro taladro fino FDM-M (vástago ø3, recubierto)
KYOCERA
· Material: FSA
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el microbroca fina FDM-M (vástago ⌀3, recubierto), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Micro taladro fino FDM-M (vástago ø3, sin revestimiento)
KYOCERA
· Material: A
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la microbroca fina FDM-M (vástago ⌀3, sin recubrimiento), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Marca | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Tipo de taladro mágico SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D) | Punta de taladro (para tipo DRS / tipo DRZ), punta compatible | Taladro mágico tipo SS-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D) | Taladro mágico tipo SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 5 x D) | Tipo de taladro mágico SF-DRC (profundidad de mecanizado: 8 x D) | Piezas del tipo DRC Magic Drill (llave de repuesto de punta) | |||||||||||||
Días para enviar | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente