(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Placa de escala de molino de carburo
KANANPRECISION
· Clasificación de pulido: Negro
· Vertical: 100
· Horizontal: 70
· Tolerancia externa (mm): ±1.0
· Tolerancia de grosor (mm): 0 to +0.5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Carburo en blanco para molino de molinos
MISUMI
Logra un mecanizado de alta eficiencia de ranuras de anillo a las dimensiones que elija
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de carnero de alta precisión
MISUMI
Tipo de dimensión especificada con forma de bola estándar
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de ram
MISUMI
Tipo de dimensión especificada con forma de bola estándar
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo de alivio de cuello
MISUMI
Dos formas de bola para lograr un procesamiento eficiente
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
Ideal para procesos como el chaflán.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Molino de extremo ranurado de vástago largo SLEMLS
EIKOSHA
[Caracteristicas]
· Fresa ranuradora de 2 flautas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
CBN V Tipo Fresa de radio de esquina BVREF-2
KYOWASEIKO
Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Ideal para ranuras en V y grabado de caracteres.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
Tamaño más vendido tipo especificable
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Fresa de punta de bola de carburo de hoja recta, 2 flautas, bola grande de carnero
MISUMI
Elija entre dos formas de bola dependiendo de la aplicación
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de ram, modelo cónico posterior
MISUMI
Bolas con formas cónicas traseras que se pueden elegir según la aplicación.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo interno redondeado
MISUMI
Dos formas de bola para lograr un procesamiento eficiente
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas
MISUMI
Viene en una línea de productos estándar con radio y tierra redonda.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo cónico posterior
MISUMI
Dos formas de radio para lograr un procesamiento eficiente
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo interno redondeado
MISUMI
Dos formas de radio para lograr un procesamiento eficiente
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, con hoja de chaflán
MISUMI
Dos formas de radio para lograr un procesamiento eficiente
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Fresa de extremo de radio de hoja recta de carburo, 2 flautas, modelo de alivio de cuello
MISUMI
Dos formas de radio para lograr un procesamiento eficiente
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
Ideal para procesamiento, tal como biselado
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Fresa de extremo de hoja recta de carburo para ranurado en V y chaflán, 2 flautas, chaflán
MISUMI
Tipo de punta plana con ángulo especificable
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
Tipo de punta plana con ángulo especificable
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Fresa de extremo de ranura larga SLEML
EIKOSHA
Fresa de extremo de 2 flautas tipo hoja larga cuadrada (la hoja recta se puede ajustar a cualquier tamaño)
[Caracteristicas]
· Escriba con una longitud de hoja más larga que la SLEM normal.
· También se usa para varios moldes, como los moldes escalonados y totales.
· Fresa ranuradora de 2 flautas.
· Hoja larga con forma de hoja recta.
[Aplicaciones]
· Ideal para el procesamiento de moldes.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de extremo de radio de esquina de 1 flauta CBN BREF-1
KYOWASEIKO
Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Capaz de mecanizado de alta precisión, alto grado y larga vida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de extremo de radio de esquina de 2 flautas CBN BRE-2
KYOWASEIKO
Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Capaz de mecanizado de alta precisión, alto grado y larga vida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de extremo de radio de esquina de 2 flautas CBN BREF-2
KYOWASEIKO
Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Capaz de mecanizado de alta precisión, alto grado y larga vida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de extremo de radio de esquina de 2 flautas CBN BSR-2
KYOWASEIKO
Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Capaz de mecanizado de alta precisión, alto grado y larga vida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
CBN Molino de extremo de bola de 2 flautas BBE-2
KYOWASEIKO
Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Capaz de mecanizado de alta precisión, alto grado y larga vida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
CBN 2-Flauta Molino de extremo de bola BBEF-2
KYOWASEIKO
Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Capaz de mecanizado de alta precisión, alto grado y larga vida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
CBN 2-Flauta Mill-End Mill BSB-2
KYOWASEIKO
Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Capaz de mecanizado de alta precisión, alto grado y larga vida.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de extremo de radio de esquina CBN para costilla de 2 flautas BRR-2
KYOWASEIKO
Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Sección de cuello más larga para mecanizado profundo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de punta esférica CBN para costillas de 2 flautas BRB-2
KYOWASEIKO
Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Sección de cuello más larga para mecanizado profundo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
CBN V Tipo de fresa de extremo BVEF-2
KYOWASEIKO
Grabado directo de materiales de alta dureza y acero endurecido. Ideal para ranuras en V y grabado de caracteres.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
KANANPRECISION
· Clasificación de pulido: Pulido
· Vertical: 100
· Horizontal: 70
· Tolerancia externa (mm): ±1.0
· Tolerancia de grosor (mm): 0 to +0.5
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente