(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresas de alta hélice (HSS)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
Especificaciones
Diámetro de flauta (D)(φ)
Longitud de flauta (ℓ)(mm)
Material de trabajo
Tipo de forma de flauta
Número de flautas(hoja)
Tipo de material de herramienta
Procesamiento de aplicaciones
Diámetro del enlace (d)(mm)
Revestimiento
Longitud total (L)(mm)
Ángulo de hélice (θ)
Disponibilidad de la cuchilla base
Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm)

    Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 3 flautas, espiral de 50 °, corto

      Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, espiral de 50 °, corto

        Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 3 flautas, espiral de 50 °, corto, con borde de corte periférico mellado

          Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, espiral de 50 °, corto, con borde de corte periférico mellado

            SSM S Recubierto Estech Muscle 3-Flute Regular

              SSML S Recubierto Estech Muscle 3-Flauta Long

                HiVA Powder High-Speed Steel High-Helix

                  HV4TLS 4-Flauta Blade High Helix Long Shank

                    Fresa de extremo ultra largo con 4 flautas EXLE4

                    Marca

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    MISUMI

                    S&K

                    S&K

                    S&K

                    S&K

                    EIKOSHA

                    Series de productos

                    Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 3 flautas, espiral de 50 °, corto

                    Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, espiral de 50 °, corto

                    Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 3 flautas, espiral de 50 °, corto, con borde de corte periférico mellado

                    Molino de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 4 flautas, espiral de 50 °, corto, con borde de corte periférico mellado

                    SSM S Recubierto Estech Muscle 3-Flute Regular

                    SSML S Recubierto Estech Muscle 3-Flauta Long

                    HiVA Powder High-Speed Steel High-Helix

                    HV4TLS 4-Flauta Blade High Helix Long Shank

                    Fresa de extremo ultra largo con 4 flautas EXLE4

                    Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 8 Días o más
                    Especificaciones
                    • AS
                    • 3 flautas
                    • S (corto)
                    • AS
                    • 4 flautas
                    • S (corto)
                    • AS
                    • 3 flautas
                    • S (corto)
                    • AS
                    • 4 flautas
                    • S (corto)
                              Diámetro de flauta (D)(φ)6 ~ 256 ~ 256 ~ 206 ~ 206 ~ 306 ~ 303 ~ 4020 ~ 5020 ~ 50
                              Longitud de flauta (ℓ)(mm)15 ~ 5015 ~ 5015 ~ 4515 ~ 4515 ~ 5525 ~ 1058 ~ 6555 ~ 90100 ~ 250
                              Material de trabajoAcero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aluminio[○] / Titanio[○]Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aluminio[○] / Titanio[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Titanio[○]Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Titanio[○]Acero general[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○]
                              Tipo de forma de flautaCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoCuadradoCuadrado
                              Número de flautas(hoja)3434332 ~ 444
                              Tipo de material de herramientaAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadAcero cobalto de alta velocidadAcero cobalto de alta velocidad
                              Procesamiento de aplicacionesSuperficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoSuperficie plana / Superficie lateral / Ranura / AvellanadoSuperficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoSuperficie plana / Superficie lateral / Ranura / AvellanadoSuperficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoSuperficie plana / Superficie lateralSuperficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoSuperficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoSuperficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado
                              Diámetro del enlace (d)(mm)8 ~ 258 ~ 258 ~ 208 ~ 208 ~ 328 ~ 326 ~ 3216 ~ 4220 ~ 42
                              RevestimientoPara alta dureza (a base de silicona)Para alta dureza (a base de silicona)Para alta dureza (a base de silicona)Para alta dureza (a base de silicona)TiCNTiCNSin recubrimientoSin recubrimientoSin recubrimiento
                              Longitud total (L)(mm)65 ~ 14065 ~ 14065 ~ 12565 ~ 12565 ~ 15075 ~ 19060 ~ 150200 ~ 320180 ~ 350
                              Ángulo de hélice (θ)Potente hélice (45 ° a 60 °)Potente hélice (45 ° a 60 °)Potente hélice (45 ° a 60 °)Potente hélice (45 ° a 60 °)Potente hélice (45 ° a 60 °)Potente hélice (45 ° a 60 °)Potente hélice (45 ° a 60 °)Potente hélice (45 ° a 60 °)Potente hélice (45 ° a 60 °)
                              Disponibilidad de la cuchilla baseIncluidoIncluidoIncluidoIncluidoIncluidoIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
                              Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm)----17 ~ 6527 ~ 11510 ~ 65--

                              Cargando…

                              1. 1

                              Categorías relacionadas con Fresas de alta hélice (HSS)