(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
Se debe tener para el ranurado de la corredera de mole de plástico
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cortador inverso de carburo (fresa de extremo cónico inverso sólido de carburo)
EIKOSHA
Reducción inversa, torsión uniforme (alta eficiencia y alta precisión)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Para acanaladuras, tipo cónico con redondeo de esquina FXS-RB-TPCR
OSG
Una fresa de extremo cónico de alta rigidez de tipo de extremo de radio que permite mecanizar ranuras de nervaduras con alta eficiencia.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de un extremo súper radio One Cut DV-OCSRTN
DIJET
La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Especificaciones |
Ángulo único (θ)(La licenciatura) |
Diámetro de punta (D)(φ) |
Modelo |
Material de trabajo |
Longitud de flauta (l)(mm) |
Talla R(mm) |
Número de flautas(hoja) |
Diámetro del enlace (d)(mm) |
Longitud total (L)(mm) |
Revestimiento |
| ||||
Marca | MISUMI | EIKOSHA | OSG | DIJET |
Series de productos | Cortador inverso de carburo (fresa de extremo cónico inverso sólido de carburo) | Para acanaladuras, tipo cónico con redondeo de esquina FXS-RB-TPCR | ||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
| |||
Ángulo único (θ)(La licenciatura) | 5 ~ 15 | 0.5 ~ 5 | 0.5 ~ 1.5 | 0°50' ~ 1° |
Diámetro de punta (D)(φ) | 1.5 ~ 4 | 2 ~ 12 | 1 ~ 1.5 | 2 ~ 16 |
Modelo | Radio cónico | Radio cónico | Radio cónico | Radio cónico |
Material de trabajo | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC60[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[○] / Acero de alta dureza ~ HRC60[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Titanio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC60[◎] / Acero de alta dureza - HRC65[◎] / Hierro fundido[○] |
Longitud de flauta (l)(mm) | 3 ~ 6.5 | 3 ~ 25 | 8 ~ 12 | 3 ~ 24 |
Talla R(mm) | 0 ~ 1 | 0.3 ~ 0.5 | 0.2 | 0.5 ~ 3 |
Número de flautas(hoja) | 2 | 2 | multi-filo | 3 |
Diámetro del enlace (d)(mm) | 4 ~ 8 | 3 ~ 12 | 4 | 6 ~ 20 |
Longitud total (L)(mm) | 40 ~ 50 | 40 ~ 70 | 45 | 70 ~ 220 |
Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Sin recubrimiento | TiAlN | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente