(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Fresas de carburo de la serie TSC para ranuras de guía, para ranuras de bola cónicas / 2 flautas
MISUMI
Imprescindibles para el acanalado del molde de plástico.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Molino de extremo de bola cónica
NS TOOL
· Modelo: Orificio cónico
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de torsión (°): torsión estándar (30-40°)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Para ranuras de costillas, tipo de extremo de bola cónica FXS-RB-TPB
OSG
Una fresa de extremo cónico de alta rigidez que permite mecanizar ranuras de nervaduras con alta eficiencia. También se puede utilizar para superficies curvas de automóviles.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
C-CTE2000 UT con revestimiento de 2 flautas cónico
UNION TOOL
· Modelo: cuadrado cónico
· Recubrimiento: TiCN
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de torsión: Con torsión
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MTB230 MUGEN-RECUBRIMIENTO Molino cónico de bolas
NS TOOL
· Modelo: Orificio cónico
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de torsión (°): torsión estándar (30-40°)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM Molino de extremo de bola de cuello cónico largo de 3 flautas MRBTNH345
NS TOOL
· Modelo: Orificio cónico
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Diámetro del enlace (d) (mm): 6
· Número de flautas (hoja): 3
· Ángulo de torsión (°): Torsión fuerte (45 a 60°)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MUGEN-RECUBRIMIENTO Extra Long Tapered Neck Ball End Mill MRBTN230L
NS TOOL
· Modelo: Orificio cónico
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de torsión (°): torsión estándar (30-40°)
· (γ) Ángulo del cuello (°): 12°
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de extremo de bola de cono sólido de carburo
EIKOSHA
torsión uniforme
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de extremo de bola cónica sólida de carburo, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de extremo de bola de cono largo y sólido de carburo
EIKOSHA
torsión uniforme: Largo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de extremo de bola cónica larga sólida de carburo, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Taper Ball End Mill 2 cuchillas
ATOM
Un molino de extremo de bola cónica de diámetro pequeño que estandariza los ángulos máximos de inclinación de hasta 15 grados.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bola cortada larga tipo DZ-OCLB-T
DIJET
La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Carburo Orificio de aire Fresa cónica Fresa de punta esférica AHTBE
EIKOSHA
[Caracteristicas]
· Para mecanizado de electrodos de grafito.
· Con agujero de aire.
· Tipo de 2 flautas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa cónica de bolas de grafito de carburo y grafito GTBE
EIKOSHA
[Caracteristicas]
· Para mecanizado de electrodos de grafito.
· Tipo de 2 flautas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Fresa de extremo de bola de cuello cónico de carburo KTBL-2
KYOWASEIKO
El cuello tiene un cono para una longitud efectiva más larga. Ideal para grabado profundo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
OSG
[Caracteristicas]
· El carburo cementado se usa para la cuchilla.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Especificaciones |
Ángulo único (θ)(La licenciatura) |
Diámetro de punta (D)(φ) |
Modelo |
Material de trabajo |
Longitud de flauta (l)(mm) |
Talla R(mm) |
Número de flautas(hoja) |
Diámetro del enlace (d)(mm) |
Longitud total (L)(mm) |
Revestimiento |
| |||||||||||||||
Marca | MISUMI | NS TOOL | OSG | UNION TOOL | NS TOOL | NS TOOL | NS TOOL | EIKOSHA | EIKOSHA | ATOM | DIJET | EIKOSHA | EIKOSHA | KYOWASEIKO | OSG |
Series de productos | Fresas de carburo de la serie TSC para ranuras de guía, para ranuras de bola cónicas / 2 flautas | Para ranuras de costillas, tipo de extremo de bola cónica FXS-RB-TPB | MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM Molino de extremo de bola de cuello cónico largo de 3 flautas MRBTNH345 | MUGEN-RECUBRIMIENTO Extra Long Tapered Neck Ball End Mill MRBTN230L | Carburo Orificio de aire Fresa cónica Fresa de punta esférica AHTBE | ||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
| ||||||||||||||
Ángulo único (θ)(La licenciatura) | 5 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 15 | 1 ~ 15 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 5 | 1゚ ~ 30' | 1゚ ~ 30' | 1° ~ 30′ | 0°57' ~ 2°52' | 0.5゚ ~ 30' | 1゚ ~ 30' | - | 5 |
Diámetro de punta (D)(φ) | - | - | - | 0.2 ~ 2.5 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 3 | 4 ~ 12 | - | - | 0.2 ~ 6 | - |
Modelo | Diámetro cónico | Diámetro cónico | Diámetro cónico | Plaza cónica | Diámetro cónico | Diámetro cónico | Diámetro cónico | Diámetro cónico | Diámetro cónico | Diámetro cónico | Diámetro cónico | Diámetro cónico | Diámetro cónico | Diámetro cónico | Diámetro cónico |
Material de trabajo | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[○] / Acero de alta dureza ~ HRC60[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Resina[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[○] / Acero de alta dureza ~ HRC60[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Titanio[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◎] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○] / Cobre[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Resina[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC60[◎] / Acero de alta dureza - HRC65[◎] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[○] / Titanio[◎] / Cobre[○] / Resina[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◎] / Acero inoxidable[◎] / Aluminio[◎] / Titanio[○] / Cobre[◎] / Resina[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Grafito[○] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Grafito[○] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[◎] / Resina[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[○] / Acero de alta dureza ~ HRC60[○] / Acero de alta dureza - HRC65[○] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Cobre[○] | Acero general[○] / Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Grafito[◎] | Aluminio[◎] / Cobre[◎] / Grafito[◎] | Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[◎] | Acero general[○] / Acero tratado térmicamente[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Cobre[○] |
Longitud de flauta (l)(mm) | 3 ~ 7 | 10 ~ 35 | 4 ~ 25 | 0.8 ~ 8 | 1 ~ 16 | 0.75 ~ 4.5 | 0.2 ~ 10 | 4 ~ 40 | 6 ~ 50 | 0.5 ~ 12 | 10 ~ 33 | 25 ~ 50 | 25 ~ 50 | 0.4 ~ 14 | 10 |
Talla R(mm) | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 3 | 0.3 ~ 1.25 | - | 0.1 ~ 2 | 0.5 ~ 2 | 0.1 ~ 5 | 0.5 ~ 8 | 0.5 ~ 5 | 0.05 ~ 1.5 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 2R ~ 6R | 0.1 ~ 3 | - |
Número de flautas(hoja) | 2 | 2 | multi-filo | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Diámetro del enlace (d)(mm) | 4 ~ 10 | 4 ~ 16 | 3 ~ 6 | 3 ~ 8 | 4 ~ 10 | 6 | 4 ~ 12 | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | 3 ~ 10 | 10 ~ 16 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 8 | 6 |
Longitud total (L)(mm) | 40 ~ 75 | 50 ~ 100 | 35 ~ 60 | 38 ~ 50 | 50 ~ 70 | 60 ~ 110 | 50 ~ 140 | 45 ~ 90 | 55 ~ 150 | 35 ~ 55 | 160 ~ 280 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 100 ~ 120 | 45 |
Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) | Sin recubrimiento | TiAlN | TiCN | TiAlN | Para alta dureza (a base de silicona) | TiAlN | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | - | TiAlN | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente