(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Bloque de terminales para placas de circuito impreso con pulsador, serie 804
WAGO
Bloque terminal pequeño tipo conexión por resorte para PCB.
[Características]
· La dirección de conexión es horizontal. Un bloque de terminales CAGECLAMP S operado por botón.
· Los cables individuales y los cables trenzados engarzados con casquillo se pueden conectar simplemente insertándolos.
· Cuenta con una entrada de cable grande que permite conexiones de cables con áreas de sección transversal de hasta AWG12 y con diámetros exteriores de revestimiento aislante de hasta 4,3 mm.
· La conexión es posible simplemente insertando hasta un único cable con un diámetro de 0,5 a 2 mm.
· El cable trenzado es de 0,25 a 2,5 mm2 y el cable se introduce presionando el botón. La liberación del cable también requiere la operación de un botón.
[Aplicaciones]
· Ideal para reducir el tamaño del equipo/ahorrar espacio cuando se pretende conectar el cable de señal/fuente de alimentación a una PCB.
· Ideal para aplicaciones donde hay mucha vibración y donde no se puede especificar el tipo y tamaño del cable eléctrico, y cuando se quiere dejar de utilizar engarzadores de clavijas o herramientas dedicadas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Bloque de terminales de conexión push-in LCP, serie LSF-SMT 5.08
Weidmuller
[Características]
Un LCP, producto de alta calidad. Un valioso equipo. (Serie LSF-SMT 5.08)
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Bloque de terminales estándar de un solo nivel Serie LP 5.08
Weidmuller
[Caracteristicas]
· Un tipo de bloque de terminales de nivel único estándar (serie LP 5.08)
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Bloque de terminales fabricado con LCP Serie LSF-SMT 3.50
Weidmuller
[Caracteristicas]
· Hecho de LCP y de alta calidad. Una valiosa pieza de equipamiento. (Serie LSF-SMT 3.50)
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Bloque de terminales fabricado con LCP Serie LSF-SMT 5.00
Weidmuller
[Caracteristicas]
· Hecho de LCP y de alta calidad. Una valiosa pieza de equipamiento. (Serie LSF-SMT 5.00)
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
WAGO
Puede realizar una conexión fuera del dispositivo fijándolo a una placa de circuito en el dispositivo y realizando un montaje con tornillos utilizando una brida fija. Tamaño del cable: máx. 2,5 mm2.
[Características]
· Bloque de terminales en conexión tipo CAGECLAMP para operación con destornillador.
· Fije la PCB o el panel frontal mediante una brida para asegurarlo. – Existen tipos de pantalla de panel integrado y proyectados.
Días para el envío: | 46 Días o más |
---|
Bloque de terminales (para placas de circuito impreso)/serie 236/Max 2.5 mm2
WAGO
Bloque terminal pequeño con bloqueo de resorte que utiliza un sistema de conexión CAGE CLAMP con un conjunto de conexión de cable de resorte con botón pulsador de 45° para placas de circuito impreso.
[Características]
· Viene en piezas individuales o en un producto terminado y ensamblado.
· Variaciones de 1 a 48 polos disponibles.
· Viene en variaciones de entrada/salida de 1 a 1 o de 2 a 2.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Bloque de terminales para placas de circuito impreso, serie 739
WAGO
Bloque terminal pequeño tipo conexión por resorte para PCB.
[Características]
· Dirección de conexión: Vertical. Bornera de conexión CAGE CLAMP para funcionamiento del conductor.
· La orientación vertical de la entrada y funcionamiento del cable, permite ahorrar espacio en su colocación y agrupamiento.
· La técnica de presión elimina la necesidad de soldar y ayuda a reducir costos.
[Aplicaciones]
· Ideal para reducir el tamaño y ahorrar espacio de equipos y aplicaciones con muchas vibraciones al conectar cables de señal y cables de alimentación a una PCB.
· Ideal cuando no se puede especificar el tipo y tamaño del cable y se desea dejar de utilizar engarzados con clavijas o herramientas específicas.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
WAGO
Bloque terminal pequeño con cierre de resorte y conexión de cable de resorte con botón pulsador de 45° para placas de circuito impreso.
[Características]
· Elija entre 2 y 24 variaciones de polos.
· Compatible con corriente nominal 2-5A.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Bloque de terminales de dos niveles con botón pulsador para placas de circuito impreso, serie 250
WAGO
Bloque de terminales de PCB.
[Características]
· Se logra un mayor ahorro de espacio en el bloque de terminales de dos pisos con pulsador.
· El cable simple y el cable trenzado con casquillo engarzado se pueden conectar insertándolos.
· Puede realizar una conexión con cables trenzados mediante la operación de un botón.
· El ángulo de entrada de cables de 45° facilita la extracción de cables y permite su uso en una variedad de diseños.
[Aplicaciones]
· El espacio para la placa de circuito es pequeño pero hay muchos terminales necesarios.
· El fabricante desea mantener la longitud del lateral.
· El fabricante desea realizar una conexión mediante pulsación de botón.
Días para el envío: | 89 Días o más |
---|
Bloque de terminales sin botón para placas de circuito impreso, serie 235
WAGO
Un bloque de terminales de un solo cable para placas de circuito impreso. Disponible en varios colores.
[Características]
· Un bloque de terminales de tipo delgado con conexión PUSHWIRE® accionado por destornillador.
· Simplemente inserte cables individuales para conectar.
· Los dos pines de soldadura permiten un montaje seguro en placas de circuito.
· Para soltar los cables, utilice un destornillador con una punta de hoja de 2,5 mm × 0,4 mm.
Días para el envío: | 89 Días o más |
---|
WAGO
· Número de entradas y salidas: 1 a 2
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: PCB
· Piezas/productos terminados: Producto terminado ensamblado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales con pulsador para placas de circuito impreso, serie 735 (WAGO), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Método de cableado |
Método de montaje |
Piezas / productos terminados |
Número de polos(Polo) |
Medida del tornillo |
Número de entradas y salidas |
Corriente nominal (IEC)(A) |
Corriente nominal (UL)(A) |
Marca | WAGO | Weidmuller | Weidmuller | Weidmuller | Weidmuller | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO | WAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Bloque de terminales para placas de circuito impreso con pulsador, serie 804 | Bloque de terminales de conexión push-in LCP, serie LSF-SMT 5.08 | Bloque de terminales estándar de un solo nivel Serie LP 5.08 | Bloque de terminales (para placas de circuito impreso)/serie 236/Max 2.5 mm2 | Bloque de terminales para placas de circuito impreso, serie 739 | Bloque de terminales de dos niveles con botón pulsador para placas de circuito impreso, serie 250 | Bloque de terminales sin botón para placas de circuito impreso, serie 235 | |||||
Días para enviar | 7 Días o más | 6 Días o más | 6 Días o más | 7 Días o más | 6 Días o más | 46 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 6 Días o más | 89 Días o más | 89 Días o más | 7 Días o más |
Método de cableado | Sin tornillos | Otro | Tornillo | Otro | Otro | Sin tornillos | Sin tornillos | Sin tornillos | Sin tornillos | Sin tornillos | Sin tornillos | Sin tornillos |
Método de montaje | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB | PCB |
Piezas / productos terminados | Producto terminado ensamblado | Producto terminado ensamblado | Producto terminado ensamblado | Producto terminado ensamblado | Producto terminado ensamblado | Producto terminado ensamblado | Producto terminado ensamblado | Producto terminado ensamblado | Producto terminado ensamblado | Producto terminado ensamblado | Producto terminado ensamblado | Producto terminado ensamblado |
Número de polos(Polo) | 4 ~ 8 | 2 ~ 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 ~ 6 | 2 ~ 4 | 2 ~ 6 | 24x2 | 2 | 2 ~ 6 |
Medida del tornillo | - | - | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Número de entradas y salidas | 1 a 2 | 1 a 1 | 1 a 1 | 1 a 1 | 1 a 1 | 1 a 1 | 1 a 2 | 1 a 1 | 1 a 1 | 1 a 1 | 1 a 2 | 1 a 2 |
Corriente nominal (IEC)(A) | - | 17.5 | 32 | 17.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Corriente nominal (UL)(A) | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente