(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Extensor HDMI - Serie VGA-EXHD.
Sanwa Supply
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el extensor HDMI (suministro Sanwa), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sanwa Supply
Un receptor dedicado que recibe salida de video y audio del transmisor del extensor HDMI.
[Características]
· Extiende una señal HDMI con resolución Full HD (1920 × 1080) un máximo de 40 m, 720P (1280 × 720) un máximo de 60 m y en cuatro direcciones.
· Puede extender una señal HDMI conectando este producto (transmisor) y un receptor independiente (VGA-EXHDR) con dos cables rectos de categoría 6.
* Este producto no envía ni recibe señal HDMI. Necesitará tener un receptor independiente (VGA-EXHDR).
· Las señales de imagen HDMI de alta calidad y las señales de audio de alta calidad se pueden ampliar al mismo tiempo.
· El ancho de banda de frecuencia de transmisión es de 250M
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Extensor KVM (para USB / modelo de set)
Sanwa Supply
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el extensor KVM (para modelo USB/set) (suministro Sanwa), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sanwa Supply
Un interruptor de pantalla con funcionamiento estable sin fuente de alimentación, conexiones rectas, conmutación de todos los circuitos.
[Características]
· Dado que ofrece toda la conmutación de circuitos, directamente todas las especificaciones de conexión, corresponde a comunicación bidireccional y no se selecciona el tipo de computadora.
· Es un interruptor de pantalla de interruptor manual que cambia todas las líneas de señal a los pines 1 a 15 del conector de pantalla y en un circuito puede cambiar a recto.
· También admite visualización en pantalla panorámica.
· * La computadora en el lado del puerto que no ha sido conmutada se encuentra en un estado en el que no hay ninguna pantalla conectada.
· Dependiendo de la computadora, la salida externa de video puede suspenderse y la configuración de resolución puede inicializarse.
· Esto se basa en la configuración de la computadora (tablero gráfico), por lo que no podemos ofrecer garantías con respecto a su producto individual.
· * A menos que la pantalla esté conectada en el momento de iniciar la computadora, es posible que no sea posible generar salida con resolución normal.
· En ese caso, cambie a la computadora que desea iniciar e inicie la computadora con la pantalla conectada.
· * La pérdida de señal en las señales de imagen es muy grande con un cable y la calidad del cable se deteriora significativamente.
· Especialmente cuando transmita a largas distancias, utilice cable coaxial compuesto de alta calidad.
· Es posible que se produzca una degradación de la calidad de la imagen y imágenes fantasma dependiendo del ruido del entorno, la pantalla utilizada, la computadora, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sanwa Supply
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conmutador LAN (suministro Sanwa), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Extensor de pantalla (modelo establecido, no se necesita fuente de alimentación del receptor)
Sanwa Supply
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el extensor de pantalla (modelo fijo, no se necesita fuente de alimentación del receptor) (suministro Sanwa), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Cantidad de puerto de conexión de consola(Puerto) |
Longitud máxima extendida(m) |
Dimensión horizontal(mm) |
Altura de la dimensión(mm) |
Cantidad de puertos de conexión a PC(Puerto) |
Profundidad de la dimensión(mm) |
Marca | Sanwa Supply | Sanwa Supply | Sanwa Supply | Sanwa Supply | Sanwa Supply | Sanwa Supply |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Extensor de pantalla (modelo establecido, no se necesita fuente de alimentación del receptor) | |||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Cantidad de puerto de conexión de consola(Puerto) | - | 1 ~ 4 | - | - | - | - |
Longitud máxima extendida(m) | - | 60 | - | - | - | - |
Dimensión horizontal(mm) | - | 90 ~ 432 | - | - | - | - |
Altura de la dimensión(mm) | - | 24 ~ 44 | - | - | - | - |
Cantidad de puertos de conexión a PC(Puerto) | - | 1 | - | - | - | - |
Profundidad de la dimensión(mm) | - | 55 ~ 154 | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente