(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Soporte de caja adecuado para montar caja de tamaño de panel de control
MISUMI
Soporte de caja adecuado para el montaje de la caja del tamaño del panel de control
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Shinohara Electric
Utilice los tubos verticales como soportes de montaje para paneles de operación, paneles de instrumentos, paneles de control, etc.
[Caracteristicas]
· Los productos estándar están disponibles para entrega inmediata.
· No es necesario pasar por la creación y disposición de dibujos convencionales.
· También producimos productos no estándar para una entrega rápida.
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
Takachi Electronics Enclosure
[Características]
· Pata basculante CT.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la pata inclinable, serie CT, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Takachi Electronics Enclosure
Soporte inclinable, (TI)
[Caracteristicas]
· Componente opcional para inclinar la caja o caja.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Takachi Electronics Enclosure
Pata de inclinación (TL)
[Caracteristicas]
· EPDM (color gris) es resistente a la migración de color.
· EPDM (negro) está sujeto a migración de color. Por favor tome nota de esto.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Accesorios dedicados tipo SL: soporte inclinable tipo CT
Takachi Electronics Enclosure
Accesorios para inclinar la caja en ángulo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Aplicación |
Dimensión/Ancho (mm)(mm) |
Dimensión/Altura (mm)(mm) |
Dimensión/Profundidad (mm)(mm) |
| ||||||
Marca | MISUMI | Shinohara Electric | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure |
Series de productos | Soporte de caja adecuado para montar caja de tamaño de panel de control | |||||
CAD |
|
|
|
|
| |
Días para enviar | 12 Días o más | 26 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Aplicación | Soporte | Soporte | Otro | Soporte | Otro | Soporte |
Dimensión/Ancho (mm)(mm) | 250 ~ 300 | 300 ~ 350 | 22 | 70 | 17.6 | 103.5 ~ 255.5 |
Dimensión/Altura (mm)(mm) | 300 to 790 ~ 800 to 1200 | 800 ~ 1000 | 50 | - | 46 | 50 ~ 60 |
Dimensión/Profundidad (mm)(mm) | 250 ~ 300 | 300 ~ 350 | 30 | 45 | 35.5 | 8 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente