(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Rieles DIN - modelo estándar, aluminio, orificios de 4,5 x 25 mm, espesor de 7,3 mm
MISUMI
Riel DIN estándar de aluminio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rieles DIN: modelo estándar, aluminio, orificios de 4,5 x 25 mm, 7,3 mm de espesor, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Rieles DIN - modelo estándar, aluminio, orificios de 4,5 x 25 mm, espesor de 7,5 mm
MISUMI
Acabado limpio para superficies de corte sin rebabas.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
Una base que permite montar tomas de corriente alterna sobre rieles DIN
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Carril DIN de conducción de aluminio
MISUMI
Presentamos un riel DIN de aluminio que puede evitar la conexión a tierra.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Carril DIN (modelo conductivo de acero)
MISUMI
También está disponible un modelo conductivo de riel DIN.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
para soporte de montaje en riel DIN Mini【10 piezas por paquete】
MISUMI
Admite 3 niveles de ajuste de altura en un solo tamaño.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Soporte angular para montaje en riel DIN
WAGO
El montaje de un riel DIN en un soporte angular permite su fijación en diagonal.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Placa de montaje en riel DIN, serie DRA
Takachi Electronics Enclosure
Placa de montaje en riel DIN (DRA)
[Caracteristicas]
· Placa de montaje utilizada para montar la caja, la placa de circuito y las piezas en el riel DIN (35 mm).
· La instalación y la extracción se pueden realizar fácilmente tirando de la palanca inferior.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Superficie de montaje de carril DIN de aluminio mejorado
MISUMI
Carril DIN de aluminio mejorado con superficie de montaje
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de montaje para riel DIN, bloque de terminales que ahorra espacio【10 piezas por paquete】
MISUMI
Soporte soporte con inclinación de 25 grados con excelente trabajabilidad
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Toyo Giken
Un riel de 35 mm de ancho que cumple con el estándar DIN. El tipo DAS se puede usar con nuestro bloque de terminales de 20 mm tipo C, así como con equipos de 35 mm de ancho.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Takachi Electronics Enclosure
Carril DIN (FDR)
[Características]
· Riel para montar bloques de terminales, relés, interruptores, etc. dentro de cajas, o para montar cuerpos principales de cajas.
· Compatible con rieles DIN de una variedad de fabricantes.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de sujeción de riel DIN, serie TKR【2 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
Soporte de restricción de riel DIN (TKR)
[Caracteristicas]
· Soporte para el anclaje de componentes y bloques de terminales utilizados con rieles DIN (35 mm).
· TKR-TWE1 es un tipo delgado.
· Se utilizará TKR-JTXE3 al montar objetos más gruesos.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Toyo Giken
Este riel de aluminio de 20 mm de ancho de montaje, que es compatible con las series AT y ATJ, es un producto original de TOGI.
[Caracteristicas]
Este riel de aluminio de 20 mm de ancho de montaje es compatible con las series AT y ATJ.
- Hay dos tipos disponibles (tipo AS y DAS), que pueden seleccionarse según la aplicación.
- Por ejemplo, si es necesario reducir la dimensión del ancho, se debe seleccionar un tipo AS
- Si necesita usarse con equipos que soportan varios tipos de rieles DIN (ancho de 35 mm), se debe seleccionar un tipo DAS.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Soporte de riel【20 piezas por paquete】
Toyo Giken
[Caracteristicas]
· Se agrega un ángulo de inclinación ajustable y un mecanismo de bloqueo a esta herramienta de soporte de riel móvil.
· Ángulo de inclinación: cuando está libre (-40 °, 0 °, + 40 °), cuando está bloqueado (-25 °, 0 °, + 25 °).
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Pies de montaje dedicados al riel DIN, serie CKD【2 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
Pies de montaje dedicados al riel DIN
[Caracteristicas]
· Pies de montaje utilizados para montar la caja, el tablero y las piezas en el riel DIN.
· Se puede quitar con un solo toque.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Carril DIN35mm (DAV)【1-50 piezas por paquete】
Toyo Giken
Este es un riel de 35 mm de ancho que admite el estándar DIN. El tipo DAV es un riel de aluminio capaz de montar equipos de 35 mm de ancho.
[Caracteristicas]
• Los rieles que se ajustan a las series PTU, PT-SS, PT, FP, FPW, CTW, PUW, VTF, VTH, VT-5KD, VTC, VT tienen un ancho de 35 mm compatible con el estándar DIN.
• Se pueden montar equipos compatibles con los distintos tipos de riel DIN (ancho de 35 mm).
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Riel de aluminio para bloque de terminales a presión
WAGO
[Caracteristicas]
El riel de aluminio permite el montaje con un toque de un bloque de terminales a presión.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Tapa final para carril DIN【50 piezas por paquete】
Shinohara Electric
[Características]
Previene lesiones por rebabas en la superficie de corte y mejora la seguridad.
Dado que no se requiere el procesamiento de la superficie cortada, se puede mejorar la eficiencia del trabajo.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | WAGO | Takachi Electronics Enclosure | MISUMI | MISUMI | Toyo Giken | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Toyo Giken | Toyo Giken | Takachi Electronics Enclosure | Toyo Giken | WAGO | Shinohara Electric |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Rieles DIN - modelo estándar, aluminio, orificios de 4,5 x 25 mm, espesor de 7,3 mm | Rieles DIN - modelo estándar, aluminio, orificios de 4,5 x 25 mm, espesor de 7,5 mm | para soporte de montaje en riel DIN Mini【10 piezas por paquete】 | Soporte de montaje para riel DIN, bloque de terminales que ahorra espacio【10 piezas por paquete】 | Soporte de sujeción de riel DIN, serie TKR【2 piezas por paquete】 | Pies de montaje dedicados al riel DIN, serie CKD【2 piezas por paquete】 | |||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 6 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 6 Días o más | 9 Días o más |
Especificaciones |
|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente