(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Kameda Denki
Barra de cobre plateado
[Caracteristicas]
· Barra colectora de cobre plateado
· Puedes elegir entre 7 tipos según la capacidad. Van desde 100 A hasta 1000 A.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Kameda Denki
Barra de cobre con conexión a tierra para uso en la prevención del ruido del panel de control
[Caracteristicas]
· EB-5-30-01 tiene un tamaño compacto de 100 mm y puede acomodar 14 terrenos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
El ahorro de espacio se logra con el orificio roscado M4. Úselo como una barra de cobre para la conexión a tierra.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Shinohara Electric
Se puede usar como una barra de cobre para conectar a tierra
[Caracteristicas]
- Dado que ya se han agregado orificios para tornillos, no es necesario hacer tapping después de la compra.
- Están disponibles muchas dimensiones diferentes de barras de cobre, así como recuentos de orificios para tornillos; el usuario debe seleccionar un conjunto de especificaciones que se adapten mejor al número de líneas que se incluirán.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Barra de cobre para ramificación【10 piezas por paquete】
Kasuga Electric Works
Ideal para la ramificación de múltiples líneas telefónicas pequeñas / líneas de control.
[Caracteristicas]
· Para ramificar múltiples líneas pequeñas de corriente eléctrica / líneas de control.
· Admite el uso de bloques de terminales de pernos de la serie TS para formar bloques de terminales ramificados.
· Alta fiabilidad de contacto. El niquelado se aplica a la barra de cobre.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
Es posible la ramificación múltiple de pequeños circuitos de corriente / circuitos de control.
Días para el envío: | Durante el mismo día |
---|
Mostrar productos en inventario
Terminal de tierra【10-200 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Una terminal terrestre conforme a los estándares del Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Japón.
[Características]
· Las placas de cobre y acero están chapadas en plata, por lo que el calor durante la soldadura no causa desprendimiento.
· Hay una variedad de tipos disponibles de 1 a 4 orificios con una corriente nominal de hasta 400 A.
· Los terminales de tierra de tipo ECK son convenientes para usar en lugares confinados donde es difícil apretar los tornillos, como en esquinas, etc.
· Los tornillos verdes también están disponibles en varios tipos. (Las terminales de tierra no están incluidos; solicite por separado).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
| |||||||
Marca | Kameda Denki | Kameda Denki | MISUMI | Shinohara Electric | Kasuga Electric Works | MISUMI | Shinohara Electric |
Series de productos | |||||||
CAD |
|
|
| ||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Durante el mismo día
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente