(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Accesorio de soporte de metal (tipo estándar)【50-100 piezas por paquete】
Kasuga Electric Works
Accesorio de soporte de metal estándar. Óptimo como accesorio para ayudar al diseño dentro del panel.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Piezas metálicas de soporte (tipo pequeño)【100 piezas por paquete】
Kasuga Electric Works
Piezas metálicas de soporte de tipo pequeño. El más adecuado como accesorio para ayudar al diseño dentro del panel.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Kameda Denki
Esta es una barra plana con agujeros, con aplicaciones ilimitadas en trabajos eléctricos, tuberías, trabajos de aire acondicionado, tableros de cableado, etc.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Soporte tipo L L40 tipo de un agujero
Kameda Denki
Un soporte en L para soportar las tuberías.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Kameda Denki
Canal perforado tipo C con aplicaciones ilimitadas, que incluyen trabajos eléctricos, tuberías, trabajos de aire acondicionado y tableros de distribución.
[Caracteristicas]
· Canal tipo C perforado con aplicaciones ilimitadas, que incluyen trabajos eléctricos, tuberías, trabajos de aire acondicionado y tableros de distribución.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Accesorio dedicado modelo SPCM, base de montaje
MISUMI
Perfecto para la utilización eficaz del espacio.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Soporte tipo L, tipo L40 de dos orificios
Kameda Denki
Un soporte tipo L con agujeros en ambos extremos.
[Caracteristicas]
· Orificios de conexión incluidos para todos los tipos de montaje.
· Ligero y fácil de manejar.
· Prefabricados para reducir costos y tiempos de entrega.
· Fabricado en acero inoxidable higiénico y resistente a la corrosión.
· Se incluyen orificios para tornillos para una fácil fijación a una base de madera
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mini soportes, soportes de montaje para bloques de terminales S【10-50 piezas por paquete】
Kameda Denki
Los soportes auxiliares permiten que el bloque de terminales se monte en ángulo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Kameda Denki
Un puntal fijo para soportar las puertas interiores de paneles.
[Caracteristicas]
· Tanto el tipo de bisagra como el tipo fijo están disponibles.
▪ Admite 5 tipos de tableros de distribución de diferentes profundidades.
· Ligero a la vez que conserva la resistencia adecuada.
· La puerta central se puede quitar quitando el pasador de la bisagra
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Kameda Denki
Este es un ángulo tipo Z con aplicaciones ilimitadas en trabajos eléctricos, trabajos de aire acondicionado, tableros de cableado, etc.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Soporte rápido, KH【10 piezas por paquete】
Kameda Denki
Un soporte para montar el cableado y otras cosas sujetándolo en ángulo.
[Caracteristicas]
- El soporte se fija con un tornillo, minimizando el trabajo requerido para formar agujeros.
- Con el KH-65 y el KH-100, el cableado se puede fijar directamente en su lugar mediante una brida.
- Soportes con revestimiento aislante también disponibles.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra corta【10-50 piezas por paquete】
Kasuga Electric Works
Un accesorio auxiliar para simplificar el cableado cruzado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de cable (hierro fundido, aluminio)
Shinohara Electric
Úselo como soporte de procesamiento de terminal para un cable de alimentación
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Materiales de aislamiento estructural de FRP
Shinohara Electric
Materiales estructurales fabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP). Para uso en lugares donde se requieren propiedades de aislamiento. Nota: La dimensión del ancho del modelo CF-45 se ha modificado parcialmente (46 mm → 45 mm).
[Caracteristicas]
· Los materiales estructurales de ángulo / canal / tubo cuadrado (fabricados a partir de FRP) son materiales base que han sido reforzados con fibra de vidrio. Estos son materiales estructurales que se han combinado con una resina termoendurecible y tienen propiedades aislantes y resistencia que no proporcionan los plásticos comunes.
· Este material es ampliamente utilizado como material aislante estructural.
· Fácil de cortar, taladrar y procesar por máquina, etc.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Bisagra Serie OHI【2 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
Bisagra (OHI)
[Caracteristicas]
- Plantilla de montaje con tornillos incluidos
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Ángulo de montaje en bastidor, serie RSE
Takachi Electronics Enclosure
Ángulo de montaje en bastidor de acero (serie RSE)
[Caracteristicas]
· Se puede usar en combinación con una variedad de L dimensiones.
· Ángulo de montaje en bastidor para mesas de carpintería estándar EIA.
· Se puede utilizar una amplia gama de estantes de almacenamiento en rack SRE.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de montaje del panel de la unidad, serie UTB
Takachi Electronics Enclosure
[Caracteristicas]
· Úselo cuando instale un panel de la unidad en una superficie posterior
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de fijación del chasis, serie FCK【10 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
Soporte de anclaje al chasis (serie FCK)
[Caracteristicas]
· Para ser utilizado para el montaje de rieles DIN, etc. (que no sean los del chasis dedicado).
· En el FCK-1, el chasis está a 13 mm del panel y a 23 mm en el FCK-2.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte ferroviario【1-10 piezas por paquete】
Kasuga Electric Works
[Caracteristicas]
· Simplifica el cableado levantando el riel y cambiando el ángulo de montaje.
· Permite el montaje de bloques de terminales en las esquinas de tableros y dentro de espacios de montaje confinados.
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Mirai Industry
[Caracteristicas]
· Se puede montar un conector en las perforaciones en la parte posterior de la caja.
· La barra de prevención de inclinación está disponible en los tipos de ø4 mm y fácil de doblar de ø3 mm (excluyendo los tipos con muescas y adhesivos).
· Un tipo pegado (con adhesivo) es un tipo en el que un adhesivo se funde con una antorcha, etc. y luego se adhiere a una caja.
· Los tipos con orificios ciegos (sin perno de 9,5 mm) se pueden montar incluso para cajas con cubiertas aislantes térmicas o cajas con láminas aislantes térmicas (no se pueden usar aquellas con orificios ciegos en la parte posterior).
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Soporte de conector adecuado para fijar la caja junto al dispositivo, etc.
MISUMI
Soporte de empalme de fijación adecuado para fijar la caja junto al dispositivo, etc.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Accesorio dedicado modelo SSB/SSM, base de montaje
MISUMI
Base de montaje dedicada modelo SSB / SSM.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
U Canadá【1-20 piezas por paquete】
Kameda Denki
Un soporte de montaje en forma de U con canales perforados para usar en una multitud de aplicaciones interiores y exteriores.
[Características]
· Opciones de acabado en hierro, acero inoxidable y hierro zincado.
· Variaciones de longitud de 1800, 2040, 2400 mm.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Kameda Denki
Insertado en barras de bus de baja presión para soporte.
[Caracteristicas]
· Capaz de una amplia gama de soporte de banda de cobre, de 8 mm a 20 mm.
· El ancho de los grupos entre la cara A y la cara B difiere, así que utilice el grupo que coincida con el grosor de la placa de la banda de cobre.
· Se incluyen pernos de aislamiento, así que elija un número de producto basado en el ancho de la banda de cobre.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Kameda Denki
Montaje de tubería de marco de tablero abierto.
[Caracteristicas]
· Hecho de placa de acero, por lo que es ligero e irrompible.
· Tiene un acabado cromado y no requiere pintura.
· Viene con un perno en U para mayor comodidad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Funda protectora estancia S19【10 piezas por paquete】
Kameda Denki
Una herramienta de soporte para conectar el relé de riel DIN y otras cubiertas protectoras de terminales.
[Caracteristicas]
· Sujete conjuntamente las herramientas de detención del bloque de terminales para unir más fácilmente las cubiertas protectoras.
· Utilice la herramienta de detención para cada producto del mercado de bloques de terminales.
· Dos variedades: 20 mm y 35 mm de altura.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mini-cierre, cierre de puntal【20 piezas por paquete】
Kameda Denki
Un cierre con altura ajustable diseñado para puertas y dispositivos de panel.
[Caracteristicas]
· Fácilmente ajustable con solo un destornillador.
· Se puede ajustar y ajustar después de conectarlo a un dispositivo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Accesorio de montaje Minikanagu, S【10 piezas por paquete】
Kameda Denki
Este producto es un accesorio de metal auxiliar para montar bloques de terminales, etc.
[Caracteristicas]
· Ahora se ha agregado un orificio de montaje, lo que facilita su uso.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Conector / montaje mini-rápido【50 piezas por paquete】
Kameda Denki
Un cierre de soporte útil para el cableado de conductos y piezas pequeñas.
[Caracteristicas]
· Ajuste conveniente de altura y dimensiones.
· Use bridas de montaje a presión con KS-14 para un cableado fácil
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Cierre uni【1-10 piezas por paquete】
Kameda Denki
Cierre de conexión en U multiángulo.
[Caracteristicas]
· Muy útil para juntar broches en varias posiciones. La serie de acopladores UN-26 funciona con los U-1 y U-26; la serie UN-38 funciona con el U-38 y el L-40, y la serie UN-40 funciona con el L-40.
· La serie UN-26 incluye piezas con un atractivo enchapado de níquel, lo que las hace útiles también como broches de soporte para muebles de interior.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra de rama principal【10 piezas por paquete】
Kasuga Electric Works
Óptimo para sucursales principales. También está disponible un tipo de rama de barra de cobre con mecanizado de torsión de 40 °, lo que mejora aún más el trabajo de cableado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Poste hexagonal【100 piezas por paquete】
Kasuga Electric Works
[Caracteristicas]
Poste hexagonal para ajuste de altura.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Collar【50-200 piezas por paquete】
Kameda Denki
Un collar auxiliar para apretar accesorios en U.
[Caracteristicas]
- Un separador de alta resistencia para el montaje / instalación de equipos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Puntal rápido, lado de bisagra
Kameda Denki
Un puntal lateral con bisagra para soportar y abrir / cerrar las puertas interiores de los paneles.
[Caracteristicas]
· Tanto el tipo de bisagra como el tipo fijo están disponibles.
▪ Admite 5 tipos de tableros de distribución de diferentes profundidades.
· Ligero a la vez que conserva la resistencia adecuada.
· La puerta central se puede quitar quitando el pasador de la bisagra
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Puntal rápido, lado del receptor de bisagra
Kameda Denki
Un puntal del lado del receptor para soportar y abrir / cerrar las puertas interiores de paneles.
[Caracteristicas]
· Tanto el tipo de bisagra como el tipo fijo están disponibles.
▪ Admite 5 tipos de tableros de distribución de diferentes profundidades.
· Ligero a la vez que conserva la resistencia adecuada.
· La puerta central se puede quitar quitando el pasador de la bisagra
Días para el envío: | 14 Días o más |
---|
Kameda Denki
Un soporte para atornillar barras de bus de baja tensión.
[Caracteristicas]
· Anchos de intervalo de barra de bus libremente ajustables para soportar cada barra de bus verticalmente.
· Permanece en su lugar con un solo perno; compatible con una amplia gama de dimensiones de banda de cobre.
· Fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, proporcionando una gran resistencia.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Carril libre reforzado, tipo multifuncional
Kameda Denki
Un riel DIN reforzado y multifuncional con una tuerca central útil.
[Caracteristicas]
· El componente se puede unir al centro del riel insertando una tuerca libre * en el interior.
* Use la tuerca cuadrada NS para DA-301 y 302. También se pueden usar los tipos N2 y N0.
· Los componentes que no son compatibles con el riel DIN se pueden montar en este riel. .
· El tipo de riel DIN del bloque de terminales y el bloque de terminales compacto (serie Higashizawa RT o serie Kasuga TR) se pueden montar en el mismo riel.
· Al utilizar las bases AC o NF, se pueden montar todos los tipos de componentes.
· Fuerte resistencia a la torsión debido a la forma única que no se sacude incluso cuando se usa en largos largos.
· Las piezas de servicio pesado también se pueden montar de forma estable.
· Un diseño simple donde el paso del orificio de montaje de 25 mm se ajusta al paso del orificio del conducto de 50 mm.
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Kameda Denki
Un riel de 35 mm de ancho que cumple con la norma DIN. (agujero largo)
[Caracteristicas]
- Hecho de aluminio para un peso ligero, facilidad de manejo y un acabado agradable.
- Cortar es fácil; No es necesario realizar un tratamiento antioxidante en los extremos cortados.
- Se puede montar cualquier pieza compatible con rieles estándar JIS y DIN, independientemente del fabricante.
- Las piezas y los bloques de terminales se pueden instalar y quitar libremente de cualquier posición en el riel, lo que le permite acomodar cambios de diseño y circuitos adicionales.
- Incluso las piezas que no son compatibles con el riel DIN se pueden montar usando un soporte de fijación como una base NF
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Mini Fitting - Plataforma de montaje del interruptor S-14【1-10 piezas por paquete】
Kameda Denki
Montaje para montaje de interruptores y perillas.
[Caracteristicas]
S-14Z es un tipo Z para una fácil adaptación.
S-14F se puede montar en riel libre (riel DIN) en cualquier ubicación.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mini soporte, montaje de interruptor, ZK【10 piezas por paquete】
Kameda Denki
La serie de soportes ZK se utiliza para montar interruptores y controles de volumen.
[Caracteristicas]
- Se proporcionan un total de cinco tamaños diferentes de orificios de montaje del interruptor: 9 ø, 13 ø, 22 ø, 25 ø y 30 ø, lo que proporciona compatibilidad con todos los interruptores y controles de volumen.
- Cada tamaño admite tanto un punto de montaje como dos puntos de montaje; múltiples puntos de montaje de tres o más también son compatibles combinando múltiples instancias de lo anterior.
- La superficie de montaje del interruptor es amplia, lo que facilita el montaje de las placas de identificación.
- Para las versiones de 9 ø y 13 ø, hay un único orificio pequeño en las posiciones de 0 ° y 90 ° para el bloqueo, por lo que se admiten usos tanto verticales como horizontales.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Montaje en conducto MINI Canada【10 piezas por paquete】
Kameda Denki
Una herramienta para montar un conducto de cableado de la puerta trasera del panel de control.
[Caracteristicas]
· Insertar un soporte de metal en la lámpara piloto o el interruptor de operación para asegurar el conducto evita la necesidad de colocar pernos.
· 3 variedades para usar con 22ø, 25ø y 30ø.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mini soporte, conexión / montaje【10 piezas por paquete】
Kameda Denki
Este es un soporte auxiliar para el montaje, conexión, etc. de conductos, cableado o componentes pequeños.
[Caracteristicas]
· Todos los soportes incluyen orificios para el montaje de componentes, por lo que no es necesario utilizar tuercas (excepto S-5).
· S-11 y S-11B se utilizan cuando se conectan directamente U-1 o U-26 (el S-11B incluye un orificio de 9ø en lugar de un orificio de derivación).
· El S-20-25 y el S-20-32 son resistentes soportes de conexión en ángulo recto. Se pueden usar para anclar objetos pesados.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Mini soporte, soporte auxiliar【10 piezas por paquete】
Kameda Denki
Este soporte auxiliar es conveniente para montar conductos de cableado y componentes pequeños.
[Caracteristicas]
· Puede usarse de manera flexible para el soporte de cableado y componentes pequeños.
· La conformación Grove con una serie de agujeros permite un posicionamiento flexible.
· El producto puede doblarse aún más para compatibilidad con áreas difíciles de montar.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Kameda Denki
Este es un soporte triangular para soporte de tuberías.
[Caracteristicas]
· Este es un soporte que se utiliza para soportar la tubería de la superficie de la pared.
· El soporte está soldado y es más resistente que los soportes tipo L.
· Ambos lados tienen la misma longitud, por lo que se puede usar mirando hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Kameda Denki
Un broche para fijar líneas de alto voltaje a aisladores epoxi.
[Caracteristicas]
- Para el cableado de tableros de distribución de alto voltaje, aisladores de soporte de alto voltaje, aisladores e interruptores de apagado.
- Fabricado siguiendo el estándar JIS para la tecnología de formación de resina (JISC3851) para una calidad estable.
- Más pequeño, más ligero, más resistente a los golpes, y proporciona mejores propiedades eléctricas y mecánicas que los aislantes de porcelana tradicionales.
- El cierre de alambre EP-O se vende por separado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Marca | Kasuga Electric Works | Kasuga Electric Works | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | MISUMI | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kasuga Electric Works | Shinohara Electric | Shinohara Electric | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Kasuga Electric Works | Mirai Industry | MISUMI | MISUMI | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kasuga Electric Works | Kasuga Electric Works | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Accesorio de soporte de metal (tipo estándar)【50-100 piezas por paquete】 | Piezas metálicas de soporte (tipo pequeño)【100 piezas por paquete】 | Mini soportes, soportes de montaje para bloques de terminales S【10-50 piezas por paquete】 | Soporte de fijación del chasis, serie FCK【10 piezas por paquete】 | Soporte de conector adecuado para fijar la caja junto al dispositivo, etc. | Mini Fitting - Plataforma de montaje del interruptor S-14【1-10 piezas por paquete】 | Mini soporte, montaje de interruptor, ZK【10 piezas por paquete】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 14 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 16 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 6 Días o más | 9 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 12 Días o más | 13 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 14 Días o más | 14 Días o más | 13 Días o más | 16 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Soporte de Soporte | Soporte de Soporte | Ángulo | Soporte | Canal/Riel | Basado en Chasis | - | Otros Soportes | Otro | Ángulo | soporte | Barra | Soporte | Parte de Canal/Riel | Bisagra | - | Barra | Accesorio Dedicado | Parte de Canal/Riel | Barra | Ángulo | Basado en Chasis | Otros Soportes | soporte | Otro | Barra | Otros Soportes | Otros Soportes | Parte de Canal/Riel | Otros Soportes | Barra | - | Otros Soportes | Bisagra | Bisagra | soporte | Canal/Riel | Canal/Riel | Otros Soportes | Otros Soportes | Otros Soportes | Otros Soportes | Otros Soportes | Soporte | Otro |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente