(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Perno de cabeza hexagonal modelo HCS【8 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
[Caracteristicas]
- Perno hexagonal para usar con la serie AW.
- Úselo cuando desee un exterior resistente o para evitar manipulaciones.
* Tornillos de cabeza Phillips incluidos de serie.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Base de montaje - Serie BMP, acero
Takachi Electronics Enclosure
Base de montaje (plástico, madera, hierro) (BMP)
[Características]
· Base de montaje en acero.
· La resistencia permite que el mecanizado se realice fácilmente.
· Base de montaje hecha de plástico ABS económico.
· BMP0811P a BMP1616P tienen una estructura plana, mientras que BMP0825P, BMP1423P y BMP1520P a BMP2020P tienen una nervadura de refuerzo en la superficie posterior de sus bases de montaje.
· No hay modelos que correspondan a BCAS050604, 050605, 060905, 071005, 080806, 101807 o 102307.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de batería con cable conductor / pin / terminal a presión【1-50 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
[Características]
Este es un soporte de batería con un terminal de presión de pin de cable conductor incluido (SN).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Kameda Denki
Aislamiento epóxico para altas tensiones (6 kV).
[Caracteristicas]
▪ Fabricado para una calidad confiable utilizando tecnología de formación de resina que emplea el estándar JIS (JISC3851) como estándar de referencia.
· Más pequeño, más ligero, más resistente a los golpes, proporcionando mejores propiedades eléctricas y mecánicas que los aislantes de porcelana tradicionales.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barra superior para interruptor delgado (tipo trifásico de 4 hilos - 30 mm)
Shinohara Electric
Barras transversales para interruptores integrados de terminal neutral (Trifásico, tipo 4 hilos, 30 mm)
[Caracteristicas]
· La estructura no causa desniveles en la barra de la línea principal, por lo que puede usarse con diseños convencionales.
· Además, el trabajo de cableado es fácil.
· Se ha proporcionado un tubo aislado que le permite usar el producto con confianza.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Esponja empujadora de batería ignífuga, serie SCM【10 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
Esponja de empuje de batería ignífuga (SCM)
[Caracteristicas]
- Esponja ignífuga con cinta adhesiva de una cara.
- Utilícelo para evitar la vibración de las baterías o después de insertar baterías 006P y soportes de baterías dentro de cajas de plástico.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de batería tipo SN, BH, MP con cable conductor
Takachi Electronics Enclosure
Soporte de batería con cable para baterías D, C, AA, AAA y N
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de batería de litio serie CR123A
Takachi Electronics Enclosure
[Caracteristicas]
· Soporte de batería de litio (CR123A)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Estuche de plástico portátil serie PS
Takachi Electronics Enclosure
Una caja de plástico con una construcción de cubierta superior e inferior que se ajusta sin necesidad de tornillos.
[Caracteristicas]
· Caja pequeña y redondeada que se adapta fácilmente a la mano.
5 tipos de especificaciones de color: blanco, negro, azul cobalto, verde y rosa.
Adecuado para dispositivos pequeños como dispositivos inalámbricos o controles remotos.
Tiene un orificio para montar la correa opcional.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Terminal de batería tipo moneda CR2032 tipo CST【10 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
[Caracteristicas]
· Terminal de batería tipo moneda CR2032.
· El lado del terminal negativo tiene grabado "CR2032" y "- (menos)".
· Ya incluido en las series CS y CSS. Uso en casos de pérdida o daño.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Kameda Denki
Soporte de alambre de alto voltaje ideal para cubículos.
[Caracteristicas]
· Soporte de aislamiento para bajos voltajes (600 V CA o menos).
· Se dispone de una línea que incluye diferentes alturas y diámetros de tornillo, lo que facilita el soporte de barras colectoras y cualquier otra cosa que requiera aislamiento.
· Hecho de polipropileno para una resistencia superior a los golpes y aislamiento
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Kameda Denki
[Caracteristicas]
- Soportes de línea eléctrica de alta presión (6.6 kV) adecuados para cables de diámetro grueso dentro de cubículos.
- Use para cables KIP de 60sq a 200sq.
- Con bisagras para facilitar el trabajo de cableado. Fijar de forma segura con un solo tornillo.
- El adaptador de retención de cables utiliza elastómero flexible, lo que le permite montar cables sin dañarlos.
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Cierre de cierre【10 piezas por paquete】
Kameda Denki
Una tapa protectora para cierres en U y cierres multiángulo
[Caracteristicas]
· Hecho de PVC blando y proporciona una protección segura con solo insertarlo en el canal angular.
· Fácil instalación y extracción; Totalmente reutilizable.
· Fijar en el lugar con pegamento para áreas sujetas a frecuentes toques
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Bloque de terminales de relé de alta presión
Kameda Denki
Un bloque de terminales de relé de alto voltaje para la instalación de aisladores epoxi.
[Caracteristicas]
· No se utiliza cloruro de vinilo en la cubierta protectora ni en ningún otro lugar.
· El elemento de carga está cubierto por una cubierta transparente para garantizar la seguridad.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Caja de la parte【20 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Una caja de almacenamiento interior para paneles para artículos pequeños
[Caracteristicas]
· El plástico transparente le permite ver lo que hay dentro.
· La apertura y cierre de un toque facilita la inserción o extracción de piezas adicionales.
· Aún más útil cuando se combina con un soporte de dibujo.
· Se puede atornillar o unir con cinta de doble cara.
· Ligero y resistente a la rotura.
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Galería de ventilación (placa de hierro / acero inoxidable)
Shinohara Electric
Úselo como elemento de ventilación para tableros de operaciones, paneles de control y cubículos.
[Caracteristicas]
- La galería de ventilación elimina la necesidad de agujeros de ventilación en el panel, ahorrando tiempo.
- Instalación simple.
- Inserte la galería de ventilación en el orificio del panel y atornille el marco de retención en la parte posterior.
- Los accesorios como una cubierta de prevención de golpes, mosquitera y filtro antipolvo proporcionan las características necesarias para sus aplicaciones.
- Utilice una cubierta de prevención de golpes (que redirige el agua de lluvia soplada hacia el exterior) para aplicaciones en exteriores (IPX2).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barras transversales para rompedores delgados【1-100 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Barras transversales para interruptores integrados de terminal neutral
[Caracteristicas]
· La estructura no causa desniveles en la barra de la línea principal, por lo que puede usarse con diseños convencionales.
· Además, el trabajo de cableado es fácil.
· Se ha proporcionado un tubo aislado que le permite usar el producto con confianza.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Barras transversales para paneles【50-100 piezas por paquete】
Shinohara Electric
Use estas barras transversales para los interruptores de paneles.
[Caracteristicas]
· El tiempo y el esfuerzo necesarios cada vez que se ensamblan tableros de paneles se pueden eliminar mediante el uso de estas barras transversales previamente estandarizadas.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Soporte de cableado【14 piezas por paquete】
Kowa Kasei
Un espacio de almacenamiento de cableado combinado y riel de base, ahorrando espacio en el panel, así como tiempo de instalación
[Caracteristicas]
· Una combinación de soporte y riel de base que incluye espacio de almacenamiento de cableado.
· Los bloques de terminales y otras partes de control se pueden unir al frente del espacio de almacenamiento del cableado, ahorrando espacio al cablear el panel.
· La combinación de espacio de almacenamiento de cableado y riel de base le ahorra tiempo al permitirle instalar ambos componentes en el panel al mismo tiempo.
· El cableado de entrada y salida es posible desde el orificio y la abertura del cableado.
· Agujero de cableado biselado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Buje de soporte de cableado【900 piezas por paquete】
Kowa Kasei
Para la protección de los orificios de cableado del soporte de cableado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Porta Monedas, Serie BCR【1-100 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
Soporte de batería de monedas (para CR2032) (BCR)
[Caracteristicas]
· La estructura dificulta la inserción de las baterías de manera incorrecta.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Soporte de batería tipo BH con cable conductor
Takachi Electronics Enclosure
Soporte de batería tipo BH con cable conductor
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Soporte de batería de litio serie CR2
Takachi Electronics Enclosure
Soporte de batería de litio (CR-2)
[Caracteristicas]
· Rango de temperatura de funcionamiento: -10 ° C a 60 ° C
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de batería tipo moneda HU【1-50 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
[Caracteristicas]
· Esta serie de soportes para baterías de monedas ofrece un total de 7 tamaños diferentes que cubren LR44 y CR1220 a CR2450.
· Los terminales tienen una estructura de clavija de montaje en la placa base.
· Debido a que el soporte tiene un diseño compacto, se puede usar un zócalo que ahorra espacio.
· El producto está hecho de vidrio que contiene resina LCP que presenta una alta temperatura de resistencia al calor.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cubierta de terminal, serie NTC
Takachi Electronics Enclosure
Cubierta de terminal (NTC)
[Caracteristicas]
- Cubierta de terminal con orificios ciegos para el cableado.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Cubierta de terminal, serie NTK
Takachi Electronics Enclosure
Cubierta de terminal (NTK)
[Caracteristicas]
· Cubierta de terminal dedicada con agujeros perforados para el cableado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de batería de botón, serie PD23【1-100 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
Soporte de batería de botón (PD23)
[Caracteristicas]
· Rango de temperatura de funcionamiento: -40 ° C a 80 ° C
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Placa de circuito universal sin plomo, serie TNF
Takachi Electronics Enclosure
Placa de circuito universal sin plomo (TNF)
[Características]
· Placa de circuito universal con un paso de 2.54 mm.
· Placa de circuito del tamaño adecuado para las series de cajas SW, SS, SY, TW, TWN y PW.
· Tomamos en consideración las medidas ambientales y utilizamos soldaduras sin plomo.
· Debido a que la TNF160-240 es una placa de circuito universal de uso general, córtela antes de usarla.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Placa de circuito que empuja la esponja, serie UR【10 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
Placa de circuito que empuja la esponja (UR)
[Caracteristicas]
· Al anclar la placa de circuito a la caja, puede pellizcarla con la superficie de la esponja o anclarla con la superficie de la cinta adhesiva.
· Además, se puede adaptar para su uso en una amplia variedad de aplicaciones.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Portapilas para monedas serie CH7410
Takachi Electronics Enclosure
Soporte de batería de moneda (CH7410)
[Caracteristicas]
· Hecho de plástico PPS para resistencia al calor a altas temperaturas, y se puede montar con soldadura por reflujo.
· La parte terminal tiene una placa de oro con acabado en bronce fosforado.
· Las baterías pueden ser dislocadas debido a caídas o impactos violentos.
· No recomendamos usarlo para equipos que puedan estar sujetos a caídas.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -55 ° C a 85 ° C.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Caja de batería instalada con un cable conductor tipo LDN.
Takachi Electronics Enclosure
[Caracteristicas]
· Una caja de batería que se puede instalar en un solo paso.
· La parte de la pestaña está escalonada y, por lo tanto, es compatible con espesores de placa de t1.0 a t3.0.
· La fijación segura con tornillos es posible porque hay dos orificios de avellanado M3 para tornillos a la izquierda y a la derecha de la unidad principal.
· Se ha aplicado soldadura sin plomo al cable (longitud del producto estándar UL = 140 mm) para una compatibilidad sin plomo.
▪ La estructura incluye los símbolos de terminal de batería ⊕ y ⊖ para evitar la inserción inversa.
· Las dimensiones externas de la batería alcalina / batería de manganeso pueden variar ligeramente según el fabricante.
· Además, la caja de la batería tiene una tolerancia de tamaño pequeño. Por lo tanto, utilice una esponja de retención de la batería (Serie SCM) para mantener la batería en su posición.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Caja de instalación de batería, tipo LD
Takachi Electronics Enclosure
[Caracteristicas]
- Instalación de un toque.
- La pestaña escalonada es compatible con espesores de placa de t1.0 a t3.0.
- Atornillable; dos agujeros avellanados M3 para tornillos disponibles a la izquierda y a la derecha de la unidad.
- Se proporcionan símbolos de terminal de batería ⊕ y ⊖ para evitar la inserción inversa.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Caja de batería montada externamente, serie MD
Takachi Electronics Enclosure
Caja de batería montada externamente (MD)
[Caracteristicas]
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 ° C a 60 ° C.
- Caja de batería montada externamente con una amplia gama de aplicaciones.
- Apertura de la tapa de un toque para un fácil reemplazo de la batería.
- Acabado de grano completo con R adjunto, lo que lo hace óptimo como una caja de batería móvil.
- Las dimensiones de las células secas alcalinas / de manganeso difieren según el fabricante.
- Se proporciona algo de espacio adicional para usar una esponja que empuja la batería (serie SCM).
- ABS ignífugo (UL94V-0).
- MD-006P incorpora un soporte AAA y también se puede utilizar como un soporte dedicado.
- Símbolos de terminal de batería terminal y ⊖ incluidos para evitar la inserción inversa.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Porta Monedas, Tipo BK【10 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
El BK-5067, que es compatible con la batería CR2016 de tipo delgado, se ha agregado a la línea de soportes de batería de monedas de metal. Además, se ha incluido el terminal de contacto negativo BK-2032M que acepta la batería de monedas CR2032.
[Caracteristicas]
· Un simple soporte de batería de monedas de metal para un espacio de instalación mínimo y limitado.
· Cuando se usa en la producción en masa, un paquete de cintas transportadoras (tipo TR) que puede admitir máquinas de montaje automatizadas proporciona una mayor comodidad.
· El contacto negativo de la batería del terminal se puede instalar en una almohadilla en la parte superior de una placa base. Utilice el terminal negativo BK-2032 (solo para BK-888).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Takachi Electronics Enclosure
[Caracteristicas]
· Soporte de batería de moneda (CH74)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Terminal de batería tipo IT【10 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
[Caracteristicas]
· Hemos agregado los tamaños D y C de las series IT-1 e IT-2 a la serie de terminales de batería.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Cubierta de silicona serie LCSC
Takachi Electronics Enclosure
Funda de silicona para la serie LC.
[Caracteristicas]
· Elija entre 7 colores: rojo, amarillo, verde, azul, azul marino, gris oscuro y gris claro.
· Hecho de caucho de silicona.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar como parte interior para proteger del impacto o la penetración de materias extrañas desde el exterior.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Portapilas para monedas serie SMTM【10-700 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
[Caracteristicas]
· Un simple portapilas de metal.
· Se ha agregado un nuevo tipo para CR1632.
· Un paquete de cinta transportadora (tipo TR) que puede admitir máquinas de montaje automatizadas es conveniente para su uso en la producción en masa.
· Para los contactos de la batería de polaridad negativa, instale una almohadilla en la placa de circuito o use el terminal negativo “BK-2032M” (solo para SMTM2032).
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Monedero tipo SMTU / sostenedor de celda de botón【1-750 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
Soporte de batería de monedas con 8 tamaños para elegir, incluidos LR44 y CR1220 a CR2450.
[Caracteristicas]
· Estructura en la cual el terminal está montado en la superficie (SMT).
· Cuando se usa en la producción en masa, es conveniente la envoltura con cinta transportadora (tipo TR) que es compatible con una máquina de montaje automática.
· Especificación chapada en oro (SMTU1220-G, SMTU2032-1-G).
[Aplicaciones]
· Hecho de resina LCP altamente resistente al calor que contiene vidrio. Compatible con reflujo de soldadura sin plomo.
· Diseño compacto para que sea posible ahorrar espacio en la placa de circuito.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Takachi Electronics Enclosure
Correa (STP)
[Caracteristicas]
· Correa equipada con un gancho de metal.
· El tipo de correa para el cuello incluye piezas extraíbles y piezas con longitud ajustable.
· Se puede utilizar como conjunto con el llavero CR.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte de batería, serie BH-9 V
Takachi Electronics Enclosure
006P Soporte de batería (BH-9 V)
[Caracteristicas]
· Sin plomo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Gorra de esquina para FC【4 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
Gorra de esquina para FC (FC-BK)
[Caracteristicas]
· FC-BK-S es para usar con la serie C4.
· Para otros mecanismos, utilice FC-BK-.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Soporte de batería de botón pequeño, serie PB621【10 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
Soporte de batería de botón pequeño (PB621)
[Caracteristicas]
- Retire las baterías como se muestra en el siguiente diagrama con clavijas, destornilladores de precisión negativa o similares.
- Usar una fuerza excesiva al retirarlo a mano puede dañar el soporte.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tornillo hexalobular tipo MR【20 piezas por paquete】
Takachi Electronics Enclosure
[Caracteristicas]
· Tornillo de montaje de la caja para evitar manipulaciones.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Accesorios de caja de relés (barra corta)【10 piezas por paquete】
OHM Electric
Accesorio para caja de relés (barra corta)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo |
Marca | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Kameda Denki | Shinohara Electric | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Kameda Denki | Shinohara Electric | Shinohara Electric | Shinohara Electric | Shinohara Electric | Kowa Kasei | Kowa Kasei | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | Takachi Electronics Enclosure | OHM Electric |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Soporte de batería con cable conductor / pin / terminal a presión【1-50 piezas por paquete】 | Barra superior para interruptor delgado (tipo trifásico de 4 hilos - 30 mm) | Esponja empujadora de batería ignífuga, serie SCM【10 piezas por paquete】 | Terminal de batería tipo moneda CR2032 tipo CST【10 piezas por paquete】 | Barras transversales para rompedores delgados【1-100 piezas por paquete】 | Barras transversales para paneles【50-100 piezas por paquete】 | Soporte de batería de botón, serie PD23【1-100 piezas por paquete】 | Placa de circuito que empuja la esponja, serie UR【10 piezas por paquete】 | Portapilas para monedas serie SMTM【10-700 piezas por paquete】 | Monedero tipo SMTU / sostenedor de celda de botón【1-750 piezas por paquete】 | Soporte de batería de botón pequeño, serie PB621【10 piezas por paquete】 | Accesorios de caja de relés (barra corta)【10 piezas por paquete】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Días para enviar | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 15 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 12 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más |
Tipo | - | Placa | Parte de la Batería | Soporte | Soporte | Otro | Parte de la Batería | Parte de la Batería | - | Parte de la Batería | Soporte | Soporte | Placa | Soporte | Otro | - | Soporte | Soporte | Soporte | Soporte | Parte de la Batería | Parte de la Batería | Parte de la Batería | Parte de la Batería | Soporte | Soporte | Parte de la Batería | Placa | Otro | Parte de la Batería | Parte de la Batería | Parte de la Batería | Parte de la Batería | Parte de la Batería | Parte de la Batería | Parte de la Batería | - | Parte de la Batería | Parte de la Batería | - | Parte de la Batería | - | Parte de la Batería | - | Soporte |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente