(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Caja de acero inoxidable a prueba de agua/polvo serie SSM, formato de apertura y cierre
Takachi Electronics Enclosure
Formato de apertura y cierre caja de acero inoxidable impermeable/polvo (SSM)
[Características]
· Caja de acero inoxidable impermeable/ resistente al polvo.
· Una caja de acero inoxidable (SUS304) que tiene una resistencia superior a la corrosión, la sal y la intemperie.
· Efectivo para reducir las ondas electromagnéticas internas y externas.
· El pulido # 400 se usa como tratamiento de superficie.
· El acceso con llave reduce la posibilidad de manipulación.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Settsu Metal Industrial
Pequeña caja de control de acero con un simple parche que se utiliza para fijar la puerta en su lugar. Se puede elegir una variedad de dimensiones de tamaño para adaptarse a diferentes dispositivos electrónicos.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Caja de acero inoxidable impermeable /a prueba de polvo (tornillo cerrado), serie SSB
Takachi Electronics Enclosure
Caja de acero inoxidable impermeable / a prueba de polvo (tornillo cerrado) (SSB)
[Características]
· Caja impermeable / a prueba de polvo asegurada en cuatro lugares mediante tornillos de fijación.
· Caja de acero inoxidable (SUS 304) con resistencia superior a la corrosión, la sal y la intemperie.
· Una caja que es efectiva para reducir la radiación electromagnética interna y externa.
· El pulido # 400 se usa como tratamiento de superficie.
· Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de retención de tornillo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo |
Ancho W(mm) |
Altura H(mm) |
Profundidad D(mm) |
Materiales |
Función de protección (resistente al medio ambiente) |
Placa intermedia |
Instalación |
Marca | Takachi Electronics Enclosure | Settsu Metal Industrial | Takachi Electronics Enclosure |
---|---|---|---|
Series de productos | Caja de acero inoxidable a prueba de agua/polvo serie SSM, formato de apertura y cierre | Caja de acero inoxidable impermeable /a prueba de polvo (tornillo cerrado), serie SSB | |
CAD |
|
| |
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Tipo | - | - | Caja de control |
Ancho W(mm) | 120 ~ 300 | 150 ~ 300 | 120 ~ 300 |
Altura H(mm) | 60 ~ 150 | 200 ~ 350 | 60 ~ 150 |
Profundidad D(mm) | 150 ~ 400 | 80 ~ 120 | 150 ~ 400 |
Materiales | Acero inoxidable | Hierro | Acero inoxidable |
Función de protección (resistente al medio ambiente) | IP65 | Ninguno | IP65 |
Placa intermedia | Otros | Sin placa de circuito | Otros |
Instalación | Sin especificar | Interior | Sin especificar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente