(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Relés térmicos

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 14 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Capacidad del motor 200 V AC a 220 V clase(kW/A)
Numero de electrodos
Contacto auxiliar
Normas representativas
Longitud de la dimensión(mm)
Ancho de la dimensión(mm)
Espesor de la dimensión(mm)

    Relé térmico para mini contacto

      Relé térmico

        Relé térmico serie TH-T

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MITSUBISHI

        Series de productos

        Relé térmico para mini contacto

        Relé térmico

        Relé térmico serie TH-T

        CAD
        • 2D
        • 2D
        Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 14 Días
        Especificaciones
        • UL
        • c-UL
        • Cumple con CE
        • CCC
        • IEC
        • Ahorro de espacio
        • Cumple con CE
        • VDE
        • BS
        • IEC
          Capacidad del motor 200 V AC a 220 V clase(kW/A)-0.05/0.52 ~ 15/55-
          Numero de electrodos33-
          Contacto auxiliar1a1b1a1b1a1b
          Normas representativasCECE-
          Longitud de la dimensión(mm)73.273.2 ~ 80.655
          Ancho de la dimensión(mm)4545 ~ 5545
          Espesor de la dimensión(mm)63.763.7 ~ 10076.5

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Relés térmicos