(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores de baja capacidad

Días para enviar
  • Todos
  • Durante el mismo día
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Marco de amperios
Capacidad nominal de bloque 200 V AC(kA)
Capacidad de ruptura además de 100 V CA / 200 V CA / 400 V CA / 250 V CC
Numero de electrodos
Corriente nominal(A)
Método de montaje
Método de conexión
Normas representativas
Altura de la dimensión(mm)
Ancho de la dimensión(mm)
Profundidad de la dimensión(mm)
  • Producto Nuevo

Disyuntores de caja moldeada: sin fusibles, alta corriente de corte

    Interruptores automáticos de caja moldeada - sin fusibles, montaje en tablero

      Interruptores automáticos de caja moldeada - sin fusibles, serie ABS, montaje en riel DIN

        Interruptores automáticos en caja moldeada - sin fusibles, serie ABS, para cuadros eléctricos

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        LSIS

        LSIS

        Series de productos

        Disyuntores de caja moldeada: sin fusibles, alta corriente de corte

        Interruptores automáticos de caja moldeada - sin fusibles, montaje en tablero

        Interruptores automáticos de caja moldeada - sin fusibles, serie ABS, montaje en riel DIN

        Interruptores automáticos en caja moldeada - sin fusibles, serie ABS, para cuadros eléctricos

        CAD
        • 2D
        Días para enviar 8 Días o más Durante el mismo día o más

        Mostrar productos en inventario

        8 Días o más 8 Días o más
        Especificaciones
        • Cumple con CE
        • IEC
        • Ley del PSE
        • KEMA
        • Trifásico
        • Fase única
        • IEC
        • JIS
        • Ley del PSE
            Marco de amperios50AF / 60AF / 100AF a 199AF30 AF o menos / 50AF / 100AF a 199AF30 AF o menos / 50AF / 100AF a 199AF50AF / 60AF / 100AF a 199AF
            Capacidad nominal de bloque 200 V AC(kA)355 ~ 105 ~ 1035
            Capacidad de ruptura además de 100 V CA / 200 V CA / 400 V CA / 250 V CCPresentePresentePresentePresente
            Numero de electrodos2 / 32 / 32 / 32 / 3
            Corriente nominal(A)15 ~ 1003 ~ 1003 ~ 10015 ~ 100
            Método de montajeTornillo de fijaciónDIN / retención de tornilloDIN / retención de tornilloTornillo de fijación
            Método de conexiónTipo de superficieTipo de superficieTipo de superficieTipo de superficie
            Normas representativasPSE / CEPSE / CEPSE / CEPSE / CE
            Altura de la dimensión(mm)1309696130
            Ancho de la dimensión(mm)7550 ~ 7550 ~ 7550 ~ 75
            Profundidad de la dimensión(mm)6075.58080 ~ 82

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Interruptores de baja capacidad