(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Patlite
El altavoz de la serie EHS/EHV viene con melodías de alarma precargadas que se pueden ajustar hasta 110 dB. Además, la serie EHV ofrece la opción de una melodía MP3 programable de hasta 220 segundos a 105 dB.
[Características]
· Los toros de alarma EHS vienen con 32 melodías de alarma precargadas.
· Los toros de alarma EHV vienen con 63 melodías de alarma precargadas.
· Resistencia a vibraciones hasta 4,5 G.
· Clasificación medioambiental IP65.
· UL464, CSA-C22.2 número 205-M1983, FCC parte 14 Subparte B clase 4.
· Cumple con CE y RoHS (solo EHS-M1 y EHV-M1).
Días para el envío: | 5 Días o más |
---|
Alarma electrónica de sonido, BM
Patlite
Bocina de señalización compacta para montaje en panel frontal con alarma incorporada para uso en diversos equipos de producción.
[Características]
· Elija entre variaciones de modelo estándar (BM), de gran volumen (BM-H) o a prueba de goteo (BM-D).
· Disponible en 2 patrones de alarma únicos.
· Cumple con los requisitos CE.
· Compatible con NPN y PNP a 24 V.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Alarma electrónica de sonido, BK
Patlite
Altura: 62.8
Clasificación del IP: IP40
Longitud: 120
Notas: Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los tipos de tonos de sonido.
A: Cuadrado
Sonido: Continuo
tipo de sonido: Voz/música
Volumen: 95
Ajuste de volumen: Disponible
Anchura: 120
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la alarma sonora electrónica, serie BK, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tend Technology
· Forma: Circular
· Sonido: continuo, pulso
· Tipos de sonido: Cima
· Estilo terminal: Terminal de tornillo
· Ajuste de volumen: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el timbre (⌀22), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Dispositivo de alarma de reproducción de MP3 delgado, BSV
Patlite
El anunciador de voz MP3 de la serie BSV ofrece hasta 520 segundos de reproducción de audio. Un diseño delgado y una apertura orientada hacia adelante permiten un fácil acceso al puerto SD opcional donde puede personalizar la salida de audio. El software de descarga gratuita y gratuito facilita la configuración.
[Características]
· Perfil de diseño delgado de 19,9.
· Disponible en opciones de color blanquecino o gris oscuro.
· Los sonidos pueden alcanzar un máximo de 87 dB.
· Base de 75 mm de ancho.
· Calificación medioambiental IP54.
· Cumplimiento RoHS.
· Orientado al control NPN/PNP.
· Compatible con UL E215660.
Días para el envío: | 5 Días o más |
---|
Alarma sintética de sonido MP3 BDV para placas
Patlite
· Forma: Cuadrado
· Sonido: continuo, pulso
· Tipos de sonido: Otro, voz/música
· Tensión nominal: 12-24 V DC, 100 V AC/220 V
· Ajuste de volumen: Disponible
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la alarma sintética con sonido MP3 BDV para placas (Patlite), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Alarma sintética de sonido MP3 BKV para placas
Patlite
· Forma: Cuadrado
· Sonido: continuo, pulso
· Tipos de sonido: Otro, voz/música
· Tensión nominal: 12-24 V DC, 100 V AC, 220 V AC
· Ajuste de volumen: Disponible
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la alarma sintética de sonido MP3 BKV para placas (Patlite), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tipo delgado alarma de reproducción de MP3 Modelo BSV-L
Patlite
El tiempo máximo de reproducción es de 520 segundos. Es el tipo más delgado de la industria (a partir de julio de 2015, investigación de Patlite) de 19,9 mm. Alerta de reproducción de MP3 de diseño que ahorra espacio y admite miniaturización de dispositivos
[Caracteristicas]
· El tiempo máximo de reciclaje es de 520 segundos.
· Un diseño delgado y compacto de solo 19,9 mm.
· Montaje en panel y montaje en pared tipo de doble uso.
· Aunque delgado, proporciona el volumen máximo de 87 dB (a 1 m).
· El ruido se puede reducir mediante la entrada de señal. (Existen restricciones en la cantidad de mensajes de reproducción cuando se usa la función de amortiguación)
· Admite el colector abierto del transistor (transistor compatible: NPN).
· Componente reconocido por UL (número de archivo S24210)
· Cumple con IP54 (solo instalación orientada hacia adelante, con panel instalado).
· Los mensajes son gratuitos cuando se seleccionan entre más de 3.000 tipos de mensajes estándar. (Cualquier otro mensaje especial requerirá una tarifa adicional)
· Los mensajes se pueden cambiar mientras está instalado en el sitio, usando una tarjeta SD.
* Los datos de audio registrados en el producto se eliminarán al guardar un nuevo mensaje.
Además, la escritura de datos en el exterior no es posible.
[Variación de color]
· El único color de cuerpo disponible (superficie frontal) es blanquecino. Número de modelo: BSV-24NL-W/BSV-24NLM-W
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Patlite
La única unidad cuenta con 32 tonos incorporados. Un tipo integrado con una calidad de sonido clara
Días para el envío: | Presupuesto |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
A |
Sonido |
Tipos de sonido |
Volumen(dB) |
Ajuste de volumen |
Clasificación del IP |
Tensión nominal(V) |
Estilo terminal |
Estándares representativos |
Longitud(mm) |
Ancho(mm) |
Altura(mm) |
Marca | Patlite | Patlite | Patlite | Tend Technology | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite | Patlite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||||||
CAD |
|
|
|
|
| ||||
Días para enviar | 5 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 5 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | Presupuesto |
A | Otro | Cuadrado | Cuadrado | Circular | Cuadrado | Cuadrado | Cuadrado | Cuadrado | Cuadrado |
Sonido | Continuo / Legumbres | Continuo / Legumbres | Continuo | Continuo | Continuo / Legumbres | Continuo / Legumbres | Continuo / Legumbres | - | Continuo / Legumbres |
Tipos de sonido | Voz / musica / Otro | Voz / musica / Otro | Voz / musica | Pico | Voz / musica / Otro | Voz / musica / Otro | Voz / musica / Otro | - | Voz / musica / Otro |
Volumen(dB) | 110 | 75 ~ 90 | 95 | 70 | 87 | 87 | 95 | 87 | - |
Ajuste de volumen | Disponible | Ninguno | Disponible | Ninguno | Disponible | Disponible | Disponible | - | Disponible |
Clasificación del IP | IP65 | IP30 / IP34 | IP40 | - | IP54 | IP40 | IP40 | IP00 | IP00 |
Tensión nominal(V) | 12-24V DC / Otro | 24V AC/DC / 100V AC / 200V AC | 12-24V DC / 100V AC / 200V AC | - | 12-24V DC | 12-24V DC / Otro | 12-24V DC / 100V AC | - | Otro |
Estilo terminal | - | - | - | Terminal de tornillo | - | - | - | - | - |
Estándares representativos | CE / UL | CE | CE | - | CE / UL | CE | CE | CE / UL | CE / UL |
Longitud(mm) | 149.5 | 50 | 120 | 52.5 | 75 | 80 | 120 | 75 | - |
Ancho(mm) | 166.5 | 50 | 120 | 30 | 75 | 80 | 120 | 75 | - |
Altura(mm) | 198.2 | 64 | 62.8 | 11.5 | 19.9 | 94.7 | 62.8 | 19.9 | 79.5 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente