(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Watanabe Electric Industry
Medidor de panel de escala digital serie A6000
[Caracteristicas]
· Compatible con voltaje / corriente de corriente continua, voltaje / corriente de corriente alternativa, resistencia, temperatura, frecuencia.
· Pantalla compatible con señales de celdas de carga y señales de proceso (selección).
· Panel de tamaño DIN estándar de 48 mm × 96 mm.
· Los LED de 2 colores proporcionan una comprensión visual de los estados de advertencia.
· 2 tipos de pantallas seleccionables: pantallas individuales y pantallas múltiples.
· La palanca de desplazamiento con excelente operabilidad aumenta la eficiencia de configuración.
[Aplicaciones]
· Indicadores de señal para varias medidas. Utilícelo para la gestión y el control de datos mediante salida de advertencia, salida analógica, salida BCD y comunicación RS.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Digital Panel Meter for Power Measurement WLD-PA Power Meter
Watanabe Electric Industry
[Features]
·48 mm × 96 mm DIN size panel
·Ensures power measurement accuracy ±1.0% fs
·Improved operability with switches written in Japanese
·Supports free data management tool "SD Viewer" (SD model only)
Días para el envío: | 26 Días o más |
---|
Watanabe Electric Industry
· Tipo de entrada: Voltaje de corriente
· Mostrar dígitos: 4 dígitos
· Método de montaje: Montaje en superficie de paneles
· Corriente de entrada: - ¦1.999, -¦19.99, -¦199.9, -¦1999
· Voltaje de entrada: - ¦0.1999, -¦1.999, -¦19.99, -¦199.9
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie A2100, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Watanabe Electric Industry
Medidor de panel de escala digital montado en riel DIN que se utiliza para mostrar varias salidas de señal y medición. Opciones de pantalla única o múltiple disponibles junto con una luz indicadora LED de dos colores para un reconocimiento rápido del estado de la alarma. Los rangos de medición y entrada se pueden personalizar, junto con las especificaciones de entrada, salida y fuente de alimentación.
[Características]
· Elija entre un tipo de entrada de voltaje o corriente.
· Opciones compatibles con corriente de entrada de 20 mA, 100 mA o 2000 mA.
· La entrada de voltaje oscila entre 5 y 700 V.
· Opciones de fuente de alimentación de 12-48 V CC o 100-240 V CA disponibles.
· Las opciones de salida incluyen RS232C, RS485, analógica, BCD, fotoacoplador y comparación de contactos de relé.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Watanabe Electric Industry
· Tipo de entrada: Voltaje de corriente
· Mostrar dígitos: 5 dígitos
· Método de montaje: Montaje en superficie de paneles
· Corriente de entrada: - ¦1999.9, 4 al 20
· Voltaje de entrada: - ¦199,99, 1 a 5
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie A8000 (industria eléctrica de Watanabe), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Watanabe Electric Industry
· Tipo de entrada: Voltaje de corriente
· Mostrar dígitos: 5 dígitos
· Método de montaje: Montaje en superficie de paneles
· Corriente de entrada: - ¦1999.9, 4 al 20
· Voltaje de entrada: - ¦199.99, -¦700.0, 0 GÇô -¦10
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie A9000 (industria eléctrica de Watanabe), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Watanabe Electric Industry
· Tipo de entrada: Voltaje
· Mostrar dígitos: 4 dígitos
· Método de montaje: Toma de corriente
· Voltaje de entrada: - ¦0.1999, -¦1.9990
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie AH-331 (industria eléctrica de Watanabe), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Watanabe Electric Industry
· Tipo de entrada: Corriente
· Mostrar dígitos: 4 dígitos
· Método de montaje: Montaje en superficie de paneles
· Corriente de entrada: DC4 a 20
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie AL-213 (industria eléctrica de Watanabe), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
High-Performance Digital Panel Meter WPM
Watanabe Electric Industry
Medidor de CC de tamaño DIN estándar de 48 mm × 96 mm
[Caracteristicas]
· La función de configuración incorporada contribuye a reducir el tiempo dedicado a la configuración.
· El rango de entrada cambia y cambia la escala de medición.
Días para el envío: | 27 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipo de entrada |
Método de montaje |
Dimensiones de corte del panel |
Tensión de alimentación |
Corriente de entrada(mamá) |
Voltaje de entrada(V) |
Mostrar dígitos |
Estándar |
Longitud de la dimensión(mm) |
Ancho de la dimensión(mm) |
Espesor de la dimensión(mm) |
Marca | Watanabe Electric Industry | Watanabe Electric Industry | Watanabe Electric Industry | Watanabe Electric Industry | Watanabe Electric Industry | Watanabe Electric Industry | Watanabe Electric Industry | Watanabe Electric Industry | Watanabe Electric Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Digital Panel Meter for Power Measurement WLD-PA Power Meter | ||||||||
Días para enviar | 8 Días o más | 26 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 27 Días o más |
Tipo de entrada | Voltaje / Corriente | Voltaje / Corriente | Voltaje / Corriente | Voltaje / Corriente | Voltaje / Corriente | Voltaje / Corriente | Voltaje | Corriente | Voltaje / Corriente |
Método de montaje | Montaje en superficie de panel | Montaje en superficie de panel | Montaje en superficie de panel | Montaje en superficie de panel | Montaje en superficie de panel | Montaje en superficie de panel | Toma de corriente | Montaje en superficie de panel | Montaje en superficie de panel |
Dimensiones de corte del panel | Otro | Otro | Otro | Otro | Otro | Otro | - | Otro | Otro |
Tensión de alimentación | - | AC100 a 240 V | - | - | - | - | - | - | - |
Corriente de entrada(mamá) | ± 20 mA ~ ±2000 | 5000 ~ 100000 | ±1.999 ~ ±1999 | ± 20 mA ~ ±2000 | 4 a 20 ~ ±1999.9 | 4 a 20 ~ ±1999.9 | - | DC4 a 20 | ±20 |
Voltaje de entrada(V) | ±5 ~ ±700.0 | AC220 | ±0.1999 ~ ±199.9 | ±5 V ~ ±700.0 | 1 a 5 ~ ±199.99 | 0 – ±10 ~ ±700.0 | ±0.1999 ~ ±1.9990 | - | ±10 |
Mostrar dígitos | 4 dígitos | 6 dígitos | 4 dígitos | 4 dígitos | 5 dígitos | 5 dígitos | 4 dígitos | 4 dígitos | 5 dígitos |
Estándar | - | CE | CE | - | - | - | - | UL | CE |
Longitud de la dimensión(mm) | 97.5 | 96 | 40 | 118 | 89.3 | 75 | 18.2 | 40 | 99.7 |
Ancho de la dimensión(mm) | 96 | 48 | 48 | 72 | 48 | 96 | 65 | 48 | 96 |
Espesor de la dimensión(mm) | 48 | 85.9 | 24 | 36 | 24 | 48 | 29.5 | 24 | 48 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente