(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Mat Switch, Controlador para interruptor de 4 hilos
Tokyo Sensor
· Usar aplicación: Cambiar (opción, otro)
· Escribe: Controlador de interruptor sensible a la presión
· Grado de protección: IP20
· Especificación: Pantalla LED
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Soporte para interruptor, serie SH
Takachi Electronics Enclosure
· Usar aplicación: Cambiar (opción, otro)
· Color/tratamiento superficial: Pintura negra semibrillante
· Material: Acero bajo en carbón
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Actuador de interruptor de seguridad tipo HS6
IDEC
Un actuador para los tipos HS6E y HS6B.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Interruptor colgante pequeño, serie VP103, soporte dedicado
Kasuga Electric Works
· Usar aplicación: Cambiar (opción, otro)
· Dimensión vertical mm: 116
· Dimensión ancho mm: 56
· Dimensión profundidad mm: 40.5
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Cubierta de goma impermeable (para PF.PT)
Maruyasu Dengyo
· Usar aplicación: Cambiar (opción, otro)
· Solicitud: Para A-25PT
· Color: Rojo
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Tokyo Sensor
Aplicaciones: Otros interruptores
Característica: Capacidad de resistencia a la carga (⌀ 80/1 minuto): 20 kN
Fuente de alimentación de entrada: Sin notas especiales
Notas: Corriente nominal (carga de resistencia): 0.01-0.3 A
Carga operativa: 80
Tensión nominal: CA/CC5 a 24
Especificación: tipo de 4 líneas
Tipo: interruptor de alfombra
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el interruptor de tapete, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Usar aplicación |
Marca | Tokyo Sensor | Takachi Electronics Enclosure | IDEC | Kasuga Electric Works | Maruyasu Dengyo | Tokyo Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | ||||||
CAD |
|
| ||||
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 6 Días o más | 6 Días o más | 8 Días o más |
Usar aplicación | Interruptor (opción, otro) | Interruptor (opción, otro) | Interruptor de seguridad con solenoide. | Interruptor (opción, otro) | Interruptor (opción, otro) | Otros interruptores |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente