(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Agujero de montaje del interruptor selector ø16, ø22, ø30
MISUMI
Interruptor selector con modelo de muesca seleccionable. tipo 3 formas.
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Interruptor selector de bloqueo/seguridad/llave A22LK
OMRON
Un interruptor selector de tipo llave que utilizaba un bloqueo de protección para evitar cambios de modo accidentales.
[Características]
· Selector para activación segura del equipo durante el mantenimiento.
· El bloqueo de protección de la unidad de operación con llave permite evitar un funcionamiento incorrecto.
· La llave tiene la misma forma que las siguientes llaves:
La llave para el interruptor selector de llave de seguridad A22TK
La llave atrapada del interruptor de la puerta de seguridad con cerradura de protección D4JL.
La llave de bloqueo de la unidad de llave deslizante D4SL-NSK10-LK.
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Interruptor selector de ø22 mm (tipo de iluminación) Serie A22NW
OMRON
Interruptor selector de ø22 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con la longitud del cuerpo acortada y la dirección del cableado cambiada.
Fácil cableado El tipo de bloque de terminales Push-in Plus ya está disponible.
[Viabilidad]
· Se cambia la dirección del cableado para mejorar la visibilidad de los cables (tipo de bloque de terminales Push-in Plus)
· Estructura de sujeción de tornillo de terminal (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
· Los terminales se pueden apretar adicionalmente incluso cuando las unidades de interruptor se apilan juntas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
[Miniaturización]
· Se cambia la dirección del cableado, por lo que no se requiere espacio lateral (tipo de bloque de terminales Push-in Plus)
· Diseño de cuerpo corto
· Mismo tamaño que A22NW (tipo iluminado) y A22NS (tipo no iluminado)
[La seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad.
· El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no requiere mantenimiento (tipo de bloque de terminales Push-in Plus)
[Fila de producto]
· Estándar de seguridad / especificación de voltaje como producto global
· Se puede instalar en dos dimensiones de procesamiento de panel de ø22.3 y ø25.5
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales.
· Cumple con IP66 y NEMA 4X/13 para estructura protectora
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Interruptor selector de tipo perilla (desmontable) (cilíndrico ø16) A165S/W
OMRON
Construcción desmontable con serie de cuerpo cilíndrico ⌀16
[Características]
· Misma construcción desmontable que los interruptores de botón de la serie A16
Ahora con una profundidad de montaje reducida de 28,5 mm
· Se pueden utilizar los mismos contactos tanto para cargas estándar como para microcargas.
· Modelos resistentes al aceite IP65.
· Certificado EN 60947-5-1
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Interruptor selector de tipo de llave de φ22 mm Serie A22NK
OMRON
Interruptor selector de tipo llave de φ22 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con la longitud del cuerpo acortada y la dirección del cableado cambiada.
El cableado fácil tipo bloque de terminales Push-in Plus ya se encuentra disponible.
[Viabilidad]
· Se pueden montar tres unidades de interruptor en una etapa y es posible la expansión de varias etapas
· Estructura de sujeción de terminal de tornillo (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
· Las terminales se pueden apretar adicionalmente incluso cuando las unidades de interruptor se apilan juntas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
· Se elimina la direccionalidad de la unidad de interruptor para facilitar el montaje
[Miniaturización]
· Se cambió la dirección del cableado, por lo que no se requiere espacio lateral (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
· Diseño de cuerpo corto
[Seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad
El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no necesita mantenimiento (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
[Catálogo de productos]
· Estándar de seguridad/especificación de voltaje como producto global
· Se puede instalar en dos dimensiones de procesamiento de panel de φ22.3 y φ25.5
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales
· Cumple con IP66 y NEMA 13 para estructuras protectoras
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Interruptor selector [precio bajo] φ25 (modelo de perilla, 2 muescas)
MISUMI
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Interruptor selector de tipo llave (desmontable) (cilíndrico ø16) A165K
OMRON
Construcción desmontable con serie de cuerpo cilíndrico ⌀16
[Características]
· Misma construcción desmontable que los interruptores de botón de la serie A16
Ahora con una profundidad de montaje reducida de 28,5 mm
· Se pueden utilizar los mismos contactos tanto para cargas estándar como para microcargas.
· Modelos resistentes al aceite IP65.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Interruptor selector de φ22 mm (tipo no iluminado) Serie A22NS
OMRON
Interruptor selector de φ22 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con una longitud del cuerpo acortada y cambio en la dirección del cableado.
El cableado fácil tipo bloque de terminales Push-in Plus ya se encuentra disponible.
[Viabilidad]
· Se cambió la dirección del cableado para mejorar la visibilidad de los cables (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
· Estructura de sujeción de terminal de tornillo (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
· Las terminales se pueden apretar adicionalmente incluso cuando las unidades de interruptor se apilan juntas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
[Miniaturización]
· Se cambió la dirección del cableado, por lo que no se requiere espacio lateral (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
· Diseño de cuerpo corto
[Seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad
El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no necesita mantenimiento (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
[Catálogo de productos]
· Estándar de seguridad/especificación de voltaje como producto global
· Se puede instalar en dos dimensiones de procesamiento de panel de φ22.3 y φ25.5
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales
· Cumple con IP66 y NEMA 4X/13 para estructuras protectoras
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Interruptor selector de φ30 mm (tipo no iluminado) Serie A30NS
OMRON
Interruptor selector de φ30 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con una longitud del cuerpo acortada y cambio en la dirección del cableado.
El cableado fácil tipo bloque de terminales Push-in Plus ya se encuentra disponible. Se han mejorado la funcionalidad y la seguridad.
[Viabilidad]
· Se pueden montar tres unidades de interruptor en una etapa y es posible la expansión de varias etapas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
· Estructura de sujeción de terminal de tornillo (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
[Seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad
El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no necesita mantenimiento (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
[Catálogo de productos]
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Interruptor selector tipo perilla A165S/W
OMRON
Serie de construcción separada cilíndrica ⌀16
[Características]
· Misma construcción separada que los interruptores de botón de la serie A16 con un diseño en miniatura de 28,5 mm.
· Se pueden utilizar los mismos contactos tanto para cargas estándar como para microcargas.
· Tipo IP65 resistente al aceite.
· Certificado EN60947-5-1.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30
MISUMI
Interruptor selector operado al insertar la tecla S
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Interruptor selector de 25⌀ 2 muescas
Maruyasu Dengyo
Interruptor selector redondo de Maruyasu Dengyo de 25 mm de diámetro con dos muescas (1a1b).
[Características]
· Montaje con tornillos.
· Homologación de normas CE y CUL.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Maruyasu Dengyo [Precio bajo] Interruptor selector ⌀25 (perilla, dos muescas)
Maruyasu Dengyo
· Escribe: Selector
· Forma: tipo circular
· Con llave: Ninguno
· Configuración de contactos (bloqueo de teclas, selector): 1a, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el interruptor selector [precio bajo]? 25 (perilla, dos muescas) (Maruyasu Dengyo), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Maruyasu Dengyo [Precio bajo] Interruptor selector ⌀25 (Perilla: 3 muescas)
Maruyasu Dengyo
· Escribe: Selector
· Forma: tipo circular
· Con llave: Ninguno
· Configuración de contactos (bloqueo de teclas, selector): 1a1b
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el interruptor selector [precio bajo]? 25 (perilla: 3 muescas) (Maruyasu Dengyo), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Interruptor selector de tipo de llave de φ30 mm Serie A30NK
OMRON
Interruptor selector de φ30 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con una longitud del cuerpo acortada y cambio en la dirección del cableado.
El cableado fácil tipo bloque de terminales Push-in Plus ya se encuentra disponible. Se han mejorado la funcionalidad y la seguridad.
[Viabilidad]
· Se pueden montar tres unidades de interruptor en una etapa y es posible la expansión de varias etapas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
· Estructura de sujeción de terminal de tornillo (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
· Las terminales se pueden apretar adicionalmente incluso cuando las unidades de interruptor se apilan juntas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
· Se elimina la direccionalidad de la unidad de interruptor para facilitar el montaje
[Seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad
El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no necesita mantenimiento (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
[Catálogo de productos]
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Interruptor selector de φ30 mm (tipo no iluminado) Serie A30NW
OMRON
Interruptor selector de φ30 mm. Ayuda a miniaturizar los paneles de control con una longitud del cuerpo acortada y cambio en la dirección del cableado.
El cableado fácil tipo bloque de terminales Push-in Plus ya se encuentra disponible. Se han mejorado la funcionalidad y la seguridad.
[Viabilidad]
· Se pueden montar tres unidades de interruptor en una etapa y es posible la expansión de varias etapas (tipo de bloque de terminales de tornillo)
· Estructura de sujeción de terminal de tornillo (tipo de bloque de terminal de tornillo) que admite terminal de crimpado redondo
[Seguridad]
· Utiliza un mecanismo de palanca de bloqueo que se puede operar de manera confiable y fácil
· La estructura protectora de los dedos proporciona una alta seguridad
El cableado no se aflojará y, por lo tanto, no necesita mantenimiento (tipo bloque de terminales Push-in Plus)
[Catálogo de productos]
· Los botones y los biseles están disponibles en abundantes colores, formas y materiales
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
A |
Orificio de montaje |
Iluminación |
Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) |
Con llave |
Número de muesca |
Suspender / Regresar |
Forma terminal |
Función de protección (resistente al medio ambiente) |
Normas representativas |
Dimensión vertical(mm) |
Ancho de la dimensión(mm) |
Profundidad de la dimensión(mm) |
| ||||||||||||||||
Marca | MISUMI | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | MISUMI | OMRON | OMRON | OMRON | OMRON | MISUMI | Maruyasu Dengyo | Maruyasu Dengyo | Maruyasu Dengyo | OMRON | OMRON |
Series de productos | Interruptor selector de ø22 mm (tipo de iluminación) Serie A22NW | Interruptor selector de tipo perilla (desmontable) (cilíndrico ø16) A165S/W | Interruptor selector [precio bajo] φ25 (modelo de perilla, 2 muescas) | Interruptor selector de tipo llave (desmontable) (cilíndrico ø16) A165K | Interruptor selector de φ22 mm (tipo no iluminado) Serie A22NS | Interruptor selector de φ30 mm (tipo no iluminado) Serie A30NS | Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30 | Maruyasu Dengyo [Precio bajo] Interruptor selector ⌀25 (perilla, dos muescas) | Maruyasu Dengyo [Precio bajo] Interruptor selector ⌀25 (Perilla: 3 muescas) | Interruptor selector de φ30 mm (tipo no iluminado) Serie A30NW | ||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 10 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 9 Días o más |
Especificaciones |
|
| ||||||||||||||
Tipo | Interruptor de cerradura / Selector | Interruptor de cerradura | Selector | Selector | Interruptor de cerradura | Selector | Interruptor de cerradura | Selector | Selector | Selector | Interruptor de cerradura | Selector | Selector | Selector | Interruptor de cerradura | Selector |
A | Tipo de silicona / Forma rectangular / Tipo circular | Tipo circular | Tipo circular | Tipo de silicona / Forma rectangular / Tipo circular | Tipo circular | Tipo circular | Tipo de silicona / Forma rectangular / Tipo circular | Tipo circular | Tipo circular | Tipo de silicona | Tipo de silicona / Forma rectangular / Tipo circular | Tipo circular | Tipo circular | Tipo circular | Tipo circular | Tipo circular |
Orificio de montaje | Φ 16 / Φ 22 / Φ 30 | Φ 22 | Otro | Φ 16 | Otro | Φ 25 | Φ 16 | Otro | Otro | Φ 16 | Φ 16 / Φ 30 | Φ 25 | Φ 25 | Φ 25 | Otro | Otro |
Iluminación | - | Ninguno | Presente | Presente / Ninguno | Ninguno | - | Ninguno | Ninguno | Presente / Ninguno | Ninguno | - | Ninguno | - | - | Ninguno | Presente |
Configuración de contacto (bloqueo de teclas, selector) | 1a / 2a / 1c / 2c / 1a1b / 2a2b | - | 1a / 2a / 1a1b / Otro | 1c / 2c | 1a / 2a / 1a1b / Otro | 1a / 2a / Otro | 1c / 2c | 1a / 2a / 1a1b / Otro | 1a / 2a / 1a1b / Otro | 2c | 1a / 1c / 1a1b | 1a1b | 1a / Otro | 1a1b | 1a / 2a / 1a1b / Otro | 1a / 2a / 1a1b / Otro |
Con llave | Presente / Ninguno | Presente | Ninguno | Ninguno | Presente | - | Presente | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Presente | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Presente | Ninguno |
Número de muesca | 2 / 3 | 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3 | 2 / 3 | 2 | 2 | 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
Suspender / Regresar | - | Suspender | Suspender / Regreso | Suspender / Regreso | Suspender / Regreso | Suspender | Suspender / Regreso | Suspender / Regreso | Suspender / Regreso | Regreso | - | - | - | - | Suspender / Regreso | Suspender / Regreso |
Forma terminal | Terminal de soldadura / Terminal de tornillo / Terminal de soldadura / terminal de lengüeta | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo / Terminal de inserción | Terminal de soldadura / Otro | Terminal de tornillo / Terminal de inserción | Terminal de tornillo | Terminal de soldadura | Terminal de tornillo / Terminal de inserción | Terminal de tornillo / Terminal de inserción | Terminal de soldadura | Terminal de tornillo / Terminal de soldadura / terminal de lengüeta | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo / Terminal de inserción | Terminal de tornillo / Terminal de inserción |
Función de protección (resistente al medio ambiente) | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | - | - | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente |
Normas representativas | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | CE / UL / CUL / TUV / CCC | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | UL / CUL / TUV / CCC | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | CE / CUL | - | - | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA |
Dimensión vertical(mm) | 18 ~ 41.4 | 127.1 | 47 ~ 47.6 | 18 | 47 ~ 47.6 | - | 18 | 47 ~ 47.6 | 47 ~ 47.6 | 18 | 18 ~ 37 | 39 | 39 | 39 | 47 ~ 47.6 | 47 ~ 47.6 |
Ancho de la dimensión(mm) | 24 ~ 41 | 89 | 30 | 18 ~ 24 | 30 | - | 18 ~ 24 | 30 | 30 ~ 34.7 | 24 | 24 ~ 41 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 34.7 | 30 ~ 34.7 |
Profundidad de la dimensión(mm) | 45.5 ~ 83 | - | 63.7 ~ 69.5 | 39.6 ~ 69.4 | 58.3 ~ 64.1 | - | 30.6 | 63.7 ~ 69.5 | 63.7 ~ 69.5 | 47 | 56.4 ~ 85 | 69 | 69 | 69 | 58.3 ~ 64.1 | 63.7 ~ 69.5 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente