(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Dureza de alta precisión Muestra estándar (Cumple con ISO-JIS) Leap HL

Dureza de alta precisión Muestra estándar (Cumple con ISO-JIS) Leap HL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Bloque de referencia de dureza de alta precisión compatible con JIS/ISO.
· Ampliamente utilizado para la gestión diaria de varios probadores de dureza tanto en Japón como en el extranjero, con una alta uniformidad y estabilidad que logran una "dispersión cero de la dureza", con precios internacionales y universales.
· Una línea completa para Brinell a nanoindentación.
[Aplicaciones]
· Inspección diaria previa al uso por JIS de varios probadores de dureza: pieza de prueba de referencia para la dureza mediante verificación indirecta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HLE500
HLE600
HLE700
HLE800
HLE850
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dureza nominal estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

HLE (Dia) 500 (± 15)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

HLE (Dia) 600 (± 15)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

HLE (Dia) 700 (± 15)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

HLE (Dia) 800 (± 15)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

HLE (Dia) 850 (± 15)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cumple con los estándares (Medición de AT) SK85 ø115 × 33 Clasificación de dureza Leap HL

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico